340F LRE

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat hydraulische graafmachine 340F LRE met groot bereik is gebouwd om uw productieaantallen hoog en uw eigendoms- en bedrijfskosten laag te houden. De ACERT-motor van de machine voldoet niet alleen aan de emissienorm EU Stage IV, maar biedt u tegelijkertijd al het vermogen en alle brandstofzuinigheid en betrouwbaarheid die u nodig hebt om te slagen. Het werkelijke vermogen wordt geleverd door het hydraulisch systeem. U kunt letterlijk de hele dag tonnen materiaal verplaatsen met grote snelheid en precisie. Voeg daar nog een stille werkomgeving voor de machinist aan toe zodat u comfortabel en productief kunt werken, onderhoudspunten die het routineonderhoud snel en eenvoudig doen verlopen en een verscheidenheid aan Cat uitrustingsstukken waarmee u de meest uiteenlopende taken kunt uitvoeren, en dan weet u dat er gewoon geen betere graafmachines met groot bereik te vinden zijn.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Nettovermogen 306.0 HP 228.0 kW Less
Vermogen – ISO 14396 (metrisch) 234 kW (318 PS) 234 kW (318 PS) Less
Vermogen – ISO 9249 (metrisch) 228 kW (310 PS) 228 kW (310 PS) Less
Boring 4.5 in 115.0 mm Less
Brutovermogen – SAE J1995 238 kW (324 PS) 238 kW (324 PS) Less
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 l Less
Slag 5.9 in 149.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 96122.0 lb 43600.0 kg Less
Maximumgewicht 96122.0 lb 43600.0 kg Less

Aandrijving

Maximaal hellingvermogen 30°/70% 30°/70% Less
Maximale rijsnelheid 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
Maximale trekkracht 65419.0 lbf 291.0 kN Less

Geluidsniveaus

Geluidsdrukniveau bij de machinist – ISO 6396:2008 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
Opmerking (1) *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG Less
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Less

Hydraulisch systeem

Bakcilinder B1: boring 6.3 in 160.0 mm Less
Bakcilinder B1: slag 53.4 in 1356.0 mm Less
Giekcilinder: boring 5.9 in 150.0 mm Less
Giekcilinder: slag 56.7 in 1440.0 mm Less
Maximale druk: rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk: zwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Maximale opbrengst: hoofdsysteem 150.6 US-Gall/min. 570.0 l/min Less
Maximale opbrengst: servosysteem 7.7 US-Gall/min. 29.0 l/min Less
Maximale opbrengst: zwenksysteem 73.7 US-Gall/min. 279.0 l/min Less
Maximumdruk: servosysteem 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Maximumdruk: uitrusting 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximumdruk: uitrusting (groot hefvermogen) 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Stickcilinder: boring 6.7 in 170.0 mm Less
Stickcilinder: slag 68.4 in 1738.0 mm Less

Inhouden

DEF-tank 10.8 US-Gall. 41.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Hydrauliekolietank 46.2 US-Gall. 175.0 l Less
Hydraulisch systeem (inclusief tank) 100.4 US-Gall. 380.0 l Less
Inhoud van brandstoftank 163.8 US-Gall. 620.0 l Less
Koelsysteem 11.4 US-Gall. 43.0 l Less
Motorcarter (met filter) 8.5 US-Gall. 32.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Normen

Cabine/FOGS-constructie SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 SAE J1356 FEB88, ISO 10262:1998 Less
Cabine/ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241-1:2006 ISO 22241-1:2006 Less
Remmen ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less

Rups

Aantal draagrollen (per kant) 2 stuks 2 stuks Less
Aantal looprollen (per kant) 9 stuks 9 stuks Less
Aantal rupsplaten (per kant) 49 stuks 49 stuks Less

Zwenkmechanisme

Zwenkkoppel 80394.0 FT-lbf 109.0 Less
Zwenksnelheid 8.8 tpm 8.8 tpm Less

Brandstofzuinig

Eenvoudig te bedienen

Betrouwbaar en productief

Cat uitrustingsstukken

Duurzame constructies

Onderhoudsgemak

Geïntegreerde technologieën

Complete klantenzorg