325F L (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Stelt u zich voor achter de joysticks van één van de meest verfijnde graafmachines met een compacte draaicirkel ter wereld te zitten: de Cat® 325F L. Deze machine is uitgerust met een uiterst efficiënte C4.4 ACERT-motor die voldoet aan de Amerikaanse De EPA Tier 4 Final/EU Stage IV C4.4 ACERT™-motor is niet alleen uiterst brandstofzuinig, maar heeft ook een geavanceerd hydraulisch systeem dat direct op al uw opdrachten reageert.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 161.0 HP 120.0 kW Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Verplaatsing 268.5 in³ 4.4 l Less
Vermogen – ISO 9249 (metrisch) 120 kW (163 PS/161 hp) 120 kW (163 PS/161 hp) Less
Vermogen - ISO 14396 - Metrisch 122 kW (166 PS/164 hp) 122 kW (166 PS/164 hp) Less

Weights

Bedrijfsgewicht 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Machinegewichten

Minimaal bedrijfsgewicht 56460.0 lb 25610.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht 60032.0 lb 27230.0 kg Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 86.6 US-Gall. 328.0 l Less
Motorolie 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Eindaandrijving - per stuk 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Zwenkaandrijving - per stuk 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
DEF-tank 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Oliecapaciteit van hydraulisch systeem (inclusief tank) 74.0 US-Gall. 280.0 l Less
Hydrauliekolietank 33.8 US-Gall. 128.0 l Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 7.9 US-Gall. 30.0 l Less

Zwenken

Zwenksnelheid 11.2 tpm 11.2 tpm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 45636.0 lbf 203.0 kN Less
Maximale rijsnelheid 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Hellingvermogen 30°/70% 30°/70% Less

Hydraulisch systeem

Maximale druk - Zwenken 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale druk 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Hoofdsysteem – Maximale opbrengst 429 l/min [214,4 × 2 pompen] (113,3 US-Gall/min. [56,7 × 2 pompen]) 429 l/min [214,4 × 2 pompen] (113,3 US-Gall/min. [56,7 × 2 pompen]) Less
Servosysteem - Maximale opbrengst 4.8 US-Gall/min. 18.0 l/min Less
Maximale druk - Uitrusting - Hefmodus 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk - Rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk - Uitrusting - Normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less

Geluidsniveaus

Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine – ISO 6395:2008 99 dB(A)* 99 dB(A)* Less
Opmerking *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. Less

Afmetingen: lange giek van 5,7 m; stick R2.9

Lengte tot midden van rollen 11.98 ft 3650.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 5.64 ft 1720.0 mm Less
Transporthoogte – bovenkant van cabine 10.04 ft 3060.0 mm Less
Transporthoogte – bovenkant van giek 10.43 ft 3180.0 mm Less
Transportlengte 29.27 ft 8920.0 mm Less
Breedte van bovenframe 9.78 ft 2980.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.15 ft 960.0 mm Less
Spoorbreedte 7.81 ft 2380.0 mm Less
Breedte van onderwagen – rupsplaten van 700 mm 10.1 ft 3080.0 mm Less
Handgreephoogte 10.43 ft 3180.0 mm Less
Rupslengte 14.63 ft 4460.0 mm Less
Breedte van onderwagen – rupsplaten van 790 mm 10.4 ft 3170.0 mm Less
Breedte van onderwagen – rupsplaten van 600 mm 9.78 ft 2980.0 mm Less
Bodemvrijheid 1.48 ft 450.0 mm Less
Bakinhoud 1.56 yd³ 1.19 m³ Less

Werkbereiken: lange giek van 5,7 m; stick R2.9

Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm 21.46 ft 6540.0 mm Less
Maximale graafhoogte 35.96 ft 10960.0 mm Less
Maximale graafdiepte 22.01 ft 6710.0 mm Less
Graafkracht van bak (ISO) 33721.0 lbf 150.0 kN Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 32.12 ft 9790.0 mm Less
Maximale laadhoogte 25.89 ft 7890.0 mm Less
Graafkracht van stick (ISO) 23830.0 lbf 106.0 kN Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 16.4 ft 5000.0 mm Less
Minimale laadhoogte 9.71 ft 2960.0 mm Less

Prestaties

  • De Cat C4.4 ACERT Tier 4 Final/Stage IV-motor verbruikt tot 22% minder brandstof dan de Tier 3/Stage IIIA-motor die hij vervangt, en kan draaien op biodiesel tot B20.
  • Het maximale hefvermogen is 12.650 kg bij 4,5 m naar de voorkant op maaiveldhoogte - tot wel 8% meer hefvermogen dan het vorige model.
  • Dankzij het koelsysteem dat geschikt is voor hoge omgevingstemperaturen kunt u werken bij extreme hitte.
  • De machine kan werken op hoogtes tot 3000 m, zonder dat de prestaties van de motor verminderen.

Veelzijdigheid

  • De compacte draaicirkel helpt u bij het werken in krappe ruimten.
  • Sloopwerkzaamheden zijn eenvoudig met een Cat hamer, grijper, schaar of multiprocessor.
  • Utiliteitswerkzaamheden en afwerking verlopen snel en feilloos met een Cat verdichter, duim, afwerkbak of kantelbak.
  • Met koppelingen kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Zie het gehele assortiment uitrustingsstukken voor uw machine op www.cat.com/attachments.

Comfort

  • Gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • Automatisch klimaatregelingssysteem helpt de cabinetemperatuur constant te houden.
  • Joystickconsoles en armsteunen kunnen aan de eigen voorkeur worden aangepast.
  • De volledig verstelbare luchtgeveerde stoel zorgt voor maximaal comfort tijdens lange werkperiodes.
  • De eenvoudig te navigeren lcd-monitor is in 44 talen programmeerbaar.
  • Standaardachteruitkijkcamera en zijzichtcamera's rechts voor beter zicht.

Technologie

  • Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever en nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen.
  • Product Link™/VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren en hun materieel voor toegang tot de locatie van de machine, bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes.

Onderhoud

  • Meeste routineonderhoudspunten op maaiveldhoogte.
  • Filters zijn gegroepeerd in de pompruimte voor extra gemak.
  • Brede toegangsluiken en een tweedelige motorkap met gascilinder zorgen voor gemakkelijke toegang.
  • Een elektrische brandstofopvoerpomp zorgt voor sneller starten en efficiënt onderhoud van het brandstofsysteem.

Veiligheid

  • De cabine met rolkooi (ROPS: Rollover Protective Structure) is veilig, comfortabel, en zo stil als de beste hedendaagse trucks.
  • Leuningen, antislipplaten en verzonken bouten verminderen uitglijden en struikelen.
  • Vier spiegels, een achteruitkijkspiegel en een zijzichtcamera verbeteren het zicht, zodat machinisten effectiever en efficiënter kunnen werken.
  • Een brandscherm over de hele lengte scheidt de pomp- en motorruimten.
  • Een schakelaar voor afsluiten van brandstoftoevoer op maaiveldhoogte stopt de motor in geval van nood.

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.