320F L (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Als u behoefte hebt aan krachtige, betrouwbare prestaties tegen lage kosten per uur, dan is de nieuwe Cat® 320F L de juiste machine voor u. De machine is uitgerust met een efficiënte C4.4 ACERT™-motor met een laag brandstofverbruik. Deze heeft ook een bewezen hydraulisch systeem dat u helpt bij allerlei verschillende taken. In tegenstelling tot andere merken in deze klasse, wordt de machine geleverd met meer unieke kenmerken: de robuuste constructies, de sterke en stabiele onderwagen, een stille en comfortabele cabine met bescherming bij omkantelen (ROPS: Roll-Over Protective Structure) en de gemakkelijk bereikbare onderhoudspunten zijn er slechts een paar. Conclusie: als u op zoek bent naar een betrouwbare, duurzame graafmachine met lage kosten per uur om uw werk gedaan te krijgen, met ongeëvenaarde ondersteuning van een merk waarop u kunt vertrouwen, zoek dan niet verder dan de 320F L. Het is zakelijk gezien een uitstekende keuze.

Motor

Eenheden:
Motortype C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 161.0 HP 120.0 kW Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Cilinderinhoud 269.0 in³ 4.4 l Less
Motorvermogen – ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Motorvermogen – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Motortoerental 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Machinegewichten

Minimaal bedrijfsgewicht 47399.0 lb 21500.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht 50706.0 lb 23000.0 kg Less

Zwenken

Zwenkkoppel 45581.0 FT-lbf 61.8 Less
Zwenksnelheid 11.2 tpm 11.2 tpm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Maximale rijsnelheid 3.5 mile/h 5.6 km/h Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale opbrengst (totaal) 113.0 US-Gall/min. 428.0 l/min Less
Maximale druk – Apparatuur: groot hefvermogen 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk – Apparatuur: normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk – Rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk – Zwenken 3626.0 psi 25000.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale druk 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale opbrengst 6.4 US-Gall/min. 24.3 l/min Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 108.0 US-Gall. 410.0 l Less
Koelsysteem 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Motorolie 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Zwenkaandrijving 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Hydrauliekolietank 30.4 US-Gall. 115.0 l Less
Olie van hydraulisch systeem (inclusief tank) 68.7 US-Gall. 260.0 l Less
Inhoud van DEF-tank 5.5 US-Gall. 21.0 l Less

Geluidsniveaus

ISO 6395 – geluidsvermogensniveau buiten de cabine 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 – geluidsdrukniveau in de cabine 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Afmetingen: VA-giek; stick R2.9 m (9' 6"); bakinhoud 1,3 m3 (1,70 yd3)

Bodemvrijheid 1.5 ft 450.0 mm Less
Handgreephoogte 9.92 ft 3010.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 12.0 ft 3650.0 mm Less
Rupslengte 14.67 ft 4460.0 mm Less
Spoorbreedte 7.83 ft 2380.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Transporthoogte 10.25 ft 3130.0 mm Less
Transportlengte 31.33 ft 9540.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.33 ft 1020.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.25 ft 2830.0 mm Less

Werkbereiken: VA-giek; stick R2.9 m (9' 6"); bakinhoud 1,3 m3 (1,70 yd3)

Maximale graafdiepte 22.0 ft 6710.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.42 ft 5610.0 mm Less
Maximale graafhoogte 31.0 ft 9450.0 mm Less
Maximale laadhoogte 21.33 ft 6500.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 32.33 ft 9850.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.17 ft 2180.0 mm Less

Prestaties

  • De Cat C4.4 ACERT EU Stage IV-motor verbruikt tot 8,5% minder brandstof dan de Stage IIIB 320 met vergelijkbare hefcapaciteit en stabiliteit.
  • Constante motortoerentalregeling regelt het toerental van de pomp en motor voor een grotere brandstofzuinigheid.
  • Lager brandstofverbruik door recirculatie tussen giek en stick, kortere cyclustijden.
  • Functie voor groot hefvermogen zorgt voor soepel, gecontroleerd heffen zonder tijdslimiet.
  • De maximale opbreekkracht van de laadbak is 100% van de tijd beschikbaar zonder tijdbeperking.

Veelzijdigheid

  • Cat uitrustingsstukken bieden u meerdere mogelijkheden.
  • Met koppelingen kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Laadbakken zijn speciaal gebouwd voor het werk waarmee u te maken hebt en verbeteren uw productiviteit en winstgevendheid aanzienlijk.
  • Sloopwerkzaamheden zijn eenvoudig met een Cat hamer, grijper, schaar of multiprocessor.

Comfort

  • Gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • Automatisch klimaatregelingssysteem helpt de cabinetemperatuur constant te houden.
  • Joystickconsoles en armsteunen kunnen aan de eigen voorkeur worden aangepast.
  • De stoelen zijn verstelbaar en voorzien van luchtvering en kunnen worden verwarmd en gekoeld.
  • De led-monitor is eenvoudig te navigeren en in 42 talen programmeerbaar.

Onderhoudsgemak

  • De meeste onderhoudspunten zoals smeerpunten en vloeistofkranen zijn op maaiveldhoogte bereikbaar.
  • Brede toegangsluiken en een eendelige motorkap zorgen voor gemakkelijke toegang.
  • Eenvoudig bereikbare druknippels en S·O·SSM-poorten helpen de inzetbaarheid te maximaliseren.
  • Een elektrische brandstofopvoerpomp zorgt voor sneller starten en efficiënt onderhoud van het brandstofsysteem.

Duurzaamheid

  • Giek en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen.
  • Het hogedrukbrandstofsysteem met hogedrukpomp en injectoren is gemaakt voor een hoge duurzaamheid en betrouwbaarheid.
  • Het grote zwenklager is vastgezet met lange bouten die zelfs het meest intensieve draaiwerk aankunnen.

Veiligheid

  • De hydrauliekbedieningshendel blokkeert alle hydraulische functies.
  • Leuning, antislipplaten en verzonken bouten beperken uitglijden en struikelen.
  • Brandscherm over de hele lengte scheidt de pomp- en motorruimten.
  • Schakelaar voor afsluiten van brandstoftoevoer op maaiveldhoogte stopt de motor.
  • Standaardachteruitkijkcamera, standaardcamera rechts en spiegels verbeteren het zicht.

Technologie

  • Cat Connect-technologie zorgt voor meer efficiëntie op het werkterrein
  • Product Link™/VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren en machines en biedt toegang tot kritieke informatie zoals locatie van de machine, brandstofverbruik, stilstandtijden, gebeurtenissen en diagnosecodes

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.