326F L/326F LN (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 326F L/F LN is gebouwd om uw productie hoog te houden en uw eigendoms- en bedrijfskosten laag. De C7.1 ACERT™-motor en het uiterst geavanceerde hydraulisch systeem van de machine werken naadloos samen, zodat u de hele dag tonnen materiaal kunt verplaatsen met een enorme snelheid, precisie en efficiëntie.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 200.0 HP 149.0 kW Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Vermogen – ISO 14396 (metrisch) 152 kW/204 hp/207 PS 152 kW/204 hp/207 PS Less
Vermogen – ISO 9249 (metrisch) 149 kW/200 hp/203 PS 149 kW/200 hp/203 PS Less
Motortoerental (nominaal) 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less

Weights

Bedrijfsgewicht 59325.0 lb 26910.0 kg Less

Machinegewichten

Gewichtsbereik (lang) 25.660-26.910 kg (56.570 -59.325 lb) 25.660-26.910 kg (56.570 -59.325 lb) Less
Gewichtsbereik (extra lang) 29.290-30.370 kg (64.575 -66.955 lb) 29.290-30.370 kg (64.575 -66.955 lb) Less
Gewichtsbereik (variabele hoek) 26.710-27.960 kg (58.885 -61.640 lb) 26.710-27.960 kg (58.885 -61.640 lb) Less

Afmetingen: lange giek van 5,9 m (19' 4

Transporthoogte 10.58 ft 3220.0 mm Less
Transportlengte 33.0 ft 10060.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.83 ft 3000.0 mm Less
Bodemvrijheid 1.42 ft 440.0 mm Less
Hoogte van cabine 9.83 ft 3000.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 12.58 ft 3830.0 mm Less
Rupslengte 15.25 ft 4640.0 mm Less
Spoorbreedte: lange smalle onderwagen 7.83 ft 2390.0 mm Less
Spoorbreedte; lange onderwagen 8.5 ft 2590.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.5 ft 1060.0 mm Less

Zwenken

Zwenkkoppel 54137.0 FT-lbf 73.4 Less
Zwenksnelheid 9.0 tpm 9.0 tpm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 50807.0 lbf 226.0 kN Less
Maximale rijsnelheid 3.3 mile/h 5.3 km/h Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale druk - Zwenken 3973.0 psi 27400.0 kPa Less
Hoofdsysteem - Maximale opbrengst (totaal) 508 l/min (254 × 2 pompen) – 134 US-Gall/min. (67 × 2 pompen) 508 l/min (254 × 2 pompen) – 134 US-Gall/min. (67 × 2 pompen) Less
Hoofdsysteem - maximale druk - rijden 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Hoofdsysteem – Maximale druk – Uitrusting: hefmodus 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Hoofdsysteem – Maximale druk – Uitrusting: normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale druk 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale opbrengst 7.9 US-Gall/min. 30.0 l/min Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 137.4 US-Gall. 520.0 l Less
Motorolie 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 1.6 US-Gall. 6.0 l Less
Hydrauliekolietank 46.2 US-Gall. 175.0 l Less
Oliecapaciteit van hydraulisch systeem (inclusief tank) 75.3 US-Gall. 285.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 2.3 US-Gall. 9.0 l Less
DEF-tank 10.8 US-Gall. 41.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 7.9 US-Gall. 30.0 l Less

Geluidsniveaus

ISO 6395 (extern)* 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
ISO 6396 (in cabine) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Opmerking *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. Less

Werkbereiken: lange giek van 5,9 m (19' 4

Graafkracht van bak (ISO) 27202.0 lbf 121.0 kN Less
Graafkracht van stick (ISO) 37318.0 lbf 166.0 kN Less
Maximale graafdiepte 22.33 ft 6810.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 17.42 ft 5300.0 mm Less
Maximale laadhoogte 24.42 ft 7450.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 33.17 ft 10110.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.92 ft 2410.0 mm Less

Breedte van onderwagen: lange onderwagen – rupsplaten van 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Breedte van onderwagen: lange onderwagen – rupsplaten van 900 mm (35") 11.42 ft 3490.0 mm Less
Breedte van onderwagen: lange smalle onderwagen – rupsplaten van 600 mm (24") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.75 ft 6640.0 mm Less

Prestaties

  • De C7.1 ACERT-motor voldoet aan de emissienormen van EU Stage IV.
  • Geïntegreerde elektronica, brandstof-, lucht- en nabehandelingssystemen verminderen het brandstofverbruik en de emissie en zorgen voor langere onderhoudsintervallen.
  • De motor kan draaien op biodiesel tot B20 indien gemengd met diesel met een uiterst laag zwavelgehalte, voor meer brandstofbesparingsmogelijkheden.
  • Drie vermogensmodi – hoog, standaard en Eco – helpen het brandstofverbruik te beheren.
  • Automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental op basis van belasting voor een lager brandstofverbruik.

Veelzijdigheid

  • Er zijn meerdere configuraties leverbaar voor uiteenlopende werkzaamheden: lange giek van 5,9 m met stick R2.95 m of R2.5 m, giek met variabele hoek met stick R2.95 m of R2.5 m, en extra lange giek van 10,2 m met stick van 7,85 m.
  • Utiliteitswerkzaamheden en afwerking verlopen snel en feilloos met een Cat® verdichter, afwerkbak of kantelbak.
  • Sloopwerkzaamheden zijn eenvoudig met een Cat hamer, grijper, schaar of multiprocessor.
  • Met de koppelingen kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.

Comfort

  • Gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • Automatisch klimaatregelingssysteem houdt de cabinetemperatuur constant.
  • Joysticks en armsteunen kunnen aan de eigen voorkeur worden aangepast.
  • De volledig verstelbare luchtgeveerde stoel zorgt voor maximaal comfort tijdens lange werkperiodes.
  • De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 44 talen programmeerbaar.

Technologie

  • Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever en nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen.
  • Product Link™/VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren en hun materieel voor toegang tot de locatie van de machine, bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes.

Onderhoud

  • De items voor periodiek onderhoud, zoals smeerpunten en vloeistofkranen, zijn op maaiveldhoogte bereikbaar.
  • Het toegangsluikontwerp helpt voorkomen dat er vuil binnendringt, en de luiken kunnen worden vastgezet voor onderhoudsgemak.
  • Het koelsysteem is efficiënt voor eenvoudig onderhoud.

Duurzaamheid

  • De zwaar uitgevoerde X-frameconstructie verlengt de levensduur.
  • Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.
  • Het hogedrukbrandstofsysteem met hogedrukpomp en injectoren verbetert de betrouwbaarheid.

Veiligheid

  • De cabine met rolkooi (ROPS: Rollover Protective Structure) draagt bij aan een veilige werkomgeving.
  • Leuningen, antislipplaten en verzonken bouten beperken uitglijden en struikelen.
  • Spiegels, een standaard achteruitkijkcamera en een zijzichtcamera verbeteren het zicht.
  • De schakelaar voor afsluiten van brandstoftoevoer op maaiveldhoogte stopt de motor in geval van nood.

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.