323F L (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® 323F L is de meest efficiënte machine in zijn klasse. Met Cat GRADE met ASSIST, vrijwel eindeloze configuratiemogelijkheden en meerdere Cat uitrustingsstukopties kunt u elke klus van 23 ton aan.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Netto vliegwielvermogen 161.0 HP 120.0 kW Less
Boring 4.1 in 105.0 mm Less
Slag 5.3 in 135.0 mm Less
Cilinderinhoud 433.0 in³ 7.1 l Less
Motorvermogen – ISO 14396 122 kW (166 PS) 122 kW (166 PS) Less
Motorvermogen – ISO 9249 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) Less
Bediening 1500.0 tpm 1500.0 tpm Less
Rijden 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Machinegewichten

Minimaal bedrijfsgewicht 49824.0 lb 22600.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht 56659.0 lb 25700.0 kg Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 108.3 US-Gall. 410.0 l Less
Koelsysteem 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Motorolie 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
DEF-tank 5.3 US-Gall. 20.0 l Less
Hydrauliekolietank 42.0 US-Gall. 159.0 l Less
Olie van hydraulisch systeem (inclusief tank) 68.7 US-Gall. 260.0 l Less
Zwenkaandrijving (per stuk) 2.1 US-Gall. 8.0 l Less

Zwenken

Zwenkkoppel 45580.0 FT-lbf 61.8 Less
Zwenksnelheid 11.0 tpm 11.0 tpm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Maximale rijsnelheid 3.4 mile/h 5.5 km/h Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem – Maximale opbrengst (totaal) 112.0 US-Gall/min. 423.0 l/min Less
Maximale druk – Apparatuur: groot hefvermogen 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk – Apparatuur: normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk – Rijden 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk – Zwenken 3698.0 psi 25500.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale druk 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale opbrengst 5.3 US-Gall/min. 20.0 l/min Less

Geluidsniveaus

ISO 6395 – geluidsvermogensniveau buiten de cabine 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
ISO 6396 – geluidsdrukniveau in de cabine 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Afmetingen: VA-giek; stick R2,9 m (9' 6"); bakinhoud 1,3 m3 (1,70 yd3)

Bodemvrijheid 1.5 ft 450.0 mm Less
Contragewichtspeling 3.33 ft 1020.0 mm Less
Handgreephoogte 9.92 ft 3010.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 12.0 ft 3650.0 mm Less
Rupslengte 14.67 ft 4460.0 mm Less
Spoorbreedte 7.83 ft 2380.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 700 mm (28") 10.08 ft 3080.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Transporthoogte 10.25 ft 3130.0 mm Less
Transportlengte 31.33 ft 9540.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.25 ft 2830.0 mm Less

Werkbereiken: VA-giek; stick R2,9 m (9' 6"); bakinhoud 1,3 m3 (1,70 yd3)

Maximale graafdiepte 22.0 ft 6710.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.42 ft 6540.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.42 ft 5610.0 mm Less
Maximale graafhoogte 31.0 ft 9450.0 mm Less
Maximale laadhoogte 21.33 ft 6500.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 32.33 ft 9850.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.17 ft 2180.0 mm Less

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.

Technologie

  • Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever en nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen.
  • Het optionele Cat GRADE met ASSIST automatiseert de bewegingen van giek en bak, ook voor kantelbakken, zodat machinisten van elk niveau altijd vlakke ondergronden en rechte hellingen kunnen graven.
  • Product Link™/VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren en hun materieel voor toegang tot de locatie van de machine, bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes.

Prestaties

  • De machine voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en verbruikt tot 5% minder brandstof dan de 323E L.
  • Vermogensmodi en constante regeling van het motortoerental beheersen het brandstofverbruik.
  • Soepel en gecontroleerd heffen zonder tijdslimiet kan met de functie voor groot hefvermogen.
  • Maximale opbreekkracht is altijd beschikbaar.

Veelzijdigheid

  • Met de opties voor lange en extra lange giek kunt u elke klus aan.
  • Utiliteitswerkzaamheden en afwerking verlopen snel en vlekkeloos met Cat bakken en verdichters.
  • Sloopwerkzaamheden kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd met een Cat hamer, grijper, schaar of multiprocessor.
  • Met Cat koppelingen kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Zie het gehele assortiment rendabele uitrustingsstukken op www.cat.com/attachments.

Onderhoud

  • Items voor periodiek onderhoud, zoals smeerpunten en vloeistofkranen, zijn bereikbaar op maaiveldhoogte.
  • Toegangsluiken helpen voorkomen dat er vuil binnendringt en kunnen worden vastgezet om onderhoudswerkzaamheden te versnellen.
  • Het koelsysteem kan omhoog en uit de weg worden gedraaid om onderhoud te vergemakkelijken.

Comfort

  • Gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • Automatisch klimaatregelingssysteem houdt de cabinetemperatuur constant.
  • Standaardachteruitkijkcamera en zijzichtcamera rechts voor beter zicht rondom de machine.
  • De stoelen zijn verstelbaar en voorzien van luchtvering, en kunnen worden verwarmd en gekoeld.
  • De eenvoudig te navigeren lcd-monitor is in 44 talen programmeerbaar.

Duurzaamheid

  • Het grote zwenklager is vastgezet met lange bouten die zelfs het meest intensieve draaiwerk aankunnen.
  • De schuurbestendige Cat XT™-6-slang is langdurig bestand tegen hoge druk.
  • Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur - ondersteund door een garantie van drie jaar, 10.000 uren.
  • Kokerconstructies met uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken worden gebruikt in gebieden met hoge spanning.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.