330F L (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 330F L/330F LN is een krachtige, betrouwbare, brandstofzuinige machine. Met de C7.1 ACERT™-motor en het uiterst geavanceerde hydraulisch systeem van Caterpillar kunt u de hele dag tonnen materiaal verplaatsen met een enorme snelheid en precisie.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 235.0 HP 175.0 kW Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Brutovermogen – SAE J1995 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Vermogen – ISO 14396 178 kW (242 PS) 178 kW (242 PS) Less
Motortoerental (nominaal) 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Motortoerental: tijdens bedrijf 1750.0 tpm 1750.0 tpm Less
Nettovermogen – SAE J1349 175 kW (238 PS) 175 kW (238 PS) Less

Weights

Bedrijfsgewicht 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Machinegewicht

Minimaal bedrijfsgewicht* 64177.0 lb 29110.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht** 67748.0 lb 30730.0 kg Less

Afmetingen: lange giek – 6,15 m (20' 2

Transporthoogte: hoogte – bovenkant van giek 11.06 ft 3370.0 mm Less
Transportlengte 34.09 ft 10390.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 10.14 ft 3090.0 mm Less
Bakinhoud 1.98 yd³ 1.51 m³ Less
Bodemvrijheid* 1.61 ft 490.0 mm Less
Hoogte van cabine** 9.97 ft 3040.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 13.09 ft 3990.0 mm Less
Opmerking (1) *Exclusief hoogte van rupsplaatogen. *Exclusief hoogte van rupsplaatogen. Less
Rupslengte 15.94 ft 4860.0 mm Less
Spoorbreedte – Lange onderwagen 8.5 ft 2590.0 mm Less
Spoorbreedte – Lange smalle onderwagen 7.84 ft 2390.0 mm Less
Transportbreedte: lange onderwagen – rupsplaten van 600 mm 10.47 ft 3190.0 mm Less
Transportbreedte: lange onderwagen – rupsplaten van 900 mm 11.45 ft 3490.0 mm Less
Transportbreedte: lange smalle onderwagen – rupsplaten van 600 mm 9.81 ft 2990.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht* 3.64 ft 1110.0 mm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 55528.0 lbf 247.0 kN Less
Maximale rijsnelheid 3.2 mile/h 5.1 km/h Less
Hellingvermogen 30°/70% 30°/70% Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale opbrengst (totaal) 2 × 247 [494] l/min (2 × 65,25 [130,5 ] US-Gall./min) 2 × 247 [494] l/min (2 × 65,25 [130,5 ] US-Gall./min) Less
Max. Druk - rijden 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Maximale druk - Materieel - Groot hefvermogen 5511.0 psi 38000.0 kPa Less
Maximale druk - Uitrusting - Normaal 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk - Zwenken 3974.0 psi 27400.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale druk 595.0 psi 4100.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale opbrengst 7.93 US-Gall/min. 30.0 l/min Less

Geluidsniveaus

Geluidsdrukniveau bij de machinist – ISO 6396:2008 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine – ISO 6395:2008 104 dB(A)* 104 dB(A)* Less
Opmerking *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. *Volgens Richtlijn 2000/14/EG van de Europese Unie, zoals gewijzigd door 2005/88/EG. Less

Werkbereiken: lange giek - 6,15 m (20' 2

Graafkracht van bak (ISO) 28326.0 lbf 126.0 kN Less
Graafkracht van stick (ISO) 40241.0 lbf 179.0 kN Less
Maximale graafdiepte 23.79 ft 7250.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm 23.26 ft 7090.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 19.62 ft 5980.0 mm Less
Maximale laadhoogte 22.8 ft 6950.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 35.04 ft 10680.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.51 ft 2290.0 mm Less

Prestaties

  • Soepele multifunctionele regeling is ingebouwd voor eenvoudige bediening.
  • In de modus voor groot hefvermogen wordt de maximale druk verhoogd en worden het motortoerental en de pompopbrengst verlaagd voor een betere beheersbaarheid.
  • Het emissiepakket werkt achter de schermen zonder uw werk te onderbreken.

Efficiëntie

  • De C7.1 ACERT-motor voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en kan werken op biodiesel tot B20.
  • Geïntegreerde elektronica, brandstof-, lucht- en nabehandelingssystemen verminderen het brandstofverbruik en de emissie en zorgen voor langere onderhoudsintervallen.
  • Drie vermogensmodi – hoog, standaard en Eco – helpen het brandstofverbruik te beperken.
  • Automatische motortoerentalregeling verlaagt het motortoerental naargelang de last, voor een lager brandstofverbruik.
  • De zijzichtcamera vergroot het zicht aan de giekkant van de machine, waardoor machinisten effectiever en efficiënter kunnen werken.

Veelzijdigheid

  • Utiliteitswerkzaamheden en afwerking verlopen snel en vlekkeloos met een Cat® verdichter, duim, afwerkbak of kantelbak.
  • Sloopwerkzaamheden zijn eenvoudig met een Cat hamer, grijper, schaar of multiprocessor.
  • Met de koppelingen kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten en het besturingssysteem voor extra uitrustingsstukken maximaliseert de prestaties van uitrustingsstukken.

Technologie

  • Product Link™/VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren en hun materieel voor toegang tot de locatie van de machine, bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijd, gebeurtenissen en diagnosecodes.
  • Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever en nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen.

Onderhoud

  • De items voor periodiek onderhoud, zoals smeerpunten en vloeistofkranen, zijn op maaiveldhoogte bereikbaar.
  • Het toegangsluikontwerp helpt voorkomen dat er vuil binnendringt, en de luiken kunnen worden vastgezet voor onderhoudsgemak.
  • Het koelsysteem is aangepast om onderhoud eenvoudig te maken.

Comfort

  • Gecertificeerde volwaardige cabine met ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • Automatisch klimaatregelingssysteem houdt de cabinetemperatuur constant.
  • Joysticks en armsteunen kunnen aan de eigen voorkeur worden aangepast.
  • De stoelen zijn verstelbaar en voorzien van luchtvering en kunnen worden verwarmd en gekoeld.
  • De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 44 talen programmeerbaar.

Duurzaamheid

  • Het grote zwenklager is vastgezet met lange bouten die zelfs het meest intensieve draaiwerk aankunnen.
  • De schuurbestendige Cat XT™-6-slang is langdurig bestand tegen hoge druk.
  • Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Kokerconstructies met uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken worden gebruikt in gebieden met hoge spanning.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.
  • Afschermingen beschermen componenten tegen vuil en materiaal op de locatie.

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.