323F LN

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat 323F LN is de perfecte keuze voor aannemers die een maximale productie gekoppeld aan de beste brandstofzuinigheid nodig hebben.

Motor

Eenheden:
Motortype C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 161.0 HP 120.0 kW Less
Boring 4.1 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 l Less
Motorvermogen - ISO 14396 122 kW/164 hp/166 PS 122 kW/164 hp/166 PS Less
Nettovermogen - SAE J1349 120 kW/161 hp/163 PS 120 kW/161 hp/163 PS Less
Emissies De 323F LN voldoet aan de emissienormen van Stage IV. De 323F LN voldoet aan de emissienormen van Stage IV. Less
Motortoerental - tijdens bedrijf 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Motortoerental - tijdens rijden 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Opmerking (1) Geen correctie van motorvermogen vereist onder een hoogte van 3000 m. Geen correctie van motorvermogen vereist onder een hoogte van 3000 m. Less
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Less
Opmerking (3) Nominaal vermogen bij 1800 tpm. Nominaal vermogen bij 1800 tpm. Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 52.029 lb 23.6 kg Less

Machinegewicht

Minimaal bedrijfsgewicht* 49.163 lb 22.3 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht** 52.029 lb 23.6 kg Less
Opmerking (1) *Lange smalle onderwagen, lange giek van 5,7 m, stick R2,5 m, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 500 mm met drie kammen. *Lange smalle onderwagen, lange giek van 5,7 m, stick R2,5 m, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 500 mm met drie kammen. Less
Opmerking (2) **Lange smalle onderwagen, VA-giek, stick R2,9 m, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 500 mm met drie kammen. **Lange smalle onderwagen, VA-giek, stick R2,9 m, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 500 mm met drie kammen. Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 81.9 US-Gall. 310.0 l Less
Koelsysteem 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Motorolie 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Zwenkaandrijving 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Hydraulisch systeem - inclusief tank 68.7 US-Gall. 260.0 l Less
Hydrauliekolietank 40.4 US-Gall. 153.0 l Less
Eindaandrijving 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Inhoud van DEF-tank 5.5 US-Gall. 21.0 l Less

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid 11.2 tpm 11.2 tpm Less
Maximaal zwenkkoppel 53104.0 FT-lbf 72.0 kN·m Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 46090.0 lbf 205.0 kN Less
Maximale rijsnelheid - hoog 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Maximaal hellingvermogen 35°/70% 35°/70% Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - maximale opbrengst - totaal 113.0 US-Gall/min. 428.0 l/min Less
Maximale druk - Rijden 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximale druk - Uitrusting 35/38 MPa (5076/5511 psi) 35/38 MPa (5076/5511 psi) Less
Maximale druk - Zwenken 3626.0 psi 25.0 MPa Less
Servosysteem - Maximale druk 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Servosysteem - maximale opbrengst - totaal 6.4 US-Gall/min. 24.3 l/min Less

Geluidsniveaus

ISO 6395 - geluidsvermogensniveau buiten de cabine 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
ISO 6396 - geluidsdrukniveau in de cabine 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less

Afmetingen - lange giek - 5,7 m (18' 8"); stick R2.9 (9' 6")*

Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.98 ft 3650.0 mm Less
Transporthoogte 9.91 ft 3020.0 mm Less
Transportlengte 31.36 ft 9560.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.28 ft 2830.0 mm Less
Bodemvrijheid 1.48 ft 450.0 mm Less
Handgreephoogte 9.88 ft 3010.0 mm Less
Opmerking *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. Less
Rupslengte 14.6 ft 4450.0 mm Less
Spoorbreedte 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreedte - rupsplaten van 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less

Afmetingen - VA-giek - basisgiek van 2,7 m (8' 10")/voorgiek van 3,3 m (10' 10"); stick R2.5 (8' 2")*

Bodemvrijheid 1.48 ft 450.0 mm Less
Handgreephoogte 9.88 ft 3010.0 mm Less
Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.98 ft 3650.0 mm Less
Opmerking *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. Less
Rupslengte 14.6 ft 4450.0 mm Less
Spoorbreedte 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreedte - rupsplaten van 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Transporthoogte 9.91 ft 3020.0 mm Less
Transportlengte 32.22 ft 9820.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.28 ft 2830.0 mm Less

Afmetingen - VA-giek - basisgiek van 2,7 m (8' 10")/voorgiek van 3,3 m (10' 10"); stick R2.9 (9' 6")*

Bodemvrijheid 1.48 ft 450.0 mm Less
Handgreephoogte 9.88 ft 3010.0 mm Less
Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.98 ft 3650.0 mm Less
Opmerking *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. Less
Rupslengte 14.6 ft 4450.0 mm Less
Spoorbreedte 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreedte - rupsplaten van 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Transporthoogte 9.84 ft 3000.0 mm Less
Transportlengte 32.22 ft 9820.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.28 ft 2830.0 mm Less

Afmetingen - lange giek - 5,7 m (18' 8"); stick R2.5 (8' 2")*

Bodemvrijheid 1.48 ft 450.0 mm Less
Handgreephoogte 9.88 ft 3010.0 mm Less
Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.98 ft 3650.0 mm Less
Opmerking *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. *Met bak van 1,3 m3 en rupsplaat van 500 mm. Less
Rupslengte 14.6 ft 4450.0 mm Less
Spoorbreedte 6.56 ft 2000.0 mm Less
Transportbreedte - rupsplaten van 500 mm (20") 8.37 ft 2550.0 mm Less
Transporthoogte 10.1 ft 3080.0 mm Less
Transportlengte 31.4 ft 9570.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.35 ft 1020.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 9.28 ft 2830.0 mm Less

Werkbereiken - VA-giek; stick R2.5 (8' 2"); GD-bakinhoud 1,3 m3 (1,7 yd3)

Maximale graafdiepte 20.57 ft 6270.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 20.24 ft 6170.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 16.21 ft 4940.0 mm Less
Maximale graafhoogte 36.68 ft 11180.0 mm Less
Maximale laadhoogte 26.48 ft 8070.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 32.15 ft 9800.0 mm Less
Minimale laadhoogte 12.04 ft 3670.0 mm Less

Werkbereiken - VA-giek; stick R2.9 (9' 6"); GD-bakinhoud 1,3 m3 (1,7 yd3)

Maximale graafdiepte 21.92 ft 6680.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.59 ft 6580.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 17.52 ft 5340.0 mm Less
Maximale graafhoogte 37.8 ft 11.52 mm Less
Maximale laadhoogte 27.59 ft 8410.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 33.46 ft 10.2 mm Less
Minimale laadhoogte 10.73 ft 3270.0 mm Less

Werkbereiken - lange giek - 5,7 m (18' 8"); stick R2.5 (8' 2"); GD-bakinhoud 1,3 m3 (1,7 yd3)

Maximale graafdiepte 20.64 ft 6290.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 20.01 ft 6100.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 17.36 ft 5290.0 mm Less
Maximale graafhoogte 30.31 ft 9240.0 mm Less
Maximale laadhoogte 20.67 ft 6300.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 31.0 ft 9450.0 mm Less
Minimale laadhoogte 8.53 ft 2600.0 mm Less

Werkbereiken - lange giek - 5,7 m (18' 8"); stick R2.9 (9' 6"); GD-bakinhoud 1,3 m3 (1,7 yd3)

Maximale graafdiepte 22.01 ft 6710.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.46 ft 6540.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.67 ft 5690.0 mm Less
Maximale graafhoogte 31.0 ft 9450.0 mm Less
Maximale laadhoogte 21.33 ft 6500.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 32.32 ft 9850.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.15 ft 2180.0 mm Less

Technologie

  • Bereik snel en nauwkeurig het juiste niveau met standaard Cat® Grade Control, een eenvoudig te gebruiken systeem dat zorgt voor real-time bakpuntpositionering en gegevens over graven en vullen via de standaardmonitor in de cabine.
  • Bereik het juiste niveau tot wel 45% sneller met minder moeite met Cat Grade met ASSIST, een systeem dat het werk automatiseert dat u gewoonlijk met handmatige bedieningselementen uitvoert.
  • Upgrade eenvoudig naar AccuGrade™, een 3D-systeem dat u helpt om perfect uit te graven en contouren te vormen bij meer complexe werkzaamheden.

Prestaties

  • Graaf altijd met een maximale opbreekkracht, ongeacht motortoerental en vermogensmodus.
  • Hef voorwerpen soepel en gecontroleerd zonder tijdslimiet met de optionele functie voor groot hefvermogen.
  • Blijf productief met een intelligent emissiesysteem dat werkt zonder onderbreking.

Efficiëntie

  • Voldoet aan emissienormen van EU Stage IV met 5% minder brandstofverbruik dan de Stage IIIB C4.4 ACERT™-motor.
  • Beperk op actieve wijze het brandstofverbruik onder wisselende graafomstandigheden met drie selecteerbare vermogensmodi.
  • Profiteer van brandstofbesparende flexibiliteit met de mogelijkheid om biobrandstof tot en met B20 te gebruiken.

Veelzijdigheid

  • Zorg voor maximale inzetbaarheid door uitrustingsstukken sneller te verwisselen met optionele Cat koppelingen.
  • Ga sneller aan het werk met Cat gereedschapbesturing, een exclusief systeem dat druk- en stroomwaarden voor maximaal 20 uitrustingsstukken opslaat.
  • Breid uw prestaties uit met optionele extra hydraulische functies en uitrustingsstukken van Cat Work Tools.

Onderhoud

  • Besteed minder tijd aan onderhoud van de machine met langere onderhoudsintervallen en een onderhoudsvrij dieselroetfilter.
  • Voer routineonderhoud veilig uit met dagelijkse smeerpunten en vloeistofkranen op maaiveldhoogte.
  • Toegang tot servicecompartimenten via brede deuren die goed op hun plaats kunnen worden vergrendeld.

Comfort

  • Werk comfortabel in een stille omgeving met viscosedempers die trillingen van de cabine verminderen en de speciale dakhemel en afdichting die zorgen voor geluiddemping.
  • Werk aangenaam bij een consistente cabinetemperatuur dankzij standaard automatische klimaatregeling.
  • Alle verwarmde stoelen zijn voorzien van een kantelbare rugleuning, verschuifbaar boven- en ondergedeelte, en instelbare hoogte en kantelhoek.

Duurzaamheid

  • U kunt rekenen op een lange levensduur met onze uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken gebruikt op plaatsen met hoge spanning op het bovenste en onderste frame
  • Gegarandeerde lange levensduur van Cat gieken en sticks dankzij onze geavanceerde robotlastechnieken en ultrasone inspectie op kwaliteit en betrouwbaarheid.
  • Onze onderwagen is betrouwbaar in veeleisende omstandigheden door het gebruik van staal met een hoge treksterkte voor rupsplaten, schakels, rollen, loopwielen en eindaandrijvingen; water, vuil en stof worden buiten gehouden met de gesmeerde rups voor nog meer slijtvastheid en minder lawaai tijdens het rijden.