Graafmachines 326 Hoge prestaties met gebruiksvriendelijke technologieën

Productspecificaties voor 326

Motor

Hydraulisch systeem

Zwenkmechanisme

Gewichten

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Afmetingen

Werkbereiken en krachten

326 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke beschikbaarheid in uw regio.

CABINE

  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 203 mm (8"), hoge resolutie

CAT TECHNOLOGIEËN

  • Cat GRADE met 2D (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).
  • 2D e-limiet (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).
  • Cat GRADE met Assist (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).
  • Cat Product Link™
  • Cat PAYLOAD (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).
  • Mogelijkheid tot knipperlicht met afstandsbediening

MOTOR

  • Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20
  • Drie selecteerbare vermogensmodi
  • Automatisch stationair-motoruitschakeling
  • Elektrische koelventilatoren met omkeermechanisme
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) met correctie
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Regeneratiecircuits van giek en graafarm
  • Antidriftklep voor giek en stick
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Automatische hydraulische opwarming

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Sjorogen op basisframe
  • Contragewicht van 4600 kg (10.141 lb)

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Led-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten
  • Twee onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA
  • Led-werklampen met programmeerbare vertragingstijd

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Motoroliepeilstokken op maaiveld- en platformhoogte
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Camera voor zicht naar rechts
  • Rechter leuning en handgreep
  • Lift Assist (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).
  • Achteruitkijkcamera
  • Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Rechter leuning en handgreep
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

326 Optionele uitrusting

CABINE

  • ROPS, standaard geluidsisolatie, verwarmde stoel met verstelbare luchtvering (alleen Deluxe)
  • ROPS, comfortabele cabine met mechanische stoelvering
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie
  • ROPS, geavanceerde geluidsisolatie, automatisch verstelbare stoel met verwarming en ventilatie (alleen Premium)

CAT TECHNOLOGIEËN

  • Cat GRADE met Advanced 2D (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).
  • Cat GRADE met 3D (optioneel op machines die zijn uitgerust met een extra lange giek).

MOTOR

  • Koudestartvermogen tot –32 °C (–25 °F)

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Noodkranen voor neerlaten van giek en graafarm
  • Middelhogedrukcircuit
  • Retourfiltercircuit hamer
  • Gecombineerde uitrustingsstukregeling (twee pompen, enkel-/dubbelwerkend met hogedrukstroom)
  • Snelkoppelingscircuit

GIEKEN EN STICKS

  • Lange giek van 5,9 m (19'4"), lange graafarm van 2,5 m (8'2"), lange onderwagen (lange smalle onderwagen ook beschikbaar, uitsluitend in Europa).
  • Lange giek van 5,9 m (19'4"), lange graafarm van 3,6 m (11'10"), lange onderwagen (uitsluitend in Noord-Amerika).
  • Lange HD-giek van 5,9 m (19'4"), lange HD-graafarm van 2,95 m (9'8"), lange onderwagen (uitsluitend in Europa en Japan). (Lange smalle onderwagen ook beschikbaar, uitsluitend in Europa.)
  • Lange giek van 5,9 m (19'4"), lange graafarm van 2,95 m (9'8"), lange onderwagen (lange smalle onderwagen ook beschikbaar, uitsluitend in Europa).
  • VA-giek van 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), lange graafarm van 2,95 m (9'8"), lange onderwagen (uitsluitend in Europa). (Lange smalle onderwagen ook beschikbaar, uitsluitend in Europa.)
  • VA-giek van 2,8 m + 3,3 m (9'2" + 10'10"), lange graafarm van 2,5 m (8'2"), lange onderwagen (uitsluitend in Europa). (Lange smalle onderwagen ook beschikbaar, uitsluitend in Europa.)
  • Extra lange giek van 10,2 m (33'6"), extra lange graafarm van 7,85 m (25'9"), lange onderwagen (lange smalle onderwagen ook beschikbaar, uitsluitend in Europa).

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Rupsplaten van 600 mm (24") met driedubbele kammen
  • Rupsplaten van 700 mm (28") met driedubbele kammen
  • Rupsplaten van 790 mm (31") met drie kammen
  • Rupsplaten van 900 mm (35") met driedubbele kammen
  • Contragewicht van 6700 kg (14.771 lb)

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • 360° verlichting

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • 360° zichtbaarheid (monitor van 254 mm [10 inch] vereist).

Vergelijk 326 met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat 2D E-limiet voor graafmachines

    Cat 2D E-limiet is een veiligheidsvoorziening in graafmachines die de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D E-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf door de machinist ingestelde grenzen bereikt.

  • Cat Lift Assist voor graafmachines

    Cat Lift Assist is een veiligheidsvoorziening in graafmachines die snel de echte last berekent die u heft en deze vergelijkt met de nominale belasting die de graafmachine kan heffen. Visuele en hoorbare waarschuwingen vertellen u of uw lading binnen het veilige werkbereik ligt of indien u actie moet nemen om kantelen te voorkomen.

Cat 2D E-limiet is een veiligheidsvoorziening in graafmachines die de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D E-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf door de machinist ingestelde grenzen bereikt.

Cat Lift Assist is een veiligheidsvoorziening in graafmachines die snel de echte last berekent die u heft en deze vergelijkt met de nominale belasting die de graafmachine kan heffen. Visuele en hoorbare waarschuwingen vertellen u of uw lading binnen het veilige werkbereik ligt of indien u actie moet nemen om kantelen te voorkomen.

  • Cat GRADE met 3D voor graafmachines

    Cat Grade met 3D voor graafmachines helpt u om complexe nivelleerontwerpen uit te voeren op meerdere machines op uw werkterrein. Grade met 3D werkt met GPS en GLONASS systemen om de exacte locatie van uw machine te bepalen zodat u volgens plan graaft.

Cat Grade met 3D voor graafmachines helpt u om complexe nivelleerontwerpen uit te voeren op meerdere machines op uw werkterrein. Grade met 3D werkt met GPS en GLONASS systemen om de exacte locatie van uw machine te bepalen zodat u volgens plan graaft.

Bekijk actuele aanbiedingen voor  326

Meer aanbiedingen bekijken