323F LN (speciale uitvoering voor in de bergen)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® hydraulische graafmachine 323F LN is de perfecte keuze voor aannemers die een maximale productie gekoppeld aan de beste brandstofzuinigheid nodig hebben. De machine wordt aangedreven door een C4.4 ACERT-motor en is uitgerust met een geavanceerd hydraulisch systeem en standaard Cat Grade Control voor al uw nauwkeurige graafwerkzaamheden.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Netto vliegwielvermogen 161.0 HP 120.0 kW Less
Boring 4.1 in 105.0 mm Less
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 l Less
Motortoerental - tijdens bedrijf 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Motortoerental - tijdens rijden 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Motorvermogen - ISO 14396 122 kW/164 hp/166 PS 122 kW/164 hp/166 PS Less
Nettovermogen - SAE J1349 120 kW/161 hp/163 PS 120 kW/161 hp/163 PS Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 56.438 lb 25.6 kg Less
Maximumgewicht 56.438 lb 25.6 kg Less
Minimumgewicht 53.793 lb 24.4 kg Less
Opmerking (1) Minimaal bedrijfsgewicht: lange smalle onderwagen, lange giek van 5,7 m, stick R2.5, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 550 mm met drie kammen. Minimaal bedrijfsgewicht: lange smalle onderwagen, lange giek van 5,7 m, stick R2.5, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 550 mm met drie kammen. Less
Opmerking (2) Maximaal bedrijfsgewicht: lange smalle onderwagen, VA-giek, R2.9, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 550 mm met drie kammen. Maximaal bedrijfsgewicht: lange smalle onderwagen, VA-giek, R2.9, GD-bak van 1,3 m3 en rupsplaten van 550 mm met drie kammen. Less

Aandrijving

Maximale rijsnelheid 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Maximale trekkracht 56.427 lbf 251.0 kN Less

Afmetingen van de 323F SA (bij benadering): giek met verstelbare hoek; stick van 2,5 m (8,2'); bak van 1,3 m3 (1,7 yd3)

Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.5 ft 3490.0 mm Less
Lengte - rups 14.3 ft 4360.0 mm Less
Opmerking De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. Less
Totale breedte - 550 mm 8.2 ft 2500.0 mm Less
Totale hoogte 10.2 ft 3100.0 mm Less
Totale lengte 32.2 ft 9820.0 mm Less
Transportgewicht 56.361 lb 25.565 kg Less
Zwenkstraal 9.3 ft 2830.0 mm Less

Afmetingen van de 323F SA (bij benadering): giek met verstelbare hoek; stick van 2,9 m (9,5'); bak van 1,3 m3 (1,7 yd3)

Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.5 ft 3490.0 mm Less
Lengte - rups 14.3 ft 4360.0 mm Less
Opmerking De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. Less
Totale breedte - 550 mm 8.2 ft 2500.0 mm Less
Totale hoogte 10.2 ft 3100.0 mm Less
Totale lengte 32.2 ft 9820.0 mm Less
Transportgewicht 56.399 lb 25.582 kg Less
Zwenkstraal 9.3 ft 2830.0 mm Less

Afmetingen van de 323F SA (bij benadering): lange giek; stick van 2,5 m (8,2'); bak van 1,3 m3 (1,7 yd3)

Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.5 ft 3490.0 mm Less
Lengte - rups 14.3 ft 4360.0 mm Less
Opmerking De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. Less
Totale breedte - 550 mm 8.2 ft 2500.0 mm Less
Totale hoogte 10.2 ft 3100.0 mm Less
Totale lengte 31.4 ft 9570.0 mm Less
Transportgewicht 53.863 lb 24.432 kg Less
Zwenkstraal 9.3 ft 2830.0 mm Less

Afmetingen van de 323F SA (bij benadering): lange giek; stick van 2,9 m (9,5'); bak van 1,19 m3 (1,56 yd3)

Lengte - hart op hart loopwiel aandrijfwiel 11.5 ft 3490.0 mm Less
Lengte - rups 14.3 ft 4360.0 mm Less
Opmerking De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. De cabine is ROPS-gecertificeerd tot een massa van 27.786 kg overeenkomstig ISO 12117-2:2008. Less
Totale breedte - 550 mm 8.2 ft 2500.0 mm Less
Totale hoogte 10.2 ft 3100.0 mm Less
Totale lengte 31.4 ft 9560.0 mm Less
Transportgewicht 53.846 lb 24.424 kg Less
Zwenkstraal 9.3 ft 2830.0 mm Less

Bak- en stickkrachten van de 323F SA: giek met verstelbare hoek; stick R2.5 (8,2')

Graafkracht van bak - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Graafkracht van bak - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less
Graafkracht van stick - ISO 25.853 lbf 115.0 kN Less
Graafkracht van stick - SAE 26.078 lbf 116.0 kN Less

Bak- en stickkrachten van de 323F SA: giek met verstelbare hoek; stick R2.9 (9,5')

Graafkracht van bak - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Graafkracht van bak - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less
Graafkracht van stick - ISO 24.279 lbf 108.0 kN Less
Graafkracht van stick - SAE 24.279 lbf 108.0 kN Less

Bak- en stickkrachten van de 323F SA: lange giek van 5,7 m (18,7'); stick R2.5 (8,2')

Graafkracht van bak - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Graafkracht van bak - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less
Graafkracht van stick - ISO 26.527 lbf 118.0 kN Less
Graafkracht van stick - SAE 25.853 lbf 115.0 kN Less

Bak- en stickkrachten van de 323F SA: lange giek van 5,7 m (18,7'); stick R2.9 (9,5')

Graafkracht van bak - ISO 31.473 lbf 140.0 kN Less
Graafkracht van bak - SAE 28.326 lbf 126.0 kN Less
Graafkracht van stick - ISO 24.055 lbf 107.0 kN Less
Graafkracht van stick - SAE 23.38 lbf 104.0 kN Less

Geluidsniveaus

Gehoorbescherming Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaierige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen). Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer gedurende langere tijd, of in lawaaierige omgevingen, wordt gewerkt met een open cabine (indien deze niet naar behoren is onderhouden voor gebruik met geopende deuren en/of ramen). Less
Geluid buiten cabine Het vermelde geluidsvermogensniveau voor omstanders wordt gemeten volgens de testprocedures en -voorwaarden in 2004/14/EG. Het vermelde geluidsvermogensniveau voor omstanders wordt gemeten volgens de testprocedures en -voorwaarden in 2004/14/EG. Less
Geluid in cabine Het geluidsniveau voor de machinist in de cabine wordt gemeten volgens de procedures in ISO 6394:1998 en geldt voor de door Caterpillar geleverde cabine, indien naar behoren geïnstalleerd en onderhouden, getest met gesloten deuren en ramen. Het geluidsniveau voor de machinist in de cabine wordt gemeten volgens de procedures in ISO 6394:1998 en geldt voor de door Caterpillar geleverde cabine, indien naar behoren geïnstalleerd en onderhouden, getest met gesloten deuren en ramen. Less
Geluidsniveau in cabine - ISO 6396 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
ISO 6395 - Geluid voor omstanders 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Hydraulisch systeem

Bakcilinder B1 - Boring 4.7 in 120.0 mm Less
Bakcilinder B1 - Slag 43.5 in 1104.0 mm Less
Giekcilinder - boring 4.7 in 120.0 mm Less
Giekcilinder - slag 49.6 in 1260.0 mm Less
Hoofdsysteem - maximale opbrengst - totaal 113.1 US-Gall/min. 428.0 l/min Less
Maximale druk - Rijden 5076.0 psi 35.0 kPa Less
Maximale druk - Uitrusting 35.000/38.000 kPa (5076/5511 psi) 35.000/38.000 kPa (5076/5511 psi) Less
Maximale druk - Zwenken 3626.0 psi 25.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale druk 569.0 psi 3920.0 kPa Less
Servosysteem - Maximale opbrengst 6.4 US-Gall/min. 24.3 l/min Less
Stickcilinder - boring 5.5 in 140.0 mm Less
Stickcilinder - slag 59.2 in 1504.0 mm Less
Swing System - Maximale opbrengst 56.5 US-Gall/min. 214.0 l/min Less

Inhouden

Eindaandrijving - per stuk 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Hydrauliekolietank 40.4 US-Gall. 153.0 l Less
Inhoud van DEF-tank 5.5 US-Gall. 21.0 l Less
Inhoud van brandstoftank 81.9 US-Gall. 310.0 l Less
Koelsysteem 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Motorolie - met filter 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Oliecapaciteit van hydraulisch systeem - inclusief tank 68.7 US-Gall. 260.0 l Less
Zwenkaandrijving 2.1 US-Gall. 8.0 l Less

Normen

Cabine - ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
Cabine/FOGS-constructie ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Remmen ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less

Rups

Aantal draagrollen - per kant 2 stuks 2 stuks Less
Aantal looprollen - per kant 7 stuks 7 stuks Less
Aantal rupsplaten - per kant 45 stuks 45 stuks Less

Werkbereiken van de 323F SA (bij benadering): giek met verstelbare hoek, basisgiek van 2,4 m (7,9')/voorgiek van 3,3 m (10,8'); stick R2.5 (8,2')

Bakinhoud 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Baktype GD GD Less
Maximale graafdiepte 20.3 ft 6200.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 20.0 ft 6090.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 16.0 ft 4870.0 mm Less
Maximale graafhoogte 36.9 ft 11.25 mm Less
Maximale laadhoogte 26.7 ft 8140.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 32.1 ft 9780.0 mm Less
Minimale laadhoogte 12.3 ft 3740.0 mm Less

Werkbereiken van de 323F SA (bij benadering): giek met verstelbare hoek, basisgiek van 2,4 m (7,9')/voorgiek van 3,3 m (10,8'); stick R2.9 (9,5')

Bakinhoud 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Baktype GD GD Less
Maximale graafdiepte 21.7 ft 6610.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.4 ft 6510.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 17.3 ft 5270.0 mm Less
Maximale graafhoogte 38.0 ft 11.59 mm Less
Maximale laadhoogte 27.8 ft 8480.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 33.4 ft 10.19 mm Less
Minimale laadhoogte 11.0 ft 3340.0 mm Less

Werkbereiken van de 323F SA (bij benadering): lange giek van 5,7 m (18,7'); stick R2.5 (8,2')

Bakinhoud 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Baktype GD GD Less
Maximale graafdiepte 20.4 ft 6220.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 19.8 ft 6020.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 17.1 ft 5210.0 mm Less
Maximale graafhoogte 30.6 ft 9320.0 mm Less
Maximale laadhoogte 20.9 ft 6380.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 31.0 ft 9440.0 mm Less
Minimale laadhoogte 8.8 ft 2680.0 mm Less

Werkbereiken van de 323F SA (bij benadering): lange giek van 5,7 m (18,7'); stick R2.9 (9,5')

Bakinhoud 1.7 yd³ 1.3 m³ Less
Baktype GD GD Less
Maximale graafdiepte 21.8 ft 6640.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 21.2 ft 6470.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 18.4 ft 5610.0 mm Less
Maximale graafhoogte 31.2 ft 9520.0 mm Less
Maximale laadhoogte 21.6 ft 6580.0 mm Less
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 32.3 ft 9840.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.4 ft 2260.0 mm Less

Zwenkmechanisme

Maximaal zwenkkoppel 53.104 FT-lbf 72.0 kN·m Less
Zwenksnelheid 11.2 tpm 11.2 tpm Less

Technologie

        
  • Bereik snel en nauwkeurig het juiste niveau met standaard Cat Grade Control, een eenvoudig te gebruiken systeem dat zorgt voor real-time bakpuntpositionering en gegevens over graven en vullen via de standaardmonitor in de cabine.
  •     
  • Bereik het juiste niveau tot wel 45% sneller met minder moeite met Cat Grade met ASSIST, een systeem dat het werk automatiseert dat u gewoonlijk met handmatige bedieningselementen uitvoert.
  •     
  • Upgrade eenvoudig naar AccuGrade™, een 3D-systeem dat u helpt om perfect uit te graven en contouren te vormen bij meer complexe werkzaamheden.

Prestaties

  • Graaf altijd met een maximale opbreekkracht, ongeacht motortoerental en vermogensmodus.
  • Hef voorwerpen soepel en gecontroleerd zonder tijdslimiet met de optionele functie voor groot hefvermogen.
  • Blijf productief met een intelligent emissiesysteem dat werkt zonder onderbreking.

Efficiëntie

  • Voldoet aan emissienormen van EU Stage IV met 5% minder brandstofverbruik dan de Stage IIIB C6.6 ACERT-motor.
  • Beperk op actieve wijze het brandstofverbruik onder wisselende graafomstandigheden met drie selecteerbare vermogensmodi.
  • Profiteer van brandstofbesparende flexibiliteit met de mogelijkheid om biobrandstof tot en met B20 te gebruiken.

Veelzijdigheid

  • Zorg voor maximale inzetbaarheid door uitrustingsstukken sneller te verwisselen met optionele Cat koppelingen.
  • Ga sneller aan het werk met Cat gereedschapbesturing, een exclusief systeem dat druk- en stroomwaarden voor maximaal 20 uitrustingsstukken opslaat.
  • Breid uw prestaties uit met optionele extra hydraulische functies en uitrustingsstukken van Cat Work Tools.

Onderhoud

  • Besteed minder tijd aan onderhoud van de machine met langere onderhoudsintervallen en een onderhoudsvrij dieselroetfilter.
  • Voer routineonderhoud veilig uit met dagelijkse smeerpunten en vloeistofkranen op maaiveldhoogte.
  • Toegang tot servicecompartimenten via brede deuren die goed op hun plaats kunnen worden vergrendeld.

Comfort

  • Werk comfortabel in een stille omgeving met viscosedempers die trillingen van de cabine verminderen en de speciale dakhemel en afdichting die zorgen voor geluiddemping.
  • Werk aangenaam bij een consistente cabinetemperatuur dankzij standaard automatische klimaatregeling.
  • Alle verwarmde stoelen zijn voorzien van een kantelbare rugleuning, verschuifbaar boven- en ondergedeelte, en instelbare hoogte en kantelhoek.

Onderwagen

  • Sterkere, zwaarder uitgevoerde, smallere onderwagen dan de 323F, met grotere onderwagencomponenten.
  • Specifiek ontworpen voor werkzaamheden bij een extra zware bodemgesteldheid.
  • Smalle spoorbreedte (transportbreedte van 2500 mm) voor gemakkelijk transport.

323F LN (speciale uitvoering voor in de bergen) Standaarduitrusting

MOTOR
  • C4.4 ACERT voldoet aan de emissienormen van Stage IV
  • Drie selecteerbare vermogensmodi
    - HP, STD en ECO
  • Ventilator met variabel toerental en viscokoppeling
  • Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
  • Automatisch stationair-motoruitschakeling
  • Drietraps brandstoffiltersysteem met waterafscheider en indicator
  • Mogelijkheid om te werken op een hoogte van 3000 m zonder correctie
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen van 52 °C, met correctie vanaf 48 °C
  • Koudestartvermogen tot -18 °C
  • Dynamo van 85 A
  • Luchtfilter met radiale afdichting met dubbel filterelement
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Mogelijkheid van gebruik van biodieselbrandstof (tot en met B20)
  • Luchtvoorfilter
  • Elektrische brandstofpomp met automatische uitschakeling

HYDRAULIEK
  • Gereedschapbesturingssysteem
  • Snelkoppelingsschakelaar
  • SmartBoom™
  • Elektrisch giekregeneratiecircuit
  • Regeneratiecircuit van stick
  • Hefmodus met één druk op de knop
  • Automatisch rijden met twee versnellingen
  • Zwenkdempsysteem
  • Hoogefficiënt retourfilter voor hydrauliekolietank
  • Accumulator conform CRN

CABINE
  • Geluidsarme ROPS-cabine met viscosedempers
  • Dakraam, te openen als nooduitgang
  • Gelaagde voorruit te openen met hulpinrichting
  • Verwijderbare onderruit van gehard glas met opbergbeugel in de cabine
  • Luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning, stoelverwarming en hoofdsteun
  • Volledig verstelbare stoel, console en armleuning
  • Veiligheidsgordel van 51 mm breed
  • Grafische lcd-monitor van 233 mm × 130 mm met vervormingsvrij beeld van de achteruitkijkcamera
  • Automatische airconditioning op twee niveaus met drukfunctie
  • Radiale ruitenwisser met onderste ruitenwisser
  • Voorbereid voor 12V-radio met stereoluidsprekers en flexibele antenne
  • 2 x 12V-voeding met contactdozen (maximaal 10 A)
  • Wasbare vloermat
  • Interieurvoorzieningen
    - Interieurverlichting
    - Kledinghaak
    - Bekerhouder
    - Documentatiehouder
    - Opbergruimte voor documenten
    - Opbergruimte in cabine achter
  • Afrolzonnescherm voor 70/30-ruit

ONDERWAGEN
  • Vetgesmeerde rups GLT2 met harsafdichting
  • Sleepoog op hoofdchassis

ELEKTRISCH
  • Onderhoudsvrije accu
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem
  • Halogeen werklichten met programmeerbare uitschakelvertraging
    - op opbergruimte gemonteerd (één)
    - op cabine gemonteerd (twee)
    - links en rechts op giek gemonteerd (twee)

SERVICE EN ONDERHOUD
  • Olie-, brandstof- en hydrauliekoliefilters, gegroepeerd voor eenvoudig onderhoud
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek smeerolie (S·O·SSM)
  • Koelpakketten met drie naast elkaar geplaatste koelelementen voor eenvoudig onderhoud

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Achteruitkijkcamera, camera voor zicht naar rechts met twee op cabine gemonteerd
  • Rechter leuning en handgreep
  • Boutloos werkplatform met antislipplaat
  • Neutraalstandhendel (vergrendeling) voor alle bedieningselementen
  • Secundaire op maaiveldhoogte toegankelijke motorstopschakelaar in de cabine
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Veiligheidshamer voor het verlaten van de cabine in een noodgeval
  • Bedieningsmechanisme voor neerlaten van giek en terugslagklep voor neerlaten van stick

TECHNOLOGIE
  • Cat Product Link™

323F LN (speciale uitvoering voor in de bergen) Optionele uitrusting

MOTOR
  • Set voor starten bij lage temperaturen, –32 °C
  • Radiateurscherm

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Extra circuit
  • Giek- en stickleidingen
  • Hogedrukleiding
  • Middelhogedrukleiding
  • Cat snelkoppelingsleiding – geschikt voor hoge en middelhogedruk
  • Elektronisch bedieningsmechanisme, 1/2P, enkelwerkend circuit
  • Elektronisch bedieningsmechanisme, (gemeenschappelijk) 1/2P, gemeenschappelijk circuit

CABINE
  • Stoel met hoge rugleuning, luchtvering, met verwarming
  • Rijalarm
  • Linker voetschakelaar
  • Recht rijpedaal

ONDERWAGEN
  • Beschermplaat voor rupsgeleider, midden
  • Gesegmenteerde rupsbeschermplaat

GRAAFARM
  • Snelkoppeling
  • Bakscharniermechanisme, B1-familie met hijsoog
  • Lange giek 5,7 m – HD en ES
  • Sticks van 2,5 m voor zeer zwaar werk
  • Sticks van 2,9 m voor zeer zwaar werk

BEVEILIGING
  • Cat MSS (antidiefstalsysteem)

TECHNOLOGIE
  • Cat Grade Control Depth and Slope