< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® graafmachine 330 levert de snelheid, de efficiëntie en het vermogen voor uw zware toepassingen waarbij maximale productiviteit vereist is. Uw machine is af fabriek standaard uitgerust met Cat GRADE met 2D, Grade Assist en Payload, die de efficiëntie van uw machinisten verhogen met wel 45%. Deze functies worden gecombineerd met een nieuwe cabine, langere onderhoudsintervallen en een lager brandstofverbruik. Zo zijn de kosten per productie-eenheid laag en is deze graafmachine ideaal voor uw zware toepassingen. Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw Cat dealer voor specifieke configuraties die in uw regio verkrijgbaar zijn.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Netto vliegwielvermogen 272.0 HP 203.0 kW Less
Brutovermogen - ISO 14396/SAE J1995 275.0 HP 205.0 kW Less
Net Power - SAEJ1349 272.0 HP 203.0 kW Less
Nettovermogen (ISO 9249) 273.0 HP 204.0 kW Less
Motortoerental - tijdens bedrijf 1750.0 tpm 1750.0 tpm Less
Motortoerental - tijdens rijden 1750.0 tpm 1750.0 tpm Less
Boring 4.0 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 135.0 mm Less
Verplaatsing 428.0 in³ 7.01 l Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale opbrengst - Uitrustingsstuk 148.0 US-Gall/min. 560.0 l/min Less
Maximale druk - Uitrusting - Normaal 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk - Rijden 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
Maximale druk - Zwenken 4320.0 psi 29800.0 kPa Less

Machinegewichten

Bedrijfsgewicht 68100.0 lb 30900.0 kg Less

Machinegewicht

Opmerking (1) Lange giek, stick R3.2 m (10' 6""), HD-bak van 1,76 m3 (2,30 yd3), rupsplaten van 800 mm (31"") met drie kammen en contragewicht van 6700 kg (14.770 lb). Lange giek, stick R3.2 m (10' 6""), HD-bak van 1,76 m3 (2,30 yd3), rupsplaten van 800 mm (31"") met drie kammen en contragewicht van 6700 kg (14.770 lb). Less
Opmerking (2) Lange giek, stick R3.2 m (10' 6""), HD-bak van 1,76 m3 (2,30 yd3), rupsplaten van 600 mm (24"") met drie kammen en contragewicht van 6700 kg (14.770 lb). Lange giek, stick R3.2 m (10' 6""), HD-bak van 1,76 m3 (2,30 yd3), rupsplaten van 600 mm (24"") met drie kammen en contragewicht van 6700 kg (14.770 lb). Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 125.2 US-Gall. 474.0 l Less
Motorolie 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Zwenkaandrijving 2.6 US-Gall. 10.0 l Less
Eindaandrijving - per stuk 1.5 US-Gall. 5.5 l Less
Hydraulisch systeem - inclusief tank 81.9 US-Gall. 310.0 l Less
DEF-tank 10.8 US-Gall. 41.0 l Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Hydrauliekolietank 38.8 US-Gall. 147.0 l Less

Airconditioningsysteem

Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1287 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1287 metrische ton. Less

Afmetingen

Giek Lange giek van 6,15 m (20' 10"") Lange giek van 6,15 m (20' 10"") Less
Stick Lange giek van 3,2 m (10' 6"") Lange giek van 3,2 m (10' 6"") Less
Bak HD 1,76 m3 (2,3 yd3) HD 1,76 m3 (2,3 yd3) Less
Transporthoogte - bovenkant van cabine 10.1 ft 3060.0 mm Less
Handgreephoogte 10.1 ft 3060.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 10.3 ft 3130.0 mm Less
Rupslengte tot midden van rollen 13.1 ft 3990.0 mm Less
Bodemvrijheid 1.6 ft 490.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.7 ft 1120.0 mm Less

Dimensions

Transportlengte 34.2 ft 10420.0 mm Less
Spoorbreedte 8.5 ft 2590.0 mm Less

Transportbreedte – rupsplaten van 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less

Werkbereiken en krachten

Giek Lange giek van 6,15 m (20' 17"") Lange giek van 6,15 m (20' 17"") Less
Stick Lange giek van 3,2 m (10' 6"") Lange giek van 3,2 m (10' 6"") Less
Bak HD 1,76 m3 (2,30 yd3) HD 1,76 m3 (2,30 yd3) Less
Maximale graafdiepte 23.8 ft 7240.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 35.1 ft 10680.0 mm Less
Maximale graafhoogte 32.9 ft 10030.0 mm Less
Maximale laadhoogte 22.8 ft 6950.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.6 ft 2300.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') 23.3 ft 7090.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 19.8 ft 6010.0 mm Less
Graafkracht van bak - ISO 40200.0 lbf 179.0 kN Less
Graafkracht van stick - ISO 28300.0 lbf 126.0 kN Less
Graafkracht van bak - SAE 35300.0 lbf 157.0 kN Less
Graafkracht van stick - SAE 27700.0 lbf 123.0 kN Less

Graven en heffen met groot prestatievermogen

        
  • Verlaag het brandstofverbruik met wel 20% in vergelijking met de graafmachine 330F.
  •     
  • Tot 9% hoger hefvermogen en grotere bakmaat in vergelijking met de graafmachine 330F.
  •     
  • Werk gemakkelijker op hellingen met een 5% beter zwenkkoppel in vergelijking met de graafmachine 330F.
  •     
  • Verhoog de bedrijfsefficiëntie met wel 45% met standaard Cat Connect-technologieën, voor minder vermoeide machinisten, lagere bedrijfskosten, een lager brandstofverbruik en minder dagelijks onderhoud.
  •     
  • De C7.1-motor kan draaien op biodiesel tot en met B20 en voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final met een onderhoudsvrij nabehandelingssysteem dat geen stilstand vereist.
  •     
  • Het geavanceerde hydraulisch systeem zorgt voor de optimale balans van vermogen en efficiëntie en biedt u de controle die u nodig hebt om nauwkeurig te graven.
  •     
  • Stem de graafmachine af op het werk met de vermogensmodi; laat de Smart-modus automatisch het motor- en hydraulische vermogen aanpassen aan de graafomstandigheden.
  •     
  • Advansys™-baktandpunten verbeteren de penetratie en de cyclustijden. Het wisselen van punten kan snel worden gedaan met een eenvoudige moersleutel in plaats van een hamer of speciaal gereedschap, voor meer veiligheid en inzetbaarheid.
  •     
  • Extra hydraulische opties geven u de veelzijdigheid om een keur aan Cat uitrustingsstukken te gebruiken.
  •     
  • Dankzij de beschikbare SmartBoom™ kan de giek vrij omhoog en omlaag bewegen zonder gebruik van pompopbrengst, zodat machinisten zich kunnen concentreren op de stick en de bak. De voordelen zijn minder stress voor de machinist en een lager brandstofverbruik.
  •     
  • Laat de temperatuur u niet weerhouden om te werken. De graafmachine heeft een standaard koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) met correctie en koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F). Een optioneel pakket voor koud starten tot -32 °C (-25 °F) is verkrijgbaar.

Verhoog de efficiëntie en productiviteit met geïntegreerde Cat Connect

        
  • Verhoog de productiviteit met wel 45% ten opzichte van traditioneel nivelleren met standaard Cat GRADE met 2D - inclusief alleen indicatie en laserfuncties.      
              
    • Graaf met begeleiding voor diepte, helling en horizontale afstand tot het juiste niveau. U kunt tot vier verschillende offsets voor gewenste diepte en helling instellen om tijd en geld te besparen. Via de monitor kunt u snel omschakelen naar de vereiste offset voor iedere taak om direct aan het werk te gaan.
    •         
    • Het 2D-systeem kan worden opgewaardeerd naar Cat GRADE met geavanceerde 2D of Cat GRADE met 3D. 
    •     
        
  •     
  • Standaard Grade Assist:     
              
    • Blijf op het juiste niveau, eenvoudig en moeiteloos, door te graven met één hendel.
    •         
    • Stel de gewenste bakhoek in en gebruik Bucket Assist om deze hoek automatisch te behouden op hellingen, tijdens nivelleren, afwerken en het graven van sleuven, zodat u eenvoudig, nauwkeurig en snel kunt werken./li>         
    • Houd tijdens het heffen en bij zwaar graafwerk de rupsen op het maaiveld met Boom Assist.
    •         
    • Gebruik Swing Assist om het zwenken van de graafmachine automatisch te stoppen bij door de machinist gedefinieerde instelpunten, om te werken met minder inspanning en een lager brandstofverbruik.
    •     
        
  •     
  • Standaard Cat PAYLOAD-weegsysteem aan boord:     
              
    • Bereik nauwkeurige laaddoelen en verhoog de efficiëntie bij het laden met weging tijdens bedrijf en real-time schattingen van uw lading zonder te zwenken.
    •         
    • Houd uw dagelijkse productiviteit bij met truckdoelgewichten en aantal ladingen/cycli.
    •         
    • Kalibratie kan worden uitgevoerd in een paar minuten.
    •         
    • Combineer Payload met VisionLink® en beheer uw productiedoelen op afstand.
    •     
        
  •     
  • Upgrade naar het optionele Cat GRADE-systeem met geavanceerde 2D:     
              
    • Creëer en bewerk ontwerpen met gemak op een tweede monitor van 254 mm (10") met aanraakscherm en hoge resolutie.
    •     
        
  •     
  • Upgrade naar het optionele Cat GRADE-systeem met 3D:     
              
    • Creëer en bewerk ontwerpen met gemak en bekijk het volledige bewegingsbereik van de graafarm op een tweede monitor van 254 mm (10") met aanraakscherm en hoge resolutie.
    •         
    • Gebruik de ingebouwde mobiele technologie van de graafmachine om snel verbinding te maken met 3D-diensten als TCC of VRS.
    •         
    • Bekijk de exacte positie van de graafmachine met GPS- en GLONASS-systemen.
    •         
    • De machine compenseert automatisch het kantelen en rollen van de graafmachine op hellingen.
    •         
    • Antennes zijn voorzien van antidiefstalbouten en kunnen met een speciaal gereedschap gemakkelijk door de eigenaar worden verwijderd aan het einde van de werkdag.
    •     
        
  •     
  • Standaard 2D E-limiet is af fabriek geïntegreerd en voorkomt dat de graafmachine buiten de door de machinist gedefinieerde instelpunten beweegt. 
  •     
  • Standaard Product Link™ verzamelt automatisch en nauwkeurig gegevens van al uw bedrijfsmiddelen, ongeacht type en merk. Informatie zoals locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, tijdsduur van stationair draaien, waarschuwingen voor onderhoud, diagnosecodes en toestand van de machine kan online worden bekeken via webgebaseerde en mobiele toepassingen.

Werk comfortabel in de compleet nieuwe cabine

        
  • Kies tussen Deluxe- en Premium-cabines – beide met automatische klimaatregeling.
  •     
  • De Deluxe-stoel is voorzien van verwarming en verstelbare luchtvering. De Premium-stoel is voorzien van verwarming, koeling en automatische verstelling.
  •     
  • Stap gemakkelijker in en uit de cabine met de opklapbare console links.
  •     
  • Geavanceerde viscosedempers verminderen trillingen van de cabine met wel 50% vergeleken met de vorige graafmachinemodellen.
  •     
  • Bedien de graafmachine comfortabel met gemakkelijk te bereiken bedieningselementen die zich alle vóór u bevinden.
  •     
  • Berg uw gereedschap op in de talrijke opbergruimten van de cabine onder en achter de stoel, boven uw hoofd en in de consoles. Een bekerhouder, documenthouder, fleshouder en kledinghaak zijn eveneens aanwezig.
  •     
  • Gebruik de USB-poorten en Bluetooth®-technologie van de standaardradio om eigen apparaten aan te sluiten en handsfree te bellen.

Eenvoudig te bedienen

        
  • Start de motor met een drukknop; gebruik een Bluetooth-sleutelhouder, smartphone-app of de unieke machinist-ID.
  •     
  • Programmeer uw vermogensmodus en de voorkeuren van de joystick met behulp van uw machinist-ID; de machine onthoudt alles wat u hebt ingesteld, telkens wanneer u gaat werken.
  •     
  • U kunt snel navigeren op de standaardmonitor van 203 mm (8 ") met aanraakscherm en hoge resolutie of op de optionele monitor van 254 mm (10") met aanraakscherm of met behulp van de draaiknopregeling.
  •     
  • Een tweede monitor van 254 mm (10") is verkrijgbaar voor het geavanceerde Grade Control-systeem.
  •     
  • Weet u niet zeker hoe een functie werkt of hoe u de graafmachine moet onderhouden? De gebruikershandleiding is altijd binnen handbereik via de monitor met aanraakscherm.
  •     
  • Vind het uitrustingsstuk dat u nodig hebt, zelfs wanneer dit verborgen is onder begroeiing of vuil. De ingebouwde Bluetooth-lezer van de graafmachine kan zoeken naar ieder uitrustingsstuk dat is uitgerust met Cat Asset Tracking-apparaten tot een bereik van 60 meter (200').

Onderhoud

        
  • Verwacht tot wel 20% lagere onderhoudskosten dan bij de 330F. (Besparing berekend op 12.000 bedrijfsuren.)
  •     
  • Voer al het dagelijks onderhoud op maaiveldhoogte uit.
  •     
  • Controleer het motoroliepeil snel en veilig met de nieuwe motoroliepeilstok op maaiveldhoogte; controleer het motoroliepeil en vul bij aan de bovenzijde van de machine met een handige tweede peilstok.
  •     
  • Houd de levensduur van het filter en onderhoudsintervallen van uw graafmachine bij via de monitor in de cabine.
  •     
  • De Cat schone-emissiemodule is onderhoudsvrij.
  •     
  • Vervang alle brandstoffilters na een gesynchroniseerd interval van 1000 uur - een toename van 100% vergeleken met de brandstoffilters van de 330F.
  •     
  • De verwachte levensduur van het nieuwe luchtinlaatfilter met voorfilter bedraagt 1000 uur - een toename van 100% in vergelijking met het voorgaande filter.
  •     
  • Het nieuwe hydrauliekoliefilter zorgt voor een betere filtratie, heeft anti-aftapkranen die de olie schoon houden wanneer het filter wordt vervangen en heeft een langere levensduur met een vervangingsinterval van 3000 uur - 50% langer dan bij de vorige filterontwerpen.
  •     
  • Uiterst efficiënte elektrische koelventilatoren worden alleen ingeschakeld wanneer dit nodig is; u kunt intervallen programmeren om ze automatisch in omgekeerde richting te laten draaien, om de koelblokken schoon te houden zonder uw werk te onderbreken.
  •     
  • S·O·SSM-poorten op maaiveldhoogte vereenvoudigen het onderhoud en maken het snel en eenvoudig nemen van vloeistofmonsters voor analyse mogelijk.

Veiligheid

        
  • Lift Assist helpt u om kantelen te voorkomen. Met visuele en hoorbare waarschuwingen weet u of uw lading binnen het veilige werkbereik van de graafmachine is.
  •     
  • Alle dagelijkse onderhoudspunten zijn vanaf maaiveldhoogte toegankelijk; u hoeft niet op de graafmachine te klimmen.
  •     
  • De standaard ROPS-cabine voldoet aan de eisen van ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Profiteer van het uitstekende zicht in de sleuf, in elke zwenkrichting, en achter u dankzij kleinere cabinestijlen, grotere ruiten en een plat motorkapontwerp.
  •     
  • De standaardhendel voor hydrauliekvergrendeling blokkeert alle hydraulische functies en rijfuncties in de neergelaten stand.
  •     
  • Een stopschakelaar op maaiveldhoogte sluit alle brandstoftoevoer naar de motor af wanneer hij wordt geactiveerd en schakelt de machine uit.
  •     
  • Een achteruitkijkcamera en een camera voor zicht naar rechts zijn standaard. Upgrade naar 360° zicht om objecten en personeel in de buurt van de graafmachine gemakkelijk op een enkel beeld weer te geven.
  •     
  • Het nieuw ontworpen onderhoudsplatform rechts biedt eenvoudig, veilig en snel toegang tot het bovenste onderhoudsplatform; de treden van het onderhoudsplatform hebben een gestanste antislipplaat om uitglijden te voorkomen.
  •     
  • Beschikbare noodkranen voor het neerlaten van giek en stick voorkomen terugstromen en houden de graafarm stevig op zijn plaats als het hydraulisch systeem onverwacht vermogen verliest.

330 Standaarduitrusting

OPMERKING
  • Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke beschikbaarheid in uw regio.

CABINE
  • Stoel met verstelbare luchtvering en verwarming (alleen Deluxe)
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 203 mm (8"), hoge resolutie (alleen Korea)
  • ROPS, geavanceerde geluidsisolatie (alleen Premium)
  • ROPS, standaard geluidsisolatie (alleen Deluxe)
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat Product Link
  • Cat Payload
  • Cat Grade met Assist
  • Cat Grade met 2D
  • 2D E-limiet

MOTOR
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F) met correctie
  • Automatisch stationair-motoruitschakeling
  • Drie selecteerbare vermogensmodi
  • Luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Elektrische koelventilatoren met omkeermechanisme
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20
  • Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Antidriftklep voor giek en stick
  • Regeneratiecircuits van giek en stick
  • Geavanceerde uitrustingsstukregeling (twee pompen, enkel-/dubbelwerkend met hogedruk-opbrengst) - alleen Europa
  • Automatische hydraulische opwarming
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend

GIEK EN STICK
  • Lange giek van 6,15 m (20' 2"), lange stick van 3,2 m (10' 6")

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES
  • Sjorogen op basisframe
  • Contragewicht van 6700 kg (14.770 lb)

ELEKTRISCH SYSTEEM
  • Twee onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA
  • Led-werklampen met programmeerbare vertragingstijd
  • Led-chassisverlichting, gieklichten links/rechts, cabinelichten

SERVICE EN ONDERHOUD
  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S)
  • Motoroliepeilstokken op maaiveld- en platformhoogte

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Achteruitkijkcamera
  • Rechter leuning en handgreep
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Lift Assist
  • Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Camera voor zicht naar rechts

330 Optionele uitrusting

CABINE
  • Automatisch verstelbare stoel met verwarming en ventilatie (alleen Premium)
  • Lcd-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie (alleen Korea)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIE
  • Cat Grade met 3D
  • Cat Grade met geavanceerde 2D

MOTOR
  • Koudestartvermogen tot -32 °C (-25 °F)

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • 360° zicht