< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® hydraulische minigraafmachine 307E2 levert hoge prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid in een ontwerp met standaard zwenkstraal over de achterkant, voor uiteenlopende toepassingen.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat® C2.4 Turbo Cat® C2.4 Turbo Less
Net Power 50.6 HP 37.7 kW Less
Boring 3.4 in 87.0 mm Less
Brutovermogen (ISO 14396) 53.1 HP 39.6 kW Less
Displacement 146.5 in³ 2.4 l Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249/EEG 80/1269 50.6 HP 37.7 kW Less
Opmerking Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage IIIB-emissienormen. Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage IIIB-emissienormen. Less
Slag 4.0 in 102.4 mm Less

Weights

Bedrijfsgewicht 16028.0 lb 7270.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 16028.0 lb 7270.0 kg Less

Rijsysteem

Bodemdruk 4.92 psi 33.9 kPa Less
Hellingvermogen (maximaal) 20° 20° Less
Travel speed - low 1.99 mile/h 3.2 km/h Less
Opmerking (3) Rechtuitrijden tijdens volgen en gelijktijdige bediening van de bak. Rechtuitrijden tijdens volgen en gelijktijdige bediening van de bak. Less

Travel System

Max. tractiekracht - Hoge snelheid 7599.0 lbf 33.8 kN Less
Max. tractiekracht - Lage snelheid 13331.0 lbf 59.3 kN Less
Travel Speed - High 3.17 mile/h 5.1 km/h Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - rijden 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Bedrijfsdruk - uitrusting 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Bedrijfsdruk - zwenken 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Digging force - bucket 11375.0 lbf 50.6 kN Less
Extra circuit – primair (186 bar/2734 psi) 33.8 US-Gall/min. 128.0 l/min Less
Extra circuit – secundair (174 bar/2524 psi) 8.7 US-Gall/min. 33.0 l/min Less
Graafkrachten - graafarm (standaard) 8340.0 lbf 37.1 kN Less
Pompopbrengst bij 2400 tpm 40.9 US-Gall/min. 154.0 l/min Less

Zwenksysteem

Zwenksnelheid machine 10.2 tpm 10.2 tpm Less

Blade

Breedte 90.6 in 2300.0 mm Less
Height 17.5 in 445.0 mm Less
Graafdiepte 15.3 in 390.0 mm Less
Hefhoogte 13.8 in 350.0 mm Less

Service Refill Capacities

Cooling System 3.7 US-Gall. 14.0 l Less
Hydraulische olietank 13.5 US-Gall. 51.0 l Less
Brandstoftank 35.7 US-Gall. 135.0 l Less
Hydraulic System 20.6 US-Gall. 78.0 l Less

Inhouden

Motorolie 2.9 US-Gall. 11.0 l Less

Bedrijfsspecificaties

Overhang van machine 1.2 ft 358.0 mm Less
Sticklengte - standaard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Cabine

Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine 98 dB(A) ISO 6395 – dynamische test 98 dB(A) ISO 6395 – dynamische test Less

Afmetingen - standaardstick

Maximale graafhoogte 23.8 ft 7240.0 mm Less
Totale transportlengte 19.9 ft 6080.0 mm Less

Afmetingen – standaardstick

Breedte van rupsband/rupsplaten 1.5 ft 450.0 mm Less
Giekhoogte in transportstand 8.6 ft 2630.0 mm Less
Maximale bladdiepte 1.1 ft 350.0 mm Less
Maximale bladhoogte 1.3 ft 390.0 mm Less
Maximale reikwijdte 20.7 ft 6300.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 20.2 ft 6160.0 mm Less
Maximale vrije storthoogte 17.0 ft 5190.0 mm Less
Reikwijdte van ingeschoven giek 5.5 ft 1690.0 mm Less
Totale lengte van onderwagen 9.0 ft 2760.0 mm Less
Totale rupsbreedte 7.2 ft 2200.0 mm Less
Totale transporthoogte 8.6 ft 2630.0 mm Less
Verticale wand 11.9 ft 3630.0 mm Less
Zwenklagerhoogte 2.5 ft 775.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant (standaardcontragewicht) 5.7 ft 1750.0 mm Less

Gewichten

Opmerking (1) Gewicht met stalen rupsen met rubberen platen, laadbak, machinist (75 kg/165 lb), volle brandstoftank en extra leidingen. Gewicht met stalen rupsen met rubberen platen, laadbak, machinist (75 kg/165 lb), volle brandstoftank en extra leidingen. Less
Opmerking (2) Gewicht is afhankelijk van de machineconfiguratie. Gewicht is afhankelijk van de machineconfiguratie. Less

Onderwagen

Aantal draagrollen 1 per kant 1 per kant Less
Aantal looprollen 5 per kant 5 per kant Less
Type looprollen Flens in het midden Flens in het midden Less

KWALITEIT

Het standaard zwenkstraalontwerp aan de achterkant voorziet in een contragewicht dat verder naar achteren kan schuiven op de machine voor meer stabiliteit. De standaard zwenkstraal in combinatie met een vaste giek op de 307E2 zorgt voor een superieure reikwijdte en uitstekend hefvermogen. De werkomgeving van de machinist omvat een hoogwaardige geveerde stoel, gemakkelijk instelbare armleuningen en 100% servobesturing voor constante en langdurige beheersbaarheid.

EFFICIËNTIE

Het hoogwaardige lastafhankelijke hydraulisch systeem met opbrengstverdeling zorgt voor een grote precisie, efficiënte prestaties en een betere beheersbaarheid. Op de vraag reagerend vermogen zorgt voor optimale efficiëntie en prestaties op het moment dat u die nodig hebt. Dit automatische systeem garandeert brandstofzuinigheid door middel van een aangepast motortoerental om te voldoen aan alle mogelijke gebruiksomstandigheden.

VEELZIJDIGHEID

Een breed assortiment Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat minigraafmachine een veelzijdige machine die kan voldoen aan de eisen van elk werkterrein. De draaiing van de laadbak van 180° zorgt voor minder materiaalverlies bij het laden van trucks en gemakkelijker vlak afgraven van wanden zonder dat de machine hoeft te worden verplaatst.

PRESTATIES

De laadbak aan de voorzijde van de shovel biedt de machinist meer mogelijkheden om sneller te werken. Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan afstellen voor optimale prestaties van het uitrustingsstuk, de modus voor automatisch stationair draaien kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel. Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij nivellering en het egaliseren van sleuven. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en productiviteit voor het afwerken van het werkterrein. De achteruitkijkcamera verbetert de productiviteit en efficiëntie van de machinist door beter zicht, waardoor het werk eenvoudiger kan worden voltooid.

ONDERHOUDSGEMAK

Service en onderhoud zijn gemakkelijk dankzij eenvoudig bereikbare punten voor dagelijkse controle, het verversings- en vervangingsinterval van 500 bedrijfsuren voor de motorolie en het motoroliefilter, het smeerinterval van 500 bedrijfsuren van het uitrustingsstuk vóór, de S·O·SSM-klep voor oliemonsterafname en de algemene duurzaamheid.

KWALITEIT

Alle Cat minigraafmachines van 3,5 t/m 8 metrische ton zijn ROPS-, TOPS- en Top Guard Level II-gecertificeerd en voorzien van het Cat Interlock System (hydraulisch vergrendelingssysteem), een gecertificeerde accumulator waarmee druk van het hydraulisch hulpsysteem kan worden afgelaten waardoor het aansluiten en loskoppelen van uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker plaatsvindt, en een rijalarm. Al deze veiligheidsvoorzieningen zijn standaard in de E2-modellenserie (het rijalarm is optioneel in Europa).

307E2 Standaarduitrusting

MOTOR
  • Cat C2.4-dieselmotor (voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Roetfilter (alleen voor Noord-Amerika)
  • Dieseloxidatiekatalysator (alleen voor Noord-Amerika)
  • Brandstof- en waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Enkel- en dubbelwerkend (gecombineerde functie)
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Verstelbare extra overdrukklep
  • Snelkoppelingen voor extra leidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek (alleen leverbaar in Europa)
  • Cat vergrendelingssysteem: hydraulische blokkering
  • Continue extra stroom
  • Milieuvriendelijke aftapkraan
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Hoogwaardige hydrauliek
  • Lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Snelkoppelingsleidingen
  • Secundaire extra hydrauliekleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van stick (alleen leverbaar in Europa)

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Ergonomische joysticks met 100% servobesturing
  • Verstelbare armleuningen
  • Airconditioning/verwarming
  • COMPASS: Complete Operational, Maintenance, Performance and Security System (compleet bedienings-, onderhouds-, prestatie- en beveiligingssysteem)Meerdere talen
  • Bekerhouder
  • Geveerde stoel met hoge rugleuning, verwarmd
  • Hendel voor hydraulische neutraalvergrendeling
  • Binnenverlichting
  • Documentatiehouder
  • Schemawisselaar (optioneel in Europa)
  • Radio (optioneel in Europa)
  • Terreinreferentiesysteem: egaliseren
  • Opbergruimte voor gereedschap
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Wasbare vloermat
  • Ruitenwisser

ONDERWAGEN
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Sleepoog op hoofdchassis

GRAAFARM
  • Bak met draaihoek van 180°
  • Gecertificeerd hijsoog op bakscharniermechanisme (optioneel in Europa)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Stick met 'duimvoorbereiding'

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 60 ampère
  • 650 CCA onderhoudsvrije accu
  • Zekeringendoos
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Trage zekering
  • Waarschuwingsclaxon

VERLICHTING EN SPIEGELS
  • Cabine- en gieklichten met mogelijkheid van tijdvertraging
  • Achteruitkijkspiegel, cabine links

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Diefstalbeveiligingssysteem (COMPASS)
  • Accuschakelaar
  • Caterpillar lopersysteem voor bedrijven
  • Deursloten
  • Afsluitbare tankdop
  • Achteruitkijkcamera
  • Oprolbare veiligheidsgordel
  • ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) (ISO 12117-2)
  • TOPS-constructie (Tip Over Protective Structure: kantelbeveiligingsconstructie) (ISO 12117)
  • Top Guard – ISO 10262 (niveau II)
  • Rijalarm (optioneel in Europa)

307E2 Optionele uitrusting

MOTOR
  • Motorblokverwarmer

ONDERWAGEN
  • Rups, drie kammen (staal), 450 mm (18")
  • Rups, drie kammen (staal) met rubberen plaat, 450 mm (18")

GRAAFARM
  • Snelkoppeling: handbediend of hydraulisch
  • Duim
  • Laadbakken
  • Volledig assortiment van aan de prestaties aangepaste uitrustingsstukkenVijzel, hamer, schaar, ripper

VERLICHTING EN SPIEGELS
  • Spiegel, cabine achter

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Draadgaasafscherming vóór
  • Stalen plaatafscherming vóór
  • Regenscherm

TECHNOLOGIE
  • Product Link™