Deze site gebruikt "cookies", die op uw computer worden bewaard, om deze website te helpen verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies en algemene informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen, klikt u hier. Door deze site te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
De Cat® hydraulische minigraafmachine 305E2 CR levert hoge prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid in een compact ontwerp, om u te helpen werken in uiteenlopende toepassingen.
Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-/EU Stage IIIA-emissienormen.Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-/EU Stage IIIA-emissienormen.
Dankzij de duurzame motorkap, het duurzame frame en de compacte zwenkstraal van de 305E2 kunt u comfortabel en zelfverzekerd werken in krappe ruimtes.
De werkomgeving van de machinist omvat een hoogwaardige geveerde stoel, gemakkelijk instelbare armleuningen en 100% servobesturing voor constante en langdurige beheersbaarheid.
EFFICIËNTIE
Het hoogwaardige hydraulisch systeem met opbrengstverdeling zorgt voor een grote precisie, efficiënte prestaties en een betere beheersbaarheid.
Op de vraag reagerend vermogen zorgt voor optimale efficiëntie en prestaties op het moment dat u deze nodig hebt. Dit automatische systeem garandeert brandstofzuinigheid door middel van een aangepast motortoerental om te voldoen aan alle mogelijke gebruiksomstandigheden.
VEELZIJDIGHEID
Een breed assortiment Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat minigraafmachine een veelzijdige machine die kan voldoen aan de eisen van elk werkterrein.
De draaiing van de laadbak van meer dan 200° zorgt voor minder materiaalverlies bij het laden van trucks en gemakkelijker vlak afgraven van wanden zonder dat de machine hoeft te worden verplaatst.
PRESTATIES
De laadbak aan de voorzijde van de shovel biedt de machinist meer mogelijkheden om sneller te werken.
Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan afstellen voor optimale prestaties van het uitrustingsstuk, de modus voor automatisch stationair draaien kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel.
Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij het nivelleren en het egaliseren van sleuven. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en productiviteit bij het afwerken van het werkterrein.
ONDERHOUDSGEMAK
Service en onderhoud zijn gemakkelijk dankzij eenvoudig bereikbare punten voor dagelijkse controle, het verversings- en vervangingsinterval van 500 bedrijfsuren voor de motorolie en het motoroliefilter, het smeerinterval van 500 bedrijfsuren van het uitrustingsstuk vóór, de S·O·SSM-klep voor oliemonsterafname en de algemene duurzaamheid.
VEILIGHEID
Alle Cat minigraafmachines van 3,5 t/m 8 metrische ton zijn ROPS-, TOPS- en Top Guard Level 1-gecertificeerd en voorzien van het Cat Interlock System (hydraulisch vergrendelingssysteem), een gecertificeerde accumulator waarmee druk van het hydraulisch hulpsysteem kan worden afgelaten waardoor het aansluiten en loskoppelen van uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker plaatsvindt, en een rijalarm. Al deze veiligheidsvoorzieningen zijn standaard in de E2-modellenserie (het rijalarm is optioneel in Europa).