De Cat® hydraulische minigraafmachine 304E2 CR levert efficiënte prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid in een compact ontwerp, om u te helpen werken in uiteenlopende toepassingen.
Motortype | Cat® C2.4 Cat® C2.4 | More |
Nettovermogen | 40.2 HP 30.0 kW | More |
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249/EEG 80/1269 | 40.2 HP 30.0 kW | More |
Boring | 3.4 in 87.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 146.0 in³ 2.4 l | More |
Slag | 4.0 in 102.4 mm | More |
Brutovermogen – ISO 14396 | 41.8 HP 31.2 kW | More |
Emissies | *Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-/EU Stage IIIA-emissienormen. *Voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-/EU Stage IIIA-emissienormen. | More |
Maximale tractiekracht – hoge snelheid | 3799.0 lb 16.9 kN | More |
Maximale tractiekracht – lage snelheid | 6969.0 lb 31.0 kN | More |
Rijsnelheid – hoog | 3.2 mile/h 5.2 km/h | More |
Rijsnelheid – laag | 2.1 mile/h 3.3 km/h | More |
Bodemdruk – cabine | 4.3 psi 29.5 kPa | More |
Bodemdruk – overkapping | 4.1 psi 28.1 kPa | More |
Hellingvermogen (maximaal) | 30° 30° | More |
Bedrijfsdruk – rijden | 3553.0 psi 245.0 bar | More |
Bedrijfsdruk – uitrusting | 3553.0 psi 245.0 bar | More |
Bedrijfsdruk – zwenken | 3132.0 psi 216.0 bar | More |
Extra circuit – primair (186 bar/2734 psi) | 18.5 US-Gall/min. 70.0 l/min | More |
Extra circuit – secundair (174 bar/2524 psi) | 6.6 US-Gall/min. 25.0 l/min | More |
Graafkracht – graafarm (lang) | 4384.0 lb 19.5 kN | More |
Graafkracht – stick (standaard) | 4856.0 lb 21.6 kN | More |
Pompopbrengst bij 2200 tpm | 26.4 US-Gall/min. 100.0 l/min | More |
Graafkracht – bak | 8498.0 lb 37.8 kN | More |
Type | Load Sensing-hydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Load Sensing-hydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume | More |
Breedte van rupsband/rupsplaten | 14.0 in 350.0 mm | More |
Giekhoogte in transportstand | 58.0 in 1480.0 mm | More |
Graafdiepte | 18.5 in 470.0 mm | More |
Maximale bladdiepte | 19.0 in 470.0 mm | More |
Maximale bladhoogte | 16.0 in 400.0 mm | More |
Maximale graafhoogte | 196.0 in 4980.0 mm | More |
Maximale reikwijdte | 211.0 in 5350.0 mm | More |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 206.0 in 5220.0 mm | More |
Maximale vrije storthoogte | 141.0 in 3590.0 mm | More |
Reikwijdte van ingeschoven giek | 83.0 in 2110.0 mm | More |
Totale lengte van onderwagen | 87.0 in 2220.0 mm | More |
Totale rupsbreedte | 77.0 in 1950.0 mm | More |
Totale transporthoogte | 98.0 in 2500.0 mm | More |
Totale transportlengte | 190.0 in 4820.0 mm | More |
Verticale wand | 95.0 in 2420.0 mm | More |
Zwenken van giek naar links | 26.0 in 670.0 mm | More |
Zwenken van giek naar rechts | 29.0 in 735.0 mm | More |
Zwenklagerhoogte | 22.0 in 565.0 mm | More |
Zwenkstraal over achterkant | 38.0 in 975.0 mm | More |
Opmerking | *Gewicht inclusief contragewicht, rubberen rupsen, laadbak, machinist, volledige brandstoftank en extra leidingen. *Gewicht inclusief contragewicht, rubberen rupsen, laadbak, machinist, volledige brandstoftank en extra leidingen. | More |
Bedrijfsgewicht | 8996.0 lb 4080.0 kg | More |
Gewicht – overkapping, standaardgraafarm | 8655.0 lb 3925.0 kg | More |
Gewicht – cabine, lange graafarm | 8996.0 lb 4080.0 kg | More |
Gewicht – cabine, standaardgraafarm | 8930.0 lb 4050.0 kg | More |
Gewicht – overkapping, lange graafarm | 8721.0 lb 3955.0 kg | More |
Dankzij de duurzame motorkappen, het duurzame frame en de compacte zwenkstraal van de 304E2 kunt u comfortabel en zelfverzekerd werken in krappe ruimtes. De werkomgeving van de machinist omvat een hoogwaardige geveerde stoel, gemakkelijk instelbare armleuningen en 100% servobesturing voor constante en langdurige beheersbaarheid.
Het hoogwaardige lastafhankelijke hydraulisch systeem met opbrengstverdeling zorgt voor een grote precisie, efficiënte prestaties en een betere beheersbaarheid. Op de vraag reagerend vermogen zorgt voor optimale efficiëntie en prestaties op het moment dat u die nodig hebt. Dit automatische systeem garandeert brandstofzuinigheid door middel van een aangepast motortoerental om te voldoen aan alle mogelijke gebruiksomstandigheden.
Een breed assortiment Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat minigraafmachine een veelzijdige machine die kan voldoen aan de eisen van elk werkterrein. De draaiing van de laadbak van meer dan 200° zorgt voor minder materiaalverlies bij het laden van trucks en gemakkelijker vlak afgraven van wanden zonder dat de machine verplaatst hoeft te worden.
De laadbak aan de voorzijde van de shovel biedt de machinist meer mogelijkheden om sneller te werken. Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan afstellen voor optimale prestaties van het uitrustingsstuk, de modus voor automatisch stationair draaien of de zuinige modus kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel. Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij nivellering en het egaliseren van sleuven. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en productiviteit voor het afwerken van het werkterrein.
De laadbak aan de voorzijde van de shovel biedt de machinist meer mogelijkheden om sneller te werken. Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan afstellen voor optimale prestaties van het uitrustingsstuk, de modus voor automatisch stationair draaien of de zuinige modus kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel. Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij nivellering en het egaliseren van sleuven. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en productiviteit voor het afwerken van het werkterrein.
De laadbak aan de voorzijde van de shovel biedt de machinist meer mogelijkheden om sneller te werken. Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan afstellen voor optimale prestaties van het uitrustingsstuk, de modus voor automatisch stationair draaien of de zuinige modus kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel. Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij nivellering en het egaliseren van sleuven. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en productiviteit voor het afwerken van het werkterrein.