304.5E2 XTC

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® minigraafmachine 304.5E2 XTC is het eerste model uit de XTC-serie met extra gereedschapsdrager (XTC: Xtra Tool Carrier). Deze machine biedt efficiënte prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid in een compact ontwerp.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat C2.4 Cat C2.4 Less
Net Power 40.2 HP 30.0 kW Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm – ISO 9249/EEG 80/1269 40.2 HP 30.0 kW Less
Boring 3.4 in 87.0 mm Less
Displacement 146.0 in³ 2.4 l Less
Slag 4.0 in 102.4 mm Less
Brutovermogen (ISO 14396) 41.8 HP 31.2 kW Less
Emissies Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-/EU Stage IIIA-emissienormen. Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final-/EU Stage IIIA-emissienormen. Less

Weights

Bedrijfsgewicht 8996.0 lb 4080.0 kg Less

Gewichten

Gewicht – overkapping, standaardgraafarm 8655.0 lb 3925.0 kg Less
Gewicht – cabine, lange graafarm 8996.0 lb 4080.0 kg Less
Gewicht – cabine, standaardgraafarm 8930.0 lb 4050.0 kg Less
Gewicht – overkapping, lange graafarm 8721.0 lb 3955.0 kg Less
Opmerking Gewicht inclusief contragewicht, rubberen rupsen, laadbak, machinist, gevulde brandstoftank en extra leidingen. Gewicht inclusief contragewicht, rubberen rupsen, laadbak, machinist, gevulde brandstoftank en extra leidingen. Less

Rijsysteem

Travel speed - low 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
Gronddruk - overkapping, standaardstick 4.2 psi 28.7 kPa Less
Gronddruk – cabine, lange stick 4.3 psi 29.8 kPa Less
Gronddruk – cabine, standaardstick 4.3 psi 29.6 kPa Less
Gronddruk – overkapping, lange stick 4.2 psi 28.9 kPa Less
Hellingvermogen (maximaal) 30° 30° Less
Klimvermogen (continu bedrijf) 20° 20° Less

Travel System

Max. tractiekracht - Hoge snelheid 3799.0 lb 16.9 kN Less
Max. tractiekracht - Lage snelheid 6969.0 lb 31.0 kN Less
Travel Speed - High 3.2 mile/h 5.1 km/h Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - rijden 3553.0 psi 245.0 bar Less
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553.0 psi 245.0 bar Less
Bedrijfsdruk - zwenken 3132.0 psi 216.0 bar Less
Extra circuit - primair (245 bar, 3550 psi) 18.5 US-Gall/min. 70.0 l/min Less
Extra circuit – secundair (174 bar/2524 psi) 6.6 US-Gall/min. 25.0 l/min Less
Graafkracht - stick (lang) 4384.0 lb 19.5 kN Less
Graafkrachten - graafarm (standaard) 4856.0 lb 21.6 kN Less
Pompopbrengst bij 2200 tpm 26.4 US-Gall/min. 100.0 l/min Less
Digging force - bucket 8498.0 lb 37.8 kN Less
Type Load Sensing-hydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Load Sensing-hydrauliek met plunjerpomp met variabel slagvolume Less

Zwenksysteem

Zwenksnelheid machine 10.0 tpm 10.0 tpm Less
Zwenken van de giek – links (zonder aanslag)* 80° 80° Less
Zwenken van de giek – links* (met aanslag) 55° 55° Less
Zwenken van de giek – rechts 50° 50° Less

Blade

Breedte 76.8 in 1950.0 mm Less
Height 12.8 in 325.0 mm Less
Graafdiepte 18.5 in 470.0 mm Less
Hefhoogte 15.7 in 400.0 mm Less

Service Refill Capacities

Cooling System 1.5 US-Gall. 5.5 l Less
Hydraulische olietank 6.6 US-Gall. 25.0 l Less
Brandstoftank 15.1 US-Gall. 57.0 l Less
Hydraulic System 15.3 US-Gall. 58.0 l Less

Inhouden

Motorolie 2.5 US-Gall. 9.5 l Less

Afmetingen - standaardstick

Maximale graafhoogte 196.0 in 4980.0 mm Less
Totale transportlengte 190.0 in 4820.0 mm Less

Afmetingen – standaardstick

Breedte van rupsband/rupsplaten 14.0 in 350.0 mm Less
Giekhoogte in transportstand 58.0 in 1480.0 mm Less
Maximale bladdiepte 19.0 in 470.0 mm Less
Maximale bladhoogte 16.0 in 400.0 mm Less
Maximale reikwijdte 211.0 in 5350.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 206.0 in 5220.0 mm Less
Maximale vrije storthoogte 141.0 in 3590.0 mm Less
Reikwijdte van ingeschoven giek 83.0 in 2110.0 mm Less
Totale lengte van onderwagen 87.0 in 2220.0 mm Less
Totale rupsbreedte 77.0 in 1950.0 mm Less
Totale transporthoogte 98.0 in 2500.0 mm Less
Verticale wand 95.0 in 2420.0 mm Less
Zwenken van giek naar links 26.0 in 670.0 mm Less
Zwenken van giek naar rechts 29.0 in 735.0 mm Less
Zwenklagerhoogte 22.0 in 565.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 38.0 in 975.0 mm Less

Bedrijfsspecificaties

Overhang van machine 0.0 in 0.0 mm Less
Sticklengte - lang 64.0 in 1615.0 mm Less
Sticklengte - standaard 52.0 in 1315.0 mm Less

Bedrijfsspecificaties – Lader

Hefvermogen – MP-bak van 1829 mm (72 inch) 1158.0 lb 525.0 kg Less

Cabine

Geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine (ISO 6396:2008) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) Less
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)* 96.0 dB(A) 96.0 dB(A) Less

Certificering – cabine en overkapping

Bovenste afscherming ISO 10262 (niveau I) ISO 10262 (niveau I) Less
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2 ISO 12117-2 Less
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117 ISO 12117 Less

Hefvermogens op maaiveldhoogte (lange stick)* – hefpuntstraal: 3000 mm (118

Blad omhoog – vóór 1808.0 lb 820.0 kg Less
Blad omhoog – zijkant 1808.0 lb 820.0 kg Less
Blad omlaag – vóór 3462.0 lb 1570.0 kg Less
Blad omlaag – zijkant 2007.0 lb 910.0 kg Less

Onderwagen

Aantal draagrollen 1 1 Less
Aantal looprollen 4 4 Less
Type looprollen Flens in het midden Flens in het midden Less

Hefvermogen – vorken van 1070 mm (42") 1323.0 lb 600.0 kg Less
Maximale hoogte - MP-bak met mes van 1829 mm (72") 37.0 in 935.0 mm Less
Maximale storthoek – MP-bak van 1829 mm (72") 27° 27° Less
Nominaal bedrijfslaadvermogen* (maaiveldhoogte) – MP-bak van 1829 mm (72") 1874.0 lb 850.0 kg Less
Nominaal bedrijfslaadvermogen* (maximale hoogte) – MP-bak van 1829 mm (72") 1158.0 lb 525.0 kg Less
Opbreekkracht, heffen – MP-bak van 1829 mm (72") 1588.0 lb 720.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelen – MP-bak van 1829 mm (72") 1874.0 lb 850.0 kg Less
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte – MP-bak van 1829 mm (72") 80.0 in 2040.0 mm Less
Terugkantelhoek bij maximale hoogte – MP-bak van 1829 mm (72") 48° 48° Less

XTC

  • De innovatieve schrankladerinterface voegt veelzijdigheid en uitrustingsstukintegratie toe aan het gebruik van uitrustingsstukken voor compacte laders. De bediening van de koppeling vindt plaats met de standaardjoysticks van de machine wanneer op de XTC-schakelaar in de cabine wordt gedrukt.
  • Dankzij de 304.5E2 XTC bereikt de machinist een hogere productiviteit bij het transporteren van materiaal en zijn de opvultijden korter.
  • Machinisten kunnen tal van toepassingen op één werkterrein uitvoeren met een enkele machine.
  • Aanbevolen uitrustingsstukken omvatten: universele bakken, multifunctionele bakken, vorken, dozerbladen, bezems, rotoreggen en sleuventrekkers.

KWALITEIT

  • Dankzij de duurzame motorkap, het duurzame frame en de compacte zwenkstraal van de 304.5E2.XTC kunt u zelfverzekerd werken in krappe ruimtes.
  • De werkomgeving van de machinist omvat een hoogwaardige geveerde stoel, gemakkelijk instelbare armleuningen en 100% servobesturing.

EFFICIËNTIE

  • Het hoogwaardige hydraulische systeem met lastdetectie en opbrengstverdeling zorgt voor een grote precisie, efficiënte prestaties en meer controle.
  • Op de vraag reagerend vermogen zorgt voor optimale efficiëntie en prestaties op het moment dat u deze nodig hebt. Dit automatische systeem garandeert brandstofzuinigheid door middel van een aangepast motortoerental om te voldoen aan alle mogelijke gebruiksomstandigheden.

PRESTATIES

  • De 304.5E2 XTC maakt gebruik van het beproefde platformontwerp van de 304E2 en levert daardoor ultiem vermogen en betrouwbaarheid.
  • Opgewaardeerd onderstel om superieure duurzaamheid te bieden.
  • Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan instellen, de modus voor automatisch stationair draaien kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel.
  • Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij het nivelleren en het egaliseren van sleuven.

ONDERHOUDSGEMAK

  • Service en onderhoud zijn gemakkelijk dankzij eenvoudig bereikbare punten voor dagelijkse controle, het verversings- en vervangingsinterval van 500 bedrijfsuren voor de motorolie en het motoroliefilter, het smeerinterval van 500 bedrijfsuren van het uitrustingsstuk vóór, de S·O·SSM-klep voor oliemonsterafname en de algemene duurzaamheid.

VEILIGHEID

  • Cat minigraafmachines zijn ROPS-, TOPS- en Top Guard Level 1-gecertificeerd en voorzien van het Cat Interlock System (hydraulisch vergrendelingssysteem), een gecertificeerde accumulator waarmee druk van het hydraulisch hulpsysteem kan worden afgelaten waardoor het aansluiten en loskoppelen van uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker plaatsvindt, en een rijalarm. Al deze veiligheidsvoorzieningen zijn standaard in de E2-modellenserie (het rijalarm is optioneel in Europa).

304.5E2 XTC Standaarduitrusting

MOTOR
  • Cat C2.4-dieselmotor (voldoet aan de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIA-emissienormen)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Roetfilter (alleen voor Noord-Amerika)
  • Dieseloxidatiekatalysator (alleen voor Noord-Amerika)
  • Brandstof- en waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Enkel- en dubbelwerkend (gecombineerde functie)
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Snelkoppelingen voor extra leidingen
  • Cat vergrendelingssysteem: hydraulische blokkering
  • Continue extra stroom
  • Milieuvriendelijke aftapkraan
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Ergonomische joysticks met 100% servobesturing
  • Verstelbare armleuningen
  • COMPASS: Complete Operational, Maintenance, Performance and Security System (compleet bedienings-, onderhouds-, prestatie- en beveiligingssysteem)Meerdere talen
  • Bekerhouder
  • Hendel voor hydraulische neutraalvergrendeling
  • Schemawisselaar (optioneel in Europa)
  • Terreinreferentiesysteem: egaliseren
  • Opbergruimte voor gereedschap
  • Rijpedalen en bedieningshendels

ONDERWAGEN
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Rubberen rups, 350 mm (14") breed
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Sleepoog op hoofdchassis

GRAAFARM
  • Bak met draaihoek van 200°
  • Gecertificeerd hijsoog op bakscharniermechanisme (optioneel in Europa)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Stick met 'duimvoorbereiding'

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 60 ampère
  • 650 CCA onderhoudsvrije accu
  • Zekeringendoos
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Trage zekering
  • Waarschuwingsclaxon

VERLICHTING EN SPIEGELS
  • Gieklicht met mogelijke vertragingstijd

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Diefstalbeveiligingssysteem (COMPASS)
  • Caterpillar lopersysteem voor bedrijven
  • Deursloten
  • Afsluitbare tankdop
  • Oprolbare veiligheidsgordel
  • ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) (ISO 12117-2)
  • TOPS-constructie (Tip Over Protective Structure: kantelbeveiligingsconstructie) (ISO 12117)
  • Top Guard – ISO 10262 (Level 1)
  • Rijalarm (optioneel in Europa)

304.5E2 XTC Optionele uitrusting

MOTOR
  • Motorblokverwarmer

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Snelkoppelingsleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick
  • Secundaire extra hydrauliekleidingen

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Cabine: AirconditioningVerwarmingGeveerde stoel met hoge rugleuningVoorruitsysteem met vergrendelingRadioRuitenwisser van voorruit

ONDERWAGEN
  • Rups, dubbele kam (staal), 350 mm (14")

AAN DE PRESTATIES AANGEPASTE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Snelkoppeling: handbediend of hydraulisch
  • Duim, handbediend of hydraulisch
  • Laadbakken
  • Vijzel, hamer, ripper
  • Schrankladerkoppeling: universele bakken, multifunctionele bakken, vorken, dozerbladen, bezems, rotoreggen en sleuventrekkers

VERLICHTING EN SPIEGELS
  • Cabineverlichting met mogelijke vertragingstijd
  • Spiegel, overkapping rechts
  • Spiegel, overkapping links
  • Spiegel, cabine achter

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Accuschakelaar
  • Zwaailampfitting
  • Draadgaasafscherming vóór
  • Achteruitkijkcamera
  • Bescherming tegen vandalisme

TECHNOLOGIE
  • Product Link™