308E2 CR

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® hydraulische minigraafmachine 308E2 CR levert hoge prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid in een compact ontwerp, om u te helpen werken in uiteenlopende toepassingen.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Net Power 65.0 HP 48.5 kW Less
Boring 3.7 in 94.0 mm Less
Brutovermogen (ISO 14396) 66.6 HP 49.7 kW Less
Displacement 203.2 in³ 3.33 l Less
Nettovermogen (ISO 9249) 65.0 HP 48.5 kW Less
Nominaal nettovermogen bij 2400 tpm (ISO 9249/EEG 80/1269) 65.0 HP 48.5 kW Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less
Emissies Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage IIIB-emissienormen. Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage IIIB-emissienormen. Less

Weights

Bedrijfsgewicht 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 18519.0 lb 8400.0 kg Less

Rijsysteem

Bodemdruk 5.26 psi 36.3 kPa Less
Hellingvermogen (maximaal) 30° 30° Less
Travel speed - low 1.74 mile/h 2.8 km/h Less
Opmerking (3) Rechtuitrijden tijdens volgen en gelijktijdige bediening van de bak. Rechtuitrijden tijdens volgen en gelijktijdige bediening van de bak. Less

Travel System

Max. tractiekracht - Hoge snelheid 8408.0 lb 37.4 kN Less
Max. tractiekracht - Lage snelheid 14500.0 lb 64.5 kN Less
Travel Speed - High 3.17 mile/h 5.1 km/h Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - rijden 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Bedrijfsdruk - uitrusting 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Bedrijfsdruk - zwenken 3481.0 psi 24000.0 kPa Less
Digging force - bucket 13534.0 lb 60.2 kN Less
Extra circuit – primair (186 bar/2734 psi) 33.8 US-Gall/min. 128.0 l/min Less
Extra circuit – secundair (174 bar/2524 psi) 16.9 US-Gall/min. 64.0 l/min Less
Graafkracht - stick (lang) 7891.0 lb 35.1 kN Less
Graafkrachten - graafarm (standaard) 9015.0 lb 40.1 kN Less
Pompopbrengst bij 2000 tpm 39.6 US-Gall/min. 150.0 l/min Less

Zwenksysteem

Zwenksnelheid machine 11.0 tpm 11.0 tpm Less
Giekzwenking – links 60° 60° Less
Zwenken van de giek – rechts 50° 50° Less
Opmerking Automatische zwenkrem, veerbekrachtigd, hydraulisch gelost. Automatische zwenkrem, veerbekrachtigd, hydraulisch gelost. Less

Blade

Breedte 91.3 in 2320.0 mm Less
Height 17.7 in 450.0 mm Less
Graafdiepte 14.2 in 360.0 mm Less
Hefhoogte 15.0 in 380.0 mm Less

Service Refill Capacities

Cooling System 3.7 US-Gall. 14.0 l Less
Hydraulische olietank 21.7 US-Gall. 82.0 l Less
Brandstoftank 33.0 US-Gall. 125.0 l Less
Hydraulic System 24.8 US-Gall. 94.0 l Less

Inhouden

Motorolie 3.0 US-Gall. 11.2 l Less

Bedrijfsspecificaties

Contragewicht 551.0 lb 251.0 kg Less
Maximale graafdiepte 13.62 ft 4150.0 mm Less
Overhang van machine 11.0 in 279.4 mm Less
Overhang van machine met contragewicht 16.0 in 406.0 mm Less
Sticklengte - lang 7.25 ft 2210.0 mm Less
Sticklengte - standaard 5.5 ft 1670.0 mm Less

Cabine

Geluidsdruk in de cabine van een rijdende machine 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine 99 dB(A) ISO 6395 – dynamische test 99 dB(A) ISO 6395 – dynamische test Less

Gewichten

Opmerking (1) Gewicht met rubberen rupsen, bak, machinist (75 kg/165 lb), volle brandstoftank en extra leidingen. Gewicht met rubberen rupsen, bak, machinist (75 kg/165 lb), volle brandstoftank en extra leidingen. Less
Opmerking (2) Gewicht is afhankelijk van de machineconfiguratie. Gewicht is afhankelijk van de machineconfiguratie. Less

KWALITEIT

  • Dankzij de duurzame motorkap, het duurzame frame en de compacte zwenkstraal van de 308E2 CR kunt u comfortabel en zelfverzekerd werken in krappe ruimtes.
  • De werkomgeving van de machinist omvat een hoogwaardige geveerde stoel, gemakkelijk instelbare armleuningen en 100% servobesturing voor constante en langdurige beheersbaarheid.

EFFICIËNTIE

  • Het hoogwaardige hydraulisch systeem met opbrengstverdeling zorgt voor een grote precisie, efficiënte prestaties en een betere beheersbaarheid.
  • Op de vraag reagerend vermogen zorgt voor optimale efficiëntie en prestaties op het moment dat u deze nodig hebt. Dit automatische systeem garandeert brandstofzuinigheid door middel van een aangepast motortoerental om te voldoen aan alle mogelijke gebruiksomstandigheden.

VEELZIJDIGHEID

  • Een breed assortiment Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat minigraafmachine een veelzijdige machine die kan voldoen aan de eisen van elk werkterrein.
  • De draaiing van de laadbak van 180° zorgt voor minder materiaalverlies bij het laden van trucks en gemakkelijker vlak afgraven van wanden zonder dat de machine hoeft te worden verplaatst.

PRESTATIES

  • De laadbak aan de voorzijde van de shovel biedt de machinist meer mogelijkheden om sneller te werken.
  • Het COMPASS-bedieningspaneel is een standaardvoorziening waarmee de machinist eenvoudig extra opbrengsten kan afstellen voor optimale prestaties van het uitrustingsstuk, de modus voor automatisch stationair draaien kan inschakelen voor een lager brandstofverbruik, en met één druk op een knop het beveiligingssysteem kan inschakelen ter bescherming van waardevol materieel.
  • Het terreinreferentiesysteem in de COMPASS-monitor toont gegevens van de helling- en rolsensoren als hulpmiddel bij het nivelleren en het egaliseren van sleuven. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en productiviteit bij het afwerken van het werkterrein.
  • De achteruitkijkcamera verbetert de productiviteit en efficiëntie van de machinist door beter zicht, waardoor het werk eenvoudiger kan worden voltooid.

ONDERHOUDSGEMAK

  • Service en onderhoud zijn gemakkelijk dankzij eenvoudig bereikbare punten voor dagelijkse controle, het verversings- en vervangingsinterval van 500 bedrijfsuren voor de motorolie en het motoroliefilter, het smeerinterval van 500 bedrijfsuren van het uitrustingsstuk vóór, de S·O·SSM-klep voor oliemonsterafname en de algemene duurzaamheid.

VEILIGHEID

  • Alle Cat minigraafmachines van 3,5 t/m 8 metrische ton zijn ROPS-, TOPS- en Top Guard Level II-gecertificeerd en voorzien van het Cat Interlock System (hydraulisch vergrendelingssysteem), een rijalarm en een gecertificeerde accumulator waarmee druk van het hydraulisch hulpsysteem kan worden afgelaten waardoor het aansluiten en loskoppelen van uitrustingsstukken veiliger en gemakkelijker plaatsvindt. Al deze veiligheidsvoorzieningen zijn standaard in de E2-modellenserie (het rijalarm is optioneel in Europa).

308E2 CR Standaarduitrusting

MOTOR
  • Cat C3.3B-dieselmotor (voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Roetfilter (alleen voor Noord-Amerika)
  • Dieseloxidatiekatalysator (alleen voor Noord-Amerika)
  • Brandstof- en waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Enkel- en dubbelwerkend (gecombineerde functie)
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Verstelbare extra overdrukklep
  • Snelkoppelingen voor extra leidingen
  • Cat vergrendelingssysteem: hydraulische blokkering
  • Continue extra stroom
  • Milieuvriendelijke aftapkraan
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Hoogwaardige hydrauliek
  • Lastdetectie/opbrengstverdeling

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Ergonomische joysticks met 100% servobesturing
  • Verstelbare armleuningen
  • Airconditioning/verwarming
  • COMPASS: Complete Operational, Maintenance, Performance and Security System (compleet bedienings-, onderhouds-, prestatie- en beveiligingssysteem)Meerdere talen
  • Bekerhouder
  • Geveerde stoel met hoge rugleuning, verwarmd
  • Hendel voor hydraulische neutraalvergrendeling
  • Binnenverlichting
  • Documentatiehouder
  • Schemawisselaar (optioneel in Europa)
  • Radio (optioneel in Europa)
  • Terreinreferentiesysteem: egaliseren
  • Opbergruimte voor gereedschap
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Wasbare vloermat
  • Ruitenwisser

ONDERWAGEN
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Rubberen rups, 450 mm (18") breed
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Sleepoog op hoofdchassis

GRAAFARM
  • Bak met draaihoek van 180°
  • Gecertificeerd hijsoog op bakscharniermechanisme (optioneel in Europa)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Stick met 'duimvoorbereiding'

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 60 ampère
  • 650 CCA onderhoudsvrije accu
  • Zekeringendoos
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Trage zekering
  • Waarschuwingsclaxon

VERLICHTING EN SPIEGELS
  • Cabine- en gieklichten met mogelijkheid van tijdvertraging
  • Achteruitkijkspiegel, cabine links

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Diefstalbeveiligingssysteem (COMPASS)
  • Caterpillar lopersysteem voor bedrijven
  • Deursloten
  • Afsluitbare tankdop
  • Achteruitkijkcamera
  • Oprolbare veiligheidsgordel
  • ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) (ISO 12117-2)
  • TOPS-constructie (Tip Over Protective Structure: kantelbeveiligingsconstructie) (ISO 12117)
  • Top Guard – ISO 10262 (niveau II)
  • Rijalarm (optioneel in Europa)

308E2 CR Optionele uitrusting

MOTOR
  • Motorblokverwarmer

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Snelkoppelingsleidingen
  • Terugslagklep voor neerlaten van giek (standaard bij VAB-configuratie).
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick (standaard bij VAB-configuratie).
  • Secundaire extra hydraulische leidingen (standaard bij VAB-configuratie).

ONDERWAGEN
  • Blad, gelast
  • Rups, drie kammen (staal), 450 mm (18")
  • Rups, drie kammen (staal) met rubberen plaat, 450 mm (18")
  • Rups, drie kammen (staal), 600 mm (24")

GRAAFARM
  • Snelkoppeling: handbediend of hydraulisch
  • Duim
  • Laadbakken
  • Volledig assortiment van aan de prestaties aangepaste uitrustingsstukkenVijzel, hamer, schaar, ripper

VERLICHTING EN SPIEGELS
  • Spiegel, cabine achter

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
  • Accuschakelaar
  • Draadgaasafscherming vóór
  • Stalen plaatafscherming vóór
  • Regenscherm

TECHNOLOGIE
  • Product Link™

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Contragewicht, extra, 1121 kg (2493 lb) (standaard bij VAB-configuratie).