Mini-graafmachine 310
NIEUW

310 - Tier 4 / Stage V Minigraafmachines

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69 hp
51.2 kW
Bedrijfsgewicht
23002 lb
10432 kg
Graafdiepte
205.2 in
5211 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

DE HELE DAG COMFORTABEL

DE HELE DAG COMFORTABEL

  • De afgedichte overdrukcabine is uitgerust met een verbeterd airconditioningsysteem, verstelbare polssteunen en een geveerde stoel, zodat u de hele dag comfortabel kunt werken.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

  • De bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en via de intuïtieve monitor van de nieuwe generatie kan de machinist voorkeuren aanpassen en machinegegevens eenvoudig aflezen.
RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

  • Over het werkterrein rijden is nog gemakkelijker met de joystickbesturingsoptie van Cat. Schakel eenvoudig om van traditionele rijhendels en -pedalen naar joysticks met een druk op een knop. Geniet van minder inspanning en betere controle!
GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

  • Dankzij de verbeterde hef-, zwenk-, rij- en multifunctionele prestaties kunt u het werk efficiënter doen, en dankzij de bladdrijver kunt u het blad gemakkelijk schoonmaken.
VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

  • Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. De Cat minigraafmachine is zodanig ontworpen dat u veilig bent op het werkterrein. Een optionele achteruitrijcamera, instapverlichting, werklampen en een fluorescerende oprolbare veiligheidsgordel zijn slechts enkele van de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van de machine.
EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

  • De Cat minigraafmachine is snel en eenvoudig te onderhouden. Routine-onderhoudspunten zijn gemakkelijk te bereiken op maaiveldhoogte met gegroepeerde onderhoudspunten en robuuste servicepanelen.

Productspecificaties voor 310 - Tier 4 / Stage V

Nettovermogen 69 hp 51.2 kW
Nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69 hp 51.2 kW
Boring 3.5 in 90 mm
Brutovermogen - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator.
Slag 4.3 in 110 mm
Motormodel - US EPA Tier 4 Final/EU Stage V Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Opmerking 1 Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Bedrijfsgewicht 23002 lb 10432 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 22859 lb 10367 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen (500 kg, 1103 lb), extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen (500 kg, 1103 lb), extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, vast blad en geen laadbak.
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 21026 lb 9536 kg
Opmerking (1) **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, blad en laadbak. **Minimum gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, blad en laadbak.
Graafdiepte 205.2 in 5211 mm
Hoogte 17 in 431 mm
Breedte van rupsplaat - standaard 97.2 in 2470 mm
Breedte - breed 103.9 in 2640 mm
Contragewicht 551 lb 250 kg
Extra contragewicht 1103 lb 500 kg
Stalen rups met platen 728 lb 330 kg
Maximale trekkracht - lage snelheid 19064 lbf 84.8 kN
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.8 psi 40.2 kPa
Rijsnelheid - laag 1.6 mph 2.6 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 7419 lbf 33 kN
Rijsnelheid - hoog 2.9 mph 4.7 km/h
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.4 psi 37.2 kPa
Hydraulisch systeem 37 gal (US) 140 L
Motorolie 2.3 gal (US) 8.8 L
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Brandstoftank 38 gal (US) 145 L
Pompopbrengst bij 2400 tpm 62 gpm 233 L/min
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Bedrijfsdruk - zwenken 3336 psi 230 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 35 gpm 131 L/min
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gpm 33 L/min
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Graafkracht - laadbak 17459 lbf 77.7 kN
Graafkracht - stick 11060 lbf 49.2 kN
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Zwenksnelheid van machine 10 tpm 10 tpm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Hoogte - Giek werkend - Met uitrustingsstukken** 106.3 in 2700 mm
Maximale reikwijdte 303 in 7695 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Maximale bladdiepte 18.8 in 478 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Zwenklager - hoogte 28.9 in 735 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 83.3 in 2116 mm
Maximale vrije storthoogte 229.5 in 5829 mm
Maximale bladhoogte 16.6 in 421 mm
Opmerking (1) **Hoogte wanneer de giek in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken. **Hoogte wanneer de giek in de vervoerpositie is vastgepind (indien beschikbaar) zonder uitrustingsstukken.
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Maximale graafhoogte 313.8 in 7970 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 70.9 in 1800 mm
Totale verzendlengte - met contragewicht 274.9 in 6983 mm
Hoogte - Giektransport - Geen uitrustingsstukken* 100.4 in 2550 mm
Zwenkstraal over achterkant - standaardcontragewicht 76.1 in 1933 mm
Opmerking (2) **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken. **Hoogte wanneer de giek in de werkpositie is vastgepind met uitrustingsstukken.
Totale verzendlengte - zonder contragewicht 269.7 in 6850 mm
Verticale wand 172.6 in 4385 mm
Lengte stick 98.4 in 2500 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 298 in 7570 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Graafdiepte 205.2 in 5211 mm
Bodemvrijheid - Frame 14 in 356 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,0 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,430 metrische ton.
Recycleerbaarheid 96% 96%

310 - Tier 4 / Stage V Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C2.8 turbodieselmotor (US EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motor, turbo, fit-for-life dieselroetfilter (DPF) en nabehandelingssysteem met dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C ( -37 °F)

HYDRAULIEK

  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO Advanced hydrauliekolie

WERKOMGEVING MACHINIST

  • TOPS - ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bedieningsschemawisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • LED binnenverlichting
  • Literatuurhouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio - Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Cabine en werklampen (links)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Bindogen op railframe
  • Dozer met recht blad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Eendelige giek (4300 mm/169,3 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde - vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling voor Cat-gereedschap - (niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 90 A
  • 900 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accu-onderbreker met slot/label (Lock Out/Tag Out)
  • Contactsleutel Stopschakelaar
  • Reisalarm
  • Achter- en zijcamera

OVERIGE

  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren

BEWAKING

  • ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: bescherming bij omkantelen) (ISO 12117-2:2008)
  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level I)

TECHNOLOGIE

  • Product Link Basic

310 - Tier 4 / Stage V Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode
  • Gordelverklikkersysteem

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 in breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange stick (2500 mm/98.4 in)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Achteruitkijkcamera
  • Roterend zwaailicht

BEWAKING

  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontbeschermer van gaas ISO 10262:1998 (Level I)
  • Frontbeschermer (zware uitvoering) ISO 10262:1998 (Level II)

TECHNOLOGIE

  • Gebruiksgemak van Indicate
  • Gebruiksgemak van e-limiet
  • Cat Grade met Advanced 2D
  • Cat Grade met 3D
  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)

OVERIGE

  • Watermantelverwarmer
  • Brandstofpomp
  • Contragewicht (250 kg/551 lb)
  • Contragewicht (500 kg/1,103 lb)

Vergelijk 310 - Tier 4 / Stage V met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 310

Hydraulische minigraafmachine 310

Hydraulische minigraafmachine 310

Hydraulische minigraafmachine 310

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 310
Hydraulische minigraafmachine 310
Hydraulische minigraafmachine 310
Hydraulische minigraafmachine 310
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Bekijk actuele aanbiedingen voor  310 - Tier 4 / Stage V

Meer aanbiedingen bekijken