308-CR minigraafmachine met een giek met variabele hoek
NIEUW

Minigraafmachines 309 CR VAB

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
69 hp
51.2 kW
Bedrijfsgewicht
22094 lb
10020 kg
Graafdiepte
150.2 in
3815 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

DE HELE DAG COMFORTABEL

DE HELE DAG COMFORTABEL

        
  • De afgedichte overdrukcabine is uitgerust met een verbeterd airconditioningsysteem, verstelbare polssteunen en een geveerde stoel, zodat u de hele dag comfortabel kunt werken.
EENVOUDIG TE BEDIENEN

EENVOUDIG TE BEDIENEN

  • De bedieningselementen zijn gebruiksvriendelijk en via de intuïtieve monitor van de nieuwe generatie kan de machinist voorkeuren aanpassen en machinegegevens eenvoudig aflezen.
RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

RIJMODUS MET JOYSTICKBESTURING

  • Over het werkterrein rijden is nog gemakkelijker met de joystickbesturingsoptie van Cat. Schakel eenvoudig om van traditionele rijhendels en -pedalen naar joysticks met een druk op een knop. Geniet van minder inspanning en betere controle!
GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

GROTE PRESTATIES IN EEN MINI-ONTWERP

  • Meer hef-, zwenk-, rij- en multifunctionele prestaties helpen u het werk efficiënter te klaren, en graaf-naar-mes zorgt voor eenvoudig opruimen.
VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

VEILIGHEID OP HET WERKTERREIN

  • Uw veiligheid is onze hoogste prioriteit. De Cat minigraafmachine is zodanig ontworpen dat u veilig bent op het werkterrein. Een optionele achteruitrijcamera, instapverlichting, werklampen en een fluorescerende oprolbare veiligheidsgordel zijn slechts enkele van de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van de machine.
EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MINDER STILSTAND

  • De Cat minigraafmachine is snel en eenvoudig te onderhouden. Routine-onderhoudspunten zijn gemakkelijk te bereiken op maaiveldhoogte met gegroepeerde onderhoudspunten en robuuste servicepanelen.

Productspecificaties voor 309 CR VAB

Nettovermogen 69 hp 51.2 kW
Motortype Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 69 hp 51.2 kW
Brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Boring 3.5 in 90 mm
Slag 4.3 in 110 mm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 l
Opmerking Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen. Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en Euro-V emissienormen.
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen is getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen is getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor draait op het nominale toerental van 2400 tpm en is uitgerust met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting.
Bedrijfsgewicht 22094 lb 10020 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met standaard stick* 20264 lb 9190 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met standaard stick** 22094 lb 10020 kg
Opmerking (1) **Minimaal gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad en geen laadbak. **Minimaal gewicht is inclusief stalen rupsen, geen contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad en geen laadbak.
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen (500 kg, 1,103 lb), extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad en geen laadbak. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen met rubberen platen (500 kg, 1,103 lb), extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, blad en geen laadbak.
Graafdiepte 150.2 in 3815 mm
Verticale wand 99.2 in 2520 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 248 in 6300 mm
Maximale reikwijdte 256.5 in 6515 mm
Maximale graafhoogte 205.5 in 5220 mm
Maximale vrije storthoogte 135.8 in 3450 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 122.8 in 3120 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Maximale bladdiepte 19.1 in 484 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Totale transportlengte 255.7 in 6495 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Graafdiepte 136.2 in 3460 mm
Verticale wand 146.7 in 3725 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 303.7 in 7715 mm
Maximale reikwijdte 310.4 in 7885 mm
Maximale graafhoogte 322 in 8180 mm
Maximale vrije storthoogte 247.4 in 6285 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 106.7 in 2710 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 62.4 in 1585 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 57.1 in 1450 mm
Maximale bladhoogte 16.1 in 408 mm
Maximale bladdiepte 19.1 in 484 mm
Hoogte van cabine 100 in 2541 mm
Zwenklagerhoogte 29.8 in 756 mm
Totale lengte van onderwagen 126 in 3200 mm
Totale transportlengte 255.7 in 6495 mm
Zwenken van giek naar rechts 37 in 935 mm
Zwenken van giek naar links 24 in 605 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 17.7 in 450 mm
Totale rupsbreedte 97.2 in 2470 mm
Bodemvrijheid 14 in 356 mm
Lengte stick 71.7 in 1820 mm
Contragewicht 552 lb 250 kg
Contragewicht, extra 1103 lb 500 kg
Standaardstick 77 lb 35 kg
Stalen rups met platen 728 lb 330 kg
Rijsnelheid - hoog 2.9 mph 4.7 km/h
Rijsnelheid - laag 1.6 mph 2.6 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 7419 lbf 33 kN
Maximale trekkracht - lage snelheid 19064 lbf 84.8 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.2 psi 35.6 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.6 psi 38.9 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 l
Motorolie 2.3 gal (US) 8.8 l
Brandstoftank 39 gal (US) 147 l
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 l
Hydraulisch systeem 29 gal (US) 110 l
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Pompopbrengst bij 2400 tpm 62 gpm 233 L/min
Bedrijfsdruk - uitrusting 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - rijden 4134 psi 285 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 3626 psi 250 bar
Maximum extra circuit - primair - debiet bij pomp 37 gpm 140 L/min
Maximum extra circuit - primair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Maximum extra circuit - secundair - debiet bij pomp 9 gpm 33 L/min
Maximum extra circuit - secundair - druk bij pomp 4134 psi 285 bar
Graafkracht - stick - standaard 9509 lbf 42.3 kN
Graafkracht - laadbak 13946 lbf 62 kN
Opmerking Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk. Debiet en druk zijn niet combineerbaar. Onder belasting, als het debiet stijgt, daalt de druk.
Zwenksnelheid van machine 10 tpm 10 tpm
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Zwenken van giek - rechts 50 graden 50 graden
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Airconditioning Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa). Het airconditioningssysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf (Europa) als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het koelmiddel. Het systeem bevat 0,90 kg (1.98 lb) of 1,0 kg (2.20 lb) koelmiddel dat een CO2-equivalent heeft van 1,430 metrische ton (1.576 US ton) voor R134a en 0,001 metrische ton (0.001 US ton) voor R1234yf (Europa).
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Recycleerbaarheid 96% 96%
Opmerking De 309 CR VAB specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel. De 309 CR VAB specificaties zijn gebaseerd op een machine geconfigureerd met een lange (L) onderstel.
Breedte van rupsplaat - standaard 97.2 in 2470 mm
Breedte - breed 103.9 in 2640 mm
Hoogte 17 in 431 mm

309 CR VAB Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C2.8 turbodieselmotor (US EPA Tier 4 Final/EU Stage V) - elektronische motor, turbo, fit-for-life dieselroetfilter (DPF) en nabehandelingssysteem met dieseloxidatiekatalysator (DOC)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Automatische zwenkrem
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider met indicator
  • Radiale afdichting - luchtfilter met dubbel element
  • Extended Life koelvloeistof, -37 °C (-35 °F)

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Elektronische plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling
  • Speciale extra hydrauliekpomp
  • Op de vraag reagerend vermogen
  • Bewaking van hydrauliekolietemperatuur
  • Gecertificeerde accumulator
  • HYDO™ Advanced hydrauliekolie
  • Milieuvriendelijke aftapkraan

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level I)
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Afgedichte overdrukcabine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Bedieningspatroonwisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Voorgevormde Voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Hydraulische vergrendelingen
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Geassisteerde voorruit voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Cabinespiegels (verschillen per regio)
  • Geveerde gestoffeerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • LED binnenverlichting
  • Literatuurhouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Cabine en werklampen (links)
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen

    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Bindogen op railframe
  • Gevet en gesmeerd spoor
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Dozerblad
  • Dozervlotter
  • Opschroeven, omkeerbare slijtrand

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Hydraulisch verstelbare giek
  • Standaardstick (1820 mm/71.7 in)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde (vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling - niet in alle regio's leverbaar)
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 90 A
  • Circuitbreker
  • 850 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accu-onderbreker met slot/label (Lock Out/Tag Out)
  • Contactsleutel Stopschakelaar
  • Achteruitkijkcamera

BEWAKING

  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level I)

OVERIGE

  • Sloten op Deuren van Externe Kasten
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Stopcontact
  • Achterreflectoren

309 CR VAB Optionele uitrusting

HYDRAULIEK

  • Derde hulpsysteem

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Druk om met Bluetooth® sleutel te starten
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • Gordelverklikkersysteem
  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode

TECHNOLOGIE

  • Gebruiksgemak van Indicate
  • Gebruiksgemak van e-limiet
  • Gebruiksvriendelijke lasercatcher
  • Cat Grade met Advanced 2D
  • Cat Grade met 3D

ONDERWAGEN

  • Breed dozerblad
  • Stalen rupsen (450 mm/17.7 inch breed)
  • Brede stalen rupsbanden (600 mm/23.6 in)
  • Stalen rail met rubberen pads
  • Rupsgeleiders

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Regelklep voor neerlaten van giek (standaard in Europa)
  • Regelklep voor neerlaten van stick (standaard in Europa)
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Reisalarm
  • Achter- en zijcamera
  • Roterend zwaailicht

BEWAKING

  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 (Level II)
  • Frontbeschermer van gaas ISO 10262:1998 (Level I)
  • Frontbeschermer (zware uitvoering) ISO 10262:1998 (Level II)
  • Spoorbeschermers

OVERIGE

  • Contragewicht (250 kg/551 lb)
  • Contragewicht (500 kg/1,103 lb)
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstofpomp

Vergelijk 309 CR VAB met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB
Hydraulische minigraafmachine 308 CR VAB

Bekijk actuele aanbiedingen voor  309 CR VAB

Meer aanbiedingen bekijken