301.4C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Motor

Eenheden:
Motortype Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Bruto vermogen 24.3 HP 17.9 kW Less
Verplaatsing 68.1 in³ 1116.0 cm³ Less
Nominaal nettovermogen: ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less

Weights

Bedrijfsgewicht 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 3241.0 lb 1470.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht met overkapping en uitschuifbare onderwagen 3236.0 lb 1468.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met overkapping 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine en uitschuifbare onderwagen 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Opmerking Gewichten zijn exclusief uitrustingsstukken. Gewichten zijn exclusief uitrustingsstukken. Less

Afmetingen (bij benadering) – standaardgraafarm

Zwenkstraal over achterkant 3.53 ft 1075.0 mm Less
Maximale graafdiepte van dozerblad onder maaiveld 10.4 in 264.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveld 11.93 ft 3636.0 mm Less
Minimale zwenkstraal van giek 4.89 ft 1490.0 mm Less
Breedte van onderwagen - ingeschoven 3.25 ft 990.0 mm Less
Maximale graafhoogte 11.13 ft 3393.0 mm Less
Maximale graafstraal 12.14 ft 3700.0 mm Less
Maximale zwenkhoek van gieksysteem naar links 73° 73° Less
Maximale hefhoogte van dozerblad boven maaiveld 8.3 in 211.0 mm Less
Maximale zwenkhoek van gieksysteem naar rechts 49° 49° Less
Maximale verticale graafdiepte 4.86 ft 1482.0 mm Less
Maximale graafdiepte 7.25 ft 2210.0 mm Less
Hoogte 7.47 ft 2276.0 mm Less
Rupslengte 4.79 ft 1460.0 mm Less
Breedte van onderwagen - uitgeschoven 4.27 ft 1300.0 mm Less
Maximale storthoogte 7.88 ft 2403.0 mm Less

Afmetingen (bij benadering) - standaardstick

Breedte 2.4 ft 730.0 mm Less

Rijsysteem

Hellingvermogen 30°/58% 30°/58% Less
Rijsnelheid 1.5 mile/h 2.4 km/h Less
Rupsbreedte 9.06 in 230.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk – uitrusting 2901.0 psi 200.0 bar Less
Bedrijfsdruk - rijden 2901.0 psi 200.0 bar Less
Bedrijfsdruk - zwenken 2176.0 psi 150.0 bar Less
Max. Stickkracht 1596.0 lb 7.1 kN Less
Maximale opbreekkracht 3597.0 lb 16.0 kN Less
Pompopbrengst bij 2200 tpm 9.2 US-Gall/min. 35.0 l/min Less

Blade

Graafdiepte 10.4 in 264.0 mm Less
Hefhoogte 8.3 in 211.0 mm Less

Inhouden

Inhoud van brandstoftank 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
Inhoud van hydrauliekolietank 5.3 US-Gall. 20.0 l Less

Bedrijfsspecificaties

Sticklengte – standaard 37.1 in 940.0 mm Less
Sticklengte - lang 43.2 in 1100.0 mm Less
Overhang van machine 16.7 in 424.0 mm Less

Veelzijdigheid

Prestaties en duurzaamheid

Productief comfort

Klantondersteuning

301.4C Standaarduitrusting

Extra hydrauliekleidingen, enkel- en dubbelwerkend (gecombineerde functie)

Rubberen rups van 230 mm (9,06")

Op giek gemonteerde lamp

Overkapping met kantelbeveiligingsconstructie (TOPS) ISO 12117

Bedieningsschemawisselaar (niet leverbaar in Europa)

Dozerblad

Hydrauliekoliekoeler

Onderhoudsvrije accu

Oprolbare veiligheidsgordel

Geveerde stoel, vinyl bekleding

Rijpedalen

301.4C Optionele uitrusting

Biologische olie

Terugslagklep van giek

Cabine, radiovoorbereiding met FOPS ISO 10262 (niveau 1), kantelbeveiligingsconstructie (TOPS) ISO 12117, verwarming/ontdooier, binnenverlichting en ruitenwisser/-sproeier

Lakkleur naar keuze

Milieuvriendelijke aftapvoorziening voor motorolie

Beschermkap van voorruit voor overkapping

Hydraulische snelkoppelingsleidingen

Mechanische snelkoppeling

Spiegelpakket

Radiovoorbereiding

Op het cabinedak gemonteerde werklampen

Zwaailamp

Geveerde stoel, stoffen bekleding

Telescopische onderwagen en bladverlengingen (900-1300 mm [35,4-51,2"]) (standaard in Noord-Amerika)

Gereedschapskit

Rijalarm