302.4D

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® 302.4D levert meer vermogen en is efficiënter, zodat u het beste resultaat kunt bereiken zonder dit als een zware belasting te ervaren. U kunt rekenen op sneller, krachtiger graven met een soepelere respons.

Motor

Eenheden:
Motormodel Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Brutovermogen (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less

Weights

Bedrijfsgewicht 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 5115.0 lb 2320.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht met overkapping 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Transportgewicht met cabine 4795.0 lb 2175.0 kg Less
Transportgewicht met overkapping 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Rijsysteem

Hellingvermogen 30°/58% 30°/58% Less
Rijsnelheid 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - uitrusting 3481.0 psi 240.0 bar Less
Bedrijfsdruk - rijden 3481.0 psi 240.0 bar Less
Bedrijfsdruk - zwenken 2176.0 psi 150.0 bar Less
Extra circuits - secundair 17 l/min bij 200 bar (4,5 US-Gall/min bij 2900 psi) 17 l/min bij 200 bar (4,5 US-Gall/min bij 2900 psi) Less
Hulpcircuits - primair 30 l/min bij 170 bar (8 US-Gall/min bij 2465 psi) 30 l/min bij 170 bar (8 US-Gall/min bij 2465 psi) Less
Maximale opbreekkracht 4900.0 lb 21.8 kN Less
Maximale stickkracht - lange stick 2990.0 lb 13.3 kN Less
Maximale stickkracht - standaardstick 3372.0 lb 15.0 kN Less
Pompopbrengst bij 2200 tpm 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 US-Gall/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 l/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 US-Gall/min) Less

Blade

Graafdiepte 13.0 in 334.0 mm Less
Hefhoogte 11.5 in 294.0 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
Inhoud van hydrauliekolietank 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Afmetingen (bij benadering) - standaardstick

Breedte 4.59 ft 1400.0 mm Less
Lengte van onderwagen 6.0 ft 1840.0 mm Less
Maximale graafdiepte 7.87 ft 2400.0 mm Less
Maximale graafdiepte van dozer 13.0 in 335.0 mm Less
Maximale graafhoogte 12.96 ft 3950.0 mm Less
Maximale hefhoogte van dozer 12.0 in 300.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 13.19 ft 4020.0 mm Less
Maximale stand van de giek (links) 14.0 in 360.0 mm Less
Maximale stand van de giek (rechts) 20.0 in 520.0 mm Less
Maximale storthoogte 9.0 ft 2750.0 mm Less
Maximale verticale graafdiepte 5.15 ft 1570.0 mm Less
Transportlengte (arm omlaag) 13.22 ft 4030.0 mm Less
Zwenkhoek van giek (links) 77°/64° 77°/64° Less
Zwenkhoek van giek (rechts) 48.0 graden 48.0 graden Less
Zwenkstraal over achterkant 3.84 ft 1170.0 mm Less

Afmetingen (bij benadering) – standaardgraafarm

Hoogte 7.84 ft 2390.0 mm Less

Bedrijfsspecificaties

Overhang van machine 18.1 in 460.0 mm Less
Sticklengte - lang 49.2 in 1250.0 mm Less
Sticklengte - standaard 42.0 in 1050.0 mm Less

Veelzijdigheid

Prestaties

Productief comfort

Onderhoud en service