301.7D

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® 301.7D biedt u een mix van vermogen, controle en stabiliteit en maakt uw werkdag eenvoudiger en productiever.

Motor

Eenheden:
Motormodel Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Brutovermogen (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less

Weights

Bedrijfsgewicht 3810.0 lb 1728.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met cabine 3792.0 lb 1720.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine en uitschuifbare onderwagen 4068.0 lb 1845.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met overkapping 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met overkapping en uitschuifbare onderwagen 3825.0 lb 1735.0 kg Less

Rijsysteem

Hellingvermogen 30°/58% 30°/58% Less
Rijsnelheid 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - uitrusting 2900.0 psi 200.0 bar Less
Bedrijfsdruk - rijden 2900.0 psi 200.0 bar Less
Bedrijfsdruk - zwenken 1813.0 psi 125.0 bar Less
Extra circuits - secundair 17 l/min bij 200 bar (4,5 US-Gall/min bij 2900 psi) 17 l/min bij 200 bar (4,5 US-Gall/min bij 2900 psi) Less
Hulpcircuits - primair 30 l/min bij 170 bar (8 US-Gall/min bij 2465 psi) 30 l/min bij 170 bar (8 US-Gall/min bij 2465 psi) Less
Maximale opbreekkracht 4226.0 lb 18.8 kN Less
Maximale stickkracht - lange stick 2203.0 lb 9.8 kN Less
Maximale stickkracht - standaardstick 2518.0 lb 11.2 kN Less
Pompopbrengst bij 2200 tpm 1.7 US-Gall/min. 6.4 l/min Less

Blade

Breedte 39.0 in 990.0 mm Less
Height 9.0 in 230.0 mm Less

Blad

Graafdiepte - standaardblad 12.5 in 317.0 mm Less
Hefhoogte - standaardblad 8.0 in 197.0 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
Inhoud van hydrauliekolietank 5.5 US-Gall. 21.0 l Less

Afmetingen (bij benadering) – lange stick

Breedte van onderwagen (ingeschoven) 3.25 ft 990.0 mm Less
Breedte van onderwagen (uitgeschoven) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Lengte van onderwagen (uitschuifbaar) 5.25 ft 1600.0 mm Less
Lengte van onderwagen (vast) 4.74 ft 1445.0 mm Less
Maximale graafdiepte 7.87 ft 2400.0 mm Less
Maximale graafdiepte van dozer 1.0 ft 320.0 mm Less
Maximale graafhoogte 11.79 ft 3595.0 mm Less
Maximale hefhoogte van dozer 8.0 in 200.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 12.78 ft 3895.0 mm Less
Maximale stand van de giek (links) 1.18 ft 360.0 mm Less
Maximale stand van de giek (rechts) 1.71 ft 520.0 mm Less
Maximale storthoogte 8.56 ft 2610.0 mm Less
Maximale verticale graafdiepte 5.31 ft 1620.0 mm Less
Transportlengte (arm omlaag) 12.65 ft 3855.0 mm Less
Zwenkhoek van giek (links) 77°/64° 77°/64° Less
Zwenkhoek van giek (rechts) 48.0 graden 48.0 graden Less
Zwenkstraal over achterkant 3.84 ft 1170.0 mm Less

Bedrijfsspecificaties

Overhang van machine 19.5 in 495.0 mm Less
Sticklengte - lang 46.0 in 1180.0 mm Less
Sticklengte - standaard 39.6 in 980.0 mm Less

Prestaties

Veelzijdigheid

Productief comfort

Motor en onderhoudsgemak