302.2D

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® 302.2D levert meer vermogen en is efficiënter, zodat u het beste resultaat kunt bereiken zonder dit als een zware belasting te ervaren. U kunt rekenen op sneller, krachtiger graven met een soepelere respons.

Motor

Eenheden:
Motormodel Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Brutovermogen (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 17.9 HP 13.2 kW Less

Engine

Net Power 17.9 HP 13.2 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Operating Weight with Cab 4707.0 lb 2135.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht met overkapping 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Transportgewicht met cabine 4530.0 lb 2055.0 kg Less
Transportgewicht met overkapping 4288.0 lb 1945.0 kg Less

Rijsysteem

Hellingvermogen 30°/58% 30°/58% Less
Rijsnelheid 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Hydraulic System

Bedrijfsdruk - uitrusting 2900.0 psi 200.0 bar Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - rijden 2900.0 psi 200.0 bar Less
Bedrijfsdruk - zwenken 2176.0 psi 150.0 bar Less
Extra circuits - secundair 17 l/min bij 200 bar (4,5 US-Gall/min bij 2900 psi) 17 l/min bij 200 bar (4,5 US-Gall/min bij 2900 psi) Less
Hulpcircuits - primair 30 l/min bij 170 bar (8 US-Gall/min bij 2465 psi) 30 l/min bij 170 bar (8 US-Gall/min bij 2465 psi) Less
Maximale opbreekkracht 4406.0 lb 19.6 kN Less
Maximale stickkracht - lange stick 2473.0 lb 11.0 kN Less
Maximale stickkracht - standaardstick 2810.0 lb 12.5 kN Less
Pompopbrengst bij 2200 tpm 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 US-Gal/min) 23,8 + 23,8 + 19,0 + 6,4 l/min (6,29 + 6,29 + 5,0 + 1,7 US-Gal/min) Less

Blad

Hoogte 12.0 in 300.0 mm Less
Graafdiepte 14.0 in 360.0 mm Less
Hefhoogte 12.0 in 300.0 mm Less
Breedte 4.27 ft 1300.0 mm Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 6.3 US-Gall. 24.0 l Less
Inhoud van hydrauliekolietank 5.5 US-Gall. 21.0 l Less

Veelzijdigheid

Prestaties

Productief comfort

Onderhoud en service