301.7D CR

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De nieuwe Cat® 301.7D CR biedt u een mix van vermogen, controle en stabiliteit om uw werkdag eenvoudiger en productiever te maken.

Motor

Eenheden:
Motormodel Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Brutovermogen (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Nominaal nettovermogen bij 2200 tpm - ISO 9249 17.7 HP 13.2 kW Less

Engine

Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Displacement 40.0 in³ 1116.0 cm³ Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 3726.0 lb 1690.0 kg Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht met overkapping 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Transportgewicht met overkapping 3550.0 lb 1610.0 kg Less

Rijsysteem

Hellingvermogen 30°/58% 30°/58% Less
Rijsnelheid 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Hydraulic System

Bedrijfsdruk - uitrusting 3481.0 psi 240.0 bar Less

Hydraulisch systeem

Bedrijfsdruk - rijden 3481.0 psi 240.0 bar Less
Bedrijfsdruk - zwenken 2610.0 psi 180.0 bar Less
Hulpcircuits: primaire en secundaire hulpcircuits - maximale druk 3335.0 psi 230.0 bar Less
Hulpcircuits: primaire en secundaire hulpcircuits - maximale stroming 9.0 US-Gall/min. 35.0 l/min Less
Maximale opbreekkracht 3190.0 lb 14.2 kN Less
Maximale stickkracht - lange stick 1640.0 lb 7.3 kN Less
Maximale stickkracht - standaardstick 1890.0 lb 8.4 kN Less
Pompopbrengst bij 2200 tpm 10.5 US-Gall/min. 39.6 l/min Less

Blad

Graafdiepte 15.0 in 390.0 mm Less
Hefhoogte 11.0 in 271.0 mm Less
Breedte 990 mm/1300 mm (3' 3"/4' 3") 990 mm/1300 mm (3' 3"/4' 3") Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 5.0 US-Gall. 19.0 l Less
Inhoud van hydrauliekolietank 5.3 US-Gall. 20.0 l Less

Afmetingen (bij benadering) – lange stick

Zwenkhoek van giek (links) 65° 65° Less
Zwenkhoek van giek (rechts) 57° 57° Less
Zwenkstraal over achterkant 660 mm/722 mm (2' 1"/2' 4") 660 mm/722 mm (2' 1"/2' 4") Less

Bedrijfsspecificaties

Contragewicht 110.0 lb 50.0 kg Less
Sticklengte - lang 43.2 in 1100.0 mm Less
Sticklengte - standaard 37.1 in 940.0 mm Less

Afmetingen (bij benadering) - standaardstick

Breedte 2.4 ft 730.0 mm Less
Breedte van onderwagen (ingeschoven) 3.25 ft 990.0 mm Less
Breedte van onderwagen (uitgeschoven) 4.27 ft 1300.0 mm Less
Hoogte 9.0 in 230.0 mm Less
Lengte van onderwagen (uitschuifbaar) 5.27 ft 1607.0 mm Less
Maximale graafdiepte 8.14 ft 2481.0 mm Less
Maximale graafdiepte van dozer 1.28 ft 390.0 mm Less
Maximale graafhoogte 11.64 ft 3548.0 mm Less
Maximale hefhoogte van dozer 11.0 in 271.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 13.11 ft 3995.0 mm Less
Maximale stand van de giek (links) 1.37 ft 418.0 mm Less
Maximale stand van de giek (rechts) 1.75 ft 533.0 mm Less
Maximale storthoogte 8.38 ft 2555.0 mm Less
Maximale verticale graafdiepte 5.64 ft 1718.0 mm Less
Transportlengte (arm omlaag) 11.76 ft 3584.0 mm Less

Compacte draaistraal

Veelzijdigheid

Cabine

Motor en toegang voor onderhoud