316F L

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Vliegwielvermogen 117.0 mm H2O 88.0 kg/mm Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Cilinderinhoud 269.0 in³ 4.4 l Less
Brutovermogen – SAE J1995 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less
Nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/118 PS) 88 kW (117 hp/118 PS) Less
Nettovermogen – ISO 14396 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 39710.0 lb 18010.0 null Less

Zwenken

Zwenkkoppel 36582.0 FT-lbf 49.6 null Less
Zwenksnelheid 8.9 tpm 8.9 tpm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 35053.0 lbf 156.0 kN Less
Maximale rijsnelheid 3.2 mile/h 5.2 km/h Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem – Maximale opbrengst (totaal) 79.0 US-Gall/min. 300.0 l/min Less
Maximale druk – Rijden 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximale druk – Uitrusting 5076.0 psi 35.0 MPa Less
Maximale druk – Zwenken 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Servosysteem – Maximale druk 598.0 psi 4120.0 kPa Less
Servosysteem – Maximale opbrengst 1593.0 in³/min 26.1 l/min Less

Inhouden

Koelsysteem 6.34 US-Gall. 24.0 l Less
Eindaandrijving (per stuk) 2.11 US-Gall. 8.0 l Less
Hydraulisch systeem (inclusief tank) 31.96 US-Gall. 121.0 l Less
Hydrauliekolietank 28.0 US-Gall. 106.0 l Less
Inhoud van brandstoftank 76.61 US-Gall. 290.0 l Less
Motorcarter (met filter) 3.57 US-Gall. 13.5 l Less
Zwenkaandrijving 2.11 US-Gall. 8.0 l Less
Inhoud van DEF-tank 11.62 US-Gall. 44.0 l Less

Geluidsniveaus

Geluidsvermogensniveau buiten de cabine 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
ISO 6396 – geluidsdrukniveau in de cabine 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Werkbereiken*: lange giek - 5,1 m (16' 9" ); stick R2.6 m (8' 6")

Opmerking * Met een bak van 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). * Met een bak van 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less
Maximale graafdiepte 20.0 ft 6090.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem van 2440 mm (8'0") 19.33 ft 5870.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 16.25 ft 4930.0 mm Less
Maximale graafhoogte 29.25 ft 8920.0 mm Less
Maximale laadhoogte 20.58 ft 6280.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 28.83 ft 8780.0 mm Less
Minimale laadhoogte 7.5 ft 2300.0 mm Less

Afmetingen*: lange giek - 5,1 m (16' 9" ); stick R2.6 m (8' 6")

Bodemvrijheid 1.42 ft 440.0 mm Less
Hoogte van cabine 9.5 ft 2890.0 mm Less
Hoogte van cabine met bovenste afscherming 10.17 ft 3100.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 10.0 ft 3040.0 mm Less
Opmerking * Met een bak van 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). * Met een bak van 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less
Rupslengte 13.0 ft 3970.0 mm Less
Spoorbreedte 6.5 ft 1990.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 700 mm (28") 8.67 ft 2690.0 mm Less
Transporthoogte 10.17 ft 3090.0 mm Less
Transportlengte 28.08 ft 8570.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 3.33 ft 1010.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 8.17 ft 2500.0 mm Less

Bak- en stickkrachten*: lange giek - 5,1 m (16' 9" ); stick R2.6 m (8' 6"); bak voor algemeen gebruik

Graafkracht van bak (ISO) 25000.0 lbf 111.0 kN Less
Graafkracht van bak (SAE) 22000.0 lbf 98.0 kN Less
Graafkracht van stick (ISO) 18000.0 lbf 80.0 kN Less
Graafkracht van stick (SAE) 15500.0 lbf 69.0 kN Less

Machinegewichten

Maximaal bedrijfsgewicht 39710.0 lb 18010.0 null Less
Minimaal bedrijfsgewicht 38410.0 lb 17420.0 null Less

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief uit te kunnen voeren

Prestaties

  • C4.4 ACERT™-motor die voldoet aan de emissienorm van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV
  • Hetzelfde werkbereik, stick- en bakkracht en zwenkkoppel vergelijkbaar met die van 316E
  • Geschikt voor werking op biodiesel tot B20
  • Twee vermogensmodi, hoog vermogen en eco-modus, om u te helpen bij het beheersen van het brandstofverbruik
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien om brandstof te besparen, de uitstoot te verlagen en onderhoudsintervallen te verlengen

Veelzijdigheid

  • Cat® laadbakken en gereedschappen ontworpen voor maximale machineprestaties
  • Extra hydrauliek leverbaar voor diverse gereedschappen
  • Gereedschapbesturing en snelkoppeling beschikbaar om snel van gereedschap te kunnen wisselen

Comfort

  • ROPS-gecertificeerde cabine van volledige grootte
  • Verstelbare joysticks en stoelen met luchtvering en opties voor verwarming en koeling
  • Monitor in 42 talen programmeerbaar
  • Automatische klimaatregeling
  • Bekerhouder en gemakkelijk bereikbare opbergruimtes
  • Hulpvoedingaansluitingen

Onderhoudsgemak

  • Routineonderhoudspunten op maaiveldhoogte
  • Brede toegangsluiken voor gemakkelijke toegang
  • Filters die zijn gegroepeerd om de onderhoudstijd te verkorten
  • Koelsysteem ontworpen om verstopping te voorkomen en het wegblazen van vuil te vergemakkelijken

Technologie

  • Cat Connect-technologie om de efficiëntie op het werkterrein te verbeteren
  • Optioneel Cat Grade Control om machinisten te helpen om met gemak een vlakke basis en nauwkeurige helling te maken
  • Product Link™/VisionLink® om eigenaren met hun machine te verbinden, voor toegang tot locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijden, gebeurtenissen en diagnosecodes

Duurzaamheid

  • Aangepaste X-frameconstructie voor een langere levensduur
  • Door robots gelaste en door Caterpillar ontworpen giek en stick
  • Gesmeerde rupsschakel tussen pennen en bussen om de levensduur van de onderwagen te verlengen

Veiligheid

  • Hydrauliekbedieningshendel om alle hydraulische functies te blokkeren
  • Leuning, antislipplaten, verzonken bouten om uitglijden en struikelen te beperken
  • Schakelaar voor afsluiten van brandstoftoevoer op maaiveldhoogte om de motor stop te zetten
  • Standaardachteruitkijkcamera en -spiegels voor beter zicht