313F L GC (2017)

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® 313F L GC is een perfecte keuze voor klanten die veelzijdigheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en maximale efficiëntie waarderen.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Vliegwielvermogen 70.0 HP 52.0 kW Less
Boring 3.9 in 99.0 mm Less
Slag 4.33 in 110.0 mm Less
Cilinderinhoud 207.0 in³ 3.4 l Less
Brutovermogen – SAE J1995 (metrisch) 74.0 HP 55.0 kW Less
Motorvermogen – ISO 14396 (metrisch) 74.0 HP 55.0 kW Less
Nettovermogen – ISO 9249 (metrisch) 70.0 HP 52.0 kW Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Zwenken

Zwenkkoppel 22791.0 FT-lbf 30.9 kN·m Less
Zwenksnelheid 11.7 tpm 11.7 tpm Less

Aandrijving

Maximale trekkracht 24707.0 lbf 109.9 kN Less
Rijsnelheid – Maximaal hoog 3.3 mT/hr 5.3 km/h Less
Rijsnelheid - Maximaal laag 2.1 mT/hr 3.4 km/h Less

Hydraulisch systeem

Hoofdsysteem - Maximale opbrengst (totaal) 63.4 US-Gall/min. 240.0 l/min Less
Maximale druk – Rijden 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Maximale druk – Uitrusting 4424.0 psi 30.5 MPa Less
Maximale druk – Zwenken 3336.0 psi 23.0 MPa Less
Servosysteem – Maximale druk 598.0 psi 4120.0 kPa Less

Inhouden

Koelsysteem 2.9 US-Gall. 11.0 l Less
Motorolie 2.1 US-Gall. 8.0 l Less
Eindaandrijving 0.8 US-Gall. 3.0 l Less
Hydrauliekolietank 23.9 US-Gall. 90.6 l Less
Inhoud van brandstoftank 66.0 US-Gall. 250.0 l Less
Olie van hydraulisch systeem (inclusief tank) 42.8 US-Gall. 162.0 l Less
Zwenkaandrijving 0.6 US-Gall. 2.4 l Less

Geluid

Geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)* 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Werkbereiken*: lange giek - 4,65 m (15' 3"); stick R2.5 m (8' 3")

Maximale graafdiepte 18.14 ft 5530.0 mm Less
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm 17.49 ft 5330.0 mm Less
Maximale graafdiepte, verticale wand 16.4 ft 5000.0 mm Less
Maximale graafhoogte 27.85 ft 8490.0 mm Less
Maximale laadhoogte 20.01 ft 6100.0 mm Less
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 26.8 ft 8170.0 mm Less
Minimale laadhoogte 6.63 ft 2020.0 mm Less
Opmerking *met 0,53 m3 laadbak voor algemeen gebruik. *met 0,53 m3 laadbak voor algemeen gebruik. Less

Machinegewichten

Minimaal bedrijfsgewicht 29101.0 lb 13200.0 kg Less
Maximaal bedrijfsgewicht 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Afmetingen*: lange giek - 4,65 m (15' 3"); stick R2.5 m (8' 3")

Bodemvrijheid 1.44 ft 440.0 mm Less
Hoogte van cabine 9.06 ft 2760.0 mm Less
Hoogte van cabine met bovenste afscherming 9.51 ft 2900.0 mm Less
Lengte tot midden van rollen 9.97 ft 3040.0 mm Less
Rupslengte 12.3 ft 3750.0 mm Less
Spoorbreedte 6.53 ft 1990.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 500 mm 8.17 ft 2490.0 mm Less
Transportbreedte – rupsplaten van 600 mm 8.5 ft 2590.0 mm Less
Transporthoogte 9.28 ft 2830.0 mm Less
Transportlengte 25.2 ft 7680.0 mm Less
Vrije ruimte onder contragewicht 2.89 ft 880.0 mm Less
Zwenkstraal over achterkant 7.15 ft 2180.0 mm Less

Bak- en stickkrachten*: lange giek - 4,65 m (15' 3"); stick R2.5 m (8' 3"); bak voor algemeen gebruik 0,53 m3 (18,72 ft3)

Graafkracht van bak (ISO) 21357.0 lbf 95.0 kN Less
Graafkracht van bak (SAE) 19334.0 lbf 86.0 kN Less
Graafkracht van stick (ISO) 14613.0 lbf 65.0 kN Less
Graafkracht van stick (SAE) 14388.0 lbf 64.0 kN Less

Prestaties

  • De C3.4B ACERT™-motor die voldoet aan de emissienorm van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB is krachtig en efficiënt en geschikt voor werking op biodiesel tot B20.
  • Geavanceerde regeling om de pomp en het motortoerental automatisch aan te sturen, voor maximale brandstofzuinigheid.
  • Twee vermogensmodi, hoog vermogen en Eco-modus, helpen actief bij het beperken van het brandstofverbruik.
  • Motoruitschakeling bij stationair draaien om brandstof te besparen, de uitstoot te verlagen en onderhoudsintervallen te verlengen.

Veelzijdigheid

  • Locatievoorbereiding en afwerking zijn snel en eenvoudig met een groot assortiment Cat uitrustingsstukken.
  • Utiliteitswerkzaamheden kunnen snel en feilloos worden uitgevoerd met een Cat laadbak en verdichter.
  • Met de koppeling kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden verwisselen zonder de cabine te verlaten.
  • Zie het gehele assortiment rendabele uitrustingsstukken voor uw machine op www.cat.com/attachments.

Comfort

  • De gecertificeerde cabine met ROPS-constructie (Roll-Over Protective Structure: rolkooi) is geluidsarm en comfortabel.
  • Automatisch klimaatregelingssysteem houdt de cabinetemperatuur constant.
  • Joystickconsoles en armsteunen kunnen aan de eigen voorkeur worden aangepast.
  • Stoelen zijn verstelbaar en zijn voorzien van luchtvering in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacifische eilanden.
  • De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 42 talen programmeerbaar.

Onderhoudsgemak

  • Routineonderhoudspunten zoals smeerpunten en vloeistofkranen zijn bereikbaar op maaiveldhoogte.
  • Brede toegangsluiken zorgen voor gemakkelijke toegang.
  • Filters zijn gegroepeerd om de onderhoudstijd te verkorten.
  • Het koelsysteem is ontworpen om verstopping te voorkomen en het wegblazen van vuil te vergemakkelijken.

Technologie

  • Cat Connect-technologie zorgt voor meer efficiëntie op het werkterrein.
  • Product Link™/VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren en machines en biedt toegang tot de machinelocatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, stilstandtijden, gebeurtenissen en diagnosecodes.

Duurzaamheid

  • Robotgelaste, door Caterpillar ontworpen giek en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur.
  • Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de levensduur van de onderwagen en vermindert geluidsoverlast.

Veiligheid

  • De hydrauliekbedieningshendel blokkeert alle hydraulische functies.
  • Leuningen, antislipplaten en verzonken bouten beperken uitglijden en struikelen.
  • Een schakelaar voor motoruitschakeling op maaiveldhoogte stopt de motor in geval van nood.
  • Optionele achteruitkijkcamera en spiegels verbeteren het zicht.
  • De zijzichtcamera die in Europa wordt aangeboden, vergroot het zicht aan de giekkant van de machine, waardoor machinisten effectiever en efficiënter kunnen werken.

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief uit te kunnen voeren