Motor
Nettovermogen - ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Motortype | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorvermogen - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Boring | 4 inch 98 mm |
Slag | 5 inch 120 mm |
Cilinderinhoud | 220 in³ 3.6 l |
De Cat® graafmachine 315 GC past bij uw werkterrein en bij uw portemonnee. Vereenvoudigde onderhoudspunten, langere onderhoudsintervallen en functies en onderdelen voor brandstofbesparing houden de eigendoms- en bedrijfskosten laag. Door de combinatie van compacte draaicirkel en grote ergonomische cabine zorgt de 315 GC ervoor dat u efficiënt en comfortabel kunt blijven werken, tegen lage kosten per uur.
Twee vermogensmodi en een nieuwe regelklep en elektrohydrauliekpomp beperken het brandstofverbruik tot een minimum en verhogen het motorrendement.
Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten in vergelijking met het vorige model.
De nieuwe, grotere cabine biedt de ruimte en zichtbaarheid die u nodig hebt om de hele dag comfortabel en veilig te kunnen werken.
Nettovermogen - ISO 9249 | 98 HP 73 kW |
Motortype | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorvermogen - ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Boring | 4 inch 98 mm |
Slag | 5 inch 120 mm |
Cilinderinhoud | 220 in³ 3.6 l |
Hoofdsysteem - maximale opbrengst | 247 l/min (65 gal/min) 247 l/min (65 gal/min) |
Maximale druk - uitrusting | 5075 psi 35000 kPa |
Maximale druk - rijden | 5075 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 3770 psi 26000 kPa |
Zwenksnelheid | 11.5 t/min 11.5 t/min |
Maximaal zwenkkoppel | 25815 ft lbf 35 kNm |
Bedrijfsgewicht | 34000 lb 15400 kg |
Inhoud van brandstoftank | 49.4 gal (VS) 187 l |
Koelsysteem | 4 gal (VS) 15 l |
Motorolie | 2.1 gal (VS) 8 l |
Eindaandrijving - per stuk | 0.8 gal (VS) 3 l |
Hydraulisch systeem - inclusief tank | 36.5 gal (VS) 138 l |
Hydrauliekolietank | 19 gal (VS) 72 l |
Giek | Reikwijdte van 4,65 m (15'3") Reikwijdte van 4,65 m (15'3") |
Stick | R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10") |
Laadbak | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Transporthoogte - bovenkant van cabine | 9.2 ft 2810 mm |
Handgreephoogte | 9.4 ft 2860 mm |
Transportlengte | 24.6 ft 7530 mm |
Transportlengte - met blad | 26.5 ft 8090 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 5.1 ft 1570 mm |
Speling contragewicht | 2.9 ft 880 mm |
Bodemvrijheid | 1.4 ft 440 mm |
Rupslengte | 12.3 ft 3750 mm |
Lengte tot midden van rollen | 10 ft 3040 mm |
Rupsmaat | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbreedte | 8.8 ft 2690 mm |
Maximale graafdiepte | 19.6 ft 5990 mm |
Giek | Reikwijdte van 4,65 m (15'3") Reikwijdte van 4,65 m (15'3") |
Stick | R3,0 m (9'10") R3,0 m (9'10") |
Laadbak | GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³) |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 28.5 ft 8690 mm |
Maximale graafhoogte | 31.7 ft 9690 mm |
Maximale laadhoogte | 23.6 ft 7220 mm |
Minimale laadhoogte | 6.8 ft 2080 mm |
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') | 19.1 ft 5810 mm |
Maximale graafdiepte, verticale wand | 17 ft 5180 mm |
Minimale radius van werkuitrusting | 7.3 ft 2240 mm |
Graafkracht van de laadbak - ISO | 22180 lbf 98.67 kN |
Graafkracht van stick (ISO) | 13330 lbf 59.27 kN |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,8 hg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,144 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,8 hg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,144 metrieke ton. |