Engine
Nettovermogen - ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Motortype | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motorvermogen - ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Boring | 4 in 105 mm |
Slag | 5 in 127 mm |
Cilinderinhoud | 269 in³ 4.4 l |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De hydraulische graafmachine 317 verhoogt de productiviteit op het werkterrein. Dankzij standaard, gebruiksvriendelijke Cat® technologieën, upgrades voor betere prestaties en lage brandstof- en onderhoudskosten kunt u de hele dag snel en zorgvuldig materialen verplaatsen en tegelijkertijd geld besparen.
Door de C4.4-motor van Cat®, krachtige hydrauliek en het verbeterde stabiliteit van de machine kunt u uw materieel met snelheid en precisie bedienen.
Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten.
We bieden het hoogste niveau standaard uitgeruste technologie in de sector, waaronder Cat Grade met 2D, Grade met Assist en Payload.
Nettovermogen - ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Motortype | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Motorvermogen - ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Boring | 4 in 105 mm |
Slag | 5 in 127 mm |
Cilinderinhoud | 269 in³ 4.4 l |
Hoofdsysteem - maximale stroom | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Maximale druk - uitrusting | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - rijden | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 3741 psi 25800 kPa |
Zwenksnelheid | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Maximaal zwenkkoppel | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Bedrijfsgewicht | 38900 lb 17600 kg |
Inhoud van brandstoftank | 71.6 gal (US) 271 l |
Koelsysteem | 7.4 gal (US) 28 l |
Motorolie | 4 gal (US) 15 l |
Eindaandrijving - per stuk | 1.6 gal (US) 6 l |
Hydraulisch systeem - inclusief tank | 24.8 gal (US) 94 l |
Hydrauliekolietank | 23 gal (US) 87 l |
DEF-tank | 5.9 gal (US) 22 l |
Giek | Lange giek van 5,1 m (16'9") Lange giek van 5,1 m (16'9") |
Graafarm | Bereik R2,6 m (8'6") Bereik R2,6 m (8'6") |
Laadbak | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Transporthoogte - bovenkant van cabine | 9.6 ft 2930 mm |
Handgreephoogte | 9.6 ft 2940 mm |
Transportlengte | 28 ft 8550 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 8.2 ft 2500 mm |
Speling contragewicht | 3.3 ft 1010 mm |
Bodemvrijheid | 1.4 ft 430 mm |
Rupslengte | 13 ft 3970 mm |
Lengte tot midden van rollen | 10.4 ft 3170 mm |
Rupsmaat | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbreedte | 8.2 ft 2490 mm |
Maximale graafdiepte | 19.9 ft 6070 mm |
Giek | Lange giek van 5,1 m (16'9") Lange giek van 5,1 m (16'9") |
Graafarm | Bereik R2,6 m (8'6") Bereik R2,6 m (8'6") |
Laadbak | GD 0,65 m³ (0,85 yd³) GD 0,65 m³ (0,85 yd³) |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 28.7 ft 8760 mm |
Maximale graafhoogte | 29.3 ft 8950 mm |
Maximale laadhoogte | 20.7 ft 6210 mm |
Minimale laadhoogte | 7.6 ft 2320 mm |
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') | 19.2 ft 5880 mm |
Maximale graafdiepte, verticale wand | 19.2 ft 5850 mm |
Graafkracht van de bak – ISO | 27880 lbf 124 kN |
Graafkracht van graafarm (ISO) | 17980 lbf 80 kN |
Minimale radius van werkuitrusting | 9.8 ft 2980 mm |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. |
Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.