Engine
Nettovermogen - ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Motortype | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorvermogen - ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Boring | 4 in 98 mm |
Slag | 5 in 120 mm |
Cilinderinhoud | 220 in³ 3.6 l |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat® 317 GC-graafmachine biedt prestaties op maat en veelzijdigheid van wereldklasse. Een groot werkbereik en een uitgebreid aangebod aan uitrustingsstukken helpen u om uw werk snel en efficiënt af te ronden De 313 GC is uitgerust met brandstofbesparende functies, langere onderhoudsintervallen en vereenvoudigde onderhoudspunten. Zo bent u voorzien van de verwachte betrouwbaarheid voor de gewenste lage kosten per uur.
Twee vermogensmodi en een nieuwe regelklep en elektrohydrauliekpomp beperken het brandstofverbruik tot een minimum en verhogen het motorrendement.
Met verlengde en meer gesynchroniseerde onderhoudsintervallen krijgt u meer gedaan tegen lagere kosten.
Een groot werkbereik en een uitgebreid aangebod aan uitrustingsstukken helpen u om uw werk snel en efficiënt af te ronden Door het gewicht van de machine is deze gemakkelijk te transporteren van werkterrein naar werkterrein.
Nettovermogen - ISO 9249 | 119 HP 89 kW |
Motortype | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Motorvermogen - ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Boring | 4 in 98 mm |
Slag | 5 in 120 mm |
Cilinderinhoud | 220 in³ 3.6 l |
Hoofdsysteem - maximale stroom | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Maximale druk - uitrusting | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - rijden | 5076 psi 35000 kPa |
Maximale druk - zwenken | 3741 psi 25800 kPa |
Zwenksnelheid | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Maximaal zwenkkoppel | 44991 ft·lbf 61 kN·m |
Bedrijfsgewicht | 38100 lb 17300 kg |
Inhoud van brandstoftank | 71.6 gal (US) 271 l |
Koelsysteem | 5.8 gal (US) 22 l |
Motorolie | 2.9 gal (US) 11 l |
Eindaandrijving - per stuk | 1.6 gal (US) 6 l |
Hydraulisch systeem - inclusief tank | 24.8 gal (US) 94 l |
Hydrauliekolietank | 23 gal (US) 87 l |
DEF-tank | 5.9 gal (US) 22 l |
Giek | Lange giek van 5,1 m (16'9") Lange giek van 5,1 m (16'9") |
Graafarm | Lange giek van 2,9 m (9'6") Lange giek van 2,9 m (9'6") |
Laadbak | GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³) |
Transporthoogte - bovenkant van cabine | 9.6 ft 2930 mm |
Handgreephoogte | 9.6 ft 2940 mm |
Transportlengte | 28.1 ft 8570 mm |
Zwenkstraal over achterkant | 8.2 ft 2500 mm |
Speling contragewicht | 3.3 ft 1010 mm |
Bodemvrijheid | 1.4 ft 430 mm |
Rupslengte | 13 ft 3970 mm |
Lengte tot midden van rollen | 10.4 ft 3170 mm |
Rupsmaat | 6.5 ft 1990 mm |
Transportbreedte | 8.5 ft 2590 mm |
Maximale graafdiepte | 21 ft 6400 mm |
Giek | Lange giek van 5,1 m (16'9") Lange giek van 5,1 m (16'9") |
Graafarm | Lange giek van 2,9 m (9'6") Lange giek van 2,9 m (9'6") |
Laadbak | GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³) |
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte | 29.6 ft 9010 mm |
Maximale graafhoogte | 29.1 ft 8900 mm |
Maximale laadhoogte | 20.6 ft 6280 mm |
Minimale laadhoogte | 6.5 ft 1990 mm |
Maximale graafdiepte voor vlakke bodem, 2440 mm (8') | 20.2 ft 6170 mm |
Maximale graafdiepte, verticale wand | 16.3 ft 4960 mm |
Graafkracht van de bak – ISO | 27650 lbf 123 kN |
Graafkracht van graafarm (ISO) | 16860 lbf 75 kN |
Minimale radius van werkuitrusting | 9.6 ft 2940 mm |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.