Wielgraafmachines M314F Ga verschillende uitdagingen aan tegen een lagere prijs

Kenmerken in één oogopslag

PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT
BREID UW MOGELIJKHEDEN UIT
EENVOUDIG TE BEDIENEN
ELKE DAG VEILIG NAAR HUIS
GEÏNTEGREERDE CAT-TECHNOLOGIEËN

Productspecificaties voor M314F

Motor

Gewichten

Zwenkmechanisme

Hydraulisch systeem

Aandrijving

Transmissie

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Onderwagen

Werkbereiken

M314F Standaarduitrusting

Elektrisch

  • Dynamo, 100 A
  • Verlichting: Led-verlichtingspakket, inclusief alle werklampen (compatibel met bescherming tegen vallende voorwerpen). Werklampen, inclusief op cabine gemonteerde lampen (twee voor, één achter), één op het contragewicht voor de camera achter en één aan de rechterkant voor de zijzichtcamera.
  • Verlichting: Led-werklamp op giek
  • Verlichting: LED-binnenverlichting van cabine
  • Verlichting: Weglichten, twee vóór, halogeen
  • Verlichting: Weglichten, twee achter, led-modules
  • Hoofdschakelaar
  • Onderhoudsvrije accu's, zwaar gebruik
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Elektrische brandstoftankpomp

Motor

  • Cat C4.4-motor voldoet aan de emissienorm van Stage IV
  • Nabehandelingstechnologie, waaronder het pakket met de Cat schone emissiemodule (CEM)
  • Automatische motortoerentalregeling (AESC: Automatic Engine Speed Control), incl. onbelast draaien met één druk op de toets
  • Stationair-motoruitschakeltimer (EIS: Engine Idle Shutdown)
  • Vermogensmodus selecteren
  • Maximale hoogte van 3000 m boven zeeniveau zonder correctie
  • Automatische starthulp
  • Brandstof/waterafscheider met schakelaar voor water in de brandstof
  • Elektrische brandstofopvoerpomp

Hydrauliek

  • Instelbare hydraulische gevoeligheid
  • Alle Cat XT-6 ES-slangen
  • Antidriftkleppen voor bak, en bedienings-/multifunctionele circuits voor uitrustingsstukken
  • Extra giek- en stickleidingen
  • Circuits voor basisregeling: Middelhoge druk - tweerichtings middelhogedrukcircuit, voor draaien of kantelen van uitrustingsstukken
  • Circuits voor basisregeling: Bediening van werktuigen/multifunctioneel - een-/tweerichtings hogedrukcircuit voor hamertoepassing of het openen en sluiten van uitrustingsstukken
  • Circuits voor basisregeling: Programmeerbare opbrengst en druk voor maximaal 10 uitrustingsstukken - selectie via monitor
  • Circuits voor basisregeling: Snelkoppelingscircuit en leidingen voor de hydraulische snelkoppeling (zowel Cat snelkoppelingen met penkoppeling als speciale snelkoppelingen/CW-snelkoppelingen, bediend met een speciale schakelaar).
  • Noodkraan voor neerlaten van giek (BLCV: Boom Lowering Check Valve), inclusief lastmomentbeveiliging
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Lastafhankelijk hydraulisch systeem
  • Afzonderlijke zwenkpomp
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick (SLCV: Stick Lowering Check Valve)
  • Regeneratiecircuit van stick

Cabine

  • Aansteker (24 V)
  • Beker-/blikjeshouder
  • Geschikt voor aanboutbare FOGS-afschermingen (Falling Object Guard System: bescherming tegen vallende voorwerpen)
  • Flessenhouder
  • Aan de onderkant gemonteerd intervalruitenwissersysteem (vier snelheden) dat het bovenste en onderste gedeelte van de voorruit wist
  • Camera's: Aan de achterzijde gemonteerde groothoekcamera (ingebouwd in het contragewicht)
  • Camera's: Groothoekcamera rechts, gemonteerd op de koelkap
  • Camera's: Het beeld van beide camera's wordt gesplitst weergegeven op een speciale grote kleurenmonitor
  • Kledinghaak
  • Cruisecontrolsysteem
  • Waarschuwingssignaal voor vastgemaakte veiligheidsgordel
  • Vloermat, wasbaar, met opbergruimte
  • FM-radio met cd-speler, luidsprekers en USB-poort
  • Volledig verstelbare geveerde stoel
  • Instrumentenpaneel, met grafisch display volledig in kleur: Informatie- en waarschuwingsberichten in de lokale taal
  • Instrumentenpaneel, met grafisch display volledig in kleur: Meters voor brandstofniveau, motorkoelvloeistof, AdBlue (in de VS DEF genaamd) en hydrauliekolietemperatuur
  • Instrumentenpaneel, met grafisch display volledig in kleur: Vervangingsinterval van filters/verversingsinterval van vloeistoffen
  • Instrumentenpaneel, met grafisch display volledig in kleur: Indicatielampjes voor koplampen, richtingaanwijzers, laag brandstofniveau, instelling van de afstemschaal voor de motor
  • Instrumentenpaneel, met grafisch display volledig in kleur: Klok met reservebatterij voor 10 dagen
  • Led-binnenverlichting met deurschakelaar
  • Joystick met servobediening met één proportionele schuif
  • Gelaagde bovenste voorruit
  • Linker console, kantelbaar, met vergrendeling voor alle bedieningselementen
  • Documentatiehouder in zijpaneel rechts
  • Houder voor mobiele telefoon
  • Parkeerrem
  • PIN-code, motorstartblokkering
  • Voeding, 12 V 10 A
  • Bescherming tegen regen*
  • Achterruit (gehard glas)/nooduitgang, met hamer
  • Oprolbare veiligheidsgordel, geïntegreerd in de stoel
  • Veiligheidshendel, geïntegreerd in de linkerconsole
  • Dakraam, gelaagd glas
  • Afgedichte cabine met positief gefilterde ventilatie
  • Schuiframen in deuren
  • Stuurkolom, verstelbare hoogte en hoek
  • Opbergvak, geschikt voor een lunchtrommel
  • Zonneklep voor voorruit en dakraam

Onderwagen

  • Aandrijving op alle wielen
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • Kruipversnelling
  • Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, instelbare remkracht
  • Pendelende vooras, vergrendelbaar, met extern smeerpunt
  • Treden met bak in de onderwagen (links en rechts)
  • Tweedelige aandrijfas met smeerintervallen van 1000 uur
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen
  • Afstandsringen voor banden

Overige uitrusting

  • Automatische smering, centrale smering (uitrustingsstuk en draaikrans)
  • Automatische zwenkrem
  • Contragewicht, 2800 kg
  • Noodstopschakelaar voor motor
  • Spiegels, groothoek, frame en cabine
  • Product Link
  • SOS-kleppen voor snelle monsterafname van motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Bakscharniermechanisme voor sticks voor graafwerkzaamheden

M314F Optionele uitrusting

Extra bedieningselementen en leidingen

  • Circuits voor basisregeling: Secundair hogedruk - Extra tweerichtings hogedrukcircuit, voor uitrustingsstukken waarvoor een tweede hogedruk- of middelhogedrukfunctie vereist is
  • Openen/sluiten van de grijper regelbaar via bakhendel op rechterjoystick, kan worden geselecteerd op de monitor
  • SmartBoom

Hydrauliek

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie Cat BIO HYDO Advanced HEES

Hefarm

  • Gieken: Eendelige giek, 4815 mm
  • Gieken: VA-giek (tweedelig), 5020 mm
  • Gieken: Offset-giek, 5020 mm
  • Graafarmen: 2000 mm
  • Graafarmen: 2300 mm
  • Graafarmen: 2600 mm
  • Graafarmen: Industriële stick van 2900 mm (zonder automatische smering)

Elektrisch

  • Instelbaar rijalarm
  • Zwaailicht op cabine

Cabine

  • Joystickbesturing
  • Geavanceerde joysticks met twee proportionele schuiven
  • Verstelbare stoel met hoge rugleuning, met verticale en horizontale luchtvering en hoofdsteun: Comfort, automatische aanpassing aan gewicht, mechanische lendensteun, verwarmd
  • Verstelbare stoel met hoge rugleuning, met verticale en horizontale luchtvering en hoofdsteun: Luxe stoel heeft automatische hoogte- en gewichtsinstelling, pneumatische lendensteun, hoogwaardige bekleding, verwarming en ventilatie
  • Voorruit: Eendelige, stootbestendige, gelaagde voorruit en dakraam (EN356 P5A-normen, 10 mm)
  • Voorruit: 70/30-verdeling, te openen
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels, frame en cabine
  • Extra pedaal voor het hogedrukcircuit
  • Joystick-schema, aanpasbaar
  • Bescherming tegen vallende voorwerpen (voor en achter)

Onderwagen

  • Alleen blad achter (radiaal)
  • Blad achter (radiaal), met voorbereidingspakket voor aanhanger
  • Blad voor (radiaal)/stempelpoten achter
  • Stempelpoten voor/blad achter (radiaal)
  • Stempelpoten voor en achter
  • Verplaatsingsblokkering, voor rijden op de openbare weg met een knijperbak

Overige uitrusting

  • Cat-machinebeveiligingssysteem (MSS)
  • Beschermingspakket voor koelsysteem voor stoffige toepassingen (omvat een fijnmazig scherm voor extra bescherming van de radiateur en een motorluchtvoorfilter)
  • Contragewicht, 3300 kg
  • Spatborden, voor en achter
  • Rijregeling
  • Banden
  • Uitrustingsstukken
  • Voorbereidingspakket voor kantelbare zwenkinrichting

Vergelijk M314F met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat locator voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  M314F

Meer aanbiedingen bekijken