Wielgraafmachines M322F (2017)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C7.1
Cat C7.1
Nettovermogen
169 HP
126 kW
Maximale rijsnelheid
19 mile/h
30 km/h

Overzicht

Combineert kracht, stilte en behendigheid

De Cat® M322F-graafmachine op wielen zorgt voor korte cyclustijden, een uitstekend hefvermogen en hoge laadbak- en stickkrachten, en kan een breed scala aan taken aan. Met een stille, comfortabele cabine, giek- en stickopties en een uitgebreide serie uitrustingsstukken en laadbakken kan deze machine aangepast aan bijna alle werkzaamheden.

Voordelen

Eenvoudig onderhoud

Verlaag eigendoms- en bedrijfskosten met snel en eenvoudig onderhoud.

Tot maximaal 10% Brandstofbesparing

Verlaag uw brandstoffactuur zonder in te leveren op uw productiviteit.

Gebruiksvriendelijk

Dankzij de eenvoud van de M322F kunt u uw werk met gemak voltooien.

Productspecificaties voor M322F (2017)

Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Nettovermogen 169 HP 126 kW
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 l
Maximumkoppel - 1400 tpm 612 ft·lbf 830 N·m
Motorvermogen - maximaal netto - ISO 9249/SAE J1349 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*) 126 kW (169 hp [171 hp/PS]*)
Aantal cilinders - in lijn 6 6
Motorvermogen - maximaal brutovermogen - ISO 14396 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*) 128,8 kW (173 hp [175 hp/PS]*)
Vermogen 1700 omw/min 1700 omw/min
Emissies Voldoet aan de Stage IV-emissienorm. Voldoet aan de Stage IV-emissienorm.
Opmerking *Metrische waarden. *Metrische waarden.
Opmerking *Inclusief middellange stick, contragewicht van 3500 kg (7716 lb), volle brandstoftank, machinist, snelkoppeling (250 kg/551 lb), bak (780 kg/1720 lb) en dubbele luchtbanden. Gewicht is afhankelijk van de configuratie. *Inclusief middellange stick, contragewicht van 3500 kg (7716 lb), volle brandstoftank, machinist, snelkoppeling (250 kg/551 lb), bak (780 kg/1720 lb) en dubbele luchtbanden. Gewicht is afhankelijk van de configuratie.
Eendelige giek - stempelpoten voor en achter 47884 lb 21720 kg
VA-giek - dozer achter, stempelpoten voor 48722 lb 22100 kg
VA-giek - alleen dozer achter 45856 lb 20800 kg
Bedrijfsgewicht* 20.800 tot 22.330 kg (45.856 tot 49.229 lb) 20.800 tot 22.330 kg (45.856 tot 49.229 lb)
Contragewichten 3500/4700 kg (7716/10.362 lb) 3500/4700 kg (7716/10.362 lb)
Eendelige giek - dozer achter en stempelpoten voor 47377 lb 21490 kg
VA-giek - stempelpoten voor en achter 49229 lb 22330 kg
Zwenksnelheid 9 omw/min 9 omw/min
Zwenkkoppel 39220 ft·lbf 53 kN·m
Maximale stroom - extra circuit - medium druk 13.2 gal/min 50 l/min
Maximale stroom - extra circuit - hoge druk 66 gal/min 250 l/min
Maximale druk - extra circuit - medium druk 2683 psi 185 bar
Maximale druk - werktuig-/rijcircuit 94 gal/min 357 l/min
Maximale druk - werktuigcircuit - groot hefvermogen 5366 psi 370 bar
Zwenkmechanisme 4496 psi 310 bar
Systeem 107 gal (US) 405 l
Maximale druk - uitrustingsstukcircuit - normaal en rijcircuit 5076 psi 350 bar
Maximale stroom - zwenkmechanisme 31.2 gal/min 118 l/min
Maximale druk - extra circuit - hoge druk 5076 psi 350 bar
Maximale rijsnelheid 19 mile/h 30 km/h
Trekkracht 28550.7 lbf 127 kN
Maximaal vooruit/achteruit - 2e versnelling 19 mile/h 30 km/h
Maximaal klimvermogen (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Dieseluitlaatvloeistoftank 9.1 gal (US) 34.5 l
Brandstoftank - totale inhoud 111 gal (US) 420 l
Bodemvrijheid 14.2 in 360 mm
VA-giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Graafhoogte 34.58 ft 10540 mm
VA-giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Storthoogte 23.67 ft 7220 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Storthoogte 21.25 ft 6470 mm
VA-giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Graafdiepte 20.5 ft 6250 mm
VA-giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Storthoogte 24.67 ft 7530 mm
VA-giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Graafdiepte 21.83 ft 6650 mm
VA-giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Reikwijdte op maaiveldhoogte 32.17 ft 9800 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Storthoogte 20.5 ft 6250 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Graafhoogte 31.5 ft 9590 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Graafhoogte 30.75 ft 9370 mm
VA-giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Graafhoogte 35.58 ft 10850 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Graafdiepte 21.17 ft 6450 mm
Opmerking Bereikwaarden worden berekend met GD-bak van 1200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd3) met punten K080 en snelkoppeling CW-30-H.4.N met een kantelradius van 1688 mm (5'6"). Bereikwaarden worden berekend met GD-bak van 1200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd3) met punten K080 en snelkoppeling CW-30-H.4.N met een kantelradius van 1688 mm (5'6").
Eendelige giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Reikwijdte op maaiveldhoogte 32.5 ft 9910 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Reikwijdte op maaiveldhoogte 33.83 ft 10300 mm
Eendelige giek - Sticklengte (2500 mm/8'2"): Graafdiepte 19.83 ft 6050 mm
VA-giek - Sticklengte (2900 mm/9'6"): Reikwijdte op maaiveldhoogte 33.42 ft 10190 mm

Vergelijk M322F (2017) met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat locator voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

De Cat locator voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie
  • Cat Productiviteit

    Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Productiviteit is een op de cloud gebaseerde toepassing die schaalbaar is voor bedrijven van elk formaat. Gedetailleerde Cat productiemetingsgegevens, machinegegevens en werkterreingegevens worden rechtstreeks verzonden vanaf het Cat Product Link™-apparaat in de machine naar het webplatform, waarmee u overal aar u bent verbinding kunt maken, via uw mobiele telefoon, tablet of desktopapparaat.

Verken technologie