Motor
Motorvermogen - ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Motortype | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Boring | 4 inch 105 mm |
Cilinderinhoud | 268.5 in³ 4.4 l |
Slag | 5 inch 127 mm |
Motoremissie | Emissienormen van de Tier 4 Final, Stage V en S Korea 2014 (Tier 4 Final) Emissienormen van de Tier 4 Final, Stage V en S Korea 2014 (Tier 4 Final) |
Opmerking (1) | De M314 voldoet aan de emissienormen van de Tier 4 Final, Stage V en S Korea 2014 (Tier 4 Final) en is Blue Angel-gecertificeerd. De M314 voldoet aan de emissienormen van de Tier 4 Final, Stage V en S Korea 2014 (Tier 4 Final) en is Blue Angel-gecertificeerd. |
Opmerking (2) | Geen correctie van motorvermogen vereist tot een hoogte van 3000 m (9843'). Geen correctie van motorvermogen vereist tot een hoogte van 3000 m (9843'). |
Opmerking (3) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem voor uitlaatgas en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, nabehandelingssysteem voor uitlaatgas en dynamo. |
Opmerking (4) | Nominaal bij 2000 tpm. Nominaal bij 2000 tpm. |