Motor
Motorvermogen - ISO 14396 | 148 HP 110 kW |
Motortype | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Boring | 4 ft 105 mm |
Cilinderinhoud | 268.5 in³ 4.4 l |
Emissienormen | Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final |
Opmerking (1) | Voldoet aan emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final. Voldoet aan emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final. |
Opmerking (2) | Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 3000 m (9843') met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9843'). Aanbevolen voor gebruik tot een hoogte van 3000 m (9843') met correctie van motorvermogen boven 3000 m (9843'). |
Opmerking (3) | Nominaal toerental 2200 tpm. Nominaal toerental 2200 tpm. |