M323F

M323F Graafmachines op banden

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C4.4
Cat C4.4
Motorvermogen - maximaal nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 - metrisch
112 kW (150 pk/152 PS)
112 kW (150 pk/152 PS)
Bedrijfsgewicht*
22.900 - 23.900 kg (50,486 - 52,590 lb)
22.900 - 23.900 kg (50,486 - 52,590 lb)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT

PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT

  • De C4.4-motor kan werken op diesel of B20-biodiesel met ultra laag zwavelgehalte en voldoet aan de EU-Stage IV-emissienormen.
  • De motor reageert snel op veranderende belastingen en levert hetzelfde vermogen, ongeacht de bedrijfsomstandigheden.
  • Maximaliseer de efficiëntie met lastafhankelijke hydrauliek die zorgt voor snelle cyclustijden.
  • Het geavanceerde hydraulische systeem vermindert de belasting van de motor, wat resulteert in een lager brandstofverbruik.
  • De Ecomodus en de automatische motortoerentalregeling helpen het brandstofverbruik te verminderen terwijl ze een constant vermogen leveren.
  • De nominale capaciteitsindicator (RCI) en de nominale capaciteitsbegrenzer (RCL) zorgen voor stabiliteit van de machine in alle spooromstandigheden.
  • Krachtige en efficiënte motor levert superieure duurzaamheid.
  • Stationair-uitschakeling van de motor, automatische toerentalregeling en op aanvraag werkend koelsysteem verminderen het brandstofverbruik.
  • De speciale zwenkpomp helpt het brandstofverbruik te verminderen en maakt snellere en soepelere gecombineerde bewegingen mogelijk.
LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

  • Routine-onderhoudspunten zoals brandstof- en motoroliefilters en vloeistofkranen toegankelijk op maaiveldhoogte.
  • Een automatisch smeersysteem voor de bovenwagen en minimale smeerpunten voor de onderwagen verminderen de onderhoudstijd.
  • Dankzij de elektrische opvoerpomp hoeft u het brandstofsysteem en de brandstof/waterafscheider niet meer aan te vullen.
  • De axiale ventilator en alle koelers zijn verzameld in hetzelfde compartiment. Radiateuren zijn gemakkelijk te reinigen en kunnen zonder gereedschap worden ontgrendeld en gekanteld.
SPECIAAL GEBOUWD VOOR HET SPOOR

SPECIAAL GEBOUWD VOOR HET SPOOR

  • De hydrostatische aandrijving op spoorwegassen zorgt voor geweldige rij- en remprestaties.
  • De M323F is zeer mobiel en kan tot 20 km/u (12 mph) over de weg en het spoor rijden.
  • Dankzij het ontwerp met het afneembare zware contragewicht voldoet de machine zowel aan de voorschriften voor spoorwegen als aan die voor wegen, terwijl de hefmogelijkheden en graafprestaties toenemen.
ELKE DAG VEILIG NAAR HUIS

ELKE DAG VEILIG NAAR HUIS

  • ROPS machinist- en secundaire cabines zijn getest volgens ISO 12117-2-2008 en voldoen aan de normen van 2006/42/EG.
  • De Cat® M323F voldoet aan alle toepasselijke veiligheidsnormen, waaronder EN15746.
  • De e-limiet-technologie beperkt de bewegingsvrijheid bij werkzaamheden onder stroomvoerende kabels of naast een spoor dat open is voor verkeer.
  • De tweede cabine heeft een noodstopknop, een elektrische achteruitrijclaxon en een hoofdschakelaar voor de machine.
  • Slimme voorzieningen die aan het spoor en de weg zijn aangepast, zoals een gordelverklikker, automatische zwenkvergrendeling en veiligheidshendel helpen de veiligheid op de werkplek te handhaven.
  • Lange leuningen en toegangstreden met antislipplaten zorgen voor een gemakkelijke instap in de cabine.
  • Grote glasoppervlakken, groothoekspiegels, een groot dakraam, achter- en zijzichtcamera's en krachtige LED-werklampen zorgen voor een geweldig zicht vanuit alle hoeken.
  • Standaard geïntegreerde pincode voegt diefstalbeveiliging toe.
GEÏNTEGREERDE CAT-TECHNOLOGIEËN

GEÏNTEGREERDE CAT-TECHNOLOGIEËN

  • Verhoog de productie en minimaliseer de bedrijfskosten met Cat Connect technologieoplossingen.
  • Link-technologieën verbinden u draadloos met uw werklocatie en leveren u de locatie van de machine, de uren, het brandstofverbruik, de stationaire tijd en de gebeurteniscodes.
  • De gemakkelijk af te lezen LCD-monitor met hoge resolutie houdt u op de hoogte van belangrijke machine-informatie.
  • Cat fase IV-technologieën zijn onzichtbaar voor de machinist en vereisen geen werkonderbreking of tussenkomst van hem.
BREID UW MOGELIJKHEDEN UIT

BREID UW MOGELIJKHEDEN UIT

  • Standaard extra hydrauliek, inclusief hogedruk- en snelkoppelingsleidingen en -circuits, vereenvoudigen het wisselen van uitrustingsstukken, zonder de noodzaak andere leidingen toe te voegen aan uw machine.
  • Vooraf instellen van max. tien instellingen voor stroom en druk van de hydrauliekpomp.
  • Er is een grote verscheidenheid aan uitrustingsstukken beschikbaar, waaronder specifiek zwaar gereedschap voor spoorwegen.

Productspecificaties voor M323F

Motortype Cat C4.4 Cat C4.4
Motorvermogen - maximaal nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 - metrisch 112 kW (150 pk/152 PS) 112 kW (150 pk/152 PS)
Slag 5 in 127 mm
Maximumkoppel - 1400 tpm 524 ft-lb 710 Nm
Motorvermogen - maximaal brutovermogen - ISO 14396 117 kW (157 pk/159 PS) 117 kW (157 pk/159 PS)
Aantal cilinders - in lijn 4 4
Boring 4 in 105 mm
Vermogen 2000 tpm 2000 tpm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 l
Opmerking Voldoet aan de Stage IV-emissienormen Voldoet aan de Stage IV-emissienormen
Bedrijfsgewicht* 22.900 - 23.900 kg (50,486 - 52,590 lb) 22.900 - 23.900 kg (50,486 - 52,590 lb)
Contragewichten - standaard 14110 lb 6400 kg
Contragewichten - optioneel 16314 lb 7400 kg
Opmerking Bedrijfsgewicht is inclusief middelgrote stick, volle brandstoftank, machinist en dubbele pneumatische banden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie. Bedrijfsgewicht is inclusief middelgrote stick, volle brandstoftank, machinist en dubbele pneumatische banden. Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.
Maximale rijsnelheid - rijwegmodus 12.4 mph 20 km/h
Trekkracht - rijwegmodus 23380 lbf 104 kN
Maximale rijsnelheid - spoorwegmodus 12.4 mph 20 km/h
Trekkracht - spoorwegmodus 10116 lbf 45 kN
Maximaal zwenkkoppel 30978 ft·lbf 42 kg/m²
Maximale zwenksnelheid 9 tpm 9 tpm
Bodemvrijheid op de weg 1.2 ft 360 mm
Bodemvrijheid op rails 0.7 ft 195 mm
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 l
Brandstoftank - totale inhoud 63.4 gal (US) 240 l
Maximale druk - werktuigcircuit - normaal 5076 psi 35000 kPa
Maximale stroom - zwenkmechanisme 21 gpm 80 L/min
Maximale stroom - extra circuit - hoge druk 63 gpm 240 L/min
Maximale druk - uitrustingsstukcircuit - rijcircuit 5076 psi 35000 kPa
Maximale stroom - extra circuit - middelhoge druk 13 gpm 49 L/min
Maximale druk - extra circuit - hoge druk 5076 psi 35000 kPa
Inhoud van de tank 32 gal (US) 122 l
Zwenkmechanisme 5366 psi 37000 kPa
Systeem 63 gal (US) 240 l
Maximale stroom - werktuig-/rijcircuit 63 gpm 240 L/min
Maximale druk - werktuigcircuit - groot hefvermogen 5439 psi 37500 kPa
Maximale druk - extra circuit - middelhoge druk 2683 psi 18500 kPa
Lengte stick 6.9 ft 2100 mm
Graafkracht van stick - ISO 6015 18884 lbf 84 kN
Graafdiepte 18.4 ft 5610 mm
Graafhoogte 33 ft 10070 mm
Giektype VA-giek VA-giek
Reikwijdte op maaiveldhoogte 29.8 ft 9090 mm
Storthoogte 22.7 ft 6920 mm
Graafkracht van de bak – ISO 6015 25628 lbf 114 kN
Opmerking Bereikwaarden zijn berekend met GD laadbak van 1100 mm (3'7"), 0,80 m³ (1,05 yd³) met punten K080 en snelkoppeling CW-20-H.4.N met een tandradius van 1574 mm (5'2"). Opbreekkrachtwaarden zijn berekend met systeem voor groot hefvermogen ingeschakeld (geen snelkoppeling) en een mestandradius van 1237 mm (4'1"). Bereikwaarden zijn berekend met GD laadbak van 1100 mm (3'7"), 0,80 m³ (1,05 yd³) met punten K080 en snelkoppeling CW-20-H.4.N met een tandradius van 1574 mm (5'2"). Opbreekkrachtwaarden zijn berekend met systeem voor groot hefvermogen ingeschakeld (geen snelkoppeling) en een mestandradius van 1237 mm (4'1").
Recycleerbaarheid 93% 93%

M323F Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

GIEK EN STICK

  • 5,2 m (17'1") VA giek, 2,1 m (6'11") stick

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Spoorwegwielen - geïsoleerd volgens plaatselijke voorschriften
  • Vierwielaandrijving voor weg en spoor
  • Contragewicht van 6,4 mt (14,110 lb)
  • Hydrostatische transmissie met twee versnellingen op de weg en het spoor
  • Onafhankelijke hydrostatische transmissie voor spoorweggebruik
  • Automatische vergrendeling van spoorwegas
  • Automatische vergrendeling van de pendelende vooras en de bedrijfsrem
  • Assen voor zwaar gebruik met geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor met instelbare remkracht
  • Sleepstang

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Instelbare hydraulische gevoeligheid
  • Eén middelhogedrukcircuit
  • Speciale zwenkpomp
  • Hydraulisch systeem met lastdetectie
  • Programmeerbare stroom en druk voor maximaal 10 uitrustingsstukken

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Brandstof- en motoroliefilters en vloeistofkranen op de maaiveldhoogte

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Noodstopknop
  • Elektrohydraulische reservepomp voor noodgevallen op het spoor
  • Veiligheidsstickers voor spoorwegcertificering
  • Camera's aan achter- en rechterzijde
  • ROPS voor machinist- en secundaire cabine
  • Regelklep voor neerlaten van stick (SLCV) en giek (BLCV), inclusief overbelastingswaarschuwing
  • Motorstartblokkering met PIN-code

CABINE

  • Aanboutbaar beschermingssysteem tegen vallende voorwerpen (FOPS)
  • FM-radio met luidsprekers
  • LCD schermen voor het hydrostatisch vertragingsvermogen en remdruk van spoorwegaanhangwagen
  • Secundaire cabine

MOTOR

  • Cat C4.4 Stage IV motor
  • Hoogte 3000 m (9,842 ft) boven zeeniveau zonder correctie
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Automatische starthulp

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Dynamo van 100 A
  • 12 V - 10 A voeding in primaire en secundaire cabine
  • Twee koplampen en twee achterlichten voor weggebruik
  • Brandstoftankpomp
  • Elektrische & pneumatische signaal/waarschuwingsclaxon

M323F Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Contragewicht van 7,4 mt (16,314 lb)
  • Verplaatsingsblokkering voor knijper/grijper

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Twee middelhogedrukcircuits
  • Pedaal voor extra circuit
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Microfiltratie-eenheid voor biologische olie

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Gecentraliseerde smering voor de onderwagen
  • Automatisch smeersysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Pneumatisch systeem voor remmen van spoorwegaanhangwagens

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Schijnwerpers aan rechterzijde, VA giek en stick
  • Instelbaar rijalarm
  • Door Internationale Spoorwegunie (UIC) gecertificeerde spoorverlichting
  • 24 V - 10 A voeding aan uiteinde stick

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

Verken technologie

Vergelijk M323F met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F

M323F
M323F
M323F
M323F
M323F
M323F

Cat® M323F graafmachine op spoorwegwielen

Cat® M323F graafmachine op spoorwegwielen

Bekijk actuele aanbiedingen voor  M323F

Meer aanbiedingen bekijken