6040

6040 Hydraulische mijnbouwshovels

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen – SAE J1995
2079 hp
1550 kW
Laadvermogen laadbak
44 ton (US)
40 t
Bedrijfsgewicht
453 ton (US)
411 t

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

VEILIGHEID

VEILIGHEID

        
  • Veiligere toegang en uitgang dankzij een 45 graden hellende, hydraulisch bediende toegangstrap die zelfs blijft functioneren wanneer de machinemotoren zijn uitgeschakeld. Nooduitgangsladder bij de cabine.
  •     
  • Het zicht is met meer dan 40% verbeterd dankzij brede ramen van veiligheidsglas en zeer heldere werk- en servicelampen. Vision 360 verhoogt het bewustzijn van de machinist nog verder door vier camera’s te integreren, waardoor dode hoeken worden verminderd.
  •     
  • Een afsluitbare startmotor en kastje voor accu-isolatieschakelaar zorgen voor een veilig elektrisch en mechanisch onderhoud. 
  •     
  • Alle onderhoudszones zijn bereikbaar via brede, antislip loopplaten, wat de veiligheid van de technici ten goede komt.
  •     
  • Een servicestation op maaiveldniveau vermindert de noodzaak voor onderhoudspersoneel om op de machine te klimmen. 
CABINE VAN MACHINIST

CABINE VAN MACHINIST

        
  • Ruime, comfortabele en stille werkomgeving voor de machinist met uitstekende isolatie voor minder geluid en een betere temperatuurregeling. 
  •     
  • Cat Comfort-stoel van de volgende generatie, evenals een trainerstoel van volledige grootte en een wegklapbare extra stoel. 
  •     
  • Het nieuwe standaard dubbele airconditioningsysteem zorgt ervoor dat de machinisten de hele shift lang koel en comfortabel blijven. 
  •     
  • Dankzij de ergonomische joystickbediening zijn er geen hydraulische leidingen meer in de cabine aanwezig, wat zorgt voor een betere bestuurbaarheid en veiligheid. 
BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

        
  • Robuuste belangrijke constructiedelen en zware gietstukken op scharnierpunten zijn bestand tegen zware belastingen en zware omstandigheden. 
  •     
  • De robuuste onderwagen garandeert een langere levensduur dankzij duurzamere componenten en een duurzamer frame.  
  •     
  • Zwaar uitgevoerde rollen en loopwielen met vaste as gaan langer mee en maken smeervetverbruik overbodig.  
  •     
  • De nieuwe vaste penlocaties zorgen voor een vermindering van het aantal smeerleidingen, waardoor de inzetbaarheid toeneemt en de fysieke beschikbaarheid wordt verbeterd.
PRODUCTIVITEIT EN PRESTATIES

PRODUCTIVITEIT EN PRESTATIES

        
  • Twee Cat C32B motoren zorgen voor betrouwbare productiviteit en vermogen. De machine kan met slechts één actieve motor draaien om de productie op gang te houden of om zich voor reparatiewerkzaamheden weg van de voorzijde te verplaatsen. 
  •     
  • Energiezuinige vlotterkleppen maken gebruik van de zwaartekracht om de giek te laten zakken, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en de cyclustijden worden verbeterd. 
  •     
  • Zwenksnelheidsregeling verbetert de bestuurbaarheid door te remmen wanneer de joystick wordt losgelaten, in plaats van dat er een tegenbeweging nodig is. Het draagt ook bij aan toekomstige inspanningen op het gebied van autonomie en energieterugwinning. 
  •     
  • Het unieke TriPower™-ontwerp van de lepelschop zorgt voor snellere cyclustijden door een superieure mechanische hefboomwerking en controle te bieden. 
  •     
  • Tot 15% zuiniger met brandstof dankzij hydraulische optimalisatie, waardoor verspilling wordt teruggedrongen en de levensduur van componenten wordt verlengd. 
  •     
  • Het zwenksysteem met gesloten lus vangt kinetische energie op tijdens de zwenkbeweging en maakt hiervan gebruik tijdens de vertraging, waardoor de cyclustijden en de energie-efficiëntie worden verbeterd. 
  •     
  • Het onafhankelijke oliekoelsysteem beschermt en verlengt de levensduur van de hydraulische componenten terwijl de olie op de optimale temperatuur wordt gehouden, zelfs bij stationair draaien. 
LAADBAKKEN EN GET

LAADBAKKEN EN GET

        
  • Laadbakken en graafwerktuigen (GET) die zijn ontworpen om de duurzaamheid en productiviteit te maximaliseren en die perfect zijn afgestemd op uw shovel en toepassing. 
  •     
  • Geïntegreerd om te werken als onderdeel van een machinesysteem, zodat u een hoge productiviteit en een lage kostprijs per ton kunt realiseren. 
  •     
  • Een reeks van formaten en slijtpakketten voor de ideale afstemming op uw shovel en toepassing. 
  •     
  • Lever een optimale payload bij gebruik in combinatie met Cat GET en slijtcomponenten. 
  •     
  • Slijtpakketten die uw investering beschermen, met inbegrip van speciaal voeringsmateriaal en lip-, vleugel- en hielbekledingen. 
CONNECTIVITEIT EN TECHNOLOGIE

CONNECTIVITEIT EN TECHNOLOGIE

        
  • Grotere connectiviteit met verbeterd Product Link™ Elite-systeem, waardoor de 6040 meer data kan leveren. 
  •     
  • Vision 360 vergroot het bewustzijn van de machinist, wat de veiligheid op het werkterrein ten goede komt. 
  •     
  • Assistentie van de machinist — Verbeterde bewegingsregeling vergroot het vertrouwen van de machinist, de prestaties en de efficiëntie, terwijl de kosten worden verlaagd en de levensduur van componenten wordt verlengd. 
  •     
  • Cat Payload biedt realtime tracking en feedback over het laadvermogen in de laadbak, om de prestaties van de machinist te verbeteren en zowel over- als onderbelading te verminderen. 
  •     
  • Het monitoring- en diagnosesysteem en de Cat-elektronica vergroten de diagnosemogelijkheden en bieden gedetailleerde functies om problemen op te lossen. 
  •     
  • Cat MineStar™-oplossingen, waaronder Fleet, Terrain, Detect en Health, zijn beschikbaar als een achteraf te installeren systeem. 

Productspecificaties voor 6040

Motorvermogen – SAE J1995 2079 hp 1550 kW
Laadvermogen laadbak 44 ton (US) 40 t
Bedrijfsgewicht 453 ton (US) 411 t
Opmerking Bovengenoemde specificaties gelden voor de lepelschopconfiguratie. Er zijn ook configuraties met dieplepelbak en zonder voorzijde beschikbaar. Bovengenoemde specificaties gelden voor de lepelschopconfiguratie. Er zijn ook configuraties met dieplepelbak en zonder voorzijde beschikbaar.
Motortype 2 x Cat C32B 2 x Cat C32B
Brutovermogen - SAE J1995:2014 2079 hp 1554 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 1921 hp 1432 kW
Opmerking Vermogen heeft betrekking op motoren voor sterk gereguleerde markten. Er zijn ook motoren voor minder sterk gereguleerde markten verkrijgbaar. Vermogen heeft betrekking op motoren voor sterk gereguleerde markten. Er zijn ook motoren voor minder sterk gereguleerde markten verkrijgbaar.
Aantal cilinders – per motor 12 12
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1959 in³ 32.1 L
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Componenten (1) Waterafscheider met grote capaciteit Waterafscheider met grote capaciteit
Componenten (2) Tweetraps brandstoffiltersysteem met seriefiltrage Tweetraps brandstoffiltersysteem met seriefiltrage
Componenten (3) Cat luchtfilters type 4 Cat luchtfilters type 4
Componenten (4) Motorregeling met microprocessor Motorregeling met microprocessor
Inhoud van brandstoftank 2060 gal (US) 7800 L
Emissies Voldoet aan emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen US EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Systeemspanning 24 V 24 V
Accu's in serie-/parallelinstallatie 6 × 210 Ah – 12 V elk; in totaal 630 Ah – 24 V totaal 6 × 210 Ah – 12 V elk; in totaal 630 Ah – 24 V totaal
Componenten (1) 6 onderhoudsvrije accu's 6 onderhoudsvrije accu's
Componenten (2) Vergrendelbare accu en isolatieschakelaars van de startmotor Vergrendelbare accu en isolatieschakelaars van de startmotor
Componenten (4) 18 LED-schijnwerpers met hoge helderheid 18 LED-schijnwerpers met hoge helderheid
Componenten (5) 11 LED-servicelampen 11 LED-servicelampen
6040 FS – standaardrupsplaten 3.9 ft 1200 mm
6040 FS – bedrijfsgewicht 905,769 lb 410850 kg
6040 FS – bodemdruk 24,5 N/cm² (35.3 psi) 24,5 N/cm² (35.3 psi)
6040 – standaardrupsplaten 3.9 ft 1200 mm
6040 – Bedrijfsgewicht 905,614 lb 410780 kg
6040 – Bodemdruk 24,5 N/cm² (35.5 psi) 24,5 N/cm² (35.5 psi)
Opmerking 1600 mm rupsplaten verkrijgbaar als optie 1600 mm rupsplaten verkrijgbaar als optie
6040 FS – opmerking Andere rupsplaten op verzoek beschikbaar Andere rupsplaten op verzoek beschikbaar
Inhoud hydrauliekolietank – dieseluitvoering – ongeveer 958 gal (US) 3626 L
Totaal volume van hydrauliekolie – dieseluitvoering – ongeveer 1532 gal (US) 5800 L
Hoofdpompen – dieseluitvoering 4 x zuigerpomp met variabel slagvolume 4 x zuigerpomp met variabel slagvolume
Hoofdpompen – maximale oliestroom – dieseluitvoering 4 x 745 l/min (4 x 197 gal/min) 4 x 745 l/min (4 x 197 gal/min)
Maximumdruk – uitrustingsstuk 4,351 psi 300 bar
Maximale druk – rijden 5,076 psi 350 bar
Zwenkpompen – dieseluitvoering 2 x zuigerpomp met variabel slagvolume 2 x zuigerpomp met variabel slagvolume
Zwenkpompen – maximale oliestroom – dieseluitvoering 2 x 661 l/min (2 x 175 gal/min) 2 x 661 l/min (2 x 175 gal/min)
Maximumdruk – zwenkpompen 5080 psi 350 bar
Diameter – ventilator 60 in 1524 mm
Oliestroom van koelpompen – dieseluitvoering 2 x 798 l/min (2 x 210 gal/min) 2 x 798 l/min (2 x 210 gal/min)
Kenmerken (1) Koelsysteem volledig onafhankelijk van alle belangrijkste circuits, d.w.z. geregelde koelcapaciteit is beschikbaar wanneer de motor draait Koelsysteem volledig onafhankelijk van alle belangrijkste circuits, d.w.z. geregelde koelcapaciteit is beschikbaar wanneer de motor draait
Kenmerken (2) De ventilatorsnelheid wordt thermostatisch geregeld De ventilatorsnelheid wordt thermostatisch geregeld
Diameter – ventilator 2 × 1524 mm (2 × 60 in) 2 × 1524 mm (2 × 60 in)
Zwenkaandrijving 3 compacte planetaire transmissies met motoren met axiale zuiger 3 compacte planetaire transmissies met motoren met axiale zuiger
Parkeerrem Natte lamellenrem, veerbelast/hydraulisch gelost Natte lamellenrem, veerbelast/hydraulisch gelost
Maximale zwenksnelheid – dieseluitvoering 4.8 tpm 4.8 tpm
Zwenkring Rollager met drievoudige lagerring en afgedichte interne tandwielen Rollager met drievoudige lagerring en afgedichte interne tandwielen
Kenmerken (1) Vuilafstrijker Vuilafstrijker
Kenmerken (2) Gesloten lus met snelheidsregeling Gesloten lus met snelheidsregeling
Rijsnelheid – 1e fase – maximaal 0.87 mph 1.4 km/h
Rijsnelheid – 2e fase – maximaal 1.43 mph 2.3 km/h
Maximale trekkracht 397,237 lb 1767 kN
Hellingvermogen – rijaandrijvingen – maximum 35.9 % 35.9 %
Rupsplaten – per kant 42 42
Onderste rollen – per kant 7 7
Steunrollen – per kant 2 plus een glijplaat ertussen 2 plus een glijplaat ertussen
Rijaandrijvingen – per kant 1 planetaire transmissie met 2 tweetraps axiale zuigermotoren 1 planetaire transmissie met 2 tweetraps axiale zuigermotoren
Parkeerrem Natte lamellenrem, veerbediend/hydraulisch gelost Natte lamellenrem, veerbediend/hydraulisch gelost
Componenten (1) Alle loopvlakken van kettingwielen, loopwielen, rollen en rupsschakels zijn gehard Alle loopvlakken van kettingwielen, loopwielen, rollen en rupsschakels zijn gehard
Componenten (5) Volledig hydraulisch, zelfstellend rupsspanningssysteem met zuigeraccumulator Volledig hydraulisch, zelfstellend rupsspanningssysteem met zuigeraccumulator
Componenten (6) Automatische hydraulische retarderklep Automatische hydraulische retarderklep
Op ooghoogte van de machinist – bij benadering 23.16 ft 7 m
Interne afmetingen van cabine – lengte 7.25 ft 2209.8 mm
Interne afmetingen van cabine – breedte 5.41 ft 1648.9 mm
Interne afmetingen van cabine – hoogte 6.75 ft 2057.4 mm
Componenten (1) Veiligheidsschakelaar voor automatische bewegingsuitschakeling Veiligheidsschakelaar voor automatische bewegingsuitschakeling
Componenten (2) Pneumatisch gedempte en multi-verstelbare comfortstoel met verwarming en koeling, lendensteun, 2-punts veiligheidsgordel, hoofd- en armsteunen en veiligheidsschakelaar voor automatische bewegingsuitschakeling Pneumatisch gedempte en multi-verstelbare comfortstoel met verwarming en koeling, lendensteun, 2-punts veiligheidsgordel, hoofd- en armsteunen en veiligheidsschakelaar voor automatische bewegingsuitschakeling
Componenten (3) Rolgordijnen Rolgordijnen
Componenten (4) Parallelle intervalruitenwisser/-sproeier Parallelle intervalruitenwisser/-sproeier
Componenten (5) Overal veiligheidsglas Overal veiligheidsglas
Componenten (6) Bescherming van machinist (Bovenste afscherming) Bescherming van machinist (Bovenste afscherming)
Componenten (7) Dubbel hydraulisch aangedreven HVAC-systeem Dubbel hydraulisch aangedreven HVAC-systeem
Componenten (8) Onafhankelijk verstelbare stoelconsoles met geïntegreerde joysticks Onafhankelijk verstelbare stoelconsoles met geïntegreerde joysticks
Componenten (9) Wegklapbare extra stoel met tweepunts veiligheidsgordel Wegklapbare extra stoel met tweepunts veiligheidsgordel
Componenten (10) Externe zonneschermen op zij- en achterruiten Externe zonneschermen op zij- en achterruiten
Componenten (11) Nooduitgangsladder Nooduitgangsladder
Componenten (12) Aangedreven 45-toegangstrap met EH-bedieningselementen en een akoestisch alarm, aangevuld met een visueel signaal voor verbeterde veiligheid Aangedreven 45-toegangstrap met EH-bedieningselementen en een akoestisch alarm, aangevuld met een visueel signaal voor verbeterde veiligheid
Inhoud – smeervethouder 190 gal (US) 720 L
Type (1) Systeem met twee circuits met hydraulisch aangedreven pomp voor zwaar gebruik en elektronische tijdrelaisregeling voor afstellen van de pauze-/smeringstijden Systeem met twee circuits met hydraulisch aangedreven pomp voor zwaar gebruik en elektronische tijdrelaisregeling voor afstellen van de pauze-/smeringstijden
Type (3) Vetfilters (200 μm) Vetfilters (200 μm)
Type (4) Verbonden met het smeersysteem zijn: – scharnierpunten van het uitrustingsstuk, de bak en de cilinders Verbonden met het smeersysteem zijn: – scharnierpunten van het uitrustingsstuk, de bak en de cilinders
Type (5) Verbonden met het smeersysteem zijn: – loopbanen van het zwenkrollager – twee smeerrondsels voor de interne vertanding van de zwenkring Verbonden met het smeersysteem zijn: – loopbanen van het zwenkrollager – twee smeerrondsels voor de interne vertanding van de zwenkring
Alle laadbakken (FS en BH) zijn voorzien van een slijtagepakket bestaande uit: (2) - Vleugelkappen op de zijwanden – Hielkappen aan onderranden - Vleugelkappen op de zijwanden – Hielkappen aan onderranden
Shoveluitrustingsstuk met unieke TriPower-kinematica zorgt voor de volgende belangrijkste functies: (1) Automatische terugrolbegrenzer om morsen van materiaal te voorkomen Automatische terugrolbegrenzer om morsen van materiaal te voorkomen
Shoveluitrustingsstuk met unieke TriPower-kinematica zorgt voor de volgende belangrijkste functies: (2) Horizontale automatische laadbakgeleiding met constante hoek Horizontale automatische laadbakgeleiding met constante hoek
Shoveluitrustingsstuk met unieke TriPower-kinematica zorgt voor de volgende belangrijkste functies: (3) - Constant giekmomentum gedurende de hele hefboog – Uitbreekkrachthulp - Constant giekmomentum gedurende de hele hefboog – Uitbreekkrachthulp
Type (2) Drukvrij neerlaten van giek (FS en BH) en graafarm (FS) door middel van een vlotterklep Drukvrij neerlaten van giek (FS en BH) en graafarm (FS) door middel van een vlotterklep
Type (3) Slijtagepakket (afhankelijk van de keuze van laadbak) Slijtagepakket (afhankelijk van de keuze van laadbak)
Type (4) Bordessen met rails bij de giek (FS en BH) Bordessen met rails bij de giek (FS en BH)
Type (6) Giek en stick zijn na lassen thermisch stressvrij gemaakt Giek en stick zijn na lassen thermisch stressvrij gemaakt
Type (8) Beschermplaten voor shovelcilinders (FS) Beschermplaten voor shovelcilinders (FS)
Laadbakinhoud – Dieplepelbak (met kopvorming 1:1) 28.8 yd³ 22 m³
Laadbakinhoud – Lepelschop (met kopvorming 2:1) 28.8 yd³ 22 m³
Installatie Inschuifbaar onderhoudsstation is gemonteerd onder de motormodule en gemakkelijk bereikbaar vanaf de grond Inschuifbaar onderhoudsstation is gemonteerd onder de motormodule en gemakkelijk bereikbaar vanaf de grond

6040 Standaarduitrusting

Cat aandrijflijn

  • 2 x Cat C32B motoren
  • Nabehandelingssysteem (alleen gebruikt in Tier 4 Final/Stage V): -Dieseloxidatiekatalysator (DOC) -NOx-reductiesysteem (NRS) - Oplossing voor niet-dieseltype uitlaatvloeistof (DEF)
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC: Air-to-Air Aftercooler)
  • Turbocharger
  • Hydraulisch aangedreven radiateurventilator
  • Elektronisch geregeld ventilatortoerental
  • Motorregeling met microprocessor
  • Cat luchtfilters type 4
  • Tweetraps brandstoffiltersysteem met seriefiltrage
  • Waterafscheider met grote capaciteit
  • Starthulp - automatisch met ether
  • Warmteschilden voor uitlaatspruitstuk en turbo
  • Twee elektrische startmotoren van 24 V per motor
  • Automatische motoruitschakeling bij stationair
  • Automatische brandstoftoevoer

Hydrauliek

  • Hydraulische optimalisatie
  • Assistentie van de machinist: verbeterde bewegingsregeling
  • Cat systemen voor hydrauliekolieslangen
  • Cat pompbeheersysteem met: -Elektronische lastbegrenzingsregeling -Opbrengst op aanvraag -Automatische regeling van de nulopbrengst -Automatische vermindering van het motortoerental -Verminderde olieopbrengst bij hoge hydrauliekolie- of motortemperatuur
  • Drukuitschakelfunctie voor hoofdpompen
  • Koeling van de oliepomp voor transmissieversnelling
  • Zwenkcircuit met gesloten regelkring
  • Cat druktestpunten met snelkoppeling
  • Full-flow hogedrukfilters (100 μm), hoofdpompen
  • Full-flow filters (10 μm), retourcircuit
  • Full-flow filters (10 μm), motorkoelretourcircuit
  • Drukfilters (6 μm), servocircuit
  • Hogedrukfilters (40 μm), gesloten zwenkcircuit
  • Transmissieoliefilters (40 μm)
  • Vlotterklep giek (FS en BH)
  • Vlotterklep giek (FS)

Elektrisch systeem

  • 6 onderhoudsvrije accu's
  • Vergrendelbare accuschakelaar
  • Vergrendelbare startmotorcontactschakelaar
  • 18 LED-schijnwerpers met hoge helderheid
  • 11 LED-servicelampen
  • 2 akoestische rijalarmen -vooruit en achteruit (voedingsmodule, oliekoelermodule)
  • 1 luchthoorn (loopplaat cabinehefsysteem)

Onderwagen

  • HD-rupsen met gegoten rupsplaten met dubbele kam
  • Brede rupsplaten van 1200 mm (3 ft 11 in)
  • HD-drager met vaste as en laadrollen
  • HD rollen op vaste as
  • Automatische hydraulische retarderklep
  • Afdekkingen voor rijmotor met scharnieren
  • Geharde loopvlakken van kettingwielen, loopwielen, rollen, plaatschakels en tandcontactzones
  • Volledig hydraulisch, zelfstellend rupsspanningssysteem met zuigeraccumulatoren

Automatisch smeersysteem

  • Rechthoekig vetreservoir, 710 L (188 gal), gevuld via onderhoudsstation
  • Gesmeerd rondsel in zwenkring
  • Vetfilters (200 μm)

Werkomgeving machinist

  • Dubbel hydraulisch aangedreven HVAC-systeem
  • Venster in vloer met verwijderbaar rooster
  • Pneumatisch gedempte en multi-verstelbare comfortstoel met: -Verwarming en koeling -Lendensteun -2-punts veiligheidsgordel -Hoofd- en armsteunen -Veiligheidsschakelaar voor automatische bewegingsuitschakeling
  • Onafhankelijk verstelbare stoelconsoles met geïntegreerde joysticks
  • Elektrohydraulische servobesturing
  • Verhoogde full-size stoel voor trainer met tweepunts veiligheidsgordel en lessenaar voor laptop
  • Wegklapbare extra stoel met 2-punts veiligheidsgordel
  • Drie bekerhouders
  • FM/AM-radio met USB- en AUX-ingang
  • Parallelle intervalruitenwisser/-sproeier
  • Rolgordijnen
  • Bewakingssysteem met aanraakscherm van 254 mm (10 in)
  • Trap met een helling van 45° van de motorruimte naar de cabine van de machinist
  • Aangedreven 45°-toegangstrap met EH-bedieningselementen en een akoestisch alarm, aangevuld met een visueel signaal voor verbeterde veiligheid
  • Verwarmde spiegel aan de linkerkant
  • Cat Vision 360 met een HD-kleurenscherm van 254 mm (10 in)
  • Niveau-indicatoren voor lengte en dwarshelling
  • Documenthouder

Uitrustingsstuk aan de voorkant

  • Interne toegang voor onderhoud in FS- en BH-giek
  • Giek en stick zijn na lassen thermisch stressvrij gemaakt
  • Bordessen met rails bij de giek (FS en BH)
  • Slijtagepakket (afhankelijk van de keuze van laadbak)

Cat technologie

  • Voorbereid voor Cat Minestar™-oplossingen
  • Cat Payload
  • Cat Vision 360
  • Assistentie van de machinist: verbeterde bewegingsregeling

Service en onderhoud

  • Motorolieverversingsinterval - 500 uur.
  • Vervangingsinterval voor hydrauliekolie -10.000 bedrijfsuren
  • S·O·SSM-poorten
  • Intrekbaar servicestation op maaiveldhoogte met snelkoppelingen voor: -Dieselbrandstof -Motorkoelvloeistof -linker-/rechtermotoren -Oliepomp voor transmissieversnelling -linker- /rechtermotoren -Motorolie uitbreidingstanks -Hydrauliekolie -Smeervet -Transmissieolie zwenken
  • Cat connector voor laden accu
  • Verklikkerlampjes
  • Servicepoort voor Cat Electronic Technician
  • Vuilafstruiker op het zwenkdeel

Veiligheid en beveiliging

  • Noodstopschakelaars: 2 in de cabine, 3 in de motormodule, 1 bij het op maaiveldhoogte gelegen servicestation, 1 trekkoord dat vanaf maaiveldhoogte bereikbaar is
  • Bescherming van machinist (Bovenste afscherming)
  • Overal veiligheidsglas
  • Nooduitgangsladder

Diversen

  • ISO- of ANSI-stickers

6040 Optionele uitrusting

Algemeen

  • Motorolie-intervalverlengingskit, tot 1000 uur

Bovenbouw

  • Ronde container(s) voor standaard 200 l (53 gal) drums (in plaats van 710 l (188 gal) smeervethouder)
  • Vullen van ronde container(s) via het onderhoudsstation
  • Diverse opties voor koud weer

Cabine

  • Dubbel (redundant) verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem
  • Cabineverwarming
  • Camerabewakingssysteem (twee camera's en extra kleurendisplay)

Onderwagen

  • Brede rupsplaten van 1600 mm (5 ft 3 in)
  • Automatische smering van de rollen door een centraal smeersysteem
  • Bescherming van de onderwagen (onderplaat)
  • Extra optionele uitrusting beschikbaar op aanvraag.

Diversen

  • Certificering Conformiteit Eurazië (EAC) - Alleen T4

Uitrustingsstuk aan de voorkant

  • Kinematica van de TriPower-lepelschop: – Horizontale automatische bakgeleiding met constante hoek – Verticale automatische bakgeleiding met constante hoek – Automatische terugrolbeperking om het morsen van materiaal te voorkomen – Kinematische ondersteuning van hydraulische krachten – Constant momentum van de giek gedurende de gehele hefboog – Uitbreekkrachthulp – Beschermkappen voor shovelcilinders bij de FS-giek
  • Basismachine zonder frontuitrusting (geen giek, geen stick, geen hefarm of kinematica)
  • Uitrustingsstuk met dieplepelbak

Cat technologie

  • Cat Product Link Elite Dual-modus (mobiel en satelliet)
  • Cat Product Link™ Elite (mobiel netwerk)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

6040 Lepelschop

Actiefoto 6040

6040 Werkfoto

Laadbak 6040

6040 Lepelschop
Actiefoto 6040
6040 Werkfoto
Laadbak 6040

Vergelijk 6040 met vaak vergeleken producten.