< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

6060/6060 FS Optionele uitrusting

ALGEMEEN
  • Lak op bestelling

BOVENBOUW
  • Hydraulische servicekraan op bovenbouw met extra motor
  • Verlenging van olieverversingsinterval voor motorolie tot maximaal 500 uur
  • Twee ronde containers voor twee standaardvaten van 200 l (53 US-Gall.) (in plaats van een smeervethouder van 1000 l (264 US-Gall.))
  • Diverse opties voor koud weer

CABINE
  • Dubbel verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (redundantie)
  • Cabineverwarming
  • Camerabewakingssysteem

ONDERWAGEN
  • Rupsplaatbreedte 1600 mm (5' 3") of 1800 mm (5' 11")
  • Afdekplaat onder onderwagen (onderplaat)
  • Extra optionele uitrusting beschikbaar op aanvraag.