Voldoet aan uw specifieke behoeften met diverse robuuste aandrijfsysteemopties
Met de optie om het aandrijfsysteem te kiezen dat het meest geschikt is voor uw bedrijf kan de Cat 6040/6040 FS worden uitgerust met twee dieselmotoren voor betere mobiliteit of een elektrische aandrijving voor betere efficiëntie.
Betrouwbare Cat C32 ACERT™-motoren
Duurzaam, betrouwbaar vermogen dat uw primaire graafmachine productief houdt: de C32 heeft bewezen te kunnen presteren in zware mijnbouwomstandigheden. De C32 biedt lage bedrijfskosten en wordt 24/7 ondersteund door uw plaatselijke Cat dealer. De motor helpt u om de productie- en winstgevendheidsdoelstellingen te bereiken.
Efficiënt elektrisch aandrijfsysteem op 6040 AC/6040 AC FS
Voor een alternatief met lagere prijs per ton dan met diesel aangedreven hydraulische mijnbouwshovels behoudt onze elektrische aandrijvingsoptie de robuustheid en uitstekende beschikbaarheid die u nodig hebt, omdat geen tanken en minder onderhoud nodig is. De 6040 AC/6040 AC FS is de ideale oplossing voor werkzaamheden die geen grote mobiliteit vereisen en waarvoor een model met lage prijs per ton wordt nagestreefd.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Blijf produceren en zorg voor de veiligheid van uw machinisten, ook bij uitval van één motor
U realiseert een grotere veiligheid, betere inzetbaarheid, hogere productiviteit en meer onderhoudsgemak als gevolg van ons concept met twee motoren.
Verbeterde veiligheid
De mogelijkheid om uw shovel te verplaatsen naar een veilige plek voor de reparatie, uit de buurt van highwalls, ontploffingszones of andere risico's voor de veiligheid, bestaat nog steeds met het gebruik van één motor.
Grotere inzetbaarheid en productiviteit
Met behulp van een enkele motor kan nog steeds 65% van de volledige productie worden bereikt. Dit is te danken aan het voortdurende vermogen van de shovel om maximale graafkrachten uit te oefenen, om het uitrustingsstuk vóór omlaag te brengen zonder motorvermogen (d.w.z. zonder druk), en terugwinning van energie via het gesloten zwenkcircuit.
Meer onderhoudsgemak
Opsporen van storingen wordt aanzienlijk vereenvoudigd en versneld met de mogelijkheid om de ene motor met de andere te vergelijken.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Graaf effectiever met ons unieke TriPower shovelontwerp
U krijgt een veiligere, gemakkelijkere en snellere werking van de shovel vóór met TriPower, een systeem dat is beproefd op ruim duizend Cat hydraulische mijnbouwshovels wereldwijd. Voor superieure mechanische hefboomwerking en controle maken onze met FS geconfigureerde hydraulische mijnbouwshovels gebruik van een uniek giekontwerp met roterende driehoekige tuimelaars. Dit ontwerp zorgt voor kortere cyclustijden, meer effectieve hefkracht, constant giekmomentum, automatische constante bakhoek, en automatische terugrolbegrenzer.
Kortere cyclustijden
- Er worden grotere hefsnelheden bereikt, omdat het ontwerp gebruik maakt van giekcilinders met een kleinere diameter.
Meer effectieve hefkracht
- Dankzij de constructie worden de graafkrachten overgebracht op de bovenbouw en ontstaat een ondersteunend giekmomentum naast het momentum dat hydraulisch wordt gegenereerd.
Constant giekmomentum
- Laat kleinere giekcilinders toe voor hogere hefsnelheid. - Houdt de hefsnelheid constant. - Laat de shovel één last over de gehele afstand heffen. - Er is geen inschuiven van de graafarmcilinders nodig, zodat alle hydraulische pompen hefvermogen leveren voor de giek.
Automatische constante bakhoek
- Morsen van materiaal wordt voorkomen tijdens het heffen van de giek, omdat de gevulde laadbak automatisch een constante bakhoek handhaaft. - Op conventionele kinematica moet de machinist handmatig de bakstand bedienen tijdens het heffen, waardoor de beschikbare oliestroom voor de giekcilinders wordt gehalveerd.
Automatische terugrolbegrenzer
- Voorkomt morsen van materiaal op de cabine van de machinist en de bovenbouw van de machine: ons systeem zorgt ervoor dat de laadbak altijd op een veilige plaats is, zonder regeling/manipulatie door de machinist, wanneer hij op maximale hoogte is. - De giekcilinder blijft maximale oliestroom ontvangen, omdat de machinist de laadbakcilinder niet hoeft te activeren.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Eenvoudig, veilig onderhoud van het systeem
Voor een ordelijke organisatie voor veilig gebruik, gemakkelijke inspectie en snelle service en voor verminderen van het aantal slangen, bevindt het hoofdkleppenblok zich boven op de giek.
Kortere cyclustijden
Kortere cyclustijden komen tot stand omdat zweefstandkleppen worden gebruikt om de giek neer te laten in plaats van het inschakelen van pompen. Dit maakt snellere giekbewegingen mogelijk en gelijktijdige andere bedieningsfuncties, zoals bak kantelen en graafarm in/uit.
Meer controle
Uw machinisten krijgen meer controle met ons hydraulisch systeem met vijf circuits, waardoor twee cilinderbewegingen, twee slagbewegingen en zwenken tegelijkertijd kunnen worden bediend.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Bescherm en verleng de levensduur van de hydraulische componenten en afdichtingen
Met een efficiëntere koeling, met name in veeleisende toepassingen, verlengt ons unieke onafhankelijke oliekoelsysteem de levensduur van de componenten van uw hydraulische mijnbouwshovel.
Efficiëntere oliekoeling
Ons systeem is onafhankelijk van de retourolie, het bereikt efficiëntie door het gebruik van speciale pompen die zorgen voor koeling naar vereist, of de motor nu stationair draait of onder belasting. Dat betekent dat een optimale olietemperatuur wordt gehandhaafd, ook terwijl uw machinist wacht op de volgende truck om te laden. Concurrerende hydraulische mijnbouwshovels zorgen alleen voor koeling wanneer de machine aan het werk is en de motor belast is. Extra efficiëntie wordt bereikt via onze thermostatisch geregelde radiateurventilatorsnelheid. De ventilatoren draaien niet tot de olietemperatuur hoger is dan een temperatuur van 50 °C (122 °F), o menergie te besparen.
Optimale olietemperatuur onderhouden
Het zeer efficiënte oliekoelsysteem zorgt ervoor dat de olietemperatuur slechts 25 °C tot 30 °C (45 °F tot 54 °F) hoger wordt dan de omgevingstemperatuur. De bedrijfstemperatuur van de hydrauliekolie blijft daardoor van 50 C° tot 70 °C (122 F° tot 158 °F) binnen het optimale bedrijfsviscositeitsbereik.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Ervaar met het intelligente pompbeheersysteem een verbeterde bediening van de machine en langere levensduur van de componenten, en tegelijkertijd een lager brandstofverbruik en lagere geluidsemissies.
Voor optimale prestaties evalueert het pompbeheersysteem continu de werkelijke bedrijfswaarden van de motor en het hydraulische systeem aan de hand van ingestelde waarden en past het de pompopbrengst aan de hand daarvan aan. Dit resulteert in een efficiënt gebruik van de motor voor een hogere productiviteit. Voordelen van het pompbeheersysteem zijn onder meer:
- Best mogelijke benutting van de motoropbrengst en vermijden van overbelasting van de motor via elektronische regeling
- Minder energieverbruik en minder thermische belasting op de hydraulische olie met regeling van oliestroom nul voor hoofdpompen
- Lager brandstofverbruik en geluidsniveau via automatische toerentalreductie
- Minder slijtage van de componenten en lager geluidsniveau met automatische oliestroomreductie voor openen/sluiten van de bakgrijper
- Bescherming van componenten met automatische oliestroomreductie als temperatuur hydraulische en/of motorkoelvloeistof hoger is dan het ingestelde maximum
- Verbeterde reactie voor de machinist via on-demand pompopbrengst
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Meer materiaal laden, bij lagere kosten, met de energieterugwinningsmogelijkheden van ons gesloten zwenksysteem
Levert kortere cyclustijden en verbeterde energiezuinigheid, terwijl ook minder warmte wordt gegeneerd: ons gesloten zwenkcircuit biedt een aantal duidelijke voordelen t.o.v. concurrerende machines die open zwenkcircuitsystemen gebruiken.
Meer efficiëntie door energieterugwinning
Kinetische energie opgevangen tijdens de zwenkbeweging wordt teruggevoerd naar het systeem tijdens het afremmen, waardoor er meer vermogen is om de hoofd- en extra pompen aan te drijven. Energie wordt opgeslagen bij het afremmen, omdat het remmen gebeurt via regelingen met contrawerking, in tegenstelling tot de regelkleppen gebruikt in open zwenkcircuitsystemen.
Energiebesparing bij het accelereren
Energie wordt opgeslagen tijdens het accelereren via koppelregeling, met een drukbalansklep die de zwenkpomp tegen druk in regelt in het gesloten zwenkcircuit, zodat altijd alleen de minimale benodigde oliestroom wordt gebruikt.
Kortere cyclustijden
Sneller giekhefbeweging tijdens het zwenken wordt bereikt met ons gesloten zwenkcircuitsysteem, waardoor de totale productiviteit wordt verhoogd.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Beschik over optimale prestaties van de machinist met onze veilige en comfortabele cabine van de machinist.
Wij begrijpen dat de belangrijkste factor in de doeltreffendheid van uw hydraulische shovel gelegen is in de prestaties van de machinist. Om uw werkdag zo productief mogelijk te maken, hebben we voorzieningen voor veiligheid en comfort opgenomen in de cabine van de 6040/6040 FS.
Bescherming voor uw machinist; elke dag, elke ploegendienst
- Alle ramen van de cabine zijn voorzien van veiligheidsglas, en de voorruit van gewapend glas.
- De stoel van de machinist is uitgerust met een geïntegreerde veiligheidsschakelaar die automatisch de hydraulische bedieningselementen in neutraal zet wanneer de machinist de stoel verlaat.
- De positie van de cabinemodule, op een hoogte van ongeveer 6,8 m (22' 4"), zorgt voor uitstekend zicht op de graaf- en laadplaatsen.
- De cabine heeft bescherming tegen vallende voorwerpen (FOPS: Falling Object Protection System) en voldoet aan DIN ISO 3449-normen.
Ter ondersteuning van optimale prestaties van de machinist met comfortfuncties
- Pneumatisch gedempte, meervoudig verstelbare bestuurdersstoel.
- Groot, transflectief kleurenaanraakscherm (BCS III) biedt cruciale machinebewaking en diagnostische gegevens voor eenvoudige probleemoplossing en service-ondersteuning.
- Verbeterde bedieningsrespons en mogelijkheid van servo-afstelling via elektrohydraulische bekrachtiging.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Betere respons en optimaal lastbeheer van de hydraulische motor
Help uw team aan productiviteits- en prestatie-eisen te voldoen met onze intuïtieve, informatieve interne elektronica.
Elektrohydraulische bekrachtiging - verbeterde reactie
Het systeem geeft bedieningssignalen van de joysticks door en levert snelle en nauwkeurige machinereacties die de vermoeidheid van de machinist verminderen.
Elektrohydraulische bekrachtiging - hogere inzetbaarheid
Inzetbaarheid is toegenomen als gevolg van vereenvoudigd opsporen van storingen en geavanceerde diagnosemogelijkheden.
Elektrohydraulische bekrachtiging - meer comfort voor de machinist
Gemakkelijkere instelling servobesturingskenmerken zodat machinisten deze op hun voorkeur af kunnen stellen.
Elektrohydraulische bekrachtiging - schone en stille cabineomgeving
Geen hydraulische leidingen aanwezig in de cabine of de cabinemodule, voor een schone indeling met minder geluidsemissie.
Control and Monitoring Platform (CAMP) - minder regelsystemen op voorraad
Gestroomlijnd systeem heeft slechts één type controller nodig voor elke functie (d.w.z. linker aandrijflijn, rechter aandrijflijn, servo en extra), zodat het aantal vereiste controllers in het systeem en de bijbehorende vervangingsvoorraad wordt verlaagd.
Control and Monitoring Platform (CAMP) - lager brandstofverbruik
Motor werkt in optimaal bereik van prestaties tijdens de gehele graafcyclus, waardoor het brandstofverbruik wordt verlaagd.
Control and Monitoring Platform (CAMP) - langere levensduur componenten
Minder hydraulische pulsen vermindert de belasting op de motor en hydraulische componenten.
Control and Monitoring Platform (CAMP) - groter comfort voor de machinist
Minder trillingen en meer gelijkmatige beweging van de machine door lagere drukpieken.
Control and Monitoring Platform (CAMP) - documentatie op het scherm
Het onderdelenboek, technisch instructieboekje en de hydraulische en elektrische schema's zijn beschikbaar in digitaal formaat.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Helpen u de veiligheid en productiviteit te verhogen door middel van technologie
Met het oog op het verbeteren van de productiviteit en rentabiliteit van uw hydraulische mijnbouwshovel bieden wij momenteel een combinatie van het Cat MineStar System en technologische oplossingen voor Cat hydraulische shovels voor de mijnbouw.
Cat MineStar-systeem
Om u te helpen om uw doelen te bereiken voor betere veiligheid op het mijnwerkterrein, verbeterde efficiëntie, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid, biedt het Cat MineStar-systeem het meest uitgebreide assortiment mijnbouwtechnologieproducten in de sector. Het bestaat uit een aantal configureerbare functionaliteitspakketten - Fleet, Terrain, Detect, Health en Command - waarmee u de schaal van het systeem kunt aanpassen aan de behoeften van uw mijnbouwterrein. Cat MineStar-systeem helpt u alles te beheren, van materiaal volgen tot geavanceerd real-time beheer van het machinepark, de machinetoestandssystemen, zelfstandige apparatuur, en nog veel meer. De Cat 6040/6040 FS kan op dit moment gebruik maken van drie van de capaciteitssets van het Cat MineStar System:
- Fleet - Fleet biedt realtime volgen van de machines, toewijzings- en productiviteitsbeheer, en biedt een uitgebreid overzicht van uw hele activabedrijfsvoering overal ter wereld.
- Terrain - Terrain maakt uiterst precies beheer van boren, dragline, nivelleren en laadwerkzaamheden mogelijk door gebruik te maken van geleidingstechnologie. Het verhoogt de machineproductiviteit en biedt realtimefeedback voor een betere efficiëntie.
- Detect
- Detect biedt de machinist meer inzicht in een verbeterde veiligheid op het werkterrein door middel van radars, een display in de cabine en meerdere camera's. De resterende capaciteitssets van het Cat MineStar System zijn momenteel in ontwikkeling voor de Cat hydraulische shovelproductlijn.
Technologische oplossingen voor hydraulische mijnbouwshovels - Bewakings- en diagnosesysteem
Ons interne besturingssysteem verbetert de diagnose en biedt gedetailleerde probleemoplossingsfuncties, gebruikmakend van sensoren overal in de machine om bedrijfsgegevens te bewaken, storingen te noteren en de machinist akoestisch en visueel op de hoogte te houden. Dit bevordert een zo snel mogelijke detectie van storingen en tijdige onderhoudsplanning en hulp voor snelle reparatie.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Behaal de laad- en transportproductiedoelstellingen met perfect aansluitende Cat hydraulische mijnbouwshovels en mijnbouwtrucks
Voor een volledige benutting van het laadvermogen met een minimale laadtijd begint een efficiënt laad-/transportsysteem met een geoptimaliseerde materieelcombinatie. Cat hydraulische mijnbouwshovels worden gekoppeld aan Cat mijnbouwtrucks om de verplaatste volumes aan materiaal bij de laagste bedrijfskosten per ton te maximaliseren.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Robuuste voorzetstukken ontworpen en vervaardigd om bestand te zijn tegen de extreme mijnomstandigheden
Voor een langere levensduur en om te zorgen dat uw shovel blijft produceren, zijn onze shovelvoorzetstukken ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Betere prestaties in de ruige mijnbouwomstandigheden waar u dagelijks mee te maken hebt, worden tot stand gebracht door selectie van zeer sterke staalsoorten en robuuste gietstukken, samengevoegd en thermisch spanningsvrij gemaakt, om u te helpen uw productiviteitsdoelen te behalen.
Voorzetstukconstructies zijn:
- Zware gietstukken op alle scharnierpunten
- Betere doorstroming van krachten en minder lasnaden, want bovenste chords zijn gemaakt van één buigplaat
- Volledige giek en graafarm zijn spanningsvrij gemaakt na het lassen
- Lasprocedures maken interne lassen mogelijk (double prep-las)
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Betrouwbaarder over de levensduur van de componenten
Voor een langere levensduur van componenten en uiteindelijk een betere inzetbaarheid van de machine omvat ons zwenksysteem een rollager met drie lagerringen en interne vertanding, aangesloten op een automatisch smeersysteem. Voor extra betrouwbaarheid bevinden alle smeerleidingen zich in het rollager voor maximale bescherming.
Onderhoudsvriendelijk
Eenvoudiger onderhoud wordt verkregen door de vrije toegankelijkheid van zwenktandwielen en roterende verdeler.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Minder slijtage van rupscomponenten
Voor een langere levensduur van de rups en een betere algehele betrouwbaarheid van de machine zijn onze onderwagens ontworpen met uitgebreide toepassing van Finite Element-analyse, zijn stalen structuren geoptimaliseerd, rijmotoren goed beschermd met sterke afdekplaten en scharnierende kappen en is de unieke robuuste rupsbandketting is voorzien van een gecombineerd ontwerp van blokken en schakels. Voor een nog grotere levensduur van de rups past een geavanceerde inrichting voor het spannen van de rupsen deze automatisch aan, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Aansluitend op uw betrokkenheid bij veiligheid, en aangedreven door ons streven naar nul ongevallen, werken we onophoudelijk aan het ontwerp van de veiligst mogelijke machines om uw belangrijkste bedrijfsmiddel te beschermen; uw medewerkers. Daarom hebben we het ontwerp van de 6040/6040 FS verbeterd in overeenstemming met de principes van de MDG 41 en 15, en bieden we dit als standaard en niet als optie of upgrade. Enkele voorbeelden van kenmerken van de Cat hydraulische mijnbouwshovel 6040/6040 FS ter verbetering van de veiligheid zijn de volgende:
Toegang tot de machine
- Alle trappen hebben een hoek van 45° voor veilig en comfortabel toegang tot en verplaatsen op de machine.
- Uitschuifbare nooduitgangsladder direct naast de cabine.
- Hydraulisch bediende opstapladder met nooddaalinrichting via stikstofaccumulator zorgt ervoor dat de ladder blijft functioneren, ook als de motoren uitvallen.
- Zwenk- en voortstuwingsmogelijkheid van de machine wordt uitgeschakeld wanneer de ladder in de stand omlaag staat.
Service en onderhoud
- Hydraulische slangen zijn beter ingedeeld en vastgeklemd.
- Hydraulische slangen en elektrische bedrading zijn van elkaar gescheiden om brand te voorkomen.
- Alle onderhoudspunten zijn toegankelijk via loopplaten met antislipoppervlak om struikelen te voorkomen.
- Alle hete oppervlakken zijn afgedekt om brandwonden te voorkomen.
Elektrisch systeem
- Met de kast met accu-isolatieschakelaar gemonteerd op het bovendek direct boven de accubak, kan de spanningstoevoer naar de gehele shovel snel en eenvoudig worden gestopt.
- Kast bevat een isolatieschakelaar voor de startmotor die ervoor zorgt dat de cabinesystemen nog kunnen werken, maar dat de motoren niet kunnen worden gestart.
Nooduitschakelsystemen
- Een gemakkelijk toegankelijke, standaard stopschakelaar in de cabine schakelt de elektrische installatie in geval van nood uit.
- Extra stopschakelaars bevinden zich op de machine, in het machinehuis of toegankelijk vanaf het maaiveld met trekkoorden.
Nauwkeurige controle over de bak
• Beperk de kans op morsen van materiaal op het werktuig of de cabine: de TriPower automatische terugrolbegrenzer voorkomt dat de laadbak te ver terug wordt gekanteld.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Verlagen van uw bedrijfskosten en maximaliseren van de inzetbaarheid en productiviteit van uw hydraulische mijnbouwshovel zijn van het allergrootste belang voor ons. Daartoe hebben we belangrijke componenten beter toegankelijk gemaakt en eenvoudigere systemen ontworpen om onderhoudswerkzaamheden sneller en gemakkelijker te maken.
Open, ruime toegang tot componenten
- Voor eenvoudiger onderhoud wordt uitzonderlijke toegankelijkheid tot systemen zoals de zwenkmotor, de zwenkversnellingsbak en de roterende verdeler geboden in de goed georganiseerde bovenbouw. De motor is toegankelijk vanaf drie kanten.
- Het op de giek gemonteerde hoofdkleppenblok (een kenmerk dat alleen te vinden is op Cat hydraulische mijnbouwshovels) is gemakkelijk bereikbaar door loopplaten aan beide zijden. Het zorgt voor een opgeruimde indeling en vermindert het aantal slangen van de bovenbouw naar het uitrustingsstuk.
Eenvoudig hydraulisch systeem met hoofdkleppenblok op giek
- Voor een ordelijke organisatie ten behoeve van een veilige werking, eenvoudige inspectie en snelle service, vermindert het ontwerp van ons hydraulisch systeem het totale aantal veelvuldig bewegende slangen van de bovenbouw naar het uitrustingsstuk.
- Langere levensduur van de slangen dankzij een verbeterde geleiding conform de MDG-ontwerpnormen.
Eenvoudig brandstof en vloeistof vanaf de grond bijvullen
• Snel brandstof en vloeistoffen bijvullen is gemakkelijk gemaakt met een uittrekbaar servicestation onder de motormodule, toegankelijk vanaf het maaiveld.
Verbeterde probleemoplossing van de aandrijflijn
• Ontwerp met dubbele motor vergemakkelijkt het opsporen van storingen in aandrijflijnen, omdat een motor kan worden vergeleken met de andere.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Toewijding maakt het verschil
Cat dealers bieden een breed scala aan oplossingen, diensten en producten waarmee u uw kosten kunt verlagen, uw productiviteit kunt verhogen en uw werk beter kunt plannen. Vanaf het moment waarop u een Cat uitrustingsstuk kiest tot het moment waarop u het inruilt of verkoopt, is de ondersteuning die u van uw Cat dealer ontvangt ongeëvenaard.
Dealermogelijkheden
Cat dealers wereldwijd bieden de mate van ondersteuning die u nodig hebt. De deskundige monteurs van de dealer hebben de kennis, ervaring, opleiding en gereedschappen die noodzakelijk zijn om uw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren, waar en wanneer u dat wilt.
Productondersteuning
Wanneer Cat producten in de praktijk worden ingezet, worden ze ondersteund door een wereldwijd netwerk van onderdelendistributiebedrijven, dealerservicecentra en technische-opleidingsinstituten, zodat uw machines aan het werk kunnen blijven. Als klant van Cat kunt u vertrouwen op onmiddellijke en betrouwbare onderdelenbeschikbaarheid dankzij ons wereldwijde dealernetwerk dat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar staat.
Serviceondersteuning
Elk onderdeel van een Cat machine is ontworpen en gebouwd op een maximale productiviteit en rendement gedurende de hele levensduur. Cat dealers bieden een ruim assortiment onderhoudsplannen om de inzetbaarheid te maximaliseren en het hoogste rendement uit uw investering te halen, zoals
- Programma's voor preventief onderhoud
- Diagnoseprogramma's, zoals systematisch onderzoek van smeerolie en technische analyses
- Revisie- en Reman-optie
- Onderhoudscontracten
Toepassingsspecifiek
Bedrijfs- en onderhoudskosten worden beïnvloed door vele toepassings- en werkterreinspecifieke factoren, zoals: dichtheid en fragmentatie van materiaal, laadvermogen, bankhoogte, truckplaatsing, bodemgesteldheid, hoeveelheid rijden en onderhoud. Uw Cat dealer kan u inzicht geven in de effecten die de eigenschappen van een toepassing en de bedieningstechnieken hebben op de onderhouds- en bedrijfskosten.
Bediening
Uw Cat dealer biedt trainingsprogramma's aan om machinisten te helpen hun productiviteit te vergroten, stilstand te beperken, bedrijfskosten te verlagen en veiligheid te verhogen.
Meer informatie
keyboard_arrow_right
Voldoen aan de behoeften van vandaag zonder in te leveren op de behoeften van morgen is het doel voor alle Cat machines. De inzet om u te helpen veilig en duurzaam te werken wordt bevestigd door de productie van de hydraulische mijnbouwshovel 6040/6040 FS.
Duurzaamheid van de Cat hydraulische mijnbouwshovel:
- Elektrische aandrijvingsoptie - produceert minder emissies, warmte en geluid, en voorkomt het afvoeren/bijvullen van motorolie en oliefilters.
- Energieterugwinning - minder warmte uitstoten en de energie-efficiëntie verbeteren via het energieterugwinningsvermogen van het gesloten zwenkcircuit.
- Revisies - verlaag uw energie- en materiaalverbruik met een machine die is ontworpen om te worden gereviseerd.
Meer informatie
keyboard_arrow_right