< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

6030/6030 FS Optionele uitrusting

ALGEMEEN
  • Exportbekisting
  • Lak op bestelling

BOVENBOUW
  • C27 ACERT-motoren voldoen aan de emissievoorschriften van de Amerikaanse EPA Tier 4 Interim
  • Verlenging olieverversingsinterval voor motorolie tot maximaal 1000 uur
  • Hydraulische servicekraan op bovenbouw met extra motor
  • Ronde container voor een standaardvetcilinder van 200 l (53 US-Gall) (in plaats van een smeervethouder van 450 l (119 US-Gall))
  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen

CABINE
  • Cabineverwarming
  • Dubbel HVAC-systeem (redundantie)
  • Camerabewakingssysteem
  • Voorruitbescherming (FOGS)

ONDERWAGEN
  • Rupsplaatbreedte 800 mm (2' 7") of 1200 mm (3' 11")
  • Afdekplaat onder onderwagen (onderplaat)

Overzicht

We begrijpen de uitdaging waarmee u te maken hebt, het belang van betrouwbaarheid en het verband tussen inzetbaarheid en productiviteit. Daarom streven wij er voortdurend naar de veiligste, meest betrouwbare en meest productieve hydraulische shovels te produceren. De shovels bieden het grootste laadvermogenbereik in de industrie, de mogelijkheid om optimaal te worden gecombineerd met onze populaire lijn mijnbouwtrucks en de ondersteuning van ons eersteklas Cat dealernetwerk. Hierdoor hebben wij een unieke positie om een partnerschap met u aan te gaan voor het bereiken van uw productiviteitsdoelstellingen. We begrijpen wat voor u belangrijk is. Onze hydraulische shovels zijn gebouwd met u in gedachten. Omdat in de mijnbouw elke dag telt en elke last telt.

Algemene gegevens

Eenheden:
Motorvermogen - SAE J1995 1140 kW (1530 pk) 1140 kW (1530 pk) Less
Standaard bakinhoud Lepelschop (met kop 2:1) - 16,5 m3 (21,6 yd3); dieplepelbak (met kop 1:1) - 17,0 m3 (22,2 yd3) Lepelschop (met kop 2:1) - 16,5 m3 (21,6 yd3); dieplepelbak (met kop 1:1) - 17,0 m3 (22,2 yd3) Less
Bedrijfsgewicht Lepelschop - 294 ton (324 Amerikaanse ton); dieplepelbak - 296 ton (326 Amerikaanse ton) Lepelschop - 294 ton (324 Amerikaanse ton); dieplepelbak - 296 ton (326 Amerikaanse ton) Less
Motorvermogen SAE J1995 - 2 × Cat C27 ACERT 1530.0 HP 1140.0 kW Less

Hydraulisch systeem met pompbeheersysteem

Hoofdpompen 4 x variabele tuimelplaatpompen 4 x variabele tuimelplaatpompen Less
Hoofdpompen - maximale oliestroom - AC-uitvoering 4 × 543 l/min (4 × 143 Gall/min) 4 × 543 l/min (4 × 143 Gall/min) Less
Hoofdpompen - maximale oliestroom - dieseluitvoering 4 × 552 l/min (4 × 146 Gall/min) 4 × 552 l/min (4 × 146 Gall/min) Less
Inhoud hydrauliekolietank - bij benadering 660.0 US-Gall. 2500.0 l Less
Maximumdruk, rijden 5220.0 psi 360.0 bar Less
Maximumdruk, uitrustingsstuk 4495.0 psi 310.0 bar Less
Maximumdruk, zwenkpompen 5080.0 psi 350.0 bar Less
Totaal volume van hydrauliekolie - bij benadering 925.0 US-Gall. 3500.0 l Less
Zwenkpompen 2 x dubbele omkeerbare tuimelplaatpomp 2 x dubbele omkeerbare tuimelplaatpomp Less
Zwenkpompen - maximale oliestroom - AC-uitvoering 2 × 426 l/min (2 × 113 Gall/min) 2 × 426 l/min (2 × 113 Gall/min) Less
Zwenkpompen - maximale oliestroom - dieseluitvoering 2 × 394 l/min (2 × 104 Gall/min) 2 × 394 l/min (2 × 104 Gall/min) Less

Hydrauliekoliekoeling

Diameter van ventilatoren 2 × 1220 mm (2 × 48") 2 × 1220 mm (2 × 48") Less
Oliestroom van koelpompen - AC-uitvoering 2 × 459 l/min (2 × 121 Gall/min) 2 × 459 l/min (2 × 121 Gall/min) Less
Oliestroom van koelpompen - dieseluitvoering 2 × 467 l/min (2 × 123 Gall/min) 2 × 467 l/min (2 × 123 Gall/min) Less

Cabine

Componenten (10) Voorruit met parallelle intervalruitenwisser/-sproeier Voorruit met parallelle intervalruitenwisser/-sproeier Less
Interne afmetingen van cabine - lengte 7.22 ft 2200.0 mm Less
Op ooghoogte van de machinist - ongeveer 21.33 ft 6.5 m Less

Cabine van de machinist

Componenten (11) Overal veiligheidsglas, gepantserde voorruit en zijschuifraam Overal veiligheidsglas, gepantserde voorruit en zijschuifraam Less
Componenten (12) FOPS-constructie (steenbeschermkap; goedgekeurd volgens DIN ISO 3449) geïntegreerd in de cabineconstructie FOPS-constructie (steenbeschermkap; goedgekeurd volgens DIN ISO 3449) geïntegreerd in de cabineconstructie Less
Componenten (13) Joysticksbedieningselementen geïntegreerd in onafhankelijk verstelbare stoelconsoles Joysticksbedieningselementen geïntegreerd in onafhankelijk verstelbare stoelconsoles Less
Componenten (14) Wegklapbare extra stoel met veiligheidsgordel Wegklapbare extra stoel met veiligheidsgordel Less
Componenten (6) Noodschuifladder (uittrapbaar type) met ladderkooi Noodschuifladder (uittrapbaar type) met ladderkooi Less
Componenten (7) Schakelaar in stoelkussen om de hydraulische bedieningselementen automatisch in neutraal te zetten wanneer de machinist de stoel verlaat Schakelaar in stoelkussen om de hydraulische bedieningselementen automatisch in neutraal te zetten wanneer de machinist de stoel verlaat Less
Componenten (8) Pneumatisch gedempte en multi-verstelbare comfort-stoel met lendensteun, stoelverwarming, veiligheidsgordel, hoofd- en armleuningen Pneumatisch gedempte en multi-verstelbare comfort-stoel met lendensteun, stoelverwarming, veiligheidsgordel, hoofd- en armleuningen Less
Componenten (9) Rolgordijnen bij alle ruiten Rolgordijnen bij alle ruiten Less
Interne afmetingen van cabine - breedte 5.25 ft 1600.0 mm Less
Interne afmetingen van cabine – hoogte 7.05 ft 2150.0 mm Less

Zwenksysteem

Maximale zwenksnelheid - AC-uitvoering 5.0 tpm 5.0 tpm Less
Maximale zwenksnelheid - dieseluitvoering 4.6 tpm 4.6 tpm Less
Zwenkaandrijvingen 2 compacte planetaire transmissies met motoren met axiale zuiger 2 compacte planetaire transmissies met motoren met axiale zuiger Less
Zwenkring Drievoudige rollagerring met afgedichte interne tandwielen Drievoudige rollagerring met afgedichte interne tandwielen Less

Onderwagen

Componenten (2) Gegoten, gecombineerd dubbele rupsplaatschakels met bussen aangesloten door geharde volledig zwevende pennen Gegoten, gecombineerd dubbele rupsplaatschakels met bussen aangesloten door geharde volledig zwevende pennen Less
Componenten (3) Volledig hydraulisch, automatisch rupsspanningssysteem met membraanaccumulator Volledig hydraulisch, automatisch rupsspanningssysteem met membraanaccumulator Less
Componenten (4) Automatische hydraulische retarderklep om te hoog toerental te voorkomen bij heuvelafwaarts rijden Automatische hydraulische retarderklep om te hoog toerental te voorkomen bij heuvelafwaarts rijden Less
Componenten (5) Akoestisch rijalarm Akoestisch rijalarm Less
Parkeerremmen Natte lamellenrem, veerbelast/hydraulisch gelost Natte lamellenrem, veerbelast/hydraulisch gelost Less
Hellingvermogen van rijaandrijvingen – bij benadering 64.0 % 64.0 % Less
Maximale trekkracht 367880.0 lb 1637.0 kN Less
Onderste rollen (per kant) 7 7 Less
Rijaandrijvingen (per kant) 1 planetaire transmissie met 2 tweetraps axiale zuigermotoren 1 planetaire transmissie met 2 tweetraps axiale zuigermotoren Less
Rijsnelheid: 1e fase (maximaal) 0.87 mile/h 1.4 km/h Less
Rijsnelheid: 2e fase (maximaal) 1.68 mile/h 2.7 km/h Less
Rupsplaten (per kant) 47 47 Less
Steunrollen (per kant) 2 plus een glijplaat ertussen 2 plus een glijplaat ertussen Less

Automatisch smeersysteem

Inhoud van smeervethouder 120.0 US-Gall. 450.0 l Less

Bedrijfsgewicht

6030 FS – bedrijfsgewicht 648810.0 lb 294300.0 kg Less
6030 FS – bodemdruk 31.7 psi 21.9 N/cm² Less
6030 FS – standaardrupsplaten 3.25 ft 1000.0 mm Less
6030 – bedrijfsgewicht 653660.0 lb 296500.0 kg Less
6030 – bodemdruk 32.0 psi 22.1 N/cm² Less
6030 – standaardrupsplaten 3.25 ft 1000.0 mm Less

Elektrisch systeem (dieselaandrijving)

Componenten (1) Relais accu-isolatie Relais accu-isolatie Less
Accu's in serie-/parallelinstallatie 4 × 210 Ah - 12 V elk; in totaal 420 Ah - 24 V 4 × 210 Ah - 12 V elk; in totaal 420 Ah - 24 V Less
Systeemspanning 24 V 24 V Less

Inschuifbaar onderhoudsstation

Installatie Uittrekbaar servicestation is gemonteerd onder de motormodule en gemakkelijk bereikbaar vanaf het maaiveld. Uittrekbaar servicestation is gemonteerd onder de motormodule en gemakkelijk bereikbaar vanaf het maaiveld. Less

Dieselmotor

Boring 5.42 in 137.7 mm Less
Cilinderinhoud 1648.0 in³ 27.0 l Less
Inhoud van brandstoftank 1339.0 US-Gall. 5070.0 l Less
Slag 6.0 in 152.4 mm Less

Dieselmotoren

Aantal cilinders (per motor) 12 12 Less
Aanzuiging Met turbocharger en laadluchtkoeling Met turbocharger en laadluchtkoeling Less
Dynamo's 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Emissies Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 2-emissienormen Less
Maximale hoogte zonder correctie bij 25 °C (77 °F) – boven zeeniveau 1640.0 ft 500.0 m Less
Merk en model 2 × Cat C27 ACERT 2 × Cat C27 ACERT Less
Totaal nominaal brutovermogen - SAE J1995 1140 kW 1800 min-1 (1530 pk 1800 min-1) 1140 kW 1800 min-1 (1530 pk 1800 min-1) Less
Totaal nominaal nettovermogen - ISO 3046/1 1140 kW 1800 min-1 (1530 pk 1800 min-1) 1140 kW 1800 min-1 (1530 pk 1800 min-1) Less
Totaal nominaal nettovermogen – SAE J1349 1140 kW 1800 min-1 (1530 pk 1800 min-1) 1140 kW 1800 min-1 (1530 pk 1800 min-1) Less

Uitrustingsstukken

Type (1) Bordessen met rails bij de gieken Bordessen met rails bij de gieken Less
Type (2) Speciale slijtagepakketten voor sterk schurende materialen op aanvraag Speciale slijtagepakketten voor sterk schurende materialen op aanvraag Less
Type (3) Drukvrij neerlaten van giek (FS en BD) en graafarm (FS) door middel van een vlotterklep Drukvrij neerlaten van giek (FS en BD) en graafarm (FS) door middel van een vlotterklep Less
Type (4) Lasprocedures staan intern contralassen (double prep-las) waar mogelijk toe Lasprocedures staan intern contralassen (double prep-las) waar mogelijk toe Less
Type (5) Gieken en graafarmen worden spanningsvrij gemaakt na het lassen Gieken en graafarmen worden spanningsvrij gemaakt na het lassen Less
Alle bakken (FS en BH) zijn voorzien van een slijtagepakket bestaande uit: (2) – Vleugelkappen op de zijwanden – Hielkappen aan onderranden – Vleugelkappen op de zijwanden – Hielkappen aan onderranden Less
Alle bakken (FS en BH) zijn voorzien van een slijtagepakket bestaande uit: (1) – Speciaal voeringmateriaal bedekt belangrijkste slijtplekken aan binnen- en buitenzijde van de laadbak – Lipkappen tussen de tanden – Speciaal voeringmateriaal bedekt belangrijkste slijtplekken aan binnen- en buitenzijde van de laadbak – Lipkappen tussen de tanden Less
Shoveluitrustingsstuk met unieke TriPower-kinematica zorgt voor de volgende belangrijkste functies: (1) – Automatische terugrolbegrenzer om morsen van materiaal te voorkomen – Kinematische hulp voor hydraulische krachten – Automatische terugrolbegrenzer om morsen van materiaal te voorkomen – Kinematische hulp voor hydraulische krachten Less
Shoveluitrustingsstuk met unieke TriPower-kinematica zorgt voor de volgende belangrijkste functies: (2) – Automatische bakgeleiding met constante horizontale hoek – Automatische bakgeleiding met constante verticale hoek – Automatische bakgeleiding met constante horizontale hoek – Automatische bakgeleiding met constante verticale hoek Less
Shoveluitrustingsstuk met unieke TriPower-kinematica zorgt voor de volgende belangrijkste functies: (3) – Constant giekmomentum gedurende de hele hefboog – uitbreekkrachthulp – Constant giekmomentum gedurende de hele hefboog – uitbreekkrachthulp Less
Type (6) Gieken en graafarmen zijn torsiebestendig, gelast, met doosvormig ontwerp van staal met hoge trekkracht en massief stalen gietstukken op scharnierpuntplaatsen Gieken en graafarmen zijn torsiebestendig, gelast, met doosvormig ontwerp van staal met hoge trekkracht en massief stalen gietstukken op scharnierpuntplaatsen Less

Motor

Opmerking Elektrische aandrijvingsoptie beschikbaar (1000 kW) op 6030 AC/6030 AC FS Elektrische aandrijvingsoptie beschikbaar (1000 kW) op 6030 AC/6030 AC FS Less
Motormodel 2 × Cat® C27 ACERT™ 2 × Cat® C27 ACERT™ Less
Net Power - SAEJ1349 1530.0 HP 1140.0 kW Less

Engine

Gross Power - SAE J1995 1530.0 HP 1140.0 kW Less

Bak

Bakinhoud - dieplepelbak (met kopvorming 1:1) 22.2 yd³ 17.0 m³ Less
Bakinhoud – shovel aan voorzijde (met kopvorming 2:1) 21.6 yd³ 16.5 m³ Less

Bedrijfsspecificaties

Bedrijfsgewicht - dieplepelbak 326.0 metrische ton 296.0 metrische ton Less
Bedrijfsgewicht - shovel aan voorzijde 324.0 metrische ton 294.0 metrische ton Less
Laadvermogen bak 34.0 metrische ton 30.0 metrische ton Less

Elektromotor - 6030 AC/6030 AC FS

Frequentie Op verzoek 50 Hz (60 Hz) Op verzoek 50 Hz (60 Hz) Less
Nominale stroomsterkte IN 109 A (bij 6,3 kV) 109 A (bij 6,3 kV) Less
Omwentelingen 1500 min-1 (1800 min-1 bij 60 Hz) 1500 min-1 (1800 min-1 bij 60 Hz) Less
Opbrengst 1000 kW 1000 kW Less
Spanning 6,3 kV ± 10% (anders op aanvraag) 6,3 kV ± 10% (anders op aanvraag) Less
Startstroom 450% van IN (253% van IN optioneel) 450% van IN (253% van IN optioneel) Less
Type Kortsluitankerkooi-inductiemotor Kortsluitankerkooi-inductiemotor Less

Aandrijfsystemen

Concept met dubbele motor

TriPower systeem (machines met shovel vóór)

Hydraulisch systeem

Onafhankelijk oliekoelsysteem

Pompbeheersysteem

Gesloten zwenkcircuit

Cabine van de machinist

Elektronisch regelsysteem

Cat MineStar-systeem en technologische oplossingen

Efficiënt laden/transport

Opties en constructies voorzetstuk

Zwenksysteem

Onderwagen

Veiligheid

Klantondersteuning

Onderhoudsgemak

Duurzaamheid