Graaf effectiever met ons unieke TriPower shovelontwerp
U krijgt een veiligere, gemakkelijkere en snellere werking van de shovel vóór met TriPower, een systeem dat is beproefd op ruim duizend Cat hydraulische mijnbouwshovels wereldwijd. Voor superieure mechanische hefboomwerking en controle maken onze met FS geconfigureerde hydraulische mijnbouwshovels gebruik van een uniek giekontwerp met roterende driehoekige tuimelaars. Dit ontwerp zorgt voor kortere cyclustijden, meer effectieve hefkracht, constant giekmomentum, automatische constante bakhoek, en automatische terugrolbegrenzer.
• Kortere cyclustijden
– Er worden grotere hefsnelheden bereikt, omdat het ontwerp gebruikmaakt van giekcilinders met een kleinere diameter.
• Meer effectieve hefkracht
– Dankzij de constructie worden de graafkrachten overgebracht op de bovenbouw en ontstaat een ondersteunend giekmomentum naast het momentum dat hydraulisch wordt gegenereerd.
• Constant giekmomentum
– Laat kleinere giekcilinders toe voor hogere hefsnelheid.
– Houdt de hefsnelheid constant.
– Laat de shovel één last over de gehele afstand heffen.
– Geen inschuiven van de stickcilinders is nodig, zodat alle hydraulische pompen hefvermogen leveren voor de giek.
• Automatische constante bakhoek
– Morsen van materiaal wordt voorkomen tijdens het heffen van de giek, omdat de gevulde laadbak automatisch een constante bakhoek handhaaft.
– Op conventionele kinematica moet de machinist handmatig de bakstand bedienen tijdens het heffen, waardoor de beschikbare oliestroom voor de giekcilinders wordt gehalveerd.
• Automatische terugrolbegrenzer
– Voorkomt morsen van materiaal op de cabine van de machinist en de bovenbouw van de machine: ons systeem zorgt ervoor dat de laadbak altijd op een veilige plaats is, zonder regeling/manipulatie door de machinist, wanneer hij op maximale hoogte is.
– De giekcilinder blijft maximale oliestroom ontvangen, omdat de machinist niet de bakcilinder hoeft te activeren.