6050/6050 FS hydraulische shovel

6050/6050 FS

6050/6050 FS

Kenmerken in één oogopslag

Aandrijfsystemen
Concept met dubbele motor
TriPower-systeem
Hydraulisch systeem
Onafhankelijk oliekoelsysteem
Pompbeheersysteem
Gesloten zwenkcircuit
Cabine van de machinist
Elektronisch regelsysteem
Cat MineStar-systeem en technologische oplossingen
Efficiënt laden/transport
Opties en constructies voorzetstuk
Zwenksysteem
Onderwagen
Veiligheid
Onderhoudsgemak
Klantondersteuning
Duurzaamheid

Productspecificaties voor 6050/6050 FS

Hydraulisch systeem met pompbeheersysteem

Hydrauliekoliekoeling

Cabine

Cabine van de machinist

Zwenksysteem

Onderwagen

Automatisch smeersysteem

Bedrijfsgewicht

Elektrisch systeem - dieselaandrijving

Elektrisch systeem (dieselaandrijving)

Inschuifbaar onderhoudsstation

Uitrustingsstukken

Dieselmotoren - Uitvoering 1 - Cummins® K1500E Tier 1

Dieselmotoren - Uitvoering 1 - Cummins K1500E Tier 1

Motor

Bak

Bedrijfsspecificaties

Elektromotor - 6050 AC/6050 AC FS

Universeel

6050/6050 FS Optionele uitrusting

ALGEMEEN

  • Lak op bestelling

BOVENBOUW

  • Hydraulische servicekraan op bovenbouw met extra motor
  • Mesabi-radiateurs in plaats van standaardradiateurs
  • Verlenging olieverversingsinterval voor motorolie tot maximaal 1000 uur
  • Verlenging van olieverversingsinterval voor motorolie met olieverbrandingssysteem
  • Inklapbare toegangstrap, traphoek van circa 45°
  • Twee ronde containers voor twee standaardvaten van 200 l (53 US-Gall.) (in plaats van een smeervethouder van 1000 l (264 US-Gall.))
  • Ronde containers vullen via servicestation
  • Diverse opties voor koud weer

CABINE

  • Dubbel verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (redundantie)
  • Cabineverwarming
  • Extra instrumenten
  • Camerabewakingssysteem

ONDERWAGEN

  • Rupsplaatbreedte 1600 mm (5' 3") of 1800 mm (5' 11")
  • Afdekplaat onder onderwagen (onderplaat)
  • Extra optionele uitrusting beschikbaar op aanvraag.

Vergelijk 6050/6050 FS met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  6050/6050 FS

Meer aanbiedingen bekijken