< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Wanneer het om machines voor materiaaloverslag gaat, weten wij dat uw succes afhankelijk is van productiviteit en lage bedrijfskosten. De MH3022 is een speciaal gebouwde graafmachine in materiaaloverslaguitvoering, ontworpen voor industriële toepassingen en recyclingtoepassingen die vragen om veilige en betrouwbare producten van hoge kwaliteit.

Gewichten

Eenheden:
Bedrijfsgewicht 21.500-24.500 kg (47.399-54.013 lb) 21.500-24.500 kg (47.399-54.013 lb) Less
Met MH-giek (6400 mm/ 20' 1") - MH-onderwagen en Drop Nose-stick 51257.0 lb 23250.0 null Less
Met MH-giek (6400 mm/ 20' 1") - standaardonderwagen en rechte stick 50111.0 lb 22730.0 null Less
Met MH-giek (6400 mm/20' 1") - MH-onderwagen en rechte stick 52183.0 lb 23670.0 null Less
Contragewichten – Optioneel 9259.0 lb 4200.0 null Less
Contragewichten – Standaard 8157.0 lb 3700.0 null Less
Met MH-giek (6400 mm/20' 1") - smalle onderwagen en Drop Nose-stick 49251.0 lb 22340.0 null Less
Met eendelige giek – standaardonderwagen en industriële stick 47730.0 lb 21650.0 null Less
Met korte MH-giek (5350 mm/17' 6") - smalle onderwagen en rechte stick 49692.0 lb 22540.0 null Less
Opmerking *Bedrijfsgewicht is met massieve banden, standaardcontragewicht, MH-onderwagen, volle brandstoftank, machinist en uitrustingsstuk (1400 kg/3086 lb). Gewicht is afhankelijk van de configuratie. *Bedrijfsgewicht is met massieve banden, standaardcontragewicht, MH-onderwagen, volle brandstoftank, machinist en uitrustingsstuk (1400 kg/3086 lb). Gewicht is afhankelijk van de configuratie. Less

Zwenkmechanisme

Zwenksnelheid 8.5 tpm 8.5 tpm Less
Maximaal zwenkkoppel 39828.0 FT-lbf 54.0 null Less

Inhouden

Brandstoftank 87.0 US-Gall. 330.0 l Less
Capaciteit van hydraulisch systeem 66.8 US-Gall. 253.0 l Less
Dieseluitlaatvloeistoftank 9.1 US-Gall. 34.5 l Less
Inhoud van hydrauliekolietank 40.4 US-Gall. 153.0 l Less
Koelsysteem 12.3 US-Gall. 46.9 l Less

Onderwagen

Aspendelhoek ±5° ±5° Less
Axiale speling (standaardonderwagen) 14.2 in 360.0 mm Less

Motor

Motortype Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissies Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 l Less
Opmerking *Metrische waarden. *Metrische waarden. Less
Maximaal brutovermogen (ISO 14396) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) Less
Boring 4.1 in 105.0 mm Less
Cilinders 6 in lijn 6 in lijn Less
Maximaal koppel bij 1400 tpm 612.0 FT-lbf 830.0 N·m Less
Maximaal nettovermogen (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) Less
Slag 5.3 in 135.0 mm Less

Aandrijving

Maximale rijsnelheid 16.0 mile/h 25.0 km/h Less

Hydraulisch systeem: maximale druk

Circuit voor uitrustingsstuk (normaal/groot hefvermogen) 35.000/37.000 kPa (5076/5366 psi) 35.000/37.000 kPa (5076/5366 psi) Less
Extra circuit – Hoge druk 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Extra circuit – Middelhoge druk 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Rijcircuit 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Zwenkmechanisme 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Hydraulisch systeem: maximale opbrengst

Uitrustingsstuk/rijcircuit 76.0 US-Gall/min. 288.0 l/min Less

Maximale afmetingen (bij benadering)

Maximale transportbreedte 9.83 ft 2990.0 mm Less
Maximale transporthoogte 11.92 ft 3620.0 mm Less

Transmissie

Kruipversnelling (2e versnelling) 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Maximaal klimvermogen (23.000 kg/50.706 lb) 68% 68% Less
Maximale rijsnelheid (2e versnelling) 16.0 mile/h 25.0 km/h Less

Werkbereik - zonder uitrustingsstuk: MH-giek (6,40 m/20' 1"); sticklengte (4200 mm/13' 9")

Maximale diepte 4.83 ft 1485.0 mm Less
Maximale hoogte 37.75 ft 11520.0 mm Less
Maximale reikwijdte 33.92 ft 10345.0 mm Less

Belangrijkste kenmerken

Voordelen om uw werk efficiënt en effectief uit te kunnen voeren

Prestaties

  • Krachtig en efficiënt - Cat® C7.1 ACERT™-motor voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. De emissietechnologie is transparant, vereist geen actie van de machinist en geen onderbrekingen voor regeneratie.
  • Speciale zwenkpomp - gecombineerde bewegingen worden sneller en soepeler uitgevoerd.
  • Verfijnd hydraulisch systeem - zorgt voor grotere precisie en snelheid terwijl het brandstofverbruik beperkt blijft.

Efficiëntie

  • Brandstofverbruik - tot 10%* verlaagd, zonder gevolgen voor uw productiviteit, om uw bedrijfskosten te verlagen.
  • Ingebouwde brandstofbesparende functies - beperken verspilling dankzij de automatische motortoerentalregeling, de motoruitschakeling bij stationair draaien en de verbeterde Eco-modus.
  • Uiterst efficiënte koeling - axiale ventilator houdt bedrijfstemperaturen en kosten laag.
*Vergeleken met vorige D MH-serie.

Veiligheid

  • Blue Angel-gecertificeerd - met lage trillingen en geluidsniveaus.
  • Opties voor specifieke toepassingen - dikkere extra schokbestendige en schokbestendige voorruiten voldoen respectievelijk aan de normen EN356 P8B en P5A. Een voorfilterpakket voor in de cabine vermindert het binnendringen van stof en verontreiniging van de lucht.
  • Uitstekend zicht - grote glasoppervlakken, ledverlichting voor alle werklampen en camera's, met beide displays gesplitst op hetzelfde scherm.

Bedieningsgemak

  • Geniet van geïntegreerde technologieën - deze werken transparant. Kenmerken zoals de automatische rem en asvergrendeling of automatische rijvergrendeling zorgen dat u minder taken hoeft uit te voeren.
  • Intelligente technologieën - deze helpen uw productiviteit te verhogen en maken bediening gemakkelijker: probeer de optionele SmartBoom™ of joystickbesturing.
  • Onze cabines zijn uniek - speciaal voor u kan alles in de cabine worden aangepast, van de stoel tot de toewijzing van uitrustingsstukken aan joysticks en het pedaal.

Onderhoud

  • Toegang op maaiveldhoogte - voor routineonderhoudspunten, zoals brandstof- en motoroliefilters of vloeistofkranen.
  • Minder onderhoud - automatische functies zoals de elektrische opvoerpomp en het smeersysteem en lange smeerintervallen.

Veelzijdigheid

  • Diverse configuraties - van het flexibele aanbod graafmachines tot oplossingen speciaal voor overslaguitvoeringen. Twee gieklengten voor overslaguitvoeringen, rechte stick of Drop Nose-stick en verschillende onderwagens om aan uw vereisten te voldoen.
  • Diverse vuilstortpakketopties - het "fijnmazige" pakket beschermt de koelkap tegen stof en omvat een luchtvoorfilter voor de motor. De verstelbare omkeerbare ventilator en trillende grille van het vuilstortpakket voegen extra bescherming toe.
  • Diverse uitrustingsstukken - om allerlei taken aan te pakken, van diverse grijpertypen tot de 15 kW Cat generator.

Cat Connect-technologie

  • Product Link™ vormt een verbinding tussen eigenaren en hun uitrusting voor toegang tot de machinegegevens, zoals locatie, bedrijfsuren, het brandstofverbruik, de tijdsduur van stationair draaien, gebeurtenissen en diagnosecodes.