Engine
Motortype | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Cilinderinhoud | 427.8 in³ 7.01 l |
Boring | 4.1 in 105 mm |
Slag | 5.3 in 135 mm |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Bij machines voor materiaaloverslag is succes afhankelijk van productiviteit en lage bedrijfskosten. De MH3026 is een speciaal gebouwde graafmachine in materiaaloverslaguitvoering, ontworpen voor industriële toepassingen en recyclingtoepassingen die vragen om veilige en betrouwbare producten van hoge kwaliteit.
De constantvermogensstrategie van de MH3026 reageert snel op veranderende belasting en levert dezelfde hoeveelheid vermogen ongeacht de bedrijfsomstandigheden.
Verlaag uw brandstoffactuur zonder in te leveren op uw productiviteit.
Met flexibele machineconfiguraties en diverse uitrustingsstukken kunt u uw machine aanpassen aan uw behoeften.
Motortype | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Cilinderinhoud | 427.8 in³ 7.01 l |
Boring | 4.1 in 105 mm |
Slag | 5.3 in 135 mm |
Emissies | Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV |
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 | 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) |
Opmerking | *Metrische waarden. *Metrische waarden. |
Maximaal nettovermogen - SAE J1349/ISO 9249 | 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) |
Maximumkoppel - 1400 tpm | 612 ft·lbf 830 N·m |
Cilinders | 6 in lijn 6 in lijn |
Bedrijfsgewicht | 25.220-26.150 kg (55.601-57.651 lb) 25.220-26.150 kg (55.601-57.651 lb) |
Met MH-giek (6800 mm/22' 4") - MH-onderwagen van 2,99 m/9' 8" en Drop Nose-stick van 5900 mm (19' 4") | 56813 lb 25770 kg |
Met MH-giek (6800 mm/22' 4") - MH-onderwagen van 2,99 m/9' 8" en rechte stick | 57651 lb 26150 kg |
Essentiële componenten - Drop Nose (5500 mm/18' 1") | 2370 lb 1075 kg |
MH-duwblad | 1643 lb 745 kg |
Hoofdonderdelen - MH-blad | 1643 lb 745 kg |
Met MH-giek (6800 mm/22' 4") - MH-onderwagen van 2,75 m/9' 0" en rechte stick | 55601 lb 25220 kg |
Essentiële componenten - Drop Nose (5900 mm/19' 4") | 2459 lb 1115 kg |
Essentiële componenten - Drop Nose (4900 mm/16' 1") | 2106 lb 955 kg |
Essentiële componenten - rechte stick (4800 mm/15' 9") | 3131 lb 1420 kg |
Zwenksnelheid | 9 r/min 9 r/min |
Maximaal zwenkkoppel | 43516 ft·lbf 59 kN·m |
Capaciteit van hydraulisch systeem | 93 gal (US) 352 l |
Dieseluitlaatvloeistoftank | 9.1 gal (US) 34.5 l |
Koelsysteem | 12.3 gal (US) 46.9 l |
Brandstoftank | 111 gal (US) 420 l |
Inhoud van hydrauliekolietank | 52.8 gal (US) 200 l |
Bodemvrijheid - alle MH-onderwagens | 12.8 in 325 mm |
Aspendelhoek | ±5° ±5° |
Maximale rijsnelheid | 16 mile/h 25 km/h |
Kruipversnelling - 2e versnelling | 7.5 mile/h 12 km/h |
Uitrustingsstuk/rijcircuit | 95 gal/min 359 l/min |
Zwenkmechanisme | 31.1 gal/min 118 l/min |
Extra circuit - middelhoge druk | 13 gal/min 49 l/min |
Extra circuit - hoge druk | 66 gal/min 250 l/min |
Maximale diepte | 8.25 ft 2525 mm |
Maximale hoogte | 43.67 ft 13300 mm |
Maximale diepte | 9.58 ft 2925 mm |
Maximale hoogte | 41.33 ft 12605 mm |
Maximale reikwijdte | 40.92 ft 12485 mm |
Maximale reikwijdte | 39.08 ft 11910 mm |
Circuit voor uitrustingsstuk - normaal | 5076 psi 35000 kPa |
Zwenkmechanisme | 4496 psi 31000 kPa |
Extra circuit - middelhoge druk | 3046 psi 21000 kPa |
Rijcircuit | 5076 psi 35000 kPa |
Extra circuit - hoge druk | 5076 psi 35000 kPa |
Circuit voor uitrustingsstuk - groot hefvermogen | 5366 psi 37000 kPa |
Maximale transporthoogte* | 11.08 ft 3635 mm |
Opmerking | *Stick van 5900 mm (19'4") moet voor transport worden losgekoppeld. *Stick van 5900 mm (19'4") moet voor transport worden losgekoppeld. |
Maximale transportbreedte | 9.83 ft 2990 mm |
Maximale rijsnelheid - 2e versnelling | 16 mile/h 25 km/h |
Maximaal klimvermogen (25.000 kg/55.120 lb) | 60% 60% |
Opmerking | Bedrijfsgewicht is met massieve banden, contragewicht van 5200 kg (11.465 lb), MH-onderwagen, brandstoftank, machinist en uitrustingsstuk, 1400 kg (3086 lb). Gewicht is afhankelijk van de configuratie. Bedrijfsgewicht is met massieve banden, contragewicht van 5200 kg (11.465 lb), MH-onderwagen, brandstoftank, machinist en uitrustingsstuk, 1400 kg (3086 lb). Gewicht is afhankelijk van de configuratie. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.
Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.
My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie
Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.
Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.
Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon
Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.
Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.
My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie