Materieel MH3024 SPECIAAL GEBOUWD VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Kenmerken in één oogopslag

PRESTATIES EN PRODUCTIVITEIT
PRESTATIES MET MINDER BRANDSTOF
INGEBOUWDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
ONTWORPEN VOOR MACHINISTEN
LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN
BREID UW MOGELIJKHEDEN UIT
TECHNOLOGIE DIE WINST AANDRIJFT

Productspecificaties voor MH3024

Motor

Gewichten

Zwenkmechanisme

Inhouden

Onderwagen

Transmissie

Hydraulisch systeem - maximale druk

Maximale afmetingen - bij benadering

Hydraulisch systeem - maximale opbrengst

Werkbereiken - zonder uitrustingsstuk: Eendelige giek; Sticklengte (3300 mm/10'10")

Werkbereiken - zonder uitrustingsstuk: VA-giek; Sticklengte (2800 mm/9'2")

Werkbereiken - zonder uitrustingsstuk: MH-giek (6,4 m/20'1)

MH3024 Standaarduitrusting

Elektrisch

  • Dynamo, 115 A
  • Onderhoudsvrije accu's, zware uitvoering
  • Verlichting: Led-werklamp van giek en stick
  • Verlichting: Eén led op het contragewicht voor de camera achter en één aan de rechterkant voor de zijzichtcamera.
  • Verlichting: Led-binnenverlichting in cabine
  • Verlichting: Weglichten, twee vóór, halogeen
  • Verlichting: Weglichten, twee achter, led
  • Verlichting: Led-werklampen, op cabine gemonteerd (twee voor en één achter), compatibel met de bescherming tegen vallende voorwerpen
  • Hoofdschakelaar
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

Motor

  • Cat C7.1-motor voldoet aan de emissienorm van Stage IV
  • Nabehandelingstechnologie, waaronder het pakket met de Cat schone emissiemodule (Cat CEM)
  • Luchtfilter
  • Mogelijkheid om te werken op een hoogte van 3000 m zonder correctie
  • Automatische motortoerentalregeling (AESC: Automatic Engine Speed Control), incl. onbelast draaien met één druk op de toets
  • Stationair-motoruitschakeltimer (EIS: Engine Idle Shutdown)
  • Automatische starthulp
  • Brandstoffilter
  • Brandstof/waterafscheider met schakelaar voor water in de brandstof
  • Koelcapaciteit voor omgevingslucht tot 48 °C zonder correctie
  • Vermogensmodus selecteren
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Kan werken op biodiesel (B20)

Hydrauliek

  • Instelbare hydraulische gevoeligheid
  • Cat XT-6 ES-slangen
  • Regelcircuits (standaard en optioneel, afhankelijk van de giek/stick/graafarm): Middelhoge druk - tweerichtings middelhogedrukcircuit, voor draaien of kantelen van uitrustingsstukken
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Lastafhankelijk hydraulisch systeem
  • Oliekoeler
  • Snelkoppelingen
  • Afzonderlijke zwenkpomp
  • Elektrische pompregeling (EPC: Electronic Pump Control)
  • Noodkraan voor neerlaten van giek (BLCV: Boom Lowering Check Valve), inclusief lastmomentbeveiliging
  • Slangbreukventiel op de stickcilinder (SLCV: Stick Lowering Check Valve)

Cabine

  • Extra kleurenmonitor voor camera's, split-screenweergave voor het bekijken van beide camera's
  • Verstelbare armleuningen
  • Airconditioning, verwarming en ruitontdooier met automatische klimaatregeling
  • Beker-/blikjeshouder
  • Voorbereiding voor aanboutbare afschermingen aan bovenkant/voorkant
  • Flessenhouder
  • Aan de onderkant gemonteerd parallel ruitenwissersysteem met intervalstand (vier snelheden), dat het bovenste en onderste gedeelte van de voorruit wist
  • Radio met cd-/MP3-speler (12V), inclusief luidsprekers en 12V-omvormer
  • Kledinghaak
  • Cruisecontrolsysteem
  • Vloermat, wasbaar, met opbergruimte
  • Volledig verstelbare geveerde stoel
  • Hydraulisch cabinehefsysteem
  • Instrumentenpaneel en meters, met grafisch display volledig in kleur: Informatie- en waarschuwingsberichten in de lokale taal
  • Instrumentenpaneel en meters, met grafisch display volledig in kleur: Meters voor brandstofniveau, DEF-niveau, motorkoelvloeistof- en hydrauliekolietemperatuur
  • Instrumentenpaneel en meters, met grafisch display volledig in kleur: Verversingsinterval voor vloeistoffen/vervangingsinterval voor filters, aantal bedrijfsuren
  • Instrumentenpaneel en meters, met grafisch display volledig in kleur: Indicatielampjes voor koplampen, richtingaanwijzers, laag brandstofniveau, instelling van de afstemschaal voor de motor
  • Instrumentenpaneel en meters, met grafisch display volledig in kleur: Klok met reservebatterij voor 10 dagen
  • Led-binnenverlichting met deurschakelaar
  • Joysticks, met servobediening met één proportionele schuif
  • Gelaagde voorruit
  • Linker console, kantelbaar, met vergrendeling voor alle bedieningselementen
  • Aansteker (24 V)
  • Documentatiehouder in rechter console
  • Houder voor mobiele telefoon
  • Parkeerrem
  • Startonderbreking met pincode, ingebouwd in de monitor
  • Voeding, 12 V 10 A
  • Achterruit (gehard glas)/nooduitgang, met hamer
  • Oprolbare veiligheidsgordel, geïntegreerd in de stoel
  • Veiligheidsgordelindicator en alarm
  • Dakraam, gelaagd glas
  • Schuiframen in deuren
  • Stuurkolom, verstelbare hoek en hoogte
  • Trede, geïntegreerd in het scherm
  • Opbergvak, geschikt voor een lunchtrommel
  • Zonneklep voor voorruit en dakraam
  • Veiligheidshendel, geïntegreerd in de linkerconsole
  • Afgedichte cabine met positief gefilterde ventilatie met variabele snelheid

Onderwagen

  • Automatische vergrendeling van rem en as
  • Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden
  • Kruipversnelling
  • Vierwielaandrijving
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerde rijmotor, instelbare remkracht en verstelbaar schijfremsysteem
  • Pendelende vooras, vergrendelbaar, met extern smeerpunt
  • Opstaptreden, breed, links en rechts
  • Gereedschapskisten, links en rechts, in de onderwagen
  • Tweetraps hydrostatische transmissie
  • Eendelige aandrijfas met smeerintervallen van 1000 uur

Overige uitrusting

  • Automatisch smeersysteem (uitrustingsstukken en draaikrans)
  • Automatische zwenkrem
  • Mogelijkheid om extra hydraulisch circuit toe te voegen
  • Koelpakket, fijnmazig scherm en motorluchtvoorfilter
  • Voorbereiding voor Cat Electronic Technician (ET)
  • Contragewicht, 4200 kg
  • Portiersloten en tankdopsloten met Cat één-sleutel-systeem
  • Spiegels, groothoek, frame en cabine
  • Product Link
  • Camera's: Aan de achterzijde gemonteerde groothoekcamera, ingebouwd in het contragewicht
  • Camera's: Groothoekcamera rechts, gemonteerd op de koelkap.
  • SOS? Kleppen voor snelle monstername van motorolie, hydrauliekolie en koelvloeistof
  • Noodstopschakelaar voor motor
  • Afstandsringen voor banden

MH3024 Optionele uitrusting

Extra bedieningselementen en leidingen

  • Extra giek- en stickleidingen
  • Regelcircuits (standaard en optioneel, afhankelijk van de giek/stick/graafarm): Bediening van werktuigen/multifunctioneel - een-/tweerichtings hogedrukcircuit voor hamertoepassing of het openen en sluiten van een uitrustingsstuk
  • Regelcircuits (standaard en optioneel, afhankelijk van de giek/stick/graafarm): Bediening van werktuigen/multifunctioneel - programmeerbare opbrengst en druk voor maximaal 10 uitrustingsstukken - selectie via monitor
  • Regelcircuits (standaard en optioneel, afhankelijk van de giek/stick/graafarm): Snelkoppelingscircuits en leidingen voor de hydraulische snelkoppeling (zowel Cat snelkoppelingen met penkoppeling als speciale snelkoppelingen/CW-snelkoppelingen, bediend met een speciale schakelaar)
  • SmartBoom

Hydrauliek

  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie Cat BIO HYDO Advanced HEES

Hefarm

  • VA-giek (5260 m): Industriële stick (3300 mm)
  • VA-giek (5260 m): Rechte stick (2500, 2800 mm)
  • Eendelige giek (5350 mm): Industriële stick (3300 mm)
  • Eendelige giek (5350 mm): Rechte stick (2500, 2800 mm)
  • Materiaaloverslaggiek (6400 mm): Drop Nose-stick, MH (4900 mm)
  • Materiaaloverslaggiek (6400 mm): Rechte MH-stick (4200 mm)

Cabine

  • Afschermingen aan de bovenkant/voorkant
  • Joystickbesturing
  • Geavanceerde joysticks met twee proportionele schuiven
  • Extra pedaal voor het hogedrukcircuit
  • Verstelbare stoel met rugleuning, met verticale en horizontale luchtvering en hoofdsteun: Automatische gewichtsinstelling, mechanische lendensteun, passieve klimaatregeling, lengte- en hoekverstelling van het zitkussen en verwarmde stoel (Comfort)
  • Verstelbare stoel met rugleuning, met verticale en horizontale luchtvering en hoofdsteun: Automatische hoogte- en gewichtsinstelling, actieve klimaatregeling, premium stoelbekleding van microvezels, pneumatische lendensteun, lengte- en hoekverstelling van het zitkussen en verstelbare demping, verwarming en ventilatie (luxe)
  • Klep voor bescherming tegen regen
  • Voorruit: Eendelige, stootbestendige, gelaagde voorruit en dakraam (EN356 P5A, 10 mm)
  • Voorruit: 70/30-verdeling, kan worden geopend - tweedelige, vaste, zeer stootbestendige, gelaagde voorruit en dakraam (EN356 P8B, 26 mm)
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels, frame en cabine

Banden

  • Dubbel lucht 11.00-20
  • Dubbel massief rubber, 10.000-20

Onderwagen

  • MH-onderwagen met vier gelaste stempelpoten (2,75 m of 2,99 m breed)
  • MH-onderwagen met vier gelaste stempelpoten en aan de voorkant gemonteerd blad (2,75 m of 2,99 m breed)
  • Standaardonderwagen, met stempelpoten (voor en/of achter)
  • Pakket voor eenvoudige toegang tot de cabine met ladder

Overige uitrusting

  • Hefarmen
  • Cat machinebeveiligingssysteem
  • Hydraulische snelkoppeling
  • Maximale snelheid 20 km/h of 25 km/h*
  • Brandstoftankpomp met speciale lade voor de slang
  • Vuilstortpakket, voegt een omkeerbare ventilator met instelbare intervallen en een trillende grille toe aan het beschermingspakket voor het koelsysteem
  • Geavanceerd cabinefiltratiesysteem
  • Uitrustingsstukken

Vergelijk MH3024 met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  MH3024

Meer aanbiedingen bekijken