120M2 AWD

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De M-serie 2 zet de traditie van kwaliteit voort die reeds gevestigd is door Cat motorgraders. Het uitgebreide validiteitsprogramma, gecombineerd met verbeteringen in het fabricageproces, stelden Caterpillar in staat de kwaliteit verder te verbeteren. Het eindresultaat van dit ontwikkelingsproces is een motorgraderlijn met baanbrekende technologieën, getest in het veld en gebouwd rond realistische toepassingen en wezenlijke behoeften van klanten. Motorgraders van de M-serie 2 voldoen aan de emissienormen equivalent aan Tier 4 Interim/Stage IIIB.

Motor

Eenheden:
Basisvermogen (1e versnelling) - netto 145.0 mm H2O 108.0 kg/mm Less
Motortype Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.31 in 135.0 mm Less
Toerental bij nominaal vermogen 2100 tpm 2100 tpm Less
Basisvermogen (1e versnelling) - netto (metrisch) 147.0 mm H2O 108.0 kg/mm Less
Basisvermogen (alle versnellingen) - netto 145.0 mm H2O 108.0 kg/mm Less
Bereik VHP Plus - netto 108-141 kW (145-189 pk) 108-141 kW (145-189 pk) Less
Bereik VHP Plus - netto (metrisch) 108-141 kW (147-192 pk) 108-141 kW (147-192 pk) Less
Bereik van AWD - netto 114-156 kW (153-209 pk) 114-156 kW (153-209 pk) Less
Bereik van AWD - netto (metrisch) 114-156 kW (155-212 pk) 114-156 kW (155-212 pk) Less
Emissies Voldoet aan equivalent van Tier 4 Interim/Stage IIIB Voldoet aan equivalent van Tier 4 Interim/Stage IIIB Less
Hoge omgevingstemperatuur - Ventilatortoerental - Standaard 1000 tpm 1000 tpm Less
Koppeltoename 45% 45% Less
Maximumkoppel 693.0 lb/ft 939.0 N·m Less
Standaardcapaciteit 109.0 °F 43.0 °C Less
VHP Plus - versnelling 1F, netto 145.0 mm H2O 108.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 2F, netto 153.0 mm H2O 114.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 3F, netto 161.0 mm H2O 120.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 4F, netto 169.0 mm H2O 126.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 5F, netto 174.0 mm H2O 130.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 6F, netto 179.0 mm H2O 134.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 7F, netto 184.0 mm H2O 137.0 kg/mm Less
VHP Plus - versnelling 8F, netto 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Cilinderinhoud 428.0 in³ 7.01 l Less
Aantal cilinders 6 6 Less
Correctie voor hoogte boven zeeniveau 10000.0 ft 3048.0 m Less
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - maximum 1350 tpm 1350 tpm Less
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - minimum 500 tpm 500 tpm Less
Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen 122.0 °F 50.0 °C Less

Aandrijflijn

Versnellingen vooruit/achteruit 8 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit 8 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit Less
Transmissie Directe aandrijving, Powershift Directe aandrijving, Powershift Less
Remmen - bedrijf Meervoudige oliebadschijfremmen Meervoudige oliebadschijfremmen Less
Remmen - onderhoud, oppervlak 3565.0 in² 23000.0 cm² Less
Remmen - parkeren Meervoudige oliebadschijfremmen Meervoudige oliebadschijfremmen Less
Remmen - nood Twee circuits Twee circuits Less

Hydraulisch systeem

Type circuit Parallel Parallel Less
Pomptype Variabele zuiger Variabele zuiger Less
Pompopbrengst 55.7 US-Gall/min. 210.0 l/min Less
Maximale systeemdruk 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Inhoud van tank 15.85 US-Gall. 60.0 l Less
Reservedruk 609.0 psi 4200.0 kPa Less

Bedrijfsspecificaties

Topsnelheid - vooruit 28.4 mile/h 45.7 km/h Less
Topsnelheid - achteruit 22.4 mile/h 36.1 km/h Less
Draaistraal, voorbanden aan buitenkant 24.3 ft 7.4 m Less
Bereik van stuurinrichting - links/rechts 47,5° 47,5° Less
Knikhoek - links/rechts 20° 20° Less
Vooruit - 1e 2.5 mile/h 4.0 km/h Less
Vooruit - 2e 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
Vooruit - 3e 4.9 mile/h 7.8 km/h Less
Vooruit - 4e 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Vooruit - 5e 10.4 mile/h 16.8 km/h Less
Vooruit - 6e 14.2 mile/h 22.8 km/h Less
Vooruit - 7e 19.5 mile/h 31.4 km/h Less
Vooruit - 8e 28.4 mile/h 45.7 km/h Less
Achteruit - 1e 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
Achteruit - 2e 3.9 mile/h 5.9 km/h Less
Achteruit - 3e 5.3 mile/h 8.5 km/h Less
Achteruit - 4e 8.2 mile/h 13.2 km/h Less
Achteruit - 5e 15.4 mile/h 24.8 km/h Less
Achteruit - 6e 22.4 mile/h 36.1 km/h Less

Inhoud

Inhoud van brandstoftank 100.0 US-Gall. 378.0 l Less
Koelsysteem 12.9 US-Gall. 49.0 l Less
Hydraulisch systeem - Tank 16.9 US-Gall. 64.0 l Less
Motorolie 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Transmissie/differentieel/eindaandrijvingen 16.5 US-Gall. 62.5 l Less
Tandemhuis (voor elke kant) 15.6 US-Gall. 59.0 l Less
Aslagerhuis van voorwiel 0.13 US-Gall. 0.5 l Less
Cirkelaandrijvingshuis 1.8 US-Gall. 7.0 l Less

Frame

Trekstang - breedte 3.0 in 76.2 mm Less
Cirkel - diameter 60.2 in 1530.0 mm Less
Cirkel - bladbalkdikte 1.4 in 35.0 mm Less
Trekstang - hoogte 6.0 in 152.0 mm Less
Constructie voorchassis - breedte 8.0 in 204.0 mm Less
Constructie voorchassis - hoogte 11.0 in 280.0 mm Less
Trekstang - dikte 0.4 in 9.5 mm Less
Vóór - boven-/onderplaat - breedte 10.0 in 255.0 mm Less
Vóór - boven-/onderplaat - dikte 0.87 in 22.0 mm Less
Vooras - hoogte tot midden 22.5 in 572.0 mm Less
Vooras - wielverstelling, links/rechts 18° 18° Less
Vooras - totale pendelbeweging per kant 32° 32° Less

Tandems

Hoogte 19.8 in 502.0 mm Less
Breedte 6.8 in 172.0 mm Less
Zijwanddikte - binnen 0.5 in 14.0 mm Less
Zijwanddikte - buiten 0.6 in 16.0 mm Less
Schakelgrootte van aandrijfketting 1.8 in 44.5 mm Less
Wielasafstand 59.5 in 1510.0 mm Less
Tandempendel - vóór omhoog 15° 15° Less
Tandempendel - vóór omlaag 25° 25° Less

Afwerkblad

Bladbreedte 12.0 ft 3.7 m Less
Afwerkblad - hoogte 24.0 in 610.0 mm Less
Afwerkblad - dikte 0.87 in 22.0 mm Less
Boogstraal 16.3 in 413.0 mm Less
Speling bij scharnierpunt 4.9 in 123.9 mm Less
Mes - breedte 6.0 in 152.0 mm Less
Mes - dikte 0.6 in 16.0 mm Less
Eindstuk - breedte 6.0 in 152.0 mm Less
Eindstuk - dikte 0.6 in 16.0 mm Less
Trekkracht aan blad - basisbrutovoertuiggewicht 23737.0 lb 10767.0 null Less
Trekkracht aan blad - maximaal brutovoertuiggewicht 44088.0 lb 19998.0 null Less
Druk bij neerlaten van blad - basisbrutovoertuiggewicht 15030.0 lb 6818.0 null Less
Druk bij neerlaten van blad - maximaal brutovoertuiggewicht 27235.0 lb 12354.0 null Less

Bladbereik

Cirkel van centershift - rechts 25.8 in 656.0 mm Less
Cirkel van centershift - links 25.8 in 656.0 mm Less
Sideshift van afwerkblad - rechts 26.0 in 660.0 mm Less
Sideshift van afwerkblad - links 20.1 in 510.0 mm Less
Maximale bladstandhoek 90° 90° Less
Bereik van bladpunt - vooruit 40° 40° Less
Bereik van bladpunt - achteruit Less
Maximale hefhoogte boven maaiveld 16.8 in 427.0 mm Less
Maximale graafdiepte 28.3 in 720.0 mm Less
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - links 68.6 in 1742.0 mm Less
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - rechts 75.0 in 1905.0 mm Less

Ripper

Ripperdiepte - maximaal 8.9 in 226.5 mm Less
Tussenruimte van ripperschachthouders 21.0 in 534.0 mm Less
Ripperschachthouders 5 5 Less
Penetratiekracht 17692.0 lb 8024.0 null Less
Losbreekkracht 5660.0 lb 2567.0 null Less
Toename van lengte machine, balk omhoog 41.5 in 1053.0 mm Less

Opbreker

Midden, V-type - opbrekerdiepte, maximaal 11.5 in 292.0 mm Less
Midden, V-type - schachthouders opbreker 11 11 Less
Midden, V-type - tussenruimte schachthouders opbreker 4.6 in 116.0 mm Less
Midden, V-type - werkbreedte 46.6 in 1184.0 mm Less
Midden, recht - opbrekerdiepte, maximaal 16.8 in 426.0 mm Less
Midden, recht - ripperdiepte, maximaal 12.5 in 317.0 mm Less
Midden, recht - schachthouders van opbreker 17 17 Less
Midden, recht - tussenruimte van schachthouders van opbreker 4.4 in 111.0 mm Less
Midden, recht - werkbreedte 71.0 in 1800.0 mm Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - opbrekerdiepte, maximaal 18.4 in 467.0 mm Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - schachthouders opbreker 5/11 5/11 Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - tussenruimte schachthouders opbreker 4.6 in 116.0 mm Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - werkbreedte 40.6 in 1031.0 mm Less
Voorzijde, V-type: werkbreedte 47.4 in 1205.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 41859.0 lb 18987.0 null Less
Brutovoertuiggewicht - maximaal - achteras 33312.0 lb 15110.0 null Less
Brutovoertuiggewicht - basis - vooras 9777.0 lb 4435.0 null Less
Brutovoertuiggewicht - basis - achteras 27438.0 lb 12445.0 null Less
Brutovoertuiggewicht - maximaal - totaal 48987.0 lb 22220.0 null Less
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - achteras 30244.0 lb 13719.0 null Less
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - totaal 41859.0 lb 18987.0 null Less
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - vooras 11614.0 lb 5268.0 null Less
Brutovoertuiggewicht - basis - totaal 37214.0 lb 16880.0 null Less
Brutovoertuiggewicht - maximaal - vooras 15675.0 lb 7110.0 null Less

Normen

Geluid ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Remmen ISO 3450 ISO 3450 Less
Stuursysteem ISO 5010 ISO 5010 Less

Banden

Opmerking Veranderingen in afmetingen kunnen per merk/type en bandenspanning variëren. Veranderingen in afmetingen kunnen per merk/type en bandenspanning variëren. Less
17.5 R25-band (14 x 25 velg) Afstelling afmetingen – Breedte naar banden voor/achter Afmetingen 12, 13 7.6 in 192.0 mm Less
17.5 R25-band (14 x 25 velg) Afstelling afmetingen – Breedte naar hartlijn van band Afmeting 11 4.1 in 103.0 mm Less
17.5 R25-band (14 x 25 velg) Afstelling afmetingen – Hoogte naar Afmetingen 1, 2, 8, 9, 10 -0.8 in -20.0 mm Less
17.5 R25-band (14 x 25 velg) Afstelling afmetingen – Lengte band voor naar achterzijde machine Afmeting 6 -0.6 in -15.0 mm Less

Emissies

Opmerking Conform de Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB Conform de Amerikaanse equivalent aan EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB Less

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Stuurinrichting en bedieningselementen voor de uitrustingsstukken

Emissietechnologie

Emissietechnologie

Emissietechnologie

Emissietechnologie

Motor

Motor

Motor

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Constructies en DCM

Constructies en DCM

Constructies en DCM

Constructies en DCM

Constructies en DCM

“Slimme” machinesystemen

Aandrijving op alle wielen (AWD)

Aandrijving op alle wielen (AWD)

Aandrijving op alle wielen (AWD)

Aandrijving op alle wielen (AWD)

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Geïntegreerde technologieën

Hydrauliek

Hydrauliek

Hydrauliek

Hydrauliek

Uitrustingsstukken en werktuigen

Uitrustingsstukken en werktuigen

Uitrustingsstukken en werktuigen

Uitrustingsstukken en werktuigen

Uitrustingsstukken en werktuigen

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Duurzaamheid

120M2 AWDStandaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • Luchtfilter, tweetraps, droog type, diesel, met automatische correctie motorvermogen en automatische stofuitwerper, service-indicator via Cat Messenger
  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler: luchtgekoelde nakoeler)
  • Riem, 'serpentine', automatische spanner
  • Remmen, oliebadschijf, vierwielaandrijving, hydraulisch
  • Op de koelvraag reagerende ventilator, hydraulisch, wegdraaibaar
  • Differentieelblokkering/-deblokkering, automatisch
  • Afvoeren, motorolie, milieuvriendelijk
  • Elektronische beveiliging tegen overtoeren
  • Motor, C7.1 met ACERT-technologie, emissienormen equivalent aan Tier 4 Interim en Stage IIIB
  • Brandstoftank, 378 l (100 US-Gall.), toegang op maaiveldhoogte en bezinkselaftapleiding
  • Parkeerrem – lamellenrem, afgedicht, oliegekoeld
  • Ontluchtingspomp, brandstof
  • Achteras, modulair
  • Bezinkselaftapleiding, brandstoftank
  • Tandemaandrijving
  • Transmissie, 8V/6A, Power Shift, directe aandrijving
  • VHP Plus (variabele paardenkracht)

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A, afgedicht
  • Accu's, onderhoudsvrij, zware uitvoering 1125 CCA
  • Hoofdschakelaarpaneel, toegang op maaiveldhoogte
  • Cabinedraadboom en elektrohydraulische kleppen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem – cabinedraadboom, software, elektrohydraulische kleppen, bussen en steunen
  • Verlichting, op dak gemonteerd, achteruitrijlicht, led-rem- en -achterlicht
  • Voorbereid voor Product Link
  • Startmotor, elektrisch

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Gaspedaal
  • Airconditioning met verwarming
  • Arm- en polssteun, elektronisch verstelbaar
  • Knikgeleding, automatische centreerfunctie
  • Asbak en aansteker
  • Cat® Messenger-informatiesysteem voor de machinist
  • Centershift-indicatiepen
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Display, digitaal, snelheid en versnelling
  • Deuren, links en rechts met ruitenwisser
  • Meter, horizontaalstelling van machine
  • Metergroep (analoog) – brandstofpeil, knikgeleding, motorkoelvloeistoftemperatuur, motortoerental (tpm), hydrauliekolietemperatuur, regeneratie
  • Urenteller, digitaal
  • Joystick voor hydraulische bediening voor heffen rechter-/linkerblad met zweefstand, cirkelaandrijving, sideshift en kanteling blad, centershift, schuinstelling voorwielen, knikgeleding en stuurbekrachtiging
  • Joystick, verstelbare armleuningen
  • Schakelen met joystick
  • Hydraulische stuurbekrachtiging met joystick
  • Ladders, cabine, links en rechts
  • Verlichting, nacht-, in cabine
  • Spiegel, binnen, achteruitkijk-, groothoek
  • Aansluiting, 12 V
  • Radiovoorbereiding, entertainment
  • ROPS-cabine, geluidsgeïsoleerd 70 dB(A)
  • Stoel, met stof bekleed, comfortabele vering
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Opslagruimte voor koeltas/lunchtrommel
  • Gasklepregeling, elektronisch
  • Ruiten, gelaagd glas: – vaste voorruit met ruitenwisser met intervalregeling – zijruiten en achterruit (3)

VLOEISTOFFEN
  • Antivries
  • Extended Life koelvloeistof tot –35 °C (–30 °F)

BANDEN, VELGEN EN WIELEN
  • Gedeeltelijke tolerantie voor banden op 254 × 607 mm (10 × 24") en meerdelige velgen zijn opgenomen in de basisprijs en het basisgewicht van de machine

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Remaccumulators, dubbel gecertificeerd
  • Antireflectielak
  • Bumper, achter, geïntegreerd met trekinrichting
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Slipkoppeling cirkelaandrijving
  • Messen: – 152 × 16 mm (6 × 5/8") – gebogen DH-2-staal – montagebouten van 19 mm (3/4")
  • Deuren (3), motorcompartiment, met vergrendeling
  • Trekstang – 6 schoenen, vervangbare slijtstrips
  • Elektrohydraulische kleppen, hydrauliekleidingen voor 8 basisfuncties
  • Eindstukken: – 16 mm (5/8") DH-2-staal – montagebouten van 19 mm (3/4")
  • Vloeistofcontrole, maaiveldhoogte
  • Frame, knikgestuurd, met veiligheidsvergrendeling
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Hamer (nooduitgang)
  • Claxon, elektrisch
  • Hydrauliekleidingen voor basisfuncties
  • Vergrendeling van hydraulisch uitrustingsstuk (voor weggebruik en onderhoud)
  • Afwerkblad – 3658 × 610 × 22 mm (12' × 24" × 7/8")
  • Bevestiging, accessoires in cabinedak
  • Pomp, hydraulisch, grote opbrengst, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, toegang voor reinigen (beide zijden met openslaande deuren)
  • Noodstuurinrichting
  • Onderhoudsgemak, linkerkant
  • S•O•SSM-poorten: motor, hydrauliek, transmissie, koelvloeistof, brandstof
  • Loopplaten/beschermkappen voor de tandems
  • Gereedschapskist
  • Trekinrichting

120M2 AWDOptionele uitrusting

ELEKTRISCH
  • Dynamo, 280 A
  • Accu's: extreem zwaar gebruik, 1400 CCA
  • Omvormer, communicatie (CB)
  • Verlichting: koplampen, grootlicht
  • Verlichting: koplampen, dimlicht
  • Verlichting: werklampen, basis
  • Verlichting: werklampen, plus
  • Verlichting: waarschuwing: zwaailicht of stroboscoop
  • Verlichting: bevestiging voor waarschuwingslamp

BESCHERMKAPPEN
  • Spatborden, voor
  • Spatborden, achter
  • Geluidsisolatie (bodem)
  • Geluidsisolatie (motorkap)
  • Transmissie

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Ventilator, ontdooier, achterruit
  • Spiegels, buiten: verwarmd, 24 V
  • Spiegels, buiten: gemonteerd
  • Voorfilter, HVAC
  • Voorbereid op radio, AM/FM
  • Stoel, luchtgeveerd, stoffen bekleding
  • Zonnescherm
  • Wisser/sproeier, achterkant

AANDRIJFLIJN
  • Aandrijving op alle wielen
  • Brandstoftank, snel vullen
  • Hydrauliekolie, synthetisch, biologisch afbreekbaar
  • Voorfilter, sneeuw
  • Startmotor, zware uitvoering, 1000 A
  • Transmissie, Autoshift

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • AccuGrade ARO
  • Accumulators, blad omhoog
  • Achteruitkijkcamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Aftapvoorziening, milieuvriendelijk, motor Wiggins
  • Spatborden, voor, AWD
  • Spatborden, achter
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V
  • Hydraulische uitvoeringen met een of meer extra hydraulische kleppen zijn verkrijgbaar voor de ripper achter, de dozer, de sneeuwploeg en de sneeuwschuiver.
  • Montage van sneeuwschuiver, frame voorbereid
  • Geluidsisolatie
  • Starthulp, ether

UITRUSTINGSSTUKKEN/GRAAFGEREEDSCHAP (GET)
  • Bladverlenging, links, 610 mm (2')
  • Messen, gebogen
  • Eindstukken, overlappend
  • Hefinrichting voor, bevestiging
  • Hefinrichting voor, mechanisch
  • Graderbit, smal en superpenetratie
  • In het midden gemonteerde opbreker, pakket
  • In het midden gemonteerde opbreker, bevestiging
  • Afwerkblad: 4267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Afwerkblad: 4267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Duwplaat, contragewicht
  • Ripper, bevestiging
  • Ripper, achter
  • Rippertand
  • Opbreker, voor
  • Sneeuwuitvoering
  • Voorbereidingspakket voor sneeuwschuiver

MACHINE-UITVOERINGEN
  • Canadese uitvoering
  • Europese uitvoering
  • Uitvoering voor weggebruik voor Europa