160M3 AWD

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

160M3 AWD Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • Luchtfilter, tweetraps, droog type, diesel, met automatische correctie motorvermogen en automatische stofuitwerper, service-indicator via Cat Messenger
  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler: luchtgekoelde nakoeler)
  • Riem, 'serpentine', automatische spanner
  • Remmen, oliebadschijf, vierwielaandrijving, hydraulisch
  • Op de koelvraag reagerende ventilator, hydraulisch, wegdraaibaar
  • Tank voor dieseluitlaatvloeistof 22,0 liter (5,8 US-Gall.), toegang vanaf het maaiveld en bezinkselaftap
  • Differentieelblokkering/-deblokkering, automatisch
  • Afvoeren, motorolie, milieuvriendelijk
  • Eco-modus
  • Elektronische beveiliging tegen overtoeren
  • Motor, C9.3 met ACERT-technologie, Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV
  • Brandstoftank 394 l (104 US-Gall.), toegang op maaiveldhoogte en bezinkselaftap
  • Parkeerrem - meervoudige remschijven, afgedicht, oliegekoeld
  • Ontluchtingspomp, brandstof
  • Achteras, modulair
  • Bezinkselaftapleiding, brandstoftank
  • Tandemaandrijving
  • Transmissie 8F/ 6R, Powershift, directe aandrijving, Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS)

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 150 A, afgedicht
  • Accu's, onderhoudsvrij, zware uitvoering 1125 CCA
  • Hoofdschakelaarpaneel, toegang op maaiveldhoogte
  • Cabinedraadboom en elektrohydraulische kleppen
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Voorbereiding voor nivelleersysteem - cabinedraadboom, software, elektrohydraulische kleppen, bussen en steunen
  • Verlichting, op dak gemonteerd, achteruitrijlicht, LED-rem- en -achterlicht
  • Product Link
  • Startmotor, elektrisch

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Gaspedaal
  • Airconditioning met verwarming
  • Arm- en polssteun, elektronisch verstelbaar
  • Knikgeleding, automatische centreerfunctie
  • Cat Messenger, informatiesysteem voor de machinist
  • Centershift-indicatiepen
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Display, digitaal, snelheid en versnelling
  • Deuren, links en rechts met ruitenwisser
  • Meter, horizontaalstelling van machine
  • Metergroep (analoog) - brandstofpeil, knikgeleding, motorkoelvloeistoftemperatuur, motortoerental, hydrauliekolietemperatuur, regeneratie, DEF
  • Urenteller, digitaal
  • Joystick voor hydraulische bediening voor heffen rechter-/linkerblad met zweefstand, cirkelaandrijving, sideshift en kanteling blad, centershift, schuinstelling voorwielen, knikgeleding en stuurbekrachtiging
  • Joystick, verstelbare armleuningen
  • Schakelen met joystick
  • Hydraulische stuurbekrachtiging met joystick
  • Ladders, cabine, links en rechts
  • Verlichting, nacht-, in cabine
  • Spiegel, binnen, achteruitkijk-, groothoek
  • Aansluiting, 12 V
  • Radiovoorbereiding, entertainment
  • ROPS-cabine, geluidsgeïsoleerd 70 dB(A)
  • Stoel, met stof bekleed, comfortabele vering
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar 76 mm (3")
  • Opslagruimte voor koeltas/lunchtrommel
  • Gasklepregeling, elektronisch
  • Ruiten, gelaagd glas: - vaste voorruit met ruitenwisser met intervalregeling - deur met ruitenwissers met intervalregeling (3)
  • Ruiten: gehard glas: - ruitenwissers links en rechts - achter en ruitenwisser met intervalregeling

VLOEISTOFFEN
  • Antivries
  • Extended Life koelvloeistof tot -35 °C (-30 °F)

BANDEN, VELGEN EN WIELEN
  • Gedeeltelijke tolerantie voor banden op 254 × 607 mm (10 × 24") en meerdelige velgen zijn opgenomen in de basisprijs en het basisgewicht van de machine

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Remaccumulators, dubbel gecertificeerd
  • Antireflectielak
  • Bumper, achter, geïntegreerd met trekinrichting
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Slipkoppeling cirkelaandrijving
  • Messen: - 152 × 16 mm (6 × 5/8") - gebogen DH-2-staal - montagebouten van 19 mm (3/4")
  • Deuren (3), motorcompartiment, met vergrendeling
  • Trekstang - 6 schoenen, vervangbare slijtstrips
  • Elektrohydraulische kleppen, hydrauliekleidingen voor 8 basisfuncties
  • Eindstukken: - 16 mm (5/8") DH-2-staal - montagebouten van 19 mm (3/4")
  • Vloeistofcontrole, maaiveldhoogte
  • Frame, knikgestuurd, met veiligheidsvergrendeling
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Hamer (nooduitgang)
  • Claxon, elektrisch
  • Hydrauliekleidingen voor basisfuncties
  • Vergrendeling van hydraulisch uitrustingsstuk (voor weggebruik en onderhoud)
  • Afwerkblad
  • Bevestiging, accessoires in cabinedak
  • Pomp, hydraulisch, grote opbrengst, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, toegang voor reinigen (beide zijden met openslaande deuren)
  • Noodstuurinrichting
  • Onderhoudsgemak, linkerkant
  • S·O·SSM-poorten: motor, hydrauliek, transmissie, koelvloeistof, brandstof
  • Loopplaten/beschermkappen voor de tandems
  • Gereedschapskist

160M3 AWD Optionele uitrusting

ELEKTRISCH
  • Dynamo, 280 A
  • Accu's: extreem zwaar gebruik, 1400 CCA
  • Verlichting: koplampen, grootlicht
  • Verlichting: koplampen, dimlicht
  • Verlichting: werklampen, basis
  • Verlichting: werklampen, plus
  • Verlichting: waarschuwing: zwaailicht of stroboscoop
  • Verlichting: bevestiging voor waarschuwingslamp

BESCHERMKAPPEN
  • Afscherming voor knikgeleding
  • Spatborden, voor, AWD
  • Spatborden, achter
  • Voorasbescherming
  • Geluidsisolatie (bodem)
  • Geluidsisolatie (motorkap)
  • Transmissie

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Spiegels, buiten: verwarmd, 24 V
  • Spiegels, buiten: gemonteerd
  • Comfort Plus-uitvoering
  • Comfort Premium-uitvoering

AANDRIJFLIJN
  • Voorfilter, sneeuw
  • Startmotor, extra zware uitvoering, 1000 A
  • Transmissie, Autoshift

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • AccuGrade ARO
  • Geïntegreerd dwarshellingsysteem
  • Accumulators, blad omhoog
  • Achteruitkijkcamera
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Aftapvoorziening, milieuvriendelijk, motor Wiggins
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V
  • Hydraulische uitvoeringen met een of meer extra hydraulische kleppen zijn verkrijgbaar voor de ripper achter, de dozer, de sneeuwploeg en de sneeuwschuiver.
  • Montage van sneeuwschuiver, frame voorbereid
  • Starthulp, ether

UITRUSTINGSSTUKKEN/GRAAFGEREEDSCHAP (GET)
  • Bladverlenging, links, 610 mm (2')
  • Blad uitschuiven, rechts, 610 mm (2')
  • Contragewicht
  • Messen, gebogen
  • Eindstukken, overlappend
  • Hefinrichting voor, bevestiging
  • Hefinrichting voor, mechanisch
  • Graderbit, smal en superpenetratie
  • In het midden gemonteerde opbreker, pakket
  • Afwerkblad: 4267 mm × 610 mm × 22 mm (14' × 24" × 7/8")
  • Afwerkblad: 4267 mm × 686 mm × 25 mm (14' × 27" × 1")
  • Afwerkblad: 4877 mm × 686 mm × 25 mm (16' × 27" × 1")
  • Duwplaat
  • Ripper, achter
  • Rippertand
  • Opbreker, voor
  • Sneeuwuitvoering
  • Voorbereidingspakket voor sneeuwschuiver
  • Trekinrichting

MACHINE-UITVOERINGEN
  • Canadese uitvoering
  • Europese uitvoering
  • Uitvoering voor weggebruik TUV

OPTIONELE BANDCONFIGURATIES
  • Velggrootte - 9 × 24; wielgroep - eendelig; banden - 14.0R24
  • Velggrootte - 13 × 25; wielgroep - eendelig; banden - 17.5R25
  • Velggrootte - 10 × 24; wielgroep - meerdelig; banden - 14.0R24
  • Velggrootte - 10 × 24; wielgroep - meerdelig; banden - 14.0-24
  • Velggrootte - 14 × 25; wielgroep - meerdelig; banden - 17.5R25
  • Velggrootte - 14 × 25; wielgroep - meerdelig; banden - 17.5-25
  • Opmerking: neem contact op met uw dealer voor individuele breedte, maat en merk banden.

Overzicht

De motorgraders van de M-serie 3 zijn de meest duurzame, productieve en comfortabele motorgraders op de markt en zijn uitgerust met de nieuwste technologie voor het terugdringen van emissies. Van het aanleggen van wegen tot het onderhoud ervan, motorgraders van de M-serie zijn ontworpen om u te helpen meer werk binnen kortere tijd te verrichten. Uitstekende duurzaamheid, ongeëvenaard comfort voor de machinist en onderhoudsgemak helpen uw investeringsrendement te optimaliseren. Motorgraders van de M-serie 3 voldoen aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV.

Motor

Eenheden:
Basisvermogen (1e versnelling) - netto 221.0 HP 165.0 kW Less
Motortype Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Boring 4.5 in 115.0 mm Less
Slag 5.9 in 149.0 mm Less
Toerental bij nominaal vermogen 2000 tpm 2000 tpm Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - achteruit - 1e 221.0 HP 165.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - achteruit - 2e 231.0 HP 172.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - achteruit - 3e-6e 241.0 HP 180.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 1e 241.0 HP 180.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 2e 262.0 HP 195.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 3e 267.0 HP 199.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 4e 272.0 HP 203.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 5e 293.0 HP 219.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 6e 293.0 HP 219.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 7e 293.0 HP 219.0 kW Less
AWD aan: versnelling - nettovermogen - vooruit - 8e 293.0 HP 219.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - achteruit - 1e 221.0 HP 165.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - achteruit - 2e 231.0 HP 172.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - achteruit - 3e-6e 241.0 HP 180.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 1e 231.0 HP 172.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 2e 241.0 HP 180.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 3e 252.0 HP 188.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 4e 257.0 HP 191.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 5e 262.0 HP 195.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 6e 267.0 HP 199.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 7e 272.0 HP 203.0 kW Less
AWD uit: versnelling - nettovermogen - vooruit - 8e 272.0 HP 203.0 kW Less
Basisvermogen (1e versnelling) - netto (metrisch) 224.0 HP 165.0 kW Less
Bereik VHP Plus - netto 165-203 KW (221-272 pk) 165-203 KW (221-272 pk) Less
Bereik VHP Plus - netto (metrisch) 165-203 KW (224-276 pk) 165-203 KW (224-276 pk) Less
Bereik van AWD - netto 172-219 KW (231-293 pk) 172-219 KW (231-293 pk) Less
Bereik van AWD - netto (metrisch) 172-219 KW (234-298 pk) 172-219 KW (234-298 pk) Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Less
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - standaard 1400 tpm 1400 tpm Less
Koppeltoename 39% 39% Less
Maximumkoppel (AWD aan) 1079.0 lb/ft 1464.0 N·m Less
Maximumkoppel (VHP Plus) 1000.0 lb/ft 1355.0 N·m Less
Standaardcapaciteit 109.0 °F 43.0 °C Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - achteruit - 1e 221.0 HP 165.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - achteruit - 2e 231.0 HP 172.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - achteruit - 3e-6e 241.0 HP 180.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 1e 221.0 HP 165.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 2e 231.0 HP 172.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 3e 241.0 HP 180.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 4e 252.0 HP 188.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 5e 257.0 HP 191.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 6e 262.0 HP 195.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 7e 267.0 HP 199.0 kW Less
VHP Plus: versnelling - nettovermogen - vooruit - 8e 272.0 HP 203.0 kW Less
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 l Less
Aantal cilinders 6 6 Less
Correctie voor hoogte boven zeeniveau 10000.0 ft 3050.0 m Less
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - maximum 1550 tpm 1550 tpm Less
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - minimum 500 tpm 500 tpm Less
Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen 122.0 °F 50.0 °C Less

Aandrijflijn

Versnellingen vooruit/achteruit 8 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit 8 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit Less
Transmissie APECS, directe aandrijving, Powershift APECS, directe aandrijving, Powershift Less
Remmen - bedrijf Meervoudige oliebadschijfremmen Meervoudige oliebadschijfremmen Less
Remmen - onderhoud, oppervlak 3565.0 in² 23000.0 cm² Less
Remmen - parkeren Meervoudige oliebadschijfremmen Meervoudige oliebadschijfremmen Less
Remmen - nood Regelsysteem met twee circuits Regelsysteem met twee circuits Less

Hydraulisch systeem

Type circuit Parallel Parallel Less
Pomptype Variabele zuiger Variabele zuiger Less
Pompopbrengst 55.5 US-Gall/min. 210.0 l/min Less
Maximale systeemdruk 3503.0 psi 24150.0 kPa Less
Inhoud van tank 16.9 US-Gall. 64.0 l Less
Reservedruk 885.0 psi 6100.0 kPa Less

Bedrijfsspecificaties

Topsnelheid - vooruit 29.5 mile/h 47.4 km/h Less
Topsnelheid - achteruit 23.3 mile/h 37.4 km/h Less
Draaistraal, voorbanden aan buitenkant 25.59 ft 7.8 m Less
Bereik van stuurinrichting - links/rechts 50° 50° Less
Knikhoek - links/rechts 20° 20° Less
Vooruit - 1e 2.6 mile/h 4.1 km/h Less
Vooruit - 2e 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Vooruit - 3e 5.1 mile/h 8.1 km/h Less
Vooruit - 4e 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
Vooruit - 5e 10.8 mile/h 17.4 km/h Less
Vooruit - 6e 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Vooruit - 7e 20.3 mile/h 32.6 km/h Less
Vooruit - 8e 29.5 mile/h 47.4 km/h Less
Achteruit - 1e 2.0 mile/h 3.3 km/h Less
Achteruit - 2e 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
Achteruit - 3e 5.5 mile/h 8.8 km/h Less
Achteruit - 4e 8.5 mile/h 13.7 km/h Less
Achteruit - 5e 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
Achteruit - 6e 23.3 mile/h 37.4 km/h Less

Inhoud

Inhoud van brandstoftank 104.0 US-Gall. 394.0 l Less
Koelsysteem 15.0 US-Gall. 57.0 l Less
Hydraulisch systeem - Totaal 26.4 US-Gall. 100.0 l Less
Hydraulisch systeem - Tank 16.9 US-Gall. 64.0 l Less
Dieseluitlaatvloeistof 5.8 US-Gall. 22.0 l Less
Trans./diff./eindaandrijvingen 18.5 US-Gall. 70.0 l Less
Motorolie 7.9 US-Gall. 30.0 l Less
Tandemhuis (voor elke kant) 22.9 US-Gall. 87.0 l Less
Aslagerhuis van voorwiel 0.13 US-Gall. 0.5 l Less
Cirkelaandrijvingshuis 1.8 US-Gall. 7.0 l Less

Frame

Trekstang - breedte 3.0 in 76.2 mm Less
Cirkel - diameter 61.1 in 1553.0 mm Less
Cirkel - bladbalkdikte 1.6 in 40.0 mm Less
Trekstang - hoogte 6.0 in 152.0 mm Less
Cirkel - hoogte 6.3 in 160.0 mm Less
Constructie voorchassis - breedte 12.0 in 305.0 mm Less
Constructie voorchassis - hoogte 12.6 in 321.0 mm Less
Trekstang - dikte 0.5 in 12.7 mm Less
Vóór - boven-/onderplaat - breedte 12.0 in 305.0 mm Less
Vóór - boven-/onderplaat - dikte 0.87 in 22.0 mm Less
Vooras - hoogte tot midden 23.5 in 596.0 mm Less
Vooras - wielverstelling, links/rechts 18° 18° Less
Vooras - totale pendelbeweging per kant 32° 32° Less

Tandems

Hoogte 22.5 in 572.0 mm Less
Breedte 8.0 in 204.0 mm Less
Zijwanddikte - binnen 0.69 in 17.5 mm Less
Zijwanddikte - buiten 0.71 in 18.0 mm Less
Schakelgrootte van aandrijfketting 2.0 in 50.8 mm Less
Wielasafstand 60.0 in 1523.0 mm Less
Tandempendel - vóór omhoog 15° 15° Less
Tandempendel - vóór omlaag 25° 25° Less

Afwerkblad

Bladbreedte 14.0 ft 4.2 m Less
Afwerkblad - hoogte 24.0 in 610.0 mm Less
Afwerkblad - dikte 0.87 in 22.0 mm Less
Boogstraal 16.3 in 413.0 mm Less
Speling bij scharnierpunt 6.5 in 166.0 mm Less
Mes - breedte 6.0 in 152.0 mm Less
Mes - dikte 0.6 in 16.0 mm Less
Eindstuk - breedte 6.0 in 152.0 mm Less
Eindstuk - dikte 0.6 in 16.0 mm Less
Trekkracht blad - basisbrutovoertuiggewicht (AWD) 36817.0 lb 16700.0 kg Less
Trekkracht blad - maximaal brutovoertuiggewicht (AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Afwerkblad - bladbreedte 14.0 ft 4.2 m Less
Druk bij neerlaten van blad - basisbrutovoertuiggewicht (AWD) 18935.0 lb 8589.0 kg Less
Druk bij neerlaten van blad - maximaal brutovoertuiggewicht (AWD) 29308.0 lb 13294.0 kg Less

Bladbereik

Cirkel van centershift - rechts 28.7 in 728.0 mm Less
Cirkel van centershift - links 27.4 in 695.0 mm Less
Sideshift van afwerkblad - rechts 26.0 in 660.0 mm Less
Sideshift van afwerkblad - links 20.1 in 510.0 mm Less
Maximale bladstandhoek 90° 90° Less
Bereik van bladpunt - vooruit 40° 40° Less
Bereik van bladpunt - achteruit Less
Maximale hefhoogte boven maaiveld 17.8 in 452.0 mm Less
Maximale graafdiepte 29.5 in 750.0 mm Less
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - links 82.3 in 2090.0 mm Less
Maximale bermreikwijdte buiten de banden - rechts 89.7 in 2278.0 mm Less

Ripper

Ripperdiepte - maximaal 16.8 in 426.0 mm Less
Tussenruimte van ripperschachthouders 21.0 in 533.0 mm Less
Ripperschachthouders 5 5 Less
Penetratiekracht 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Losbreekkracht 28493.0 lb 12924.0 kg Less
Toename van lengte machine, balk omhoog 40.6 in 1031.0 mm Less

Opbreker

Achter - opbrekerdiepte, maximaal 16.8 in 426.0 mm Less
Midden, V-type - opbrekerdiepte, maximaal 11.5 in 292.0 mm Less
Midden, V-type - schachthouders opbreker 11 11 Less
Midden, V-type - tussenruimte schachthouders opbreker 4.6 in 116.0 mm Less
Midden, V-type - werkbreedte 46.6 in 1184.0 mm Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - opbrekerdiepte, maximaal 18.4 in 467.0 mm Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - schachthouders opbreker 5/11 5/11 Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - tussenruimte schachthouders opbreker 4.6 in 116.0 mm Less
Voor, V-type, 5 of 11 tanden - werkbreedte 40.6 in 1031.0 mm Less
Voorzijde, V-type: werkbreedte 47.4 in 1205.0 mm Less
Achter - werkbreedte 84.0 in 2133.0 mm Less
Achter - schachthouders opbreker 9 9 Less
Achter - tussenruimte schachthouders opbreker 10.5 in 267.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 47514.0 lb 21552.0 kg Less

Gewichten - AWD

Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - achteras 33225.0 lb 15071.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - totaal 47514.0 lb 21552.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met typische uitrusting - vooras 14289.0 lb 6481.0 kg Less
Brutovoertuiggewicht - basis - achteras 29875.0 lb 13551.0 kg Less
Brutovoertuiggewicht - basis - totaal 40908.0 lb 18555.0 kg Less
Brutovoertuiggewicht - basis - vooras 11033.0 lb 5004.0 kg Less
Brutovoertuiggewicht - maximaal - achteras 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Brutovoertuiggewicht - maximaal - totaal 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Brutovoertuiggewicht - maximaal - vooras 17075.0 lb 7745.0 kg Less

Afmetingen

Hoogte - bovenkant van cabine 130.0 in 3308.0 mm Less
Lengte - contragewicht tot ripper 399.0 in 10136.0 mm Less
Breedte - buitenzijde van voorbanden 98.9 in 2511.0 mm Less
Lengte - vooras tot midden van tandem 241.0 in 6123.0 mm Less
Lengte - voorband tot achterkant van machine 351.0 in 8912.0 mm Less
Lengte - vooras tot afwerkblad 100.0 in 2552.0 mm Less
Lengte - tussen tandemassen 60.0 in 1523.0 mm Less
Breedte - buitenzijde van achterbanden 98.9 in 2511.0 mm Less
Breedte - hartlijn van banden 84.3 in 2140.0 mm Less
Hoogte - midden vooras 23.5 in 596.0 mm Less
Hoogte tot uitlaatpijp 128.0 in 3256.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van cilinders 120.0 in 3040.0 mm Less
Bodemvrijheid bij achteras 13.3 in 339.0 mm Less

Normen

Geluid ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
ROPS/FOPS ISO 3471; ISO 3499 ISO 3471; ISO 3499 Less
Remmen ISO 3450 ISO 3450 Less
Stuursysteem ISO 5010 ISO 5010 Less

Cabine

Bedieningselementen voor machine en uitrustingsstukken

Motor

Emissietechnologie

Aandrijflijn

Constructies en trekhaak-cirkel-afwerkblad

Hydrauliek

Aandrijving op alle wielen (AWD: All Wheel Drive)

Geïntegreerde technologieën

Veiligheid

Uitrustingsstukken en werktuigen

Slimme machinesystemen

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Duurzaamheid