140 GC/140 GC AWD

Motorgraders 140 GC/140 GC AWD

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - ISO 14396
196 hp
147 kW
Gewicht (Stage V)*
38912 lb
17650 kg
Bladbreedte
12 ft
3.7 m

Overzicht

Een nieuwe generatie van prestaties, efficiëntie en comfort

De nieuwe Cat® 140 GC motorgrader combineert prestaties met kostenefficiënte eigendoms- en bedrijfskosten. Onderhoud aan de machine is eenvoudig door de groepering van de filters. Met comfortopties zoals een verwarmings-/koelingssysteem of een luchtgeveerde stoel blijft u de hele dag productief.

Voordelen

Lage bedrijfskosten per uur

Langere onderhoudsintervallen en een op de koelvraag reagerende ventilator houden uw totale kosten laag.

Cabine ontworpen voor comfort

Verhoog de productiviteit en efficiëntie met comfortopties voor de cabine.

De prestaties die u nodig hebt

De Cat C7.1-motor en een hydraulisch systeem en bedieningselementen, kunt u rekenen op nauwkeurige en consistente beweging van het blad.

Productspecificaties voor 140 GC/140 GC AWD

Motorvermogen - ISO 14396 196 hp 147 kW
Correctie voor hoogte boven zeeniveau 9842 ft 3000 m
Emissies VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V
Motortoerental 2,200 2,200
Standaardcapaciteit 109 °F 43 °C
Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen 122 °F 50 °C
Maximumkoppel – ISO 9249 616 lb/ft 835 Nm
Koppeltoename – ISO 9294 40% 40%
Aantal cilinders 6 6
Motorvermogen - ISO 14396 196 hp 147 kW
Boring 4.1 in 105 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 L
Motortype Cat 7.1 Cat 7.1
Slag 5.3 in 135 mm
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.200 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.200 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Opmerking (3) Vermogen volgens ISO 14396 Vermogen volgens ISO 14396
Opmerking Het airconditioningsysteem: het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,0 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,86 metrische ton. Het airconditioningsysteem: het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 2,0 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,86 metrische ton.
Gewicht (Stage V)* 38912 lb 17650 kg
Opmerking * Typisch bedrijfsgewicht met uitrusting wordt berekend met een volle brandstoftank, koelvloeistof, smeermiddelen, machinist, duwblok, ripper achter, banden op meerdelige velgen (*17.5-25 Voorspanning/**17.5R-25), en andere uitrustingsstukken. * Typisch bedrijfsgewicht met uitrusting wordt berekend met een volle brandstoftank, koelvloeistof, smeermiddelen, machinist, duwblok, ripper achter, banden op meerdelige velgen (*17.5-25 Voorspanning/**17.5R-25), en andere uitrustingsstukken.
Gewicht (Tier 4 Final)** 40488 lb 18365 kg
Gewicht van All-wheel Drive (AWD) (Tier 4 Final)** 42119 lb 19105 kg
Gewicht van All-Wheel Drive (AWD) (Stage V)* 40543 lb 18390 kg
Breedte aandrijving op alle wielen (AWD) 99.3 in 2523 mm
Lengte van machine* 406.7 in 10322 mm
Maximale hoogte 132.4 in 3363 mm
Breedte 95.6 in 2428 mm
Opmerking *Typische uitrusting met duwblok en ripper. *Typische uitrusting met duwblok en ripper.
Bladbreedte 12 ft 3.7 m
Boogstraal 16.3 in 413 mm
Bladhoogte 24 in 610 mm
Mesbreedte 6 in 152 mm
Hoekmes 6 in 152 mm
Speling bij scharnierpunt 4.4 in 112 mm
Centershift van cirkel, links 29.6 in 752 mm
Centershift van cirkel, rechts 28.7 in 728 mm
Maximale graafdiepte 28.1 in 715 mm
Maximale hefhoogte boven maaiveld 18.7 in 475 mm
Maximale bermreikwijdte links 74.3 in 1886 mm
Maximale bermreikwijdte rechts 71.3 in 1812 mm
Sideshift van afwerkblad, links 25.6 in 649 mm
Sideshift van afwerkblad, rechts 20.7 in 526 mm
Bereik van bladpunt, achteruit 5 5
Bereik van bladpunt, vooruit 40 40
Brandstoftank 78 gal (US) 295 L
Cirkelaandrijving met sperkoppeling 2 gal (US) 7.5 L
Cirkelaandrijving zonder sperkoppeling 0.5 gal (US) 2 L
Koelsysteem 40 gal (US) 10.6 L
Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen Tier 4) 4.2 gal (US) 16 L
Hydraulisch systeem 11.9 gal (US) 45 L
Transmissie 4.8 gal (US) 18 L

140 GC/140 GC AWD Standaarduitrusting

Cabine

  • Standaardstoel
  • Stuurwiel/bedieningshendels
  • Basiscabine
  • Informatiedisplay
  • Halogeenverlichting
  • Radiovoorbereiding (entertainment)
  • Product Link

Aandrijflijn

  • Cat C7.1
  • ECO-modus
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Niet draaiend differentieel

Veiligheid

  • Parkeerrem
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Achteruitkijkspiegel
  • Hydraulische remmen
  • Zijspiegels
  • Loopplaten en handrails

140 GC/140 GC AWD Optionele uitrusting

Cabine

  • Mechanisch geveerde stoel
  • Luchtgeveerde stoel
  • ROPS/FOPS
  • Systeem voor verwarming/koeling van cabine
  • Ruitenwisser achterruit
  • Overkapping
  • Cab Plus
  • Scherm van achterruit
  • Ruitenwissers, voor
  • Digitale bladhellingsmeter

Aandrijflijn

  • Automatisch omkerende ventilator
  • Aandrijving op alle wielen (AWD)

Trekstang, cirkel en afwerkblad

  • Sperkoppeling van cirkelaandrijving
  • Circle Saver

Veiligheid

  • Achteruitkijkcamera
  • Noodstuurinrichting
  • Camera voor zicht naar voren

Veelzijdigheid

  • Opbreker
  • Contragewicht
  • Duwblok
  • Hefinrichting op de voorkant
  • Sneeuwschuiver
  • Voorblad

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 140 GC/140 GC AWD met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  140 GC/140 GC AWD

Meer aanbiedingen bekijken