Motor
Maximumkoppel | 544 lb/ft 738 N·m |
Motorvermogen - ISO 14396 | 128 kW 171 HP |
Emissies | Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V |
Correctie voor hoogte boven zeeniveau | 9842 ft 3000 m |
Koppeltoename – ISO 9294 | 21% 21% |