Cat® 150 motorgrader - Ontwikkeld voor zware, verfijnde prestaties

Motorgraders 150 Volgende generatie Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349
219 hp
163 kW
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting
45012 lb
20417 kg
Bladbreedte
12 ft
3657 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Herzien cabineontwerp

Herzien cabineontwerp

Herzien cabineontwerp

De herziene cabine biedt beter zicht op de ondergrond, in groepen gerangschikte bedieningstoetsen voor extra gebruiksgemak, optionele stoelupgrades en opties voor aangepast comfort voor de machinist. De Cat 150 motorgrader is verkrijgbaar in de configuratie hendel met stuurwiel (LVR) of joystick (JOY) zodat de machinist de keuze heeft.
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

  • Het machinistdetectiesysteem houdt de parkeerrem ingeschakeld en de hydraulische uitrustingsstukken uitgeschakeld totdat de machinist op de stoel zit en de machine bedrijfsklaar is.
  • De antireflectielak vermindert oogvermoeidheid tijdens nachtelijke werkzaamheden.
  • Dankzij tanken op maaiveldhoogte hoeft u niet op de machine te klimmen om de brandstoftank te vullen.
  • Zorg voorlichaamscontact op drie punten bij het op- en afstappen van de machine met gebruik van de strategisch geplaatste loopplaten en relingen.
  • Werk verder na zonsondergang met behulp van de speciale ledverlichting voor verbeterd zicht in het donker.
  • De snelheidsgevoelige stuurinrichting maakt het sturen van de machine minder gevoelig naarmate de rijsnelheid toeneemt, voor meer vertrouwen en controle van de machinist.
  • De standaard noodstuurinrichting schakelt automatisch een elektrohydraulische pomp in wanneer de stuurdruk daalt, waardoor de machinist in staat gesteld wordt de machine al sturend tot stilstand te brengen.
  • De hydrauliekvergrendeling schakelt alle functies van het uitrustingsstuk uit terwijl de bediening van het stuursysteem toch mogelijk blijft. Dit is vooral nuttig tijdens het weggebruik.
  • De remmen bevinden zich op elk tandemwiel om de rembelasting op de aandrijflijn op te heffen. De redundante remsystemen maken gebruik van accumulators om te kunnen stoppen in geval van een machinestoring.
  • Geperforeerde, stalen loopplaten en handige handrails bieden een stevig platform voor voetverkeer op of rond de machine en het verlaten van de machine.
  • De cirkelaandrijving heeft een standaard sperkoppeling die de trekstang, de cirkel en het afwerkblad beschermt tegen schokbelastingen als het blad op vaste objecten stuit en verkleint bovendien de kans op abrupte richtingveranderingen onder omstandigheden met weinig tractie. De optionele bladhefaccumulatoren helpen schokbelastingen te absorberen door het toestaan van verticale bladbewegingen. Deze optionele voorziening vermindert de slijtage en helpt ook voorkomen dat wordt geladen met zware schokken, voor een verbeterde veiligheid van de machinist.
  • Technologie

    Technologie

    Technologie

    Met behulp van de gegevens van met technologie uitgeruste machines krijgt u meer informatie en inzicht in het materieel en de aard van het werk.
  • De Attachment Ready Option (ARO) voor Cat Grade fungeert als hoeksteen voor alle Cat motorgradertechnologieën.
  • VisionLink™ biedt bruikbare inzichten in gegevens voor alle activa, ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur.*Bekijk de apparatuurgegevens op uw desktopcomputer of mobiele apparaat om de beschikbaarheid te maximaliseren en activa te optimaliseren. Dashboards bieden informatie zoals uren, kilometers, locatie, stationair draaien en brandstofverbruik. Neem weloverwogen beslissingen die de kosten verlagen, het onderhoud vereenvoudigen en de veiligheid en beveiliging op uw werkterrein verbeteren.
  • Cat Inspect is een mobiele toepassing waarmee u eenvoudig digitale controles voor preventief onderhoud, inspecties en dagelijkse rondgangen kunt uitvoeren. Inspecties kunnen eenvoudig met andere Cat gegevenssystemen worden geïntegreerd zoals VisionLink, zodat u uw machinepark goed in de gaten kunt houden.
  • Foutopsporing op afstand is een mobiele toepassing waarmee uw Cat dealer op afstand diagnosetesten van uw aangesloten machine kan uitvoeren, zodat problemen snel en met minder uitvaltijd verholpen kunnen worden.
  • Cat Grade 3D voor motorgraders, ook aangeduid als 'mastless' (zonder mast), is een in de machine geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u efficiënter, nauwkeuriger en productiever kunt nivelleren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart. E-limiet is af fabriek volledig gekalibreerd.
  • Dwarshellingsassistent omvat nu een schuifcilinder met positiemeetfunctie, e-limiet voor bladvermijding en twee sensoren die upgrades bij een "mastless" machine vereenvoudigen. Hiermee kan de machinist handmatig de ene zijde van het afwerkbord bedienen terwijl de machine de andere zijde bedient.
  • Attachment Ready Option Met ARO is de machine uitgerust met gebruiksklare zwenkbevestigingen voor sensors, voor een snellere installatie van optionele uitrustingsstukken.
    Lagere onderhoudskosten

    Lagere onderhoudskosten

    Lagere onderhoudskosten

  • In groepen samengebrachte filters en toegangspunten ondersteunen de machinist
  • Schakel de Eco-modus in om brandstof te besparen.
  • Filters zoals voor hydrauliekolie, motorinlaatlucht en uitlaatvloeistof (DEF) zijn in groepen samengebracht voor gebruiksgemak bij toegang en preventief onderhoud. Deze filters van de volgende generatie helpen u bij de besparing op vloeistof- en filterkosten.
  • Besteed minder tijd aan het schoonmaken van het koelsysteem dankzij de optionele omkeerfunctie voor de ventilator, zodat u kosten bespaart bij de eenmalige wekelijkse reiniging en de machine langer inzetbaar is.
  • De optionele cirkel met groot prestatievermogen helpt het aantal uren voor periodiek maandelijks onderhoud flink te bekorten als het gaat om frequente inspecties, de vervanging van slijtagestrips en afstellingen voor de cirkelgeleiderschoen, vergeleken met wat gebruikelijk is bij conventionele cirkels. Pluspunten hierbij zijn de toename in cirkelkoppel en prestaties en de extra slijtvastheid. Dit zorgt ervoor dat het blad soepel en moeiteloos draait en geeft ondersteuning bij het voldoen aan hoogtetoleranties voor wegontwerpen.
  • Gebruik voor wegenonderhoud de standaarduitrusting met trekstang, cirkel en afwerkblad met geharde cirkeltanden voor een grotere duurzaamheid. Voor strak fijnnivelleren in toepassingen waarbij maximale nauwkeurigheid vereist is, kiest u de optionele trekstang met bovenafstelling. Hiermee kunnen de onderhoudskosten tot wel 45% lager uitvallen dan met de standaard uitrusting.
  • Duurzaamheid

    Duurzaamheid

    Duurzaamheid

    • De Cat motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final en Euro Stage V.
    • Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* of 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de Caterpillar Machine Fluids Recommendations (SEBU6250) voor meer informatie.
    • Automatisch uitschakelingssysteem voor stationaire motor schakelt de machine uit na een vooraf ingestelde stationairperiode om brandstof te besparen en onnodige stationairtijd te beperken.
    • Cat Grade helpt het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door u in staat te stellen sneller en nauwkeuriger te nivelleren door de bladhandelingen te automatiseren.
    • Verlengde onderhoudsintervallen verminderen niet alleen de stilstandtijd, maar verminderen ook de hoeveelheid vloeistof en filters die tijdens de levensduur van de machine moeten worden vervangen.
    • VisionLink® toont de CO/2\-emissies voor gemonitorde assets, berekend per brandstoftype voor de elke dag verbruikte brandstof in een geselecteerd datumbereik.
    • Verspil geen brandstof met stationair draaien. Cat VisionLink online machineparkbewaking helpt u de stilstandtijden te beheren en het brandstofverbruik en de emissie van broeikasgassen te verminderen.
    • Cat Reman onderdelen zijn een duurzame keuze. Nieuwe Cat onderdelen zijn ontworpen om meer dan één leven te hebben, dus Cat Reman onderdelen zijn echt geherproduceerd en niet alleen gerepareerd, gereviseerd of gereconditioneerd. Doordat het proces garandeert dat de laatste ontwerpwijzigingen in Cat Reman onderdelen worden verwerkt, krijgt u bijna nieuwe kwaliteit en uitstekende prestaties tegen lagere kosten.
    *Motoren zonder uitlaatgasnabehandeling kunnen hogere mengsels gebruiken, tot 100% biodiesel (raadpleeg uw Cat dealer om mengsels met meer dan 20% biodiesel te gebruiken).

    Productspecificaties voor 150 Volgende generatie

    Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 219 hp 163 kW
    Motortype Cat® C9.3B Cat® C9.3B
    Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 45012 lb 20417 kg
    Bladbreedte 12 ft 3657 mm
    Versnellingen vooruit/achteruit 9 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit 9 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit
    Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen Tier 4) 10.6 Gal 40 l
    Brandstoftank 42.3 Gal 160 l
    Opmerking (1) * Typisch bedrijfsgewicht met uitrusting is berekend met een volle brandstoftank, koelvloeistof, smeermiddelen, machinist, duwblok, transmissiebescherming, ripper/opbreker achter, 14.0R24 banden op meerdelige velgen en andere apparatuur. * Typisch bedrijfsgewicht met uitrusting is berekend met een volle brandstoftank, koelvloeistof, smeermiddelen, machinist, duwblok, transmissiebescherming, ripper/opbreker achter, 14.0R24 banden op meerdelige velgen en andere apparatuur.

    150 Volgende generatie Standaarduitrusting

    OPMERKING

    • De standaarduitrusting kan variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

    WERKOMGEVING MACHINIST

    • Houder voor mobiele telefoon
    • Zitting, vinyl
    • Veiligheidsgordel
    • Ruitenwissers voor
    • Zonnescherm achteraan
    • Basiscabine
    • Differentieelblokkering, handmatig
    • Informatiedisplay
    • Kledinghaak
    • Bekerhouder
    • Opbergruimte cabine
    • Spiegels, B-stijl
    • Spiegel, zicht achteruit
    • Binnenverlichting, domes
    • Automatische klimaatregeling
    • Cabine beveiligd tegen kantelen (ROPS) en vallende voorwerpen (FOPS)

    VEILIGHEID

    • Back-upalarm
    • Handgrepen
    • Hydraulische remmen
    • Hydraulisch systeem met geïntegreerde daalfunctie voor uitrustingsstukken bij afgeslagen motor
    • Hydraulisch systeem met geïntegreerde drukontlasting op werkpoorten
    • Parkeerrem
    • Tandem gereedschapskist
    • Tandemloopplaten

    AANDRIJFLIJN

    • Cat C9.3B-dieselmotor
    • Transmissie: 9 vooruit / 6 achteruit inclusief afwerkingsversnelling
    • Eco-modus
    • 43 °C (109 °F) standaard capaciteit
    • Milieuvriendelijke aftapkraan
    • Motoruitschakeling bij stationair draaien
    • Schakelpook met tuimelschakelaar doorschakelen/terugschakelen

    TREKSTANG CIRKEL AFWERKBLAD

    • Cirkel - verstelbare bodem
    • Sperkoppeling van cirkelaandrijving
    • Afwerkingsblad 12 voet

    ELEKTRISCH

    • Afgedichte dynamo
    • Dynamo, basis 115 A bij 24 V
    • Achteruitrijlichten
    • Hoofdschakelaarpaneel
    • Standaard accu's met 900 CCA
    • Achterlichten met ledtype lampen
    • LED-verlichting
    • Lichtbalken stadslichten en grootlichten

    SERVICE EN ONDERHOUD

    • Vloeistoffilters van de nieuwe generatie
    • Bijvullen brandstof
    • Geschikt voor snel tanken
    • Gegroepeerde locatie voor motorolie- en brandstoffilters
    • Extended Life-koelvloeistof

    150 Volgende generatie Optionele uitrusting

    OPMERKING

    • Optionele uitrusting kan variëren. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

    WERKOMGEVING MACHINIST

    • Zitting, luchtgeveerd
    • Zitting, mechanisch geveerd
    • Premium zitting, verwarmd en geventileerd
    • Ruitenwissers onder, voor
    • Ruitenwissers achter
    • Scherm, achterruit
    • Pluscabine (op- en neergaande ruiten)
    • Premiumcabine (op- en neergaande zijruiten en deurwissers)
    • Spiegels, zijzicht
    • Ventilatoren, ontdooisysteem
    • Voorbereiding voor radio
    • AM/FM, Bluetooth®, weerkanaal
    • CB-radio met omvormer
    • Satellietradio

    VEILIGHEID

    • Beugel voor nummerplaat
    • Handmatige vergrendeling
    • Aanwezigheidsdetectie machinist
    • Achteruitkijkcamera
    • Noodstuurinrichting
    • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
    • Gereedschapskist op trekhaak
    • Montagebeugel waarschuwingszwaailamp
    • Ingebouwde waarschuwingslampen
    • Geluidsisolatie

    AANDRIJFLIJN

    • Transmissie met Autoshift
    • Aftap motorolie op hoge snelheid
    • Pakket voor lage omgevingstemperaturen
    • Pluspakket voor lage omgevingstemperaturen
    • Aandrijving op alle wielen (AWD)

    TREKSTANG CIRKEL AFWERKBLAD

    • Cirkel - verstelbare bovenkant
    • Cirkel, cirkel met groot prestatievermogen
    • Spaarfunctie voor cirkel
    • Bladhefaccumulators
    • Afwerkingsblad 14 voet
    • Graderbits op afwerkingsblad van 14 voet

    ELEKTRISCH

    • Accu's voor intensief gebruik 1125 CCA
    • Ledlampen sneeuwschuiver
    • Neerklapbare achterlichten en richtingaanwijzers

    SERVICE EN ONDERHOUD

    • Servicelamp motor

    UITRUSTINGSSTUKKEN

    • Hefgroepen
    • Cirkel met groot prestatievermogen
    • Contragewicht
    • Duwblok
    • Opbreker onder midden van machine (MMS)
    • Ripper/opbreker achter
    • Voorblad
    • Sneeuwschuivers
    • V-ploeg
    • Rechte ploeg
    • Veegmachines
    • Hefgroepen
    • Cirkel met groot prestatievermogen
    • Contragewicht
    • Rechte ploeg
    • Veegmachines

    Compatibele technologie en diensten

    Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

    1 - 8 van 9 Items Items
    Vorige Volgende

    Cat GRADE met 3D voor motorgraders is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart.

    Verken technologie

    Cat® GRADE met Cross Slope is een geïntegreerd systeem waarmee machinisten van motorgraders sneller en nauwkeuriger kunnen nivelleren. Door de dwarshelling van het blad te automatiseren, kunnen machinisten meer doen in dezelfde tijd. Andere kostenbesparende voordelen van het systeem zijn lager brandstofverbruik en tot 40% minder materiaalverbruik.

    Verken technologie
    1 - 8 van 9 Items Items
    Vorige Volgende

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

    Verken technologie

    Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

    Verken technologie

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

    Verken technologie

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

    Verken technologie

    Vergelijk 150 Volgende generatie met vaak vergeleken producten.

    Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

    Mediagalerij

    150 motorgrader

    150 motorgrader

    150 motorgrader

    150 motorgrader

    150 motorgrader
    150 motorgrader
    150 motorgrader
    150 motorgrader

    Bekijk actuele aanbiedingen voor  150 Volgende generatie

    Meer aanbiedingen bekijken