Cat® motorgraders 120 zijn ontworpen om nauwkeurige nivellering en topprestaties te leveren.

120 Motorgraders Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349
174 hp
130 kW
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting
37,106 lb
16 831 kg
Bladbreedte
12 ft
3.7 m

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 7

Nieuwste functies (15A) voor LVR-configuratie

Nieuwste functies (15A) voor LVR-configuratie

Modernisering van de cabine
        
  1. Extra afwerkingsuitrusting die verbeterd fijn nivelleringswerk mogelijk maakt zonder gebruik te maken van het kruippedaal of de bedrijfsremmen om de snelheid te regelen.
  2.     
  3. De versnellingspook is opnieuw ontworpen naar F-N-R, wat het schakelen verbetert en een betere ergonomie voor de machinist biedt.
  4.     
  5. Geïntegreerde high-definition (HD) achteruitkijkcamera.
  6.     
  7. Door het display geïnitieerd knipperlicht met afstandsbediening.
  8.     
  9. De machinist kan ervoor kiezen om de achteruitkijkcamera continu ingeschakeld te laten of deze automatisch op het display te laten verschijnen wanneer de machine in de achteruitversnelling wordt gezet.
  10.     
  11. Groter dwarshellingsscherm.
  12.     
  13. Synchronisatie waarschuwing gepland onderhoud op het display.
  14.     
  15. Identificeer apps snel met een rasterlijstweergave, afgekorte app-namen en gecategoriseerde menu-opties.
  16.     
  17. Een nieuw meldingscentrum houdt belangrijke informatie zichtbaar voor de machinist en geeft berichten weer zonder het camerabeeld te verkleinen.
  18.     
  19. Meldingen met kleurcodering onderscheiden kritieke berichten van de rest.
  20.     
  21. Optionele geïntegreerde waarschuwingslampen aan alle vier zijden van de cabine verbeteren de zichtbaarheid en beschermen de lampen tegen beschadiging.
Upgrade naar de zware ripper/opbreker achter voor verbeterde prestaties.

Niet alle opties zijn in alle regio's leverbaar. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor de specifieke beschikbaarheid in uw regio. Versienummer 15A vertegenwoordigt uitsluitend wijzigingen in de configuraties van de hendels.
VERPLAATS MEER MET MINDER BRANDSTOF

VERPLAATS MEER MET MINDER BRANDSTOF

        
  • Ga aan de slag met het perfecte evenwicht tussen gewicht en vermogen van de Cat C7.1-motor.
  •     
  • Verhoog uw brandstofbesparing door de Eco-modus te gebruiken bij lichtere toepassingen.
  •     
  • Cat® Grade met Cross Slope Indicate helpt machinisten om sneller de gewenste nivellering te bereiken en verbetert de nauwkeurigheid, efficiëntie en productiviteit op het werkterrein.
  •     
  • De Power Shift-transmissie werkt nauw samen met de machinebalans om trekvermogen naar de rijaandrijving te garanderen.
  •     
  • De componenten van de aandrijflijn zijn speciaal gebouwd om gereviseerd te kunnen worden.
COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

        
  • Kies uw comfortniveau in de cabine uit de volgende opties: Standaard, Comfort Plus of Premium Plus.
  •     
  • Bekijk uw machine-informatie, van brandstofniveaus tot opties Grade met Cross Slope Indicate en machinewaarschuwingen. Het antiverblindingsscherm is makkelijk af te lezen, ongeacht hoe helder de omgeving is.
  •     
  • Het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem (HVAC) met grote capaciteit ontvochtigt de lucht en brengt de cabine op druk, circuleert verse lucht, houdt stof buiten en zorgt dat de ruiten altijd schoon zijn en niet beslaan.
  •     
  • Verbind uw telefoon met Bluetooth® of een aux-snoer om tijdens uw werkdag te luisteren naar muziek en podcasts.
  •     
  • Voeg eenvoudig een radio aan de cabine toe met behulp van de ingebouwde montageplaats.
  •     
  • Verminder rommel met meer opbergruimtes in de cabine.
  •     
  • Met de optionele automatische klimaatregeling kunt u uw ideale temperatuur instellen.
  •     
  • Houd uw telefoon opgeladen met de optionele USB-oplaadpoort en een speciaal ontworpen houder voor uw telefoon.
TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

        
  • De motorgrader van de volgende generatie biedt bijgewerkte Grade-technologie weergegeven op het optionele kleuren-aanraakscherm van 254 mm (10 inch) (LVR) of aanraakscherm van 203 mm (8 inch) (JOY).
  •     
  • Gebruik de digitale bladhellingsmeter om het gewenste niveau te bereiken zonder op handmatige uitzetters te hoeven vertrouwen.
  •     
  • Cat Grade met Cross Slope Indicate-optie geeft de dwarshelling in realtime weer en kan worden aangepast voor automatische bladbeweging.
  •     
  • De optie voorbereid voor uitrustingsstuk (ARO) voor Cat Grade omvat de aansluitingen die u nodig hebt om nivelleertechnologieën toe te voegen.
  •     
  • Stabiel blad voelt het stuiteren van het blad sneller dan u, om handmatige gasregeling en aanpassingen van het terrein te verminderen.
  •     
  • VisionLinkTM kan u helpen bij het monitoren, volgen en beheren van uw motorgrader voor wegenbouw door gegevens en resultaten te delen met de organisatie.
  •     
  • Werk machinesoftware bij met Services op afstand, zonder de machine uit bedrijf te nemen.
INGEBOUWDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

INGEBOUWDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

  • De verwarmde lens zorgt houdt de achteruitkijkcamera schoon.
  • Bij eventueel afslaan van de motor kunt u rekenen op de noodstuurinrichting om de machine veilig automatisch te helpen stoppen.
  • De machine biedt drie contactpunten bij het in- en uitstappen, met strategisch geplaatste loopplaten en relingen.
  • Met de motoruitschakelaar op maaiveldhoogte wordt de brandstoftoevoer naar de motor afgesloten en de machine uitgeschakeld.
  • Aansluitende ruiten bieden zicht op de achterkant van uw machine.
  • Werk verder na zonsondergang met behulp van de optionele ledverlichting voor verbeterd zicht in het donker.
  • Houd uw werkterrein veiliger met Cat Grade-technologie, waarbij minder handmatige nivelleercontrole nodig is terwijl machines aan het werk zijn.
  • Kies voor de optionele vierpuntsveiligheidsgordel voor extra veiligheid voor de machinist
LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

  • Filters zoals brandstof-, motorlucht- en oliefilters zijn samen gegroepeerd voor gemakkelijke toegang en preventief onderhoud.
  • Deze filters van de volgende generatie helpen u bij de besparing op filtratiekosten.
  • Gebruik voor wegenonderhoud de standaarduitrusting met trekstang, cirkel en afwerkblad met geharde cirkeltanden voor een grotere duurzaamheid.
  • Voor strak fijnnivelleren in toepassingen waar maximale nauwkeurigheid vereist is, kiest u de optionele trekstang met bovenafstelling. Hiermee zijn onderhoudskosten lager dan de standaard.
  • De hydraulische remmen worden goed geolied, zodat ze geen onderhoud vereisen.
  • Verminder dure reparaties aan uw cirkel en rondsel met de Circle Saver.

Productspecificaties voor 120

Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 174 hp 130 kW
Motortype Cat 7.1 Cat 7.1
Emissies Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V Voldoet aan de emissienormen van de EPA Tier 4 Final (VS)/EU Stage V
Opmerking (1) Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249, SAE J1349 en EEG 80/1269 die golden ten tijde van de productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij een nominaal toerental van 2.000 tpm, gemeten aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Bedrijfsgewicht - met typische uitrusting 37,106 lb 16 831 kg
Opmerking *Typische uitrusting van 3,7 m (12 ft) met bladen, banden, duwplaat, ripper, onderscherm, machinist en volle vloeistoftanks. *Typische uitrusting van 3,7 m (12 ft) met bladen, banden, duwplaat, ripper, onderscherm, machinist en volle vloeistoftanks.
Bladbreedte 12 ft 3.7 m
Transmissie Directe aandrijving Power Shift, Countershift Directe aandrijving Power Shift, Countershift
Versnellingen vooruit/achteruit 9 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit 9 versnellingen vooruit/6 versnellingen achteruit
Brandstoftank 65 gal (US) 246 l
Dieseluitlaatvloeistoftank (alleen Tier 4) 3 gal (US) 11 l
Recycleerbaarheid 96% 96%
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een kooldioxide-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.521 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een kooldioxide-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.521 US ton).

120 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Cabine

  • Vinyl stoel
  • ROPS, standaard geluidsisolatie
  • Systeem voor verwarming/koeling van cabine
  • Basiscabine
  • Hybride informatiedisplay van 254 mm (10")
  • Halogeenverlichting

Cat technologie

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Eco-modus
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator

Trekstang, cirkel en afwerkblad

  • Standaard
  • Sperkoppeling van cirkelaandrijving

Veiligheid

  • Parkeerrem
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Achteruitkijkspiegel
  • Hydraulische remmen
  • Noodstuurinrichting
  • Zijspiegels
  • Loopplaten en handrails

120 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Cabine

  • Stoel met stoffen of leren bekleding
  • Stuurwiel/bedieningshendels
  • Bedieningselementen van joystick
  • Ruitenwisser achterruit
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Veiligheidsgordelindicator
  • Verwarmde/gekoelde stoel
  • Bluetooth/extra radio
  • Ledverlichting
  • Scherm van achterruit

Cat technologie

  • Cat Grade met digitale bladhellingsmeter
  • Cat Grade met Cross Slope Indicate
  • Cat Grade met Cross Slope
  • Optie voorbereid voor uitrustingsstuk (ARO) voor Cat Grade
  • Stable Blade
  • Services op afstand

Motor

  • Aandrijving op alle wielen (AWD)

Trekstang, cirkel en afwerkblad

  • Bovenafstelling
  • Circle Saver

Veiligheid

  • Achteruitkijkcamera

Veelzijdigheid

  • Contragewicht
  • Duwblok
  • Ripper
  • Opbreker
  • Hefinrichting op de voorkant
  • Voorblad
  • Voorblad
  • HD Ripper

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat GRADE met 3D voor motorgraders is een in de fabriek geïntegreerd nivelleersysteem waarmee u uw nivelleerefficiëntie, nauwkeurigheid en productiviteit kunt verbeteren. Automatische bladregeling vermindert het aantal invoeren van de machinist en het aantal gangen om de klus te klaren terwijl u tijd en geld bespaart.

Verken technologie

Cat® GRADE met Cross Slope is een geïntegreerd systeem waarmee machinisten van motorgraders sneller en nauwkeuriger kunnen nivelleren. Door de dwarshelling van het blad te automatiseren, kunnen machinisten meer doen in dezelfde tijd. Andere kostenbesparende voordelen van het systeem zijn lager brandstofverbruik en tot 40% minder materiaalverbruik.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 120 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120

Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120
Motorgrader 120

Bekijk actuele aanbiedingen voor  120

Meer aanbiedingen bekijken