Motor
Basisvermogen (1e versnelling) - netto | 200.0 HP 149.0 kW |
Motortype | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
Boring | 4.5 in 115.0 mm |
Slag | 5.9 in 149.0 mm |
Toerental bij nominaal vermogen | 2,000 tpm 2,000 tpm |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - achteruit 1e | 200.0 HP 149.0 kW |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - Vooruit 1e | 200.0 HP 149.0 kW |
Maximumkoppel - VHP Plus | 920.0 lb/ft 1247.0 N·m |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 8e | 252.0 HP 188.0 kW |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 6e | 241.0 HP 180.0 kW |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 2e | 210.0 HP 156.0 kW |
Emissies | VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 7e | 247.0 HP 184.0 kW |
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - standaard | 1400 tpm 1400 tpm |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 5e | 236.0 HP 176.0 kW |
Bereik VHP Plus - netto - metrisch | 149-188 KW (202-255 pk) 149-188 KW (202-255 pk) |
Standaardcapaciteit | 109.0 °F 43.0 °C |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - achteruit 3e-6e | 220.0 HP 164.0 kW |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 4e | 231.0 HP 172.0 kW |
Basisvermogen (1e versnelling) - netto - metrisch | 202.0 HP 149.0 kW |
Bereik VHP Plus - netto | 149-188 KW (200-252 pk) 149-188 KW (200-252 pk) |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - achteruit 2e | 210.0 HP 156.0 kW |
VHP Plus - versnelling - nettovermogen - vooruit 3e | 220.0 HP 164.0 kW |
Koppeltoename | 39% 39% |
Cilinderinhoud | 567.5 in³ 9.3 l |
Aantal cilinders | 6 6 |
Correctie voor hoogte boven zeeniveau | 10000.0 ft 3050.0 m |
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - maximum | 1550 tpm 1550 tpm |
Hoge omgevingstemperatuur - ventilatortoerental - minimum | 500 tpm 500 tpm |
Geschikt voor hoge omgevingstemperaturen | 122.0 °F 50.0 °C |