Mijnbouwtrucks 789 (Tier 4 Final / Stage V)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominale payload
211 ton (US)
191 t
Brutostreefgewicht van machine
715000 lb
324319 kg
Brutovermogen – SAE J1995
2100 HP
1566 kW

Overzicht

VERPLAATS MEER MET MINDER BRANDSTOF.

Wat is er nodig om uw resultaten te verbeteren? Een truck met een traditie van bewezen prestaties in een breed scala van toepassingen? Een truck met de laagste prijs per ton in zijn klasse, voor een algehele verlaging van uw bedrijfskosten? De betrouwbaarheid en lagere kosten die gepaard gaan met een lange levensduur - van de motor en aandrijflijn tot de onderdelen, de remmen en het frame? Met de Cat® 789 krijgt u het allemaal - en meer. De 789 biedt de laagste prijs per ton in zijn klasse en hoge betrouwbaarheid, waardoor de totale kosten dalen en er betere resultaten worden genoteerd in de belangrijkste mijn ter wereld: die van u.

Voordelen

Tot wel 9% reductie in brandstofverbruik vs. Tier 2

Lager algeheel vloeistof- en brandstofverbruik voor zo laag mogelijke totale eigendomskosten (TCO).

Hoger rijcomfort en kortere cyclustijden

Elektronische transmissieregeling met Advanced Power Electronic Control Strategy (APECS) voor betere acceleratie en versnellingsoptimalisatie.

34% grotere cabine

De ergonomisch ontworpen cabine biedt de machinist en trainer meer comfort, zicht en veiligheid - met geïntegreerde touchscreens.

Productspecificaties voor 789 (Tier 4 Final / Stage V)

Brutovermogen – SAE J1995 2100 HP 1566 kW
Nettovermogen – SAE J1349 1975 HP 1473 kW
Nominaal toerental 1650 r/min 1650 r/min
Motortype Cat® 3516E Cat® 3516E
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Cilinderinhoud 4766 in³ 78.1 l
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
Nominale payload 211 ton (US) 191 t
Emissieclassificatie US Tier 4 / EU Stage V US Tier 4 / EU Stage V
Type Dubbele reductie, planetair met volledig zwevende assen. Dubbele reductie, planetair met volledig zwevende assen.
Type Dubbel, tweefasige hydraulische cilinders met trillingsklep. Dubbel, tweefasige hydraulische cilinders met trillingsklep.
Type Onafhankelijke stikstof-/oliecilinders, pen-op-penbevestiging, dubbele schuifstangbevestigingen boven en onder Onafhankelijke stikstof-/oliecilinders, pen-op-penbevestiging, dubbele schuifstangbevestigingen boven en onder
Verwarming / ontdooier 36510 Btu/h 36510 Btu/h
Velgen 29" x 57" 29" x 57"
Normen Bedrijfs- en secundaire rem: ISO 3450:2011 Bedrijfs- en secundaire rem: ISO 3450:2011
ROPS-normen (1) ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008 voor machinist en aan ISO 13459:2012 voor trainer. ROPS-constructie (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voldoet aan ISO 3471:2008 voor machinist en aan ISO 13459:2012 voor trainer.
FOPS-normen FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449:2005 voor de machinist en ISO 13459:2012 niveau II voor de trainer. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449:2005 voor de machinist en ISO 13459:2012 niveau II voor de trainer.
Hoogte zijwand achter 3.17 ft 974 mm
Totale breedte van overkapping 25.08 ft 7645 mm
Brutostreefgewicht van machine 715000 lb 324319 kg
Chassisgewicht 234003 lb 106142 kg
Laadbakgewicht 59827 lb 27137 kg
Opmerking (1) Neem contact op met uw bandenfabrikant voor informatie over de maximale belasting. Neem contact op met uw bandenfabrikant voor informatie over de maximale belasting.
Opmerking (2) Chassisgewicht met volle brandstof- en vloeistoftanks, standaard en verplichte uitrustingsstukken, hefmechanisme, montagegroep voor laadbak, velgen en banden. Chassisgewicht met volle brandstof- en vloeistoftanks, standaard en verplichte uitrustingsstukken, hefmechanisme, montagegroep voor laadbak, velgen en banden.
Vooras - Leeg 50 % 50 %
Achteras - Leeg 50 % 50 %
Vooras - Geladen 33 % 33 %
Achteras - Geladen 67 % 67 %
Differentieelverhouding 2.35:1 2.35:1
Planetaire verhouding 10.83:1 10.83:1
Totale reductieverhouding 25.46:1 25.46:1
Vooruit - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
Vooruit - 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
Vooruit - 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
Vooruit - 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
Vooruit - 5 26.3 mile/h 42.3 km/h
Vooruit - 6 35.5 mile/h 57.2 km/h
Achteruit 7.3 mile/h 11.8 km/h
Topsnelheid - Beladen 35.5 mile/h 57.2 km/h
Standaardbanden 37.00-R51 37.00-R51
Optionele banden 40.00-R51 40.00-R51
Opmerking (1) Snel verwisselbare velgen optioneel. Snel verwisselbare velgen optioneel.
Opmerking (2) Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden. Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden.
Bedrijfsremmen Vier hoeken, natte schijven, oliegekoeld, hydraulisch geactiveerd Vier hoeken, natte schijven, oliegekoeld, hydraulisch geactiveerd
Remoppervlak van voorste remschijf in oliebad 12662 in² 81693 cm²
Achter - Oppervlak van remschijf in oliebad 20861 in² 134590 cm²
Parkeerrem Vier hoeken, lamellen, veerbediend, hydraulisch gelost Vier hoeken, lamellen, veerbediend, hydraulisch gelost
Afgestreken 101 yd³ 77 m³
Met kop (SAE 2:1) 141 yd³ 108 m³
Pompopbrengst - Hoog stationair 106.5 gal/min 403 l/min
Instelling van ontlastklep - Heffen 2749 psi 18950 kPa
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 14 s 14 s
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 16 s 16 s
Effectieve slag van cilinder - Vóór 4.12 in 104.65 mm
Effectieve slag van cilinder - Achter 3.67 in 93.22 mm
Achteras - pendeling ±5° ±5°
Brandstoftank - standaard 544 gal (US) 2060 l
Motorcarter 77 gal (US) 291 l
Differentieel - eindaandrijvingen 161 gal (US) 610 l
Tank van stuurinrichting 42 gal (US) 160 l
Stuursysteem - inclusief tank 46 gal (US) 175 l
Olietank van remsysteem/hefmechanisme 169 gal (US) 640 l
Remsysteem hefmechanisme 347 gal (US) 1315 l
Remsysteem/hefmechanisme - inclusief tank 55 gal (US) 209 l
Koppelomvormer - transmissiesysteem - inclusief carter 55 gal (US) 209 l
Dieseluitlaatvloeistoftank 62 gal (US) 233 l
Koelsysteem 180 gal (US) 679 l
Eindaandrijving - per stuk 5.8 gal (US) 22 l
Airconditioning HFC - 134A-koelmiddel: 31.733 Btu/u HFC - 134A-koelmiddel: 31.733 Btu/u
Opmerking Het geluidsdrukniveau bij de machinist, 76 dB(A), voldoet aan ISO 6394:2008 en ISO 6396:2008. Het geluidsdrukniveau bij de machinist, 76 dB(A), voldoet aan ISO 6394:2008 en ISO 6396:2008.
Stuurhoek 36.07 ° 36.07 °
Draaicirkel - vóór 90.3 ft 27.53 m
Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Hoogte - Bovenkant van ROPS 18.25 ft 5550 mm
Totale lengte laadbak 42 ft 12810 mm
Binnenlengte laadbak 27.33 ft 8391 mm
Totale lengte 41.5 ft 12650 mm
Wielbasis 18.67 ft 5700 mm
Achteras - achterkant 11.75 ft 3585 mm
Bodemvrijheid 4.25 ft 1304 mm
Vrije storthoogte 4.75 ft 1450 mm
Laadhoogte - Leeg 18.58 ft 5675 mm
Binnendiepte laadbak - Maximum 9.33 ft 2836 mm
Totale hoogte - Laadbak geheven 44.08 ft 13435 mm
Bedrijfsbreedte 25.67 ft 7832 mm
Breedte van hartlijn voorbanden 17.75 ft 5410 mm
Vrije ruimte van motorscherm 4.25 ft 1290 mm
Buitenbreedte van laadbak 22.5 ft 6865 mm
Binnenbreedte van laadbak 21.33 ft 6500 mm
Hoogte van overkapping voor 21.42 ft 6540 mm
Achteras - vrije ruimte 4.17 ft 1263 mm
Breedte van hartlijn bij dubbele achterbanden 15.42 ft 4695 mm
Totale breedte van banden 23.33 ft 7120 mm

789 (Tier 4 Final / Stage V) Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • 24V elektrisch systeem, onderhoudsarme accu's (2) 93 Ah
  • Achteruitrijalarm
  • Borstelloze dynamo, 225 A
  • Bedieningselementen op maaiveldhoogte: ethernetpoort voor VIMS en VIMS-lamp; motorstarter; transmissie- en accuvergrendelingen
  • Accu-start-/oplaadaansluiting
  • LED-verlichtingssysteem:
    - Achteruitrij- en gevarenlichten, contourverlichting (1) rechts, (1) links, knipperlichten (voor en achter, LED)
    - Motorruimteverlichting
    - Koplampen met dimlichtfunctie
    - Trapverlichting en onderhoudsdekverlichting
    - Rem-/achterlichten

WERKOMGEVING MACHINIST

  • 12V-hulpvoedingsaansluiting
  • Diagnoseaansluiting COM3 en ethernet
  • Vertraagde motoruitschakeling
  • Cabineverlichting en kaartverlichting
  • Voorbereid voor entertainmentradio: luidsprekers, optionele antenne (AM/FM/WB/satellietradio), voorzieningen voor montage van radio en 12V-voeding
  • Meters/indicators: kritieke olie- en koelvloeistoftemperaturen, brandstof- en DEF-peil, storingsindicatoren voor motorsysteem, remmen en transmissie, snelheidsmeter; toerenteller
  • Verwarmde spiegels, rechts en links
  • Hefmechanisme, laadbakregeling (elektrisch)
  • Interactief touchscreen met voertuiginformatie: dag-/nachtmodus; actie-alarm; viervoudige meterweergave
  • Luchtgeveerde stoelen voor machinist en trainer
  • Elektrische ramen
  • Voorziening voor bevestigen klantaccessoires
  • Intrekbare zonneklep voor
  • ROPS-cabine met geluidsisolatie
  • Trap en looppadtoegang, 600 mm (24 in)
  • Stuurwiel, kantelbaar, in hoogte verstelbaar
  • Zelfvullend ruitensproeierreservoir met AC-condensaat
  • Opslagruimtes voor uitrusting van machinist
  • Ruitenwisser voorruit, interval
  • Modulaire, hydraulisch aangedreven HVAC met automatische temperatuurregeling

AANDRIJFLIJN

  • 37R57-aandrijflijn met standaardvelgen
  • Cat 3516E Tier 4 Final-motor en nabehandeling: automatisch temperatuurbeheer, automatische laagspanning bij stationair draaien, luchtfilter met voorreiniger (twee), turbocharger (vier) met luchtgekoelde nakoeler, Mechanical Electronic Unit Injector MEUI (TM-A) brandstofsysteem, automatische startbeveiliging, automatische etherstarthulp
  • Hydraulisch remsysteem: automatische retarderregeling (ARC), instelbaar; oliegekoelde lamellenremmen (voor en achter) (bedrijfsrem, retarder, parkeerrem, secundaire rem); antiterugrolstrategie; overtoerenbeveiliging motor; parkeerrem geïntegreerd met versnellingskeuze; remvrijgavemotor (slepen); remschijfmateriaal met lange levensduur
  • Transmissie:
    -Zes versnellingen, automatische Power Shift met elektronische koppelingsdrukregeling (ECPC: Electronic Clutch Pressure Control)
    - Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS)
    - Aachteruitrijneutralisatie bij geheven laadbak
    - Schakelblokkering bij geheven laadbak
    - Terug- en achteruitschakelblokkering
    - Rijrichtingsbeheer
    - Verbeterde tractiecontrole
    - Programmeerbare hoogste
    versnelling
    - Oliepeilsensor
    - Neutraalblokkering
    - Neutraalstart
    - Vergrendelbare koppelomvormer
    - Voortdurende smering/filtratie achteras

VLOEISTOFFEN

  • Extended Life koelvloeistof tot -35 °C (-30 °F)

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Product Link Elite

OVERIGE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem
  • Snelkoppeling voor extra "buddy" storten
  • Snelkoppeling voor extra sturing
  • Hulpkoppeling voor "door gebruiker gedefinieerde uitschakeling"
  • Hydraulische filters, 1.000 uur
  • Beschermkappen voor draaiende onderdelen
  • Systeem voor snel brandstof vullen en DEF vullen op afstand
  • Spatlappen
  • Secundaire stuurinrichting (automatisch)
  • Sjorpunten
  • Sleephaken (vóór) en sleeppen (achter)
  • Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System)
  • Kijkglazen voor hydrauliekolie
  • S•O•S℠-monsterafnamepoorten

789 (Tier 4 Final / Stage V) Optionele uitrusting

ELEKTRISCH

  • Digitaal payload-display
  • Hulpverlichting (1) rechts, (1) links
  • Werklampen

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Brede verwarmde spiegels

AANDRIJFLIJN

  • Geen lucht: elektrische starter met vier accu's, elektrische claxon en automatisch smeersysteem, turbineluchtstarter met luchttank, luchtclaxon en automatisch smeersysteem, ventilatoraandrijving met variabele snelheid
  • Transmissie: achteras-oliekoeling en -filter, voorsmeersysteem motor
  • Voorsmering, motor
  • Oliebijvulsysteem

VLOEISTOFFEN

  • Koelvloeistof, -50 °C (-58 °F)

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • MineStar GPS

LAADBAKKEN VOOR TRUCKS

  • Laadbak met dubbele helling
  • High Performance (HP)-laadbak
  • MSD II-laadbak
  • X-laadbak
  • Laadbakspecifieke zijwand- en achterkantverlengingen
  • Aanpasbare pakketten voor laadbakvoering
  • Laadbakverwarming via uitlaat
  • Steenuitwerpers
  • Verlichtingspakket voor achterop laadbak

OVERIGE UITRUSTING

  • Indicator voor remslijtage
  • Koudestart
  • Kilometerteller, kilometer
  • Powered Access-trap
  • Velgdiffusor
  • Uitlaatuitgang aan rechterzijde
  • Wielkeggen
  • Handrails voor werken op hoogte
  • Handrails voor werken op hoogte

Vergelijk 789 (Tier 4 Final / Stage V) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp