785D-mijnbouwtrucks

785D mijnbouwtruck

Kenmerken in één oogopslag

Aandrijflijn - Motor
Aandrijflijn - Transmissie
Integratie van motor en aandrijflijn
Constructies/Ophanging/Stuursysteem

Productspecificaties voor 785D

Motor

Transmissie

Eindaandrijvingen

Ophanging

Remmen

Hefmechanismen laadbak

Laadbak - Dubbele helling

Laadbak - X

Gewichtsverdeling - Bij benadering

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

ROPS

Geluid

Stuursysteem

Banden

Gewicht - Bij benadering

785D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo (105 A)
  • Accu's, 93Ah, onderhoudsvriendelijk, 12 V (2)
  • Omvormer, 12 V, elektrisch
  • Elektrisch systeem, 24 V, 15A
  • Verlichtingssysteem

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Asbak/aansteker
  • Kledinghaak
  • Diagnoseaansluiting
  • Binnenverlichting
  • Radiovoorbereiding (entertainment)
  • Meters/Indicatoren
  • Verwarming/ontdooier
  • Claxon
  • Hefmechanisme, laadbakbediening (elektrisch)
  • Geïntegreerd objectdetectiesysteem
  • ROPS-cabine met geluidsisolatie
  • Opbergruimte
  • Veiligheidsgordel, 75 mm (3 in), oprolbaar
  • Stuurwiel, kantelbaar, kussenvoering, in hoogte verstelbaar
  • Zonneklep
  • Getint glas
  • Raam, elektrisch, machinist
  • Ruitenwisser voorruit, interval en sproeier

AANDRIJFLIJN

  • Cat 3512C HD-EUI-dieselmotor
  • Remsysteem
  • Transmissie

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Luchtleidingdroger (2)
  • Laadbakmontageset,
  • Automatisch smeersysteem (Lincoln)
  • Storten, snelkoppeling voor extra 'buddy' storten
  • Stuursysteem, extra snelkoppeling voor slepen
  • Continue achterasfiltering
  • Diagonale trap, 600 mm (24")
  • Aandrijflijnkap ter bescherming van de machinist
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting
  • VIMS-gegevenspoort
  • Accuschakelaar
  • Snelle carterolieverversing
  • Reservoirs (afzonderlijk)
  • S·O·SSM-monsterafnamepoorten
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken, vóór
  • Tractieregelsysteem
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme
  • Vital Information Management System (VIMS) inclusief:

785D Optionele uitrusting

LAADBAKKEN

  • Laadbak, X
  • MSD II (Mine Specific Design: mijnbouwspecifiek ontwerp)
  • Dubbele helling
  • Laadbakopties op maat

VERLENGSTUKKEN VOOR LAADBAK

  • Eindstuk
  • Omwikkelbaar

VOERINGEN

  • Voering over de hele lengte
  • Omwikkelbaar eindstuk

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Voetsteun, machinist
  • Slang, cabinereiniging
  • Vacuüm, cabinereiniging

AANDRIJFLIJN

  • Voorsmering, motor
  • Olieverversingssysteem
  • Oliekoeler, achteras

KOUD WEER

  • Starten, koud weer

BANDEN EN VELGEN

  • Reservevelgen

INFORMATIEBEHEER

  • RAC (Road Analysis Control: wegtoestandanalyse)

SERVICECENTRUM

  • Servicecentrum, Wiggins

DIVERSEN

  • Brandblusser, draagbaar
  • Naafsnelheidsmeter, kilometers
  • Naafsnelheidsmeter, mijl
  • Wielkeggen
  • Verwarming, dieselbrandstof

Vergelijk 785D met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  785D

Meer aanbiedingen bekijken